メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れ金属ストッパ

通常単価(税別)
14
税込単価
15
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

クリーンルームでの使用にも適したステンレスのアルミフレーム用ナットのストッパです。ストッパを使用するこ...

詳細を確認
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番:

SHNST8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SHNST8の仕様・寸法情報

特性・用途
耐食性・耐薬品
ナット種類
先入れストッパ
シリーズ
ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) / ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm)
機能
金属ストッパ
本体材質
[ステンレス] SUS301
詳細材質
SUS301
ゆるみ止め
無し
種類
HFS
販売形態
先入れ金属ストッパ
材質証明書
対象
材質証明書:材質
SUS301
RoHS?
10
chemSHERPA
調査中

外形図・規格表


SHNST8
8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れ金属ストッパ:関連画像
[ M ]材質:SUS301


規格表

型式
SHNST8
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式対応
先入れナット
¥基準単価
1〜1500コ
SHNST8HNTT8
HNTTV8
HNTTZ8
HNTTSN8
HNTTSS8
13


使用例

  • 本商品は8シリーズ・8-45シリーズアルミフレームの 先入れナット 先入れボルト用のストッパです。
  • ストッパを使用することで、フレームを縦にしてもナット、ボルトが落ちません。
  • 先入れナット用のため、アルミフレームにあらかじめ入れてお使いください。
8シリーズ(溝幅10mm)40・80角アルミフレーム用先入れ金属ストッパ 関連画像1_使用例

アルミフレーム 総合情報ページ

取手 / 蝶番 / 錠

キャスタ / アジャスタ / アンカー

アルミフレームユニット

他アクセサリ

関連部品

商品名アルミフレームブラケットブラインドジョイントフレームキャップ溝カバー
写真

8シリーズ(溝幅10mm)40・80角アルミフレーム用先入れ金属ストッパ 関連画像1_関連部品

8シリーズ(溝幅10mm)40・80角アルミフレーム用先入れ金属ストッパ 関連画像2_関連部品

8シリーズ(溝幅10mm)40・80角アルミフレーム用先入れ金属ストッパ 関連画像3_関連部品

8シリーズ(溝幅10mm)40・80角アルミフレーム用先入れ金属ストッパ 関連画像4_関連部品

8シリーズ(溝幅10mm)40・80角アルミフレーム用先入れ金属ストッパ 関連画像5_関連部品

8シリーズカタログページ8シリーズカタログ8シリーズカタログ8シリーズカタログ8シリーズカタログ8シリーズカタログ
商品ページこちらこちらこちらこちらこちら
総合情報詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ
8-45シリーズカタログページ8-45シリーズカタログ8-45シリーズカタログ8-45シリーズカタログ8-45シリーズカタログ8-45シリーズカタログ
商品ページこちらこちらこちらこちらこちら
総合情報詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ

型番リスト

表示件数
型番
SHNST8
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

クリーンルームでの使用にも適したステンレスのアルミフレーム用ナットのストッパです。ストッパを使用することで、フレームを縦にしてもナット、ボルトが落ちません。

ご注意

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~15001501~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れ金属ストッパのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
フレームの組立時
5
満足度:5.0
取付が簡単でストッターが効いていて最近購入し始めました。 これからも利用したいと思います。
0人が参考にしています。
設備品製作用付帯部品として使用
5
満足度:5.0
平素からアルミフレームと各種の付帯部品を組み合わせ利用することで、用途に見合う種々の設備品(主にカバー部)製作をしていま...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れ金属ストッパ
8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れ角ナット用金属ストッパ
8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れストッパ
8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れ角ナット
8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れロックナット
8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れ短めナット
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格142,560181,78159 -48 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途耐食性・耐薬品耐食性・耐薬品絶縁性 / 非磁性該当なし-該当なし
ナット種類先入れストッパ先入れストッパ先入れストッパ先入れナット先入れナット先入れナット
シリーズミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) / ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm)ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) / ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm)ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm)ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) / ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm)ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) / ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm)ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) / ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm)
機能金属ストッパ金属ストッパ樹脂ストッパエコノミーロックナットショートナット
本体材質SUS301SUS301ポリアミドSPCC-S10C相当
よく一緒に購入される商品

アルミフレーム用ナットカテゴリの売れ筋ランキング