メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

8シリーズ(溝幅10mm) 40・80角アルミフレーム用異種サイズフレーム接続ブラインドブラケット

  • chemSHERPA対応品あり
通常単価(税別)
768
税込単価
845
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

40角と30角のフレームを接続できるブラインドブラケットです。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番:

HBLBS8-6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HBLBS8-6の仕様・寸法情報

特性・用途
該当なし
シリーズ
ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm)
材質
S45C
フレームシリーズ
HFS
フレームNo.
8・8-45
ブラケットタイプ
異種サイズフレーム接続ブラインドブラケット
接続フレームNo.
6
RoHS?
10
chemSHERPA
回答可能(特定物質なし)

この商品に近い類似品がありませんでした。

外形図・規格表



ブラインドブラケット40-30角接続用

HBLBS8-6

8シリーズ(溝幅10mm) 40・80角アルミフレーム用異種サイズフレーム接続ブラインドブラケット:関連画像
Type[ M ]材質[ S ]表面処理
HBLBS8−6S45C三価クロメート


規格表

型式
HBLBS8
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式質量
(g)
接続フレーム付属セットスクリュー¥基準単価¥スライド単価
シリーズ1〜99コ100〜120
HBLBS8−650HFS8とHFS6M6×8 1個 M8×10 1個735703
HFS8−45とHFS6


対応フレーム

8シリーズ/ 8-45シリーズ 6シリーズの接続が可能です。

使用例

  • 本商品はフレームの中心でL字接続する場合に使用します。
  • フレームの片面で面一に接続する場合はH BLTS8-6をご使用ください。

40角と30角とL字接続する例

フレーム中心で接続する例

右側面を面いちで接続する例
(左側面を面いちで接続するにはHBLTS8-6Lを使用)

8シリーズ(溝幅10mm) 40・80角アルミフレーム用異種サイズフレーム接続ブラインドブラケット:関連画像

■フレーム中心で接続する例

記号商品名型式数量
(1)40×40アルミフレームHFS8-4040-長さ1
(2)30×30アルミフレームHFS6-3030-長さ1
(3)8-6シリーズ締結ブラケットHBLBS8-61

注意事項

  • 本商品はセットスクリューが付属します。
  • セットスクリューの締め付けトルクは設定しておりません。
  • セットスクリューはアルミフレームからはみ出しません。

製品比較情報

■8・8-45シリーズブラインドブラケット

商品名異種サイズ接続
ブラインドブラケット
コーナー用
ブラインドブラケット
ブラインド
ブラケット
後入れ
ブラインドブラケット
製品写真

8シリーズ(溝幅10mm) 40・80角アルミフレーム用異種サイズフレーム接続ブラインドブラケット 関連画像1_製品比較情報

8シリーズ(溝幅10mm) 40・80角アルミフレーム用異種サイズフレーム接続ブラインドブラケット 関連画像2_製品比較情報

8シリーズ(溝幅10mm) 40・80角アルミフレーム用異種サイズフレーム接続ブラインドブラケット 関連画像3_製品比較情報

8シリーズ(溝幅10mm) 40・80角アルミフレーム用異種サイズフレーム接続ブラインドブラケット 関連画像4_製品比較情報

取り付け図

8シリーズ(溝幅10mm) 40・80角アルミフレーム用異種サイズフレーム接続ブラインドブラケット 関連画像5_製品比較情報

8シリーズ(溝幅10mm) 40・80角アルミフレーム用異種サイズフレーム接続ブラインドブラケット 関連画像6_製品比較情報

3本のフレームの位置
が簡単に決まります。

フレームキャップとして
の機能も果たします。

■ブラインドブラケット使用方法

8シリーズ(溝幅10mm) 40・80角アルミフレーム用異種サイズフレーム接続ブラインドブラケット 関連画像7_製品比較情報

8シリーズ(溝幅10mm) 40・80角アルミフレーム用異種サイズフレーム接続ブラインドブラケット 関連画像8_製品比較情報

材質S45CS45C or SCS13S45C or SCS13SCS13
特長6シリーズと8シリーズ/8-45シリーズのフレームを接続するブラインドブラケットです。フレーム端面にはめ込み可能なブラケットです。フレームキャップの機能も含みます。追加工無しで溝内にブラケットを隠せます。ブラインドブラケットの後入れタイプのブラケットです。
対応フレーム8シリーズ&6シリーズ
8-45シリーズ&6シリーズ
 8シリーズ40角 8シリーズ
8-45シリーズ
 8シリーズ
8-45シリーズ
商品ページ本商品商品ページ商品ページ商品ページ

関連商品

商品名アルミフレームブラケットブラインド
ジョイント
フレームキャップ溝カバーナット
写真

8シリーズ(溝幅10mm) 40・80角アルミフレーム用異種サイズフレーム接続ブラインドブラケット 関連画像1_関連商品

8シリーズ(溝幅10mm) 40・80角アルミフレーム用異種サイズフレーム接続ブラインドブラケット 関連画像2_関連商品

8シリーズ(溝幅10mm) 40・80角アルミフレーム用異種サイズフレーム接続ブラインドブラケット 関連画像3_関連商品

8シリーズ(溝幅10mm) 40・80角アルミフレーム用異種サイズフレーム接続ブラインドブラケット 関連画像4_関連商品

8シリーズ(溝幅10mm) 40・80角アルミフレーム用異種サイズフレーム接続ブラインドブラケット 関連画像5_関連商品

8シリーズ(溝幅10mm) 40・80角アルミフレーム用異種サイズフレーム接続ブラインドブラケット 関連画像6_関連商品

8シリーズカタログ
ページ
8シリーズカタログ8シリーズカタログ8シリーズカタログ8シリーズカタログ8シリーズカタログ8シリーズカタログ
商品ページこちらこちらこちらこちらこちらこちら
総合情報詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ
8-45
シリーズ
カタログ
ページ
8-45シリーズ
カタログ
8-45シリーズ
カタログ
8-45シリーズ
カタログ
8-45シリーズ
カタログ
8-45シリーズ
カタログ
8-45シリーズ
カタログ
商品ページこちらこちらこちらこちらこちらこちら
総合情報詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ

アルミフレーム 総合情報ページ

取手 / 蝶番 / 錠

キャスタ / アジャスタ / アンカー

アルミフレームユニット

他アクセサリ

関連リンク

■規格外品サービスのご案内

・カタログ掲載以外のサイズ変更・軸穴追加工・材質変更など、規格外品サービスより特注お見積り承ります。
【図面品、ミスミFAカタログ規格外品の特注見積もり】
https://meviy.misumi-ec.com/fa/2d/
 ※回答までに土日・祝日含まず2~7日営業日をいただいております。
 製作可否からのお見積りになりますので、予めご了承いただければ幸いです。

型番リスト

表示件数
型番
HBLBS8-6
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

40角と30角のフレームを接続できるブラインドブラケットです。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~150151~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

8シリーズ(溝幅10mm) 40・80角アルミフレーム用異種サイズフレーム接続ブラインドブラケットの型番HBLBS8-6のページです。 型番HBLBS8-6に関する仕様情報を記載しております。
8シリーズ(溝幅10mm) 40・80角アルミフレーム用異種サイズフレーム接続ブラインドブラケットのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
自社内設備や備品製作時の付帯部品として使用
4
満足度:4.0
自社内生産設備や棚等、備品類製作時に利用の8シリーズアルミフレーム付帯部品として使用しています。アルミフレーム自体は再利...もっと読む
2人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
8シリーズ(溝幅10mm) 40・80角アルミフレーム用異種サイズフレーム接続ブラインドブラケット
8シリーズ(溝幅10mm) 40・80角アルミフレーム用後入れブラインドブラケット
【クリーン洗浄品】8シリーズ(溝幅10mm) 40・80角アルミフレーム用後入れブラインドブラケット
6シリーズ(溝幅8mm) 30・60角アルミフレーム用後入れブラインドブラケット
【クリーン洗浄品】6シリーズ(溝幅8mm) 30・60角アルミフレーム用後入れブラインドブラケット
【クリーン洗浄品】6シリーズ 30・60角アルミフレーム用異種サイズ接続ブラインドブラケット
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格768790-814--
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目3日目3日目
特性・用途該当なし該当なしクリーン洗浄該当なしクリーン洗浄クリーン洗浄
シリーズミスミ 8シリーズ(溝幅10mm)ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm)ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm)ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)
材質S45CSCS13SCS13SCS13SCS13S45C
フレームシリーズHFSHFSHFSHFSHFSHFS
フレームNo.8・8-4588666
よく一緒に購入される商品

ブラインドブラケットカテゴリの売れ筋ランキング