17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。

8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-押出厚型ブラケット

chemSHERPA
通常単価(税別)
299781
税込単価
329859
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

1面に取付穴が2個ついた押出型ブラケットです。フレームをより強固に接続できます。

  • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>>こちら)より、 製作可否含めたお見積もりをお願いします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

HBLTSW8
8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-押出厚型ブラケット:関連画像
[ ! ]ブラケットの直角度は、直角度公差表をご確認下さい。
[ M ]材質:A6N01SS−T5 [ S ]表面処理:アルマイト処理

規格表

型式
HBLTSW8
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

[ ! ]ブラケットにボルト、ナットは付属しておりません。
適合するボルト・ナットは下記表にてご確認ください。
ボルト、ナットセット購入ご希望の場合は絞り込み条件[付属品]からご選択ください。 
仕様の詳細は追加工「適用ボルトとナットをセット」にて各製品リンクよりご確認ください(単品購入可能)。
型式質量
(g)
適合ボルト・ナット許容荷重
(N)
¥基準単価¥スライド単価
ボルト個数ナット個数1〜99コ100〜200
HBLTSW8113CBM8−204HNTT8−843087286273

追加工

型式(C・SET・SST・SEU・SSU・SEP・SSP・SEC)
HBLTSW8
HBLTSW8

SET
C
−SET
AlterationsCodeSpec.適用ブラケット¥/1Code
カバー取付け穴追加工Cブラケットに、カバー取付用両面M5タップ穴を追加できます。
型式例:HBLTSW8-C
(取付け用ネジこちら HCBM)
8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-押出厚型ブラケット:関連画像
HBLTSW832
AlterationsCodeSpec.適用ブラケット¥/1Code 
適用
ボルト・ナット
をセット
SET
SST

(ステンレス)
SEU
(先入れバネナット)
SSU
(ステンレス先入れバネナット)
SEP
(後入れバネナット)
SSP
(ステンレス後入れバネナット)
SEC
(座金組込ボルト・ナット)
ブラケットをフレームに取付ける適用ボルト・ナットをセットにします。
(ブラケット価格に加算します)

(例)HBLTSW8指定時
 ボルトナット
Code型式個数型式個数
SETCBM8-204HNTT8-84
SSTSCB8-20HNTTSN8-8
SEUCBM8-20HNTU8-8
SSUSCB8-20SHNTU8-8
SEPCBM8-20HNTP8-8
SSPSCB8-20SHNTP8-8
SECHCBST8-24HNTT8-8

[ ! ]HBLTSW8以外をご指定の際はそれぞれの適合ボルト・ナットをご確認ください。

SETSSTSEUSSUSEPSSPSEC
HBLTF8179179220310220243288
HBLUS8121121149209149164190
HBLUSB8147175175
HBKUS8121121149209149164190
HBKUSB8147175175
HBLTSW8239256294430294341383
HBLDSWT8245300300
HBLTS8-6L99
HBLTS8-6R
[ ! ]−SET,−SEU,−SEP指定時は、付属ボルトがRoHS非対応品となります。

■適応ボルト・ナットセット詳細(単品購入可能です)

追加工型式ボルトナット
型式材質タイプ型式材質ストッパ
SETCBM8-20先入れHNTT8-8無し
SSTSCB8-20ステンレス先入れHNTTSN8-8ステンレス無し
SEUCBM8-20先入れHNTU8-8有り
SSUSCB8-20ステンレス先入れSHNTU8-8ステンレス有り
SEPCBM8-20後入れHNTP8-8有り
SSPSCB8-20ステンレス後入れSHNTP8-8ステンレス有り
SECHCBST8-24鉄(座金付き)先入れHNTT8-8無し

類似商品

商品名厚型ブラケット/
トライアングル
ブラケット
厚型ブラケット極厚型
ブラケット
偏芯ブラケット不等辺
ブラケット
異種サイズ
フレーム接続
ブラケット
薄型ブラケット
製品写真

8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-押出厚型ブラケット  関連画像1_類似商品

8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-押出厚型ブラケット  関連画像2_類似商品

8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-押出厚型ブラケット  関連画像3_類似商品

8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-押出厚型ブラケット  関連画像4_類似商品

8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-押出厚型ブラケット  関連画像5_類似商品

8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-押出厚型ブラケット  関連画像6_類似商品

8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-押出厚型ブラケット  関連画像7_類似商品

特長1面に取付穴が2個のタイプです。4本のボルトを使用するためフレームをより強固に接続可能です。アルミフレームと同じ材質でアルマイト処理を施したタイプです。フレームとの外観を統一したい際に有効です。厚型ブラケットとボルトの本数が同じでより強固に接続できます。穴位置が偏芯しており、側面にプレートを付ける際、3mm/5mm厚のプレートをフレーム面と合わせて取付可能です。縦・横の長さが不等辺のタイプです。狭い場所への取り付けが可能です。取付穴が互い違いのタイプです。40角と30角のフレームを接続可能なタイプです。クロス接続の際にフレームからはみ出ないブラケットです。狭いスペースで利用可能です。
許容荷重30872058205820582572-1666
代表型式本商品NBLTS8HBLUS8HBLTH8HBLTF8HBLTS8-6L HBLSS8
HBLDSWT8
(トライアングル型)
HBKTST8
(直角加工タイプ)
HBKUS8
(直角加工タイプ)
■押出型ブラケットと突起付きブラケットの違い
【本商品】押出型ブラケット

8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-押出厚型ブラケット  関連画像1_ブラケットの違い

・押出型ブラケットの材質A6N01SS-T5で、アルミ押出しで作成しています。表面にアルマイト処理を施しております。
・フレームと外観を統一したい際に有効です。埃のたまりにくい構造です。
・突起付きブラケットより強度がでるため、強度を必要とする箇所に最適です。
突起付きブラケット

8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-押出厚型ブラケット  関連画像2_ブラケットの違い

・突起付ブラケットは材質ADC12を型で作成したブラケットです。基本アルマイト処理なく同サイズの押出型ブラケットに比べ安価です。
・突起は締結作業時の回り止めとなるため、作業性に優れます。
・付加機能をつけたさまざまな種類のブラケットがあります。

技術情報

■直角度

ブラケットの直角度は、直角度公差表をご確認下さい。

■ブラケット許容荷重の考え方

 
8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-押出厚型ブラケット  関連画像1_技術情報
左図のようにフレームを2本立て、その間にフレームを渡し、その下に2個ブラケットをとりつけた時の1個あたりの許容荷重を表しております。
ここでいう許容荷重は、ブラケットの全ての取付穴をボルトで固定して荷重をかけた際、ブラケットがその位置を保持できる(破断/すべりが発生しない)荷重を表しております。

関連商品

商品名アルミフレームブラインドジョイントフレームキャップ溝カバーナット
写真

8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-押出厚型ブラケット  関連画像1_関連商品

8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-押出厚型ブラケット  関連画像2_関連商品

8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-押出厚型ブラケット  関連画像3_関連商品

8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-押出厚型ブラケット  関連画像4_関連商品

8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-押出厚型ブラケット  関連画像5_関連商品

カタログページ8シリーズカタログ8シリーズカタログ8シリーズカタログ8シリーズカタログ8シリーズカタログ
商品ページこちらこちらこちらこちらこちら
総合情報ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ

アルミフレーム 総合情報ページ

取手 / 蝶番 / 錠

キャスタ / アジャスタ / アンカー

アルミフレームユニット

他アクセサリ

関連リンク

規格外品サービスへのご案内
特注お見積もりおよびご注文を承っております。
製作可否を含めたお見積もりとなるため、製作が不可能な場合もございます。予めご了承ください。

・寸法が記載されているポンチ絵、2DCAD図などを所持している場合は 「2D図面加工品」 へお見積もりをご依頼ください。
・標準品で取り扱いのないサイズ変更や追加工をご希望の場合は図面の有無を問わず「カタログ規格外品」へお見積もりをご依頼ください。
※お見積もりご回答までに3~5営業日(土日・祝日含まず)をいただいております。
規格外品サービスによくある質問
※上記FAQにて問題・疑問点が解決しない場合は規格外品ページ右上にある 「お問合せフォーム」 より問い合わせください。

型番リスト

表示件数

カバー取付け穴追加工

付属品

RoHS?最小発注数量
なし
10
1個
C(カバー取付けタップ加工)
10
1個
C(カバー取付けタップ加工)
SEC(座金組込ボルト・ナットセット)
10
1個
C(カバー取付けタップ加工)
SEP(ボルト・後入れバネナットセット)
10
1個
C(カバー取付けタップ加工)
SET(ボルト・ナットセット)
10
1個
C(カバー取付けタップ加工)
SEU(ボルト・先入れバネナットセット)
10
1個
C(カバー取付けタップ加工)
SSP(ステンレスボルト・後入れバネナットセット)
10
1個
C(カバー取付けタップ加工)
SST(ステンレスボルト・ナットセット)
10
1個
C(カバー取付けタップ加工)
SSU(ステンレスボルト・先入れバネナットセット)
10
1個
なし
SEC(座金組込ボルト・ナットセット)
10
1個
なし
SEP(ボルト・後入れバネナットセット)
10
1個
なし
SET(ボルト・ナットセット)
10
1個
なし
SEU(ボルト・先入れバネナットセット)
10
1個
なし
SSP(ステンレスボルト・後入れバネナットセット)
10
1個
なし
SST(ステンレスボルト・ナットセット)
10
1個
なし
SSU(ステンレスボルト・先入れバネナットセット)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

1面に取付穴が2個ついた押出型ブラケットです。フレームをより強固に接続できます。

ご注意

  • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>>こちら)より、 製作可否含めたお見積もりをお願いします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格


在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~200201~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-押出厚型ブラケットのレビュー
4.6平均満足度:4.65件のレビュー
アルミのL字どめには見た目がいい
5
満足度:5.0
コストと見た目がよい、他のL字ブラケットやL形アングルに比べると強度も問題なく、デザイン性もいいので、現場受けもよい。安...もっと読む
0人が参考にしています。
特別注文品の部品
5
満足度:5.0
この商品はお客様からの特別注文品の備品として購入しました。この特別注文品は同時に購入したアルミフレームを使用して作製した...もっと読む
0人が参考にしています。
カメラ雲台を壁に固定するために使用しました。
5
満足度:5.0
屋外固定カメラを設置しようと考え、その架台用として錆びず軽量で価格の安いものを探していました。用途は異なりますが、アルミ...もっと読む
0人が参考にしています。
製品のフレームに使用
5
満足度:5.0
製品フレームの固定に使用しました。強度が必要な製品ボックスを製作するにあたり探した結果、こちらの商品にたどり着きました。...もっと読む
0人が参考にしています。
フレームの固定に
3
満足度:3.0
フレームを強固にしたかったので使用しました。突起があればフレームの面が出易いと感じました。8シリーズは一個穴も十分強固な...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-押出厚型ブラケット
8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-押出極厚型ブラケット
8シリーズ(溝幅10mm)-2列溝用-押出厚型ブラケット
8-45シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-押出厚型ブラケット
6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用-押出厚型ブラケット
10シリーズ(溝幅12mm)-1列溝用-押出極厚型ブラケット
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格299-494 -268 -156 -112 -2,817 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
詳細材質A6N01SS-T5A6N01SS-T5---A6N01SS-T5
ブラケット種類押出型ブラケット押出型ブラケット押出型ブラケット押出型ブラケット押出型ブラケット押出型ブラケット
シリーズミスミ 8シリーズ(溝幅10mm)ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm)ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm)ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm)ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)ミスミ 10シリーズ(溝幅12mm)
適用フレーム幅(mm)40 / 8040 / 80 / 12080 / 16045 / 9030 / 60 / 9060 / 120 / 180 / 240
適用溝数1列溝1列溝2列溝1列溝1列溝1列溝
よく一緒に購入される商品

直角接続ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング