17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が20型番あります。

8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-押出極厚型ブラケット

  • chemSHERPA対応品あり
通常単価(税別)
494838
税込単価
543922
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

極厚型のためHBLTS8とボルトの本数が同じでより強固に接続できます。

  • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>>こちら)より、 製作可否含めたお見積もりをお願いします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

HBLUS8
HBLUSB8
(黒アルマイト)
8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-押出極厚型ブラケット:関連画像
Type[ M ]材質[ S ]表面処理
HBLUS8A6N01SS−T5アルマイト処理
HBLUSB8黒アルマイト

規格表

型式
HBLUS8
HBLUSB8
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

[ ! ]ブラケットにボルト、ナットは付属しておりません。
適合するボルト・ナットは下記表にてご確認ください。
ボルト、ナットセット購入ご希望の場合は絞り込み条件[付属品]からご選択ください。 
仕様の詳細は追加工「適用ボルトとナットをセット」にて各製品リンクよりご確認ください(単品購入可能)。
型式質量
(g)
適合ボルト・ナット許容荷重
(N)
¥基準単価¥スライド単価
ボルト個数ナット個数1〜99コ100〜200
HBLUS8151CBM8−252HNTT8−822058473449
HBLUSB8
(黒アルマイト)
627596

追加工

型式(C・SET・SST・SEU・SSU・SEP・SSP・SEC)
HBLUS8
HBLUS8

SET
C
−SET
AlterationsCodeSpec.適用ブラケット¥/1Code
カバー取付け穴追加工Cブラケットに、カバー取付用両面M5タップ穴を追加できます。
型式例:HBLUS8-C
(取付け用ネジこちら HCBM)
8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-押出極厚型ブラケット:関連画像
HBLUS832
AlterationsCodeSpec.適用ブラケット¥/1Code 
適用
ボルト・ナット
をセット
SET
SST

(ステンレス)
SEU
(先入れバネナット)
SSU
(ステンレス先入れバネナット)
SEP
(後入れバネナット)
SSP
(ステンレス後入れバネナット)
SEC
(座金組込ボルト・ナット)
ブラケットをフレームに取付ける適用ボルト・ナットをセットにします。
(ブラケット価格に加算します)

(例)HBLUS8指定時
 ボルトナット
Code型式個数型式個数
SETCBM8-252HNTT8-82
SSTSCB8-25HNTTSN8-8
SEUCBM8-20HNTU8-8
SSUSCB8-25SHNTU8-8
SEPCBM8-25HNTP8-8
SSPSCB8-25SHNTP8-8
SECHCBST8-29HNTT8-8

[ ! ]HBLUS8以外をご指定の際はそれぞれの適合ボルト・ナットをご確認ください。

SETSSTSEUSSUSEPSSPSEC
HBLTF8179179220310220243288
HBLUS8121121149209149164190
HBLUSB8147175175
HBKUS8121121149209149164190
HBKUSB8147175175
HBLTSW8239256294430294341383
HBLDSWT8245300300
HBLTS8-6L99
HBLTS8-6R
[ ! ]黒アルマイトブラケットのボルトはこちらのHCBMTB(三価クロメート黒)になります。
[ ! ]黒アルマイトブラケット以外で−SET,−SEU,−SEP指定時は、付属ボルトがRoHS非対応品となります。

■適応ボルト・ナットセット詳細(単品購入可能です)

追加工型式ボルトナット
型式材質タイプ型式材質ストッパ
SETCBM8-25先入れHNTT8-8無し
SSTSCB8-25ステンレス先入れHNTTSN8-8ステンレス無し
SEUCBM8-25先入れHNTU8-8有り
SSUSCB8-25ステンレス先入れSHNTU8-8ステンレス有り
SEPCBM8-25後入れHNTP8-8有り
SSPSCB8-25ステンレス後入れSHNTP8-8ステンレス有り
SECHCBST8-29鉄(座金付き)先入れHNTT8-8無し

商品特長

本商品は押出型ブラケットの極厚型です。
HBLTS8とボルトの本数が同じでより強固に接続できます。

■フレームどうしの接続例:厚型ブラケットによる接続
8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-押出極厚型ブラケット:関連画像

類似商品

商品名極厚型
ブラケット
厚型ブラケット厚型ブラケット/
トライアングル
ブラケット
偏芯ブラケット不等辺
ブラケット
異種サイズ
フレーム接続
ブラケット
薄型ブラケット
製品写真

8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-押出極厚型ブラケット  関連画像1_類似商品

8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-押出極厚型ブラケット  関連画像2_類似商品

8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-押出極厚型ブラケット  関連画像3_類似商品

8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-押出極厚型ブラケット  関連画像4_類似商品

8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-押出極厚型ブラケット  関連画像5_類似商品

8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-押出極厚型ブラケット  関連画像6_類似商品

8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-押出極厚型ブラケット  関連画像7_類似商品

特長厚型ブラケットとボルトの本数が同じでより強固に接続できます。アルミフレームと同じ材質でアルマイト処理を施したタイプです。フレームとの外観を統一したい際に有効です。1面に取付穴が2個のタイプです。4本のボルトを使用するためフレームをより強固に接続可能です。穴位置が偏芯しており、側面にプレートを付ける際、3mm/5mm厚のプレートをフレーム面と合わせて取付可能です。縦・横の長さが不等辺のタイプです。狭い場所への取り付けが可能です。取付穴が互い違いのタイプです。40角と30角のフレームを接続可能なタイプです。クロス接続の際にフレームからはみ出ないブラケットです。狭いスペースで利用可能です。
許容荷重20582058308720582572-1666
代表型式本商品NBLTS8HBLTSW8(厚型)HBLTH8HBLTF8HBLTS8-6L HBLSS8
HBKUS8
(直角加工タイプ)
HBKTST8
(直角加工タイプ)
HBLDSWT8
(トライアングル)
■押出型ブラケットと突起付きブラケットの違い
【本商品】押出型ブラケット

8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-押出極厚型ブラケット  関連画像1_ブラケットの違い

・押出型ブラケットの材質A6N01SS-T5で、アルミ押出しで作成しています。表面にアルマイト処理を施しております。
・フレームと外観を統一したい際に有効です。埃のたまりにくい構造です。
・突起付きブラケットより強度がでるため、強度を必要とする箇所に最適です。
突起付きブラケット

8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-押出極厚型ブラケット  関連画像2_ブラケットの違い

・突起付ブラケットは材質ADC12を型で作成したブラケットです。基本アルマイト処理なく同サイズの押出型ブラケットに比べ安価です。
・突起は締結作業時の回り止めとなるため、作業性に優れます。
・付加機能をつけたさまざまな種類のブラケットがあります。

技術情報

■直角度

ブラケットの直角度は、直角度公差表をご確認下さい。

■ブラケット許容荷重の考え方

 
8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-押出極厚型ブラケット  関連画像1_技術情報
左図のようにフレームを2本立て、その間にフレームを渡し、その下に2個ブラケットをとりつけた時の1個あたりの許容荷重を表しております。
ここでいう許容荷重は、ブラケットの全ての取付穴をボルトで固定して荷重をかけた際、ブラケットがその位置を保持できる(破断/すべりが発生しない)荷重を表しております。

関連商品

商品名アルミフレームブラインドジョイントフレームキャップ溝カバーナット
写真

8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-押出極厚型ブラケット  関連画像1_関連商品

8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-押出極厚型ブラケット  関連画像2_関連商品

8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-押出極厚型ブラケット  関連画像3_関連商品

8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-押出極厚型ブラケット  関連画像4_関連商品

8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-押出極厚型ブラケット  関連画像5_関連商品

カタログページ8シリーズカタログ8シリーズカタログ8シリーズカタログ8シリーズカタログ8シリーズカタログ
商品ページこちらこちらこちらこちらこちら
総合情報ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ

アルミフレーム 総合情報ページ

取手 / 蝶番 / 錠

キャスタ / アジャスタ / アンカー

アルミフレームユニット

他アクセサリ

関連リンク

規格外品サービスへのご案内
特注お見積もりおよびご注文を承っております。
製作可否を含めたお見積もりとなるため、製作が不可能な場合もございます。予めご了承ください。

・寸法が記載されているポンチ絵、2DCAD図などを所持している場合は 「2D図面加工品」 へお見積もりをご依頼ください。
・標準品で取り扱いのないサイズ変更や追加工をご希望の場合は図面の有無を問わず「カタログ規格外品」へお見積もりをご依頼ください。
※お見積もりご回答までに3~5営業日(土日・祝日含まず)をいただいております。
規格外品サービスによくある質問
※上記FAQにて問題・疑問点が解決しない場合は規格外品ページ右上にある 「お問合せフォーム」 より問い合わせください。

型番リスト

表示件数

表面処理

カバー取付け穴追加工

付属品

RoHS?最小発注数量
アルマイト処理
なし
10
1個
アルマイト処理
C(カバー取付けタップ加工)
10
1個
アルマイト処理
C(カバー取付けタップ加工)
SEC(座金組込ボルト・ナットセット)
10
1個
アルマイト処理
C(カバー取付けタップ加工)
SEP(ボルト・後入れバネナットセット)
-
1個
アルマイト処理
C(カバー取付けタップ加工)
SET(ボルト・ナットセット)
-
1個
アルマイト処理
C(カバー取付けタップ加工)
SEU(ボルト・先入れバネナットセット)
-
1個
アルマイト処理
C(カバー取付けタップ加工)
SSP(ステンレスボルト・後入れバネナットセット)
10
1個
アルマイト処理
C(カバー取付けタップ加工)
SST(ステンレスボルト・ナットセット)
10
1個
アルマイト処理
C(カバー取付けタップ加工)
SSU(ステンレスボルト・先入れバネナットセット)
10
1個
アルマイト処理
なし
SEC(座金組込ボルト・ナットセット)
10
1個
アルマイト処理
なし
SEP(ボルト・後入れバネナットセット)
-
1個
アルマイト処理
なし
SET(ボルト・ナットセット)
-
1個
アルマイト処理
なし
SEU(ボルト・先入れバネナットセット)
-
1個
アルマイト処理
なし
SSP(ステンレスボルト・後入れバネナットセット)
10
1個
アルマイト処理
なし
SST(ステンレスボルト・ナットセット)
10
1個
アルマイト処理
なし
SSU(ステンレスボルト・先入れバネナットセット)
10
1個
黒アルマイト
なし
10
1個
黒アルマイト
なし
SEP(ボルト・後入れバネナットセット)
10
1個
黒アルマイト
なし
SET(ボルト・ナットセット)
10
1個
黒アルマイト
なし
SEU(ボルト・先入れバネナットセット)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

極厚型のためHBLTS8とボルトの本数が同じでより強固に接続できます。

ご注意

  • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>>こちら)より、 製作可否含めたお見積もりをお願いします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格


在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~200201~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-押出極厚型ブラケットのレビュー
4.6平均満足度:4.66件のレビュー
工具箱の補強に
5
満足度:5.0
ステンレスなので錆びないと思い購入しました。トラックについてる工具箱に使用しますが、しっかりした作りで強度的にも問題なさ...もっと読む
0人が参考にしています。
カバーフレーム用として
4
満足度:4.0
アルミフレームでカバーフレームを作成するのに購入。 手軽に個数分だけ購入できて助かります。
0人が参考にしています。
アルミフレーム補修
4
満足度:4.0
補修なので1ヶだけ必要でした。でも気軽に買えて助かっています。
0人が参考にしています。
アルミフレームの固定
5
満足度:5.0
縦に長いアルミフレームを使う際に使用。がっちり固定してくれてます。溝付きと溝無しがあるので購入時には確認が必要。
0人が参考にしています。
作業台の補強
5
満足度:5.0
アルミフレームではなく作業台の補強に使いました。強度が高く値段が安いので満足しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-押出極厚型ブラケット
8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-押出厚型ブラケット
8シリーズ(溝幅10mm)-2列溝用-押出極厚型ブラケット
10シリーズ(溝幅12mm)-1列溝用-押出極厚型ブラケット
6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用-押出極厚型ブラケット
8シリーズ(溝幅10mm)-2列溝用-押出厚型ブラケット
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格494-299 -681 -2,817 -516 -268 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
詳細材質A6N01SS-T5A6N01SS-T5A6N01SS-T5A6N01SS-T5A6N01SS-T5-
ブラケット種類押出型ブラケット押出型ブラケット押出型ブラケット押出型ブラケット押出型ブラケット押出型ブラケット
シリーズミスミ 8シリーズ(溝幅10mm)ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm)ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm)ミスミ 10シリーズ(溝幅12mm)ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm)
適用フレーム幅(mm)40 / 80 / 12040 / 8080 / 16060 / 120 / 180 / 24030 / 50 / 60 / 90 / 10080 / 160
適用溝数1列溝1列溝2列溝1列溝1列溝2列溝
よく一緒に購入される商品

直角接続ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング