メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用 フランジ付ナット

chemSHERPA
通常単価(税別)
45
税込単価
50
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

フランジ付ナットです。先入れボルトHNTLSN6-6-13などの先端部分として使用できます。

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番:

HTDN6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HTDN6の仕様・寸法情報

特性・用途
耐食性・耐薬品
ナット種類
フランジ付ナット
シリーズ
ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)
ねじの呼び M(mm)
M6
本体材質
[ステンレス] SUS304
詳細材質
SUS304
ゆるみ止め
無し
種類
HFS
材質証明書
対象
材質証明書:材質
SUS304
RoHS?
10
-
-
chemSHERPA
回答可能(特定物質なし)

外形図・規格表

HTDN
[ M ] 材質:SUS304


規格表

型式
HTDN6
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式BTD¥基準単価¥スライド単価
TypeM1〜499コ500〜9991000〜1500
HTDN6106.0 13433427


使用例

6シリーズ(溝幅8mm)30・60角アルミフレーム用 フランジ付ナット  関連画像1_使用例
部品名イメージ写真型式
フランジ付ナット

6シリーズ(溝幅8mm)30・60角アルミフレーム用 フランジ付ナット  関連画像1_使用例

HTDN6
アルミフレーム用
先入れボルト

6シリーズ(溝幅8mm)30・60角アルミフレーム用 フランジ付ナット  関連画像2_使用例

HNTLSN6-6-13
アルミフレーム用
先入れ金属ストッパ

6シリーズ(溝幅8mm)30・60角アルミフレーム用 フランジ付ナット  関連画像3_使用例

SHNST6

アルミフレーム 総合情報ページ

取手 / 蝶番 / 錠

キャスタ / アジャスタ / アンカー

アルミフレームユニット

他アクセサリ

6シリーズ関連部品

商品名アルミフレームブラケットブラインドジョイントフレームキャップ溝カバー
写真

6シリーズ(溝幅8mm)30・60角アルミフレーム用 フランジ付ナット  関連画像1_6シリーズ関連部品

6シリーズ(溝幅8mm)30・60角アルミフレーム用 フランジ付ナット  関連画像2_6シリーズ関連部品

6シリーズ(溝幅8mm)30・60角アルミフレーム用 フランジ付ナット  関連画像3_6シリーズ関連部品

6シリーズ(溝幅8mm)30・60角アルミフレーム用 フランジ付ナット  関連画像4_6シリーズ関連部品

6シリーズ(溝幅8mm)30・60角アルミフレーム用 フランジ付ナット  関連画像5_6シリーズ関連部品

カタログページ6シリーズカタログ6シリーズカタログ6シリーズカタログ6シリーズカタログ6シリーズカタログ
商品ページこちらこちらこちらこちらこちら
総合情報ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ

型番リスト

表示件数
型番
HTDN6
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

フランジ付ナットです。先入れボルトHNTLSN6-6-13などの先端部分として使用できます。

ご注意

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷
>>こちら

[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、
当日出荷受付致します。

数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜15001501〜
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用 フランジ付ナットの型番HTDN6のページです。 型番HTDN6に関する仕様情報を記載しております。
6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用 フランジ付ナットのレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
アルミフレームの溝にテーブルタップを固定するのに使用
5
満足度:5.0
アルミフレームの溝にテーブルタップを固定するのに使用しました。後入れエコノミーボルトとの相性はバッチリでした。セットで使...もっと読む
0人が参考にしています。
安全カバーに使用
4
満足度:4.0
機械装置(プレス)の安全カバーにフレームを使用しており、フランジ付ナットを購入しました。ミスミの商品が使いやすいので、3...もっと読む
0人が参考にしています。
収納ラックやセンサの固定の際に
5
満足度:5.0
30角のアルミフレームに使用しており、6シリーズ(溝幅8mm)30・60角アルミフレーム用後入れボルトと一緒に使用してい...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用 フランジ付ナット
6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用先入れロックナット
8シリーズ(溝幅10mm)アルミフレーム用 フランジ付ナット
6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用先入れボルト
6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用後入れボルト
6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用エコノミー後入れボルト
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格4555 -5517814470
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途耐食性・耐薬品-耐食性・耐薬品耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性導電性・帯電防止 / 該当なし
ナット種類フランジ付ナット先入れナットフランジ付ナットTボルトTボルトTボルト
シリーズミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) / ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm)ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)
ねじの呼び M(mm)M6M6M8M6M6M6
本体材質SUS304-SUS304SUS316相当SUS316相当SWRCH35K
よく一緒に購入される商品

アルミフレーム用ナットカテゴリの売れ筋ランキング