17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ねじ長さ L(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用先入れボルト

通常単価(税別)
178
税込単価
196
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ボルト一体型のアルミフレーム用先入れナットです。ボルトを締める工数を削減できます。

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

■先入れボルト:ボルトの有効長
HNTLSN6−6
[ M ] 材質 ナット部:SUS316相当(焼結) ボルト部:SUS304
*導電機能付


規格表

型式L
HNTLSN6−617
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式LH対応フレーム参考締付トルク¥基準単価¥スライド単価
(シリーズ)(N・m)1〜29コ30〜149150〜600
HNTLSN6−61311.86シリーズ11.7170162153
2221.8
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式LH対応フレーム参考締付トルク¥基準単価¥スライド単価
(シリーズ)(N・m)1〜150コ151〜299300〜499
HNTLSN6−61716.86シリーズ11.7170170162


仕様・概要

  • 本製品はボルト一体型ナットです。
  • ボルトを締める工数を削減できます。

■導電機能とは

  • 導電用ナットには突起がついています。
  • 取り付けた際に突起でアルミフレームのアルマイト皮膜を剥離させることにより導電性をもたせます。

使用例

・本製品は先入れナットです。アルミフレームにあらかじめ入れてお使いください。

■例1

フランジ付きナットを使用することで簡単に締結できます。

6シリーズ(溝幅8mm)30・60角アルミフレーム用先入れボルト 関連画像1_使用例
■例2

先入れ金属ストッパを使用することで、フレームを縦にしてもボルトが落ちません。

 
6シリーズ(溝幅8mm)30・60角アルミフレーム用先入れボルト 関連画像2_使用例
選定サポート情報

■対応シリーズ

本製品は ミスミ製 6シリーズ(溝幅8mm)のアルミフレームに対応しております。

6シリーズ
6シリーズ(溝幅8mm)30・60角アルミフレーム用先入れボルト 関連画像1_対応シリーズ
■先入れ/後入れの違い

・ミスミのアルミフレームナットは先入れ用、後入れ用のそれぞれに様々な種類を取り揃えております。用途に応じて使い分けてください。
先入れ:組立前に溝端面より装着します。幅があり、溝内部での遊びが少なくボルト締めが容易です。

6シリーズ(溝幅8mm)30・60角アルミフレーム用先入れボルト 関連画像1_先入れ/後入れの違い
後入れ:組立後に溝から装着が可能です。
6シリーズ(溝幅8mm)30・60角アルミフレーム用先入れボルト 関連画像2_先入れ/後入れの違い
■アルミフレームが詰まって取れなくなった場合

六角レンチをナットの穴にひっかけ、溝に直角に回すことで取り外せます。

アルミフレーム 総合情報ページ

取手 / 蝶番 / 錠

キャスタ / アジャスタ / アンカー

アルミフレームユニット

他アクセサリ

6シリーズ関連部品

商品名アルミフレームブラケットブラインドジョイントフレームキャップ溝カバー
写真

6シリーズ(溝幅8mm)30・60角アルミフレーム用先入れボルト 関連画像1_6シリーズ関連部品

6シリーズ(溝幅8mm)30・60角アルミフレーム用先入れボルト 関連画像2_6シリーズ関連部品

6シリーズ(溝幅8mm)30・60角アルミフレーム用先入れボルト 関連画像3_6シリーズ関連部品

6シリーズ(溝幅8mm)30・60角アルミフレーム用先入れボルト 関連画像4_6シリーズ関連部品

6シリーズ(溝幅8mm)30・60角アルミフレーム用先入れボルト 関連画像5_6シリーズ関連部品

カタログページ6シリーズカタログ6シリーズカタログ6シリーズカタログ6シリーズカタログ6シリーズカタログ
商品ページこちらこちらこちらこちらこちら
総合情報ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ

型番リスト

表示件数

ねじ長さ L

(mm)

RoHS?最小発注数量
13
10
1個
17
10
1個
22
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

ボルト一体型のアルミフレーム用先入れナットです。ボルトを締める工数を削減できます。

ご注意

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷
>>こちら

[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、
当日出荷受付致します。

数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜600601〜
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用先入れボルトのレビュー
4.7平均満足度:4.711件のレビュー
ルーターテーブル
4
満足度:4.0
ルーターテーブルのフェンスに使用したが、もっとボルトの長さにバリエーションが欲しい。
1人が参考にしています。
ワークの固定
4
満足度:4.0
ナットタイプに上からねじ止めするよりも剛性を感じるが、ねじ長さについては、もう少し長いタイプのバリエーションを増やしてほ...もっと読む
0人が参考にしています。
治具の固定用
5
満足度:5.0
ステンレスでナット部のエッジがそれなりにあるので、レールの中で微妙に向きを変えることもなく、素早く安定して使用できます。...もっと読む
0人が参考にしています。
フレームへ部品の固定。
5
満足度:5.0
簡単にフレームに部品を固定できます。 部品点数を減らすことができます。
0人が参考にしています。
蓋の固定
5
満足度:5.0
アルミフレームで箱を組んだ際の蓋取付に使用しました。 予め位置決め等しておくとすんなりと取り付けることができます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用先入れボルト
6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用後入れボルト
6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用先入れロックナット
6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用エコノミー後入れボルト
8シリーズ(溝幅10mm)アルミフレーム用先入れボルト
【クリーン洗浄品】6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用先入れボルト
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格17814455 -70256-
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目
特性・用途耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性-導電性・帯電防止 / 該当なし耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性-
ナット種類TボルトTボルト先入れナットTボルトTボルトTボルト
シリーズミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) / ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm)ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)
ねじの呼び M(mm)M6M6M6M6M8M6
機能導電用導電用ロックナット導電用導電用導電用
よく一緒に購入される商品

アルミフレーム用ナットカテゴリの売れ筋ランキング