17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ねじの呼び M(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用 フランジ付ナット

  • chemSHERPA対応品あり
通常単価(税別)
39
税込単価
43
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

フランジ付ナットです。アルミフレーム用先入れボルトHNTLSN5-5-12などの先端部分として使用でき...

詳細を確認
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

HTDN
[ M ] 材質:SUS304


規格表

型式
HTDN5
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式BTD¥基準単価¥スライド単価
TypeM1〜499コ500〜9991000〜1500
HTDN474.210372820
585.512372921


使用例

5シリーズ(溝幅6mm)20・25・40角アルミフレームアルミフレーム用 フランジ付ナット  関連画像1_使用例
部品名イメージ写真型式
フランジ付ナット

5シリーズ(溝幅6mm)20・25・40角アルミフレームアルミフレーム用 フランジ付ナット  関連画像1_使用例

HTDN5
アルミフレーム用
先入れボルト

5シリーズ(溝幅6mm)20・25・40角アルミフレームアルミフレーム用 フランジ付ナット  関連画像2_使用例

HNTLSN5-5-12
アルミフレーム用
先入れ金属ストッパ

5シリーズ(溝幅6mm)20・25・40角アルミフレームアルミフレーム用 フランジ付ナット  関連画像3_使用例

SHNST5

アルミフレーム 総合情報ページ

取手 / 蝶番 / 錠

キャスタ / アジャスタ / アンカー

アルミフレームユニット

他アクセサリ

5シリーズ関連部品

商品名アルミフレームブラケットブラインドジョイントフレームキャップ溝カバー
写真

5シリーズ(溝幅6mm)20・25・40角アルミフレームアルミフレーム用 フランジ付ナット  関連画像1_5シリーズ関連部品

5シリーズ(溝幅6mm)20・25・40角アルミフレームアルミフレーム用 フランジ付ナット  関連画像2_5シリーズ関連部品

5シリーズ(溝幅6mm)20・25・40角アルミフレームアルミフレーム用 フランジ付ナット  関連画像3_5シリーズ関連部品

5シリーズ(溝幅6mm)20・25・40角アルミフレームアルミフレーム用 フランジ付ナット  関連画像4_5シリーズ関連部品

5シリーズ(溝幅6mm)20・25・40角アルミフレームアルミフレーム用 フランジ付ナット  関連画像5_5シリーズ関連部品

カタログページ5シリーズカタログ5シリーズカタログ5シリーズカタログ5シリーズカタログ5シリーズカタログ
商品ページこちらこちらこちらこちらこちら
総合情報ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ

型番リスト

表示件数

ねじの呼び M

(mm)

RoHS?最小発注数量
M4
10
1個
M5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

フランジ付ナットです。アルミフレーム用先入れボルトHNTLSN5-5-12などの先端部分として使用できます。

ご注意

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら

[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、
当日出荷受付致します。

数量区分標準対応個別対応
小口大口
数量1~15001501~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用 フランジ付ナットのレビュー
5平均満足度:5.04件のレビュー
先入れボルトの締め付けに使用
5
満足度:5.0
このナットにはフランジがついているので、先入れボルトで溝に他の機器を取り付けるのに重宝しています。フランジがあるため、プ...もっと読む
0人が参考にしています。
フランジ付ナット
5
満足度:5.0
小さいボルト用フランジ付ナットを探していました。 材質はステンレス製ですが、フランジ裏側のギザギザが緩み止めの効果に期待...もっと読む
0人が参考にしています。
自転車前カゴの取付
5
満足度:5.0
品質はかなり良く、短納期で、また小口で購入でき大変満足しました。助かりました。
0人が参考にしています。
ライン設備で使用しているフレームのナットとして
5
満足度:5.0
ライン設備で使用しているアルミフレームのナットとして使用しています。設計段階でフレームとともに選定し購入しています。使用...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用 フランジ付ナット
5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用エコノミー後入れボルト
5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用先入れ角ナット
5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用先入れロックナット
5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用 先入れストッパ
5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用先入れボルト
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格39631,55853 -17144
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途耐食性・耐薬品導電性・帯電防止 / 該当なし該当なし-絶縁性 / 非磁性耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性
ナット種類フランジ付ナットTボルト先入れナット先入れナット先入れストッパTボルト
シリーズミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)
本体材質SUS304SWRCH35KSPCC-ポリアミドSUS316相当
詳細材質SUS304SWRCH35KSPCC-ポリアミドSUS316相当

アルミフレーム用ナットカテゴリの売れ筋ランキング