17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が368型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 自由長 L(mm)

    ~mm
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 線径(φ)

    ~mm
  • 最大荷重(N)

    ~mm
  • ばね定数(N/mm)

    ~mm
  • 密着長(mm)※参考値(mm)

    ~mm
  • 最大荷重時高さ(自由長-許容たわみ)(mm)

    ~mm
  • 許容たわみ量(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

丸線コイルスプリング 外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF

  • chemSHERPA対応品あり
通常単価(税別)
150567
税込単価
165624
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

同一径に対してばね定数が一定となるように規格を標準化したシリーズです。UV・UYタイプ・・・許容最大た...

詳細を確認
詳細を確認
未確定:候補が368型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



外形図

丸線コイルスプリング 外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF:外形図

UV
UY
UR
UF

UF

クローズエンド(両端面無研削*)

クローズエンド(両端面研削)
[ ! ]UFタイプは一部寸法が両端面研削になります。
対応規格は右記表を参照ください。

両端面研削・無研削対応表
外径
長さ
両端面研削
両端面無研削
2
5~30
3
5~40
4
5~60
5
5~35
40~60
6
5~20
25~70
8
10~80
10
10~80
12
15~80
13
15~80
16
15~80
20
20~80
公差表
寸法
公差(㎜)
外径(D)
φ10以下
0~-0.5
φ12以上
0~-0.8
長さ(L)
50㎜以下
±1.5
55㎜以上
±2.5

製品仕様

[ M ]材質 SUS304−WPB ばね定数 ±10%
[ ! ]使用温度:-10~100℃
※上記温度を超えて使用された場合、荷重値が減衰する可能性があります。
耐熱用のコイルスプリングは>>こちらを検討ください。
[ ! ]使用回数目安:100万回程度(伸び縮み繰り返しの回数)
※上記回数はあくまで目安です。引張方向や使用温度・環境、たわみ量により使用回数は変わります。
使用回数を多くしたい場合は、許容たわみ量(Fmax.)より小さい数値でご使用されることをおすすめいたします。
[ ! ]ステンレス製ばねは加工の影響により磁性を帯びる事がございます。
[ ! ]密着長は参考値です。ロットによって多少のばらつきがあります。また、密着長までたわませて使用すると、ばねが変形したり、
少ない使用回数で破損したりする可能性がございます。必ず許容たわみ量F max.(mm)以下でご使用ください。

巻数の算出方法(参考値)
総巻数=密着長÷線径(d)-1
有効巻数=総巻数-2
※巻数は参考値です。ロットによって多少のばらつきがあります。

型式表示方法

型式
UY425
UR13
60
UF8
70

規格表

■UV:Fmax.(許容たわみ量)=L×Fa%
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式d密着長
(参考値)
F
max.
N{kgf}
max.
Fa%¥基準
単価
TypeD−L
UV 3−50.151.13.50.18{0.018}70180
100.182.570.35{0.036}
150.182.510.50.53{0.054}
200.203.3140.70{0.071}
250.236.217.50.88{0.089}190
300.236.2211.05{0.107}
UV 4−50.181.23.50.18{0.018}200
100.201.770.35{0.036}
150.233.010.50.53{0.054}
200.233.0140.70{0.071}
250.264.917.50.88{0.089}230
300.264.9211.05{0.107}
UV 5−50.201.23.50.18{0.018}240
100.231.870.35{0.036}
150.262.910.50.53{0.054}
200.294.5140.70{0.071}
250.294.517.50.88{0.089}290
300.294.5211.05{0.107}
UV 6−100.262.070.35{0.036}250
150.303.310.50.53{0.054}
200.303.3140.70{0.071}
250.356.517.50.88{0.089}
300.356.5211.05{0.107}
350.356.524.51.23{0.125}300
400.356.5281.40{0.143}
UV 8−100.301.970.35{0.036}260
150.353.210.50.53{0.054}
200.353.2140.70{0.071}
250.405.617.50.88{0.089}
300.405.6211.05{0.107}
350.405.624.51.23{0.125}330
400.459.3281.40{0.143}
450.459.331.51.58{0.161}
500.459.3351.75{0.179}
UV 10−100.352.270.35{0.036}280
150.403.410.50.53{0.054}
200.403.4140.70{0.071}
250.455.417.50.88{0.090}360
300.455.4211.05{0.107}
350.508.424.51.23{0.125}410
400.508.4281.40{0.143}
450.5512.831.51.58{0.161}
500.5512.8351.75{0.179}
■UY:Fmax.(許容たわみ量)=L×Fa%
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式d密着長
(参考値)
F
max.
N{kgf}
max.
Fa%¥基準
単価
TypeD−L
UY 2−50.131.530.15{0.015}60320
100.131.560.29{0.03}
150.152.790.44{0.045}
200.152.7120.59{0.06}
250.186.3150.74{0.075}370
300.186.3180.88{0.09}
UY 3−50.160.923.750.37{0.0375}75160
100.227.50.74{0.075}
150.233.4511.251.10{0.1125}
200.233.45151.47{0.15}
250.266.24151.47{0.15}60170
300.266.24181.77{0.18}
UY 4−50.21.053.750.37{0.0375}75170
100.231.847.50.74{0.075}
150.262.8611.251.10{0.1125}
200.294.64151.47{0.15}
250.35.418.751.84{0.1875}
300.35.422.52.26{0.23}180
UY 5−50.231.153.750.37{0.0375}75190
100.261.827.50.74{0.075}
150.33.1511.251.10{0.1125}200
200.33.15151.47{0.15}
250.324.1618.751.84{0.1875}210
300.324.1622.52.26{0.23}
350.35626.252.55{0.26}220
400.356302.94{0.3}
UY 6−50.261.243.50.34{0.035}70210
100.32.17.50.74{0.075}75
150.322.6411.251.10{0.1125}
200.353.85151.47{0.15}
250.385.3218.751.84{0.1875}
300.46.822.52.21{0.225}
350.46.826.252.55{0.26}260
400.46.8302.94{0.3}
UY 8−100.352.197.50.74{0.075}75210
150.43.411.251.10{0.1125}
200.43.4151.47{0.15}
250.455.418.751.84{0.1875}220
300.455.422.52.21{0.225}
350.58.326.252.55{0.26}260
400.58.3302.94{0.3}
450.58.333.753.33{0.34}280
500.5512.7353.43{0.35}70
UY 10−100.53.2561.18{0.12}60240
150.53.2511.252.21{0.225}75
200.554.4152.94{0.3}
250.554.418.753.68{0.375}
300.66.1522.54.41{0.45}
350.66.326.255.10{0.52}300
400.66.3305.88{0.6}
450.658.4533.756.62{0.675}
500.658.4537.57.35{0.75}
UY 12−150.553.311.252.206{0.225}75370
200.553.3152.942{0.3}
250.64.218.753.68{0.375}
300.655.5322.54.41{0.45}
350.655.5326.255.15{0.525}390
400.77.35305.88{0.6}
450.77.3533.756.62{0.675}
500.77.3537.57.35{0.75}
600.813.6458.83{0.9}410
 700.813.652.510.30{1.05}440
 800.813.66011.77{1.2}
UY 13−150.63.7510.52.06{0.21}70320
200.63.75152.94{0.3}75
250.654.918.753.68{0.375}
300.654.922.54.41{0.45}330
350.76.326.255.15{0.525}
400.758.25305.88{0.6}
450.758.2533.756.62{0.675}
500.811.237.57.35{0.75}360
600.811.2458.83{0.9}
 700.8514.4552.510.30{1.05}400
 800.8514.456011.77{1.2}
UY 16−150.74.291.77{0.18}60340
200.74.2152.94{0.3}75
250.74.218.753.68{0.375}
300.755.4422.54.41{0.45}
350.86.826.255.15{0.525}350
400.86.8305.88{0.6}
450.858.533.756.62{0.675}
500.910.837.57.35{0.75}
600.910.8458.83{0.9}370
7011752.510.30{1.05}450
801176011.77{1.2}
UY 20−200.95.4123.53{0.36}60390
250.95.418.755.49{0.56}75
300.95.422.56.62{0.675}
3517.526.257.65{0.78}400
4017.5308.83{0.9}
4517.533.759.90{1.01}
501.11137.511.03{1.125}
601.1114513.24{1.35}420
701.215.652.515.45{1.58}530
801.215.66017.65{1.8}
■UR:Fmax.(許容たわみ量)=L×Fa% 
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式d密着長
(参考値)
F
max.
N{kgf}
max.
Fa%¥基準
単価
TypeD−L
UR 2−50.182.02.50.49{0.05}50270
100.182.050.98{0.1}210
150.236.07.51.5{0.15}
200.236.0102.0{0.2}
250.2611.212.52.5{0.25}250
300.2611.2152.9{0.3}
UR 3− 50.231.630.9{0.09}60140
100.252.161.8{0.18}
150.34.592.6{0.27}
200.34.5123.5{0.36}
250.326.4154.4{0.45}150
300.326.4185.3{0.54}
350.359.8216.2{0.63}
400.359.8247.1{0.72}
UR 4− 50.261.430.9{0.09}60150
100.29261.8{0.18}
150.32392.6{0.27}
200.386.1123.5{0.36}
250.386.1154.4{0.45}150
300.408185.3{0.54}
350.408216.2{0.63}
400.4514.4247.1{0.72}
450.4514.4277.9{0.81}
500.4514.4308.8{0.9}
600.5233610.6{1.08}
UR 5− 50.31.6530.9{0.09}60150
100.352.7161.8{0.18}
150.383.6192.6{0.27}
200.383.61123.5{0.36}
250.457.43154.4{0.45}160
300.457.43185.3{0.54}
350.512.25216.2{0.63}
400.512.25247.1{0.72}
450.512.25277.9{0.81}
500.5519.53308.8{0.9}
600.5519.533610.6{1.08}180
UR 6−50.321.530.9{0.09}60150
100.4361.8{0.18}
150.4392.6{0.27}
200.57123.5{0.36}
250.57154.4{0.45}160
300.57185.3{0.54}
350.5511216.2{0.63}
400.5511247.1{0.72}
450.617.4277.9{0.81}
500.617.4308.8{0.9}
600.6523.43610.6{1.08}180
700.6523.44212.4{1.26}
UR 8− 100.452.661.8{0.18}60180
150.53.692.6{0.27}
200.53.6123.5{0.36}
250.555.9154.4{0.45}190
300.6510.4185.3{0.54}
350.6510.4216.2{0.63}
400.715.4247.1{0.72}
450.7521226.3{0.66}50
500.7521277.8{0.81}55
600.827.6318.9{0.93}52200
700.827.639.911.6{1.20}57
800.827.64814.1{1.44}60
UR 10−100.553.361.8{0.18}60200
150.64.292.6{0.27}
200.656.2123.5{0.36}
250.656.2154.4{0.45}
300.78.4185.3{0.54}
350.78.4216.2{0.63}
400.78.4247.1{0.72}
450.815.2277.9{0.81}
500.815.2308.8{0.9}
600.8520.43610.6{1.08}210
700.8520.44212.4{1.26}
800.8520.44814.1{1.44}
UR 12− 150.63.592.6{0.27}60250
200.75.6123.5{0.36}
250.75.6154.4{0.45}
300.89.6185.3{0.54}
350.89.6216.2{0.63}260
400.89.6247.1{0.72}
450.916.2277.9{0.81}
500.916.2308.8{0.9}
600.916.23610.6{1.08}270
701264212.4{1.26}300
801264814.1{1.44}
UR 13−150.74.792.6{0.27}60210
200.74.7123.5{0.36}
250.88154.4{0.45}
300.88185.3{0.54}
350.88216.2{0.63}
400.912.8247.1{0.72}
450.912.8277.9{0.81}
500.912.8308.8{0.9}
601.0213610.6{1.08}220
701.0214212.4{1.26}
801.0214814.1{1.44}
UR 16−150.754.392.6{0.27}60260
200.85.4123.5{0.36}
250.97.7154.4{0.45}
300.97.7185.3{0.54}
351.012216.2{0.63}
401.012247.1{0.72}
451.012277.9{0.81}
501.119308.8{0.9}
601.1193610.6{1.08}290
701.226.44212.4{1.26}
801.226.44814.1{1.44}
UR 20−201.06125.9{0.6}60310
251.17.7157.4{0.75}
301.17.7188.8{0.9}
351.210.82110.3{1.05}
401.210.82411.8{1.2}
451.314.32713.2{1.35}330
501.314.33014.7{1.5}
601.419.63617.7{1.8}350
701.419.64220.6{2.1}
801.5274823.5{2.4}
■UF:Fmax.(許容たわみ量)=L×45%
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式d密着長
(参考値)
F
max.
N{kgf}
max.
¥基準
単価
TypeD−L
UF 2−50.22.352.250.66 {0.068}300
100.22.354.51.3 {0.14}
150.267.86.72.0 {0.20}
200.267.892.7 {0.27}
250.2913.611.23.3 {0.34}370
300.2913.613.54.0 {0.41}
UF 3−50.261.82.251.1{0.11}140
100.324.54.52.2{0.22}
150.324.56.73.2{0.33}
200.356.394.4{0.45}
250.356.311.25.5{0.56}150
300.412.413.56.6{0.67}
350.412.415.77.6{0.78}
400.412.4188.8{0.9}
UF 4−50.3222.251.1{0.11}150
100.3534.52.2{0.22}
150.45.26.73.2{0.33}
200.45.294.4{0.45}
250.459.511.25.5{0.56}150
300.459.513.56.6{0.67}
350.515.515.77.6{0.78}
400.515.5188.8{0.9}
450.515.5209.8{1}
500.515.522.510.8{1.1}
600.5522.62712.7{1.3}
UF 5−50.352.012.251.1{0.11}150
100.43.24.52.2{0.23}
150.43.26.753.3{0.34}
200.454.9594.4{0.45}
250.454.9511.255.5{0.56}160
300.57.7513.56.7{0.68}
350.57.7515.757.7{0.79}
400.619.5188.8{0.9}
450.619.520.2510{1.01}
500.619.522.511.2{1.13}
600.6527.952713.4{1.35}180
UF 6−50.42.22.251.1{0.11}150
100.554.52.2{0.22}
150.557.76.73.2{0.33}
200.557.794.4{0.45}
250.610.811.25.5{0.56}160
300.6515.613.56.6{0.67}
350.6515.615.77.6{0.78}
400.6515.6188.8{0.9}
450.6515.6209.8{1}
500.723.122.510.8{1.1}
600.723.12712.7{1.3}180
700.7530.831.514.7{1.5}
UF 8−10 0.65.44.52.2{0.22}180
150.657.26.73.2{0.33}
200.710.594.4{0.45}
250.710.511.25.5{0.56}190
300.7513.513.56.6{0.67}
350.7513.515.77.6{0.78}
400.818.4188.8{0.9}
450.818.4209.8{1}
500.818.422.510.8{1.1}
600.8526.42712.7{1.3}200
700.8526.431.514.7{1.5}
800.8526.43617.7{1.8}
UF10−100.654.64.52.2{0.22}200
150.654.66.73.2{0.33}
200.89.694.4{0.45}
250.89.611.25.5{0.56}
300.8512.813.56.6{0.67}
350.8512.815.77.6{0.78}
400.917188.8{0.9}
450.917209.8{1}
500.91722.510.8{1.1}
601.0282712.7{1.3}210
701.02831.514.7{1.5}
801.0283617.7{1.8}
UF12−150.86.86.73.2{0.33}370
200.86.894.4{0.45}
250.86.811.25.5{0.56}
300.910.813.56.6{0.67}
351.01715.77.6{0.78}380
401.017188.8{0.9}
451.017209.8{1}
501.126.422.510.8{1.1}
601.126.42712.7{1.3}400
701.126.431.514.7{1.5}440
801.239.63617.7{1.8}
UF13−150.85.66.73.2{0.33}210
200.85.694.4{0.45}
250.857.211.25.5{0.56}
301.01413.56.6{0.67}
351.01415.77.6{0.78}
401.014188.8{0.9}
451.121.5209.8{1}
501.121.522.510.8{1.1}
601.121.52712.7{1.3}220
701.23031.514.7{1.5}
801.2303617.7{1.8}
UF16−150.95.66.73.2{0.33}260
201.07.794.4{0.45}
251.07.711.25.5{0.56}
301.112.113.56.6{0.67}
351.112.115.77.6{0.78}
401.218188.8{0.9}
451.218209.8{1}
501.21822.510.8{1.1}
601.3262712.7{1.3}290
701.32631.514.7{1.5}
801.4353617.7{1.8}
UF20−201.27.298.8{0.9}300
251.39.111.2511.1{1.13}
301.411.913.513.2{1.35}
351.411.915.7515.5{1.58}
401.515.81817.7{1.8}
451.515.820.2519.9{2.03}330
501.620.822.522.1{2.25}
601.620.82726.5{2.7}350
701.726.431.530.9{3.15}
801.726.43635.3{3.6}

技術情報

■ばね定数 N/mm{kgf/mm}
[ ! ]D12はUY・UR・UF・UBBタイプのみです。D14はUBBタイプのみです。
 TypeUVUYURUFULUTTUMUHUBB
D 
2    0.05{0.005}  0.2{0.02}  0.3{0.03}  0.5{0.05}             
3 0.05
{0.005}
  0.098
{0.01}
  0.29
{0.03}
  0.49
{0.05}
  0.98
{0.1}
  1.5{0.15}          
4             2.0
{0.2}
  2.9{0.3}  4.9{0.5} 
5           2.0
{0.2}
       
6             2.9
{0.3}
  5.9
{0.6}
  9.8
{1.0}
 
8                  
10   0.2
{0.02}
               
12                   
13                9.8
{1.0}
  19.6
{2.0}
 
14                   
16                   
20    0.3{0.03}  0.5{0.05}  0.98{0.1}  2.9{0.3}  3.9{0.4}  4.9{0.5}  14.7{1.5}  29.4{3.0} 
Fmax.F=L×70%F=L×75%F=L×60%F=L×45%F=L×40%F=L×40%F=L×35%F=L×30%F=L×25%

注意・禁止事項

使用温度

ステンレス製:-10~100℃
※上記温度を超えて使用された場合、条件により荷重値は衰減します。
※屋外など寒暖の差や湿気のある環境でご使用になる場合は、ステンレス製をおすすめいたします。
※耐熱用スプリングの取り扱いもございます。詳しくは『プラ型用標準部品』のカタログをご覧ください。

使用回数目安

100万回程度
※上記回数はあくまで目安です。引張方向や使用温度・環境、たわみ量により使用回数は変わります。
   使用回数を多くしたい場合は、許容たわみ量Fmax.より小さい数値でご使用されることをおすすめいたします。

その他

・丸線コイルスプリングのコイル径は、外形基準タイプは外径公差を、内径基準タイプは内径公差をそれぞれ優先して製作しています。
・ステンレス製ばねにも磁性がございます。ご注意ください。

関連リンク

カタログ規格外品サービスへのご案内
特注お見積もりおよびご注文を承っております。
製作可否を含めたお見積もりとなりますため、製作が不可能な場合もございます。予めご承ください。

・寸法が記載されているポンチ絵、2DCAD図などを所持している場合は 「2D図面加工品」 へお見積もりをご依頼ください。
・標準品で取り扱いのないサイズ変更や追加工をご希望の場合は図面の有無を問わず「カタログ規格外品」へお見積もりをご依頼ください。
※お見積もりご回答までに3~5営業日(土日・祝日含まず)をいただいております。
規格外品サービスによくある質問
※上記FAQにて問題・疑問点が解決しない場合は規格外品ページ右上にある 「お問合せフォーム」 より問い合わせください。

型番リスト

表示件数

自由長 L

(mm)

外径 D

(φ)

線径

(φ)

許容荷重(範囲指定)

(N)

最大荷重

(N)

ばね定数

(N/mm)

密着長(mm)※参考値

(mm)

端面状態

最大荷重時高さ(自由長-許容たわみ)

(mm)

許容たわみ量

(mm)

RoHS?最小発注数量
5
2
0.2
~1.50
0.66
0.3
2.35
研削なし
2.75
2.25
10
1個
10
2
0.2
~1.50
1.3
0.3
2.35
研削なし
5.5
4.5
10
1個
15
2
0.26
1.51~4.50
2
0.3
7.8
研削なし
8.3
6.7
10
1個
20
2
0.26
1.51~4.50
2.7
0.3
7.8
研削なし
11
9
10
1個
25
2
0.29
1.51~4.50
3.3
0.3
13.6
研削なし
13.8
11.2
10
1個
30
2
0.29
1.51~4.50
4
0.3
13.6
研削なし
16.5
13.5
10
1個
5
3
0.26
~1.50
1.1
0.49
1.8
研削なし
2.75
2.25
10
1個
10
3
0.32
1.51~4.50
2.2
0.49
3.5
研削なし
5.5
4.5
10
1個
15
3
0.32
1.51~4.50
3.2
0.49
3.5
研削なし
8.3
6.7
10
1個
20
3
0.35
1.51~4.50
4.4
0.49
6.3
研削なし
11
9
10
1個
25
3
0.35
4.51~8.50
5.5
0.49
6.3
研削なし
13.8
11.2
10
1個
30
3
0.4
4.51~8.50
6.6
0.49
12.4
研削なし
16.5
13.5
10
1個
35
3
0.4
4.51~8.50
7.6
0.49
12.4
研削なし
19.3
15.7
10
1個
40
3
0.4
8.51~16.00
8.8
0.49
12.4
研削なし
22
18
10
1個
5
4
0.32
~1.50
1.1
0.49
2
研削なし
2.75
2.25
10
1個
10
4
0.35
1.51~4.50
2.2
0.49
3
研削なし
5.5
4.5
10
1個
15
4
0.4
1.51~4.50
3.2
0.49
5.2
研削なし
8.3
6.7
10
1個
20
4
0.4
1.51~4.50
4.4
0.49
5.2
研削なし
11
9
10
1個
25
4
0.45
4.51~8.50
5.5
0.49
9.5
研削なし
13.8
11.2
10
1個
30
4
0.45
4.51~8.50
6.6
0.49
9.5
研削なし
16.5
13.5
10
1個
35
4
0.5
4.51~8.50
7.6
0.49
15.5
研削なし
19.3
15.7
10
1個
40
4
0.5
8.51~16.00
8.8
0.49
15.5
研削なし
22
18
10
1個
45
4
0.5
8.51~16.00
9.8
0.49
15.5
研削なし
25
20
10
1個
50
4
0.5
8.51~16.00
10.8
0.49
15.5
研削なし
27.5
22.5
10
1個
60
4
0.55
8.51~16.00
12.7
0.49
22.6
研削なし
33
27
10
1個
5
5
0.35
~1.50
1.1
0.49
2.01
研削なし
2.75
2.25
10
1個
10
5
0.4
1.51~4.50
2.2
0.49
3.2
研削なし
5.5
4.5
10
1個
15
5
0.4
1.51~4.50
3.3
0.49
3.2
研削なし
8.25
6.75
10
1個
20
5
0.45
1.51~4.50
4.4
0.49
4.95
研削なし
11
9
10
1個
25
5
0.45
4.51~8.50
5.5
0.49
4.95
研削なし
13.75
11.25
10
1個
30
5
0.5
4.51~8.50
6.7
0.49
7.75
研削なし
16.5
13.5
10
1個
35
5
0.5
4.51~8.50
7.7
0.49
7.75
研削なし
19.25
15.75
10
1個
40
5
0.6
8.51~16.00
8.8
0.49
19.5
研削あり
22
18
10
1個
45
5
0.6
8.51~16.00
10
0.49
19.5
研削あり
24.75
20.25
10
1個
50
5
0.6
8.51~16.00
11.2
0.49
19.5
研削あり
27.5
22.5
10
1個
60
5
0.65
8.51~16.00
13.4
0.49
27.95
研削あり
33
27
10
1個
5
6
0.4
~1.50
1.1
0.49
2.2
研削なし
2.75
2.25
10
1個
10
6
0.5
1.51~4.50
2.2
0.49
5
研削なし
5.5
4.5
10
1個
15
6
0.55
1.51~4.50
3.2
0.49
7.7
研削なし
8.3
6.7
10
1個
20
6
0.55
1.51~4.50
4.4
0.49
7.7
研削なし
11
9
10
1個
25
6
0.6
4.51~8.50
5.5
0.49
10.8
研削あり
13.8
11.2
10
1個
30
6
0.65
4.51~8.50
6.6
0.49
15.6
研削あり
16.5
13.5
10
1個
35
6
0.65
4.51~8.50
7.6
0.49
15.6
研削あり
19.3
15.7
10
1個
40
6
0.65
8.51~16.00
8.8
0.49
15.6
研削あり
22
18
10
1個
45
6
0.65
8.51~16.00
9.8
0.49
15.6
研削あり
25
20
10
1個
50
6
0.7
8.51~16.00
10.8
0.49
23.1
研削あり
27.5
22.5
10
1個
60
6
0.7
8.51~16.00
12.7
0.49
23.1
研削あり
33
27
10
1個
70
6
0.75
8.51~16.00
14.7
0.49
30.8
研削あり
38.5
31.5
10
1個
10
8
0.6
1.51~4.50
2.2
0.49
5.4
研削あり
5.5
4.5
10
1個
15
8
0.65
1.51~4.50
3.2
0.49
7.2
研削あり
8.3
6.7
10
1個
20
8
0.7
1.51~4.50
4.4
0.49
10.5
研削あり
11
9
10
1個
25
8
0.7
4.51~8.50
5.5
0.49
10.5
研削あり
13.8
11.2
10
1個
30
8
0.75
4.51~8.50
6.6
0.49
13.5
研削あり
16.5
13.5
10
1個
35
8
0.75
4.51~8.50
7.6
0.49
13.5
研削あり
19.3
15.7
10
1個
40
8
0.8
8.51~16.00
8.8
0.49
18.4
研削あり
22
18
10
1個
45
8
0.8
8.51~16.00
9.8
0.49
18.4
研削あり
25
20
10
1個
50
8
0.8
8.51~16.00
10.8
0.49
18.4
研削あり
27.5
22.5
10
1個
60
8
0.85
8.51~16.00
12.7
0.49
26.4
研削あり
33
27
10
1個
70
8
0.85
8.51~16.00
14.7
0.49
26.4
研削あり
38.5
31.5
10
1個
80
8
0.85
16.01~30.00
17.7
0.49
26.4
研削あり
44
36
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
価格が安い代替相当品
321
( 353 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

321
( 353 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

396
( 436 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

396
( 436 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

161
( 177 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

161
( 177 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

161
( 177 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

161
( 177 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

161
( 177 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

161
( 177 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

161
( 177 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

161
( 177 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

161
( 177 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

171
( 188 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

171
( 188 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

171
( 188 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

193
( 212 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

161
( 177 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

171
( 188 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

171
( 188 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

171
( 188 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

171
( 188 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

193
( 212 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

193
( 212 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

203
( 223 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

203
( 223 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

214
( 235 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

214
( 235 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

214
( 235 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

詳細情報

基本情報

同一径に対してばね定数が一定となるように規格を標準化したシリーズです。
UV・UYタイプ・・・許容最大たわみ75%
URタイプ・・・許容最大たわみ60%
UFタイプ・・・許容最大たわみ40%

ご注意

納期・価格



価格表

数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数 量1〜34〜910〜199200〜500501~
値引率基準単価30%40%40%お見積り
出荷日通常+4日
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷
>>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、
     当日出荷受付致します。
大 口
出荷日
+4日目出荷数 量
200~500
[ ! ]ストーク対応なし

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

丸線コイルスプリング 外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UFのレビュー
4.6平均満足度:4.672件のレビュー
設備の組み立てに
5
満足度:5.0
種類が豊富で、細かい調整があるので助かる。 1個から送料無料で届くので、いろいろ試せて助かる。
2人が参考にしています。
専用測定冶具
4
満足度:4.0
少量から購入できるため助かる バネの力の必要な量を導き出すのが難しいため、違うバネも試すことができてありがたい
2人が参考にしています。
金型
4
満足度:4.0
これだけ安い商品で1個から購入でき、また種類がたくさんあるので助かります。
2人が参考にしています。
機械部品の一部として
5
満足度:5.0
機械部品の一部として使用しました。弾力も問題なく特に問題なく使えました。
1人が参考にしています。
治具に使用
5
満足度:5.0
番手が細かいので、細かい調整ができ助かる。 一個から無料で届くので、気兼ねなく試せる
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
丸線コイルスプリング 外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF
【クリーン洗浄品】丸線コイルスプリング 外径基準ステンレスタイプ UY・UV・UR・UF
丸線コイルスプリング 外径基準ステンレスタイプ UBB
丸線コイルスプリング 外径基準ステンレスタイプ UM・UH
丸線コイルスプリング 外径基準ステンレスタイプ UL・UTT
【クリーン洗浄品】丸線コイルスプリング 外径基準ステンレスタイプ UBB
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格150--321 -171 -161 --
通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目
特性・用途該当なしクリーン洗浄該当なし該当なし該当なしクリーン洗浄
種類丸線丸線丸線丸線丸線丸線
材質SUS304-WPBSUS304-WPBSUS304-WPBSUS304-WPBSUS304-WPBSUS304-WPB
材質証明書対象対象対象-対象対象
材質証明書:材質SUS304-WPBSUS304-WPBSUS304-WPB-SUS304-WPBSUS304-WPB

圧縮ばねカテゴリの売れ筋ランキング