メカニカル部品技術窓口
シリンダ用センサになります。【結線方式】PVC【リード線太さ(mm2)】2.6
| MD11 MD13 MD14 ![]() | ME33 ME34 ![]() |
| 型式 | ||
| MD14L1 |
| 型式 | 負荷電圧 | 負荷電流 | 表示灯 | センサ種類 | 線数 | リード線取出し | ¥基準単価 | |||
| Type | L(選択) | L1(1m) | L3(3m) | |||||||
| MD11 | L1(1m) | L3(3m) | DC24V | DC24V 5〜40mA | 発光ダイオード (ON時点灯) | 有接点 | 2線 | 後方 | 2,050 | 2,470 |
| AC110V | AC110V 5〜20mA | |||||||||
| MD13 | DC28V以下 | 0.1〜40mA | 無接点 | 3線 | 2,060 | 2,430 | ||||
| MD14 | DC10〜28V | 5〜20mA | 無接点 | 2線 | 2,350 | 2,650 | ||||
| ME33 | DC28V以下 | 0.1〜40mA | 無接点 | 3線 | 上方 | 2,060 | 2,430 | |||
| ME34 | DC10〜28V | 5〜20mA | 無接点 | 2線 | 2,350 | 2,650 | ||||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,260円 ( 2,486円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,720円 ( 2,992円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,270円 ( 2,497円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,670円 ( 2,937円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,920円 ( 3,212円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,270円 ( 2,497円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,670円 ( 2,937円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,590円 ( 2,849円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,920円 ( 3,212円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
シリンダ用センサになります。【結線方式】PVC【リード線太さ(mm2)】2.6
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
オートスイッチ取付金具
4.7通常価格(税別):34円~

SMC
無接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-M9N(V)・D-M9P(V)・D-M9B(V)
4.4通常価格(税別):2,587円~

ミスミ
シリンダ用センサ
3.6通常価格(税別):2,260円~

SMC
2色表示式無接点オートスイッチ 直接取付 D-M9NW/V・D-M9PW/V・D-M9BW/V
4.5通常価格(税別):2,807円~

CKD
シリンダスイッチ Tシリーズ
4.7通常価格(税別):920円~

SMC
有接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-A90(V)・D-A93(V)・D-A96(V)
4.5通常価格(税別):991円~

SMC
無接点オートスイッチ 直接取付タイプ D-F8N・D-F8P・D-F8B
4.2通常価格(税別):2,139円~

AirTAC(エアタック)
センサースイッチ CMSGシリーズ
4.3通常価格(税別):736円~

ミスミ
ペン型シリンダ用センサ
3通常価格(税別):2,140円~