メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

【特長】・バルブを切り替えることで、エアの開閉ができます。・流れ方向はA(ワンタッチ継手側IN)、B(...
詳細を確認| C-BVHV | ||
![]() | A (ワンタッチ継手側IN) B (ねじ側IN) | 流れ方向選択![]() ![]() ![]() |
| 型式 | − | 2方弁・3方弁選択/R(PT)選択 | − | 2方弁・3方弁選択 | − | 流れ方向選択 |
| C−BVHV6 | − | 1 | − | 3 | − | B |
| 型式 | R(PT) 選択 | 2方弁 3方弁 選択 | 流れ方向 | L | P | H | E1 | E2 | ¥基準単価 | |
| Type | 適用チューブ 外径D | |||||||||
| C−BVHV | 6 | 1(R1/8) | 2(2方弁)(青いレバー) 3(3方弁)(黒いレバー) | A (ワンタッチ側>ねじ側) B (ねじ側>ワンタッチ側) | 58.3 | 16.5 | 12 | 18 | 41.5 | 595 |
| 8 | 2(R1/4) | 60.9 | 16.5 | 14 | 19 | 41.5 | 665 | |||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
595円 ( 655円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
595円 ( 655円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
595円 ( 655円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
665円 ( 732円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
665円 ( 732円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
665円 ( 732円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
665円 ( 732円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】・バルブを切り替えることで、エアの開閉ができます。・流れ方向はA(ワンタッチ継手側IN)、B(ねじ側IN)の2タイプ用意しております。
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||
| 小口 | 大口 | |||
| 数 量 | 1〜4 | 5〜9 | 10 | 11~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | お見積り |
| 1.バルブを開く時 キャップレバーを反時計回り に90°止まるまで回すと エアが流れます。 | ![]() | 1.バルブを閉める時 キャップレバーを時計回りに90°止まるまで 回すとエアの流れが止まります。 又、3方弁の場合、キャップレバーを回し終わる と同時にOUT側の残圧が本体とキャップレバー の間から排気されます。 | ![]() |
| 使用流体 | 空気 |
| 最高使用圧力 | 1.0MPa |
| 使用真空圧力 | -100kPa |
| 使用温度範囲* | 0~60℃ |
ミスミからのコメント
この度はお客様にご不便をおかけし大変申し訳ございませんでした。頂きましたご意見につきましては、関係部門へフィードバックし、品質管理含め、より一層お客様に満足いただける商品をご提供できるよう尽力致します。引き続き忌憚ないご意見・ご要望頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ハンドバルブ BVHVU
4.6通常価格(税別):1,020円~

日本ピスコ
閉止弁 ハンドバルブ ユニオンストレート
4.6通常価格(税別):826円~

SMC
フィンガバルブ VHK-Aシリーズ
0通常価格(税別):302円~

ミスミ
ボールバルブワンタッチ継手タイプ ユニオンストレート-両ハンドルタイプ-
4.7通常価格(税別):1,450円~

ミスミ
ハンドバルブ BVHV
4.6通常価格(税別):1,090円~

ミスミ
ハンドバルブ 管接続タイプ (RoHS非対応)
4.5通常価格(税別):468円~

SMC
ハンドバルブ VHシリーズ
4.3通常価格(税別):6,486円~

ミスミ
ボールバルブワンタッチ継手タイプ ストレート 片ハンドルタイプ
5通常価格(税別):880円~

日本ピスコ
閉止弁 ボールバルブ10シリーズ 隔壁ユニオンエルボ
5通常価格(税別):1,283円~