17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • チューブ外径 D(またはD1)

    • φ6
    • φ8
    • φ10
    • φ12
  • ポジション数

    • 2位置ノーマルクローズ
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ハンドバルブ 管接続タイプ (RoHS非対応)

ハンドバルブ 管接続タイプ (RoHS非対応)
通常単価(税別)
468588
税込単価
515647
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・2方弁と3方弁を用意しております。・バルブを切り替えることで、エアの開閉ができます。

  • 本製品はRoHS非対応になります。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


C-BVHVU


規格表

型式2方弁・3方弁選択/R(PT)選択
C−BVHVU83
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式2方弁
3方弁
選択
LPE1E2¥基準単価
TypeD
C−BVHVU62(2方弁)(青いレバー)

3(3方弁)(黒いレバー)
51.616.51841.5468
852.616.51841.5510
1063.721.52246546
1264.121.52246588

型番リスト

表示件数

チューブ外径 D(またはD1)

ポジション数

2方弁 3方弁

最小発注数量
[φ6] 6
[2位置ノーマルクローズ] 2位置ノーマルクローズ
2(2方弁)
1個
[φ6] 6
2位置エキゾースト
3(3方弁)
1個
[φ8] 8
[2位置ノーマルクローズ] 2位置ノーマルクローズ
2(2方弁)
1個
[φ8] 8
2位置エキゾースト
3(3方弁)
1個
[φ10] 10
[2位置ノーマルクローズ] 2位置ノーマルクローズ
2(2方弁)
1個
[φ10] 10
2位置エキゾースト
3(3方弁)
1個
[φ12] 12
[2位置ノーマルクローズ] 2位置ノーマルクローズ
2(2方弁)
1個
[φ12] 12
2位置エキゾースト
3(3方弁)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
468
( 515 )
在庫品1日目当日出荷可能
468
( 515 )
在庫品1日目当日出荷可能
510
( 561 )
在庫品1日目当日出荷可能
510
( 561 )
在庫品1日目当日出荷可能
546
( 601 )
在庫品1日目当日出荷可能
546
( 601 )
在庫品1日目当日出荷可能
588
( 647 )
在庫品1日目当日出荷可能
588
( 647 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・2方弁と3方弁を用意しております。・バルブを切り替えることで、エアの開閉ができます。

ご注意

  • 本製品はRoHS非対応になります。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜45〜91011~
値引率基準単価5%10%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

1.バルブを開く時
キャップレバーを反時計回り
に90°止まるまで回すと
エアが流れます。
1.バルブを閉める時
キャップレバーを時計回りに90°止まるまで
回すとエアの流れが止まります。
又、3方弁の場合、キャップレバーを回し終わる
と同時にOUT側の残圧が本体とキャップレバー
の間から排気されます。
仕様
使用流体空気
最高使用圧力1.0MPa
使用真空圧力-100kPa
使用温度範囲*0~60℃
*凍結なきこと

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハンドバルブ 管接続タイプ (RoHS非対応)のレビュー
4.5平均満足度:4.514件のレビュー
FA機器の配管用として
5
満足度:5.0
FA機器の配管用として、バルブは必需品なので、いろいろ選べて重宝しています。
1人が参考にしています。
吸盤の吸込みのON-OFFに
4
満足度:4.0
吸盤の吸込みのON-OFF用に使用しました。コンパクトにできてうまくいきました。
0人が参考にしています。
配管
5
満足度:5.0
装置のエアーの取り入れ口に使用。C-VALUEで品質が心配でしたが問題ありません
0人が参考にしています。
エアー配管
4
満足度:4.0
低価格で入手できるのでまた買いたいと思った。気になる点は、バルブを閉めたときの残圧排気がつまみ部から出るため、慣れるまで...もっと読む
0人が参考にしています。
エアブロー
5
満足度:5.0
エアレギュレーターから複数に分岐させ、チューブを複数に配置させているが、部分的に使用しないとき、本部品を設置しており、エ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドバルブ 管接続タイプ (RoHS非対応)
ハンドバルブ 六角おねじタイプ (RoHS非対応)
ハンドバルブ EHVFFタイプ
ボールバルブワンタッチ継手タイプ ストレート-両ハンドルタイプ-
ボールバルブワンタッチ継手タイプ ストレート 片ハンドルタイプ
ハンドバルブ BVHVU
メーカーミスミミスミEASUN(イーサン)ミスミミスミミスミ
通常価格468-595 -466 -1,490 -880 -1,020 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
本体形状ワンタッチ継手付ワンタッチ継手付ワンタッチ継手形ワンタッチ継手付ワンタッチ継手付ワンタッチ継手付
切換操作両ハンドル両ハンドル手動レバー両ハンドル片ハンドル両ハンドル
配管口の種類ワンタッチ配管ワンタッチ配管ワンタッチ配管R,ワンタッチ配管R,ワンタッチ配管ワンタッチ配管
操作状態保持保持保持保持保持保持保持
よく一緒に購入される商品

この商品に関連するミスミ ユニット事例その他の事例を探す

ハンドバルブカテゴリの売れ筋ランキング