17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • ハンドル 外径 D(mm)

    ~mm
  • ハンドル 厚さ(mm)

    ~mm
  • 取付部 外径(φ)

    ~mm
  • 丸穴径 d(φ)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

樹脂ローレットハンドル タップ無しタイプ

樹脂ローレットハンドル タップ無しタイプ
通常単価(税別)
595665
税込単価
655732
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・汎用的な定番の樹脂ローレットハンドル(タップ無しタイプ)です。

  • 本製品はRoHS非対応になります。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • インサート(黄銅)に締付用のM5タップ穴を追加した仕様へ、順次切り替えを行っております。ご了承頂ける場合のみご購入ください。
    ※外形図・CADについても順次更新いたします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

Type本体ブッシュグリップ(樹脂部)グリップ(ねじ部)
[ M ]材質[ M ]材質[ M ]材質[ M ]材質[ S ]表面処理
C-CHBKナイロン6黄銅フェノール樹脂成形材料PF2A2機械構造用炭素鋼亜鉛メッキ

規格表

型式
C-CHBK50
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式HASdd1LrPBG質量
(g)
¥基準単価
TypeD
CCHBK502517820.561818152535595
6029.519.51023.282022152555665

型番リスト

表示件数

ハンドル 外径 D

(mm)

ハンドル 厚さ

(mm)

取付部 外径

(φ)

丸穴径 d

(φ)

最小発注数量
50
25
20.5
6
1個
60
29.5
23.2
8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
595
( 655 )
在庫品1日目当日出荷可能
665
( 732 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・汎用的な定番の樹脂ローレットハンドル(タップ無しタイプ)です。

ご注意

  • 本製品はRoHS非対応になります。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • インサート(黄銅)に締付用のM5タップ穴を追加した仕様へ、順次切り替えを行っております。ご了承頂ける場合のみご購入ください。
    ※外形図・CADについても順次更新いたします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜45〜910〜1920〜5051~
値引率基準単価5%10%15%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

樹脂ローレットハンドル タップ無しタイプのレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
木工加工に。
5
満足度:5.0
トリマーテーブルにて、トリマー本体の上下用のシャフトにつけて回してます。
0人が参考にしています。
止めネジ無しに、ご注意を
3
満足度:3.0
いろいろ探しているうちに、これが安いと思い買ったのですが、止めネジがないことに気づきませんでした。 これはどうやって使う...もっと読む

ミスミからのコメント

この度はレビューご投稿頂きまして誠にありがとうございます。 本製品は、シャフトなどに圧入するタイプとなっております。 止めネジが付いているタイプでしたら、レビューいただいておりますように、「CHBK~」などがご利用いただけます。 製品についてご不明点などがございましたら、お気軽にご連絡頂けますと幸いです。

0人が参考にしています。
送り機構調整用ハンドルに使用しました
5
満足度:5.0
外販設備付帯部品として調整リング型番:SCOL45-15とのSET利用により送り機構調整用ハンドルに使用しました。初期設...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂ローレットハンドル タップ無しタイプ
スポークハンドル 軸穴固定タイプ
ソリッドハンドル 軸穴固定タイプ
アルミニウム安全ハンドル車 ASH
収納ソリッドハンドル
グリル ノブ(回転グリップ付き)(GHーN)
メーカーミスミミスミミスミ小西製作所ミスミイマオコーポレーション
通常価格595-1,190 -1,520 -6,2772,513 -1,955 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目4日目在庫品1日目在庫品1日目〜
特性・用途該当なし該当なし該当なし-該当なし-
ハンドル 種類ローレットスポークソリッド形ソリッド形ソリッド形ディスク/ローレット形
ハンドル 材質ナイロン6フェノールフェノールアルミニウムAC2Bフェノールポリプロピレンつや消しブラック
ハンドル外径【範囲選択】~80-----
内径軸穴形状丸穴穴+キー溝穴+キー溝なし穴+キー溝軸穴(止まり穴)
よく一緒に購入される商品

回転ハンドル・クランクハンドルカテゴリの売れ筋ランキング