17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 取付ピッチ(mm)

    ~mm
  • 取付ピッチ P(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

LED面発光照明 高照度

通常単価(税別)
15,76623,875
税込単価
17,34326,263
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

◆特長従来品のLEDVと比べ、最大1.7倍の高照度タイプのLED面発光照明です。LEDVと同サイズで高...

詳細を確認
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


LEDVH
リード線
赤 +
黒 ー

■取付部側面図

■ケーブル部詳細

部品名[ M ]材質[ S ]表面処理
本体アルミ黒色塗装
本体側蓋ポリカーボネート
表面カバーPET霧面処理
マグネットコバルト磁石
ケーブル架橋ポリエチレン
[ ! ]以下のものが必要な場合はそれぞれのページをご覧ください。
      ACアダプターはこちら、ON・OFFスイッチはこちら
[ ! ]調光できません。調光タイプはこちらにてご選定ください。


規格表

型式
LEDVH190W
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式取付方法L照度(ルクスlx)蛍光灯
照度比較
(参考)
入力電圧
(V)
入力電流
(mA)
消費電力
(W)
吸着力
N{kgf}
温度範囲
(℃)
色温度
(ケルビン K)
配光角度質量
(g)
¥基準単価¥スライド単価
W(白色)
TypePlx/0.5mlx/1m1~9コ10~1920~50
LEDVH90W
(白色)
皿穴
又は
マグネット
110190506W~DC24
±10%
85222.5{2.3}-20~455000120°14011,02510,4699,944
19021054016010W~190520012,02311,41410,847
2903109002452806.726014,38513,67112,947
390410134040020W~42110.132016,69515,85515,068
[ ! ]照度の均一性は、80%以上となります。
[ ! ]各項目の詳細については、こちらの用語集を参照ください。 [ ! ]ご注文時・取付時には、こちらの「ご使用にあたって」をご確認頂くようお願い致します。
[ ! ]LED素子には発光色・明るさにバラツキがある為、同じ型式でも若干発光色・明るさが異なる場合があります。


製品仕様

■照度データ(参考値)

■発光スペクトル

使用例

■画像認識用、画像検査用照明として


高照度のため、通常面発光照明(こちら)よりも
ワークとの距離をとることが可能になります。
画像認識エリア
・乱雑に搬送されてくるワークの状況を
 カメラで画像認識させ、位置情報を
 ハンドリングロボットに伝達します。
・誤認識を回避するため、多重影に
 なりにくい均一度の高い面発光
 照明が有効になります。
画像検査エリア
・ハンドリングロボットに整列させられた
 ワークの「キズ有無」や「印字確認」
 などをカメラで検査します。
・鮮明な撮像をするため、高照度の
 面発光照明が有効になります。

■近距離照度(参考)

TypePlx/25mmlx/50mm
LEDVH901900011000
1902400017000
3903100022000

■装置内照明として




・配光角120°で高照度のため、装置内の一般照明としても
 おすすめです。
・均一度が高いことから、蛍光灯に近い光で照射をします。
 
[ ! ]面発光の詳細はこちらを参照ください。
その他装置別の使用例は こちら

■アクセサリー

商品名on/offスイッチ角度調整ブラケットACアダプター
写真

LED面発光照明 高照度  関連画像1_アクセサリー

LED面発光照明 高照度  関連画像2_アクセサリー

LED面発光照明 高照度  関連画像3_アクセサリー

LED照明総合情報ページのご案内

> 商品ラインナップ
> 使用例
> LED照明とは
> 技術情報
> 用語集

注意事項

  • LED照明のデモ機サンプル貸出は、 現在サービスを終了しております。
  • 調光器のみなど単品販売は実施しておりません。
  • 寿命に関するデータは、お客様の使用環境により異なるためご用意ございません。
  • 電圧/電流の安定供給のため、LED1台につきACアダプタ1台での使用を推奨しています。

型番リスト

表示件数

取付ピッチ

(mm)

取付ピッチ P

(mm)

RoHS?最小発注数量
90
90
10
1個
190
190
10
1個
290
290
10
1個
390
390
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,766
( 17,343 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,193
( 18,912 )
在庫品1日目当日出荷可能
20,571
( 22,628 )
在庫品1日目当日出荷可能
23,875
( 26,263 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

◆特長
従来品のLEDVと比べ、最大1.7倍の高照度タイプのLED面発光照明です。LEDVと同サイズで高照度のため、ワークとの距離を取りたい場合に置き換えも可能です。
※ACアダプターが必要な場合はこちらから
LED照明の照度データ使用例などが掲載した総合情報サイトがリニューアル!

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格


在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~5051~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • LED面発光照明 赤色 画像

    ミスミ

    LED面発光照明 赤色

    特殊な赤色偏光板を採用し、面全体で赤色発光するLED面発光照明です。薄さ8㎜で、照度の均一性は、80%以上となります。白色発光で検出できない場合に、赤色発光で検出できる場合もございます。

  • LED面発光照明 マグネットベースタイプ 画像

    ミスミ

    LED面発光照明 マグネットベースタイプ

    自由に照明の角度を調整できるフレキシブルアーム付きのLED面発光照明です。マグネットベースのため、位置の調整や固定が容易で作業効率が上がります。

  • LEDバー照明 コンパクト 画像

    ミスミ

    LEDバー照明 コンパクト

    安価でIP67を実現したLEDバー照明です。幅26mmとコンパクトサイズのため、30mm角アルミフレームにもおさまるサイズ感で、アルミフレーム筐体や小型装置等に最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED面発光照明 高照度のレビュー
4.2平均満足度:4.27件のレビュー
画像処理用として
5
満足度:5.0
画像処理用として2本使用。 高度な画像処理では専用品を使用しますが、 有無確認程度ではコスト・筐体サイズも考慮し、本品で...もっと読む
1人が参考にしています。
画像検査の照明
5
満足度:5.0
画像処理専用のLED照明は高価なため、こちらの製品にてトライしたところ均一な光が当たり薄型ですのでスペースもとりませんで...もっと読む
1人が参考にしています。
生産設備装置に使用しています
4
満足度:4.0
顧客から設計を含めて製作を依頼された生産設備装置に使用しています。ワーク全体を照らすためにこの商品を使っています。当社で...もっと読む
0人が参考にしています。
外観検査用照明
3
満足度:3.0
外観検査の透過照明として使用。輝度が高く便利です。電源の供給部の強度がやや少ないので、頻繁に動かすと断線する場合がありま...もっと読む
0人が参考にしています。
画像検査用の照明
5
満足度:5.0
画像検査に使用する照明として使用しました。検査内容は有無検査です。 特別に問題もなく使用できました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LED面発光照明 高照度
LEDバー照明 高照度タイプ
LED面発光照明
LED面発光照明 正方形
LED面発光照明 赤色
LED面発光照明 正方形 赤色
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格15,766-33,03312,763 -14,715 -14,715 -18,469 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
形状面発光タイプバータイプ面発光タイプ面発光タイプ面発光タイプ面発光タイプ
IP(防塵防水)IP20IP67FIP20IP20IP20IP20
発光色
発光色白色白色白色白色赤色赤色
形状フラットタイプバータイプフラットタイプフラットタイプフラットタイプフラットタイプ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

筐体用LEDカテゴリの売れ筋ランキング