17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 付属品

  • 出力電流(mA)

    ~mm
  • ケーブル/リード線径

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ACアダプター

通常単価(税別)
3,4664,574
税込単価
3,8135,031
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

DC24V対応品の簡易なAVアダプターです。ご使用になるLEDの必要電力に合わせてご選定ください。

  • 【変更情報】LEAD1の外形寸法が変更になりました。電源スペックに変更はありません。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

LEAD1
LEAD2
■リード線詳細
(LEAD1、LEAD2)
付属品(LEAD2のみ)
AC電源コード(1.8m)
部品名[ M ]材質
ケースポリカーボネート
ケーブルPVC


規格表

型式
LEAD1
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式出力電圧
(V)
入力電圧
(V)
出力電流
(mA)
消費電力
(W)
温度範囲
(℃)
質量
(g)
¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.1〜4コ5〜910〜50
LEAD1DC24AC100~2401000240~401412,6252,4892,363
2270064.82463,4653,2873,119
■ACアダプターの選定基準
[ ! ]ご使用になる照明の電流値の20%以上高い出力電流値を持ったアダプターをご選定ください。
[ ! ]ACアダプター1個に対して1個のLED照明をご使用ください。
[ ! ]全てのDC24VのLEDにご利用いただけます。(LEDAF(AC100~240V)は除く)


LED照明総合情報ページのご案内

> 商品ラインナップ
> 使用例
> LED照明とは
> 技術情報
> 用語集

注意事項

  • LED照明のデモ機サンプル貸出は、現在サービスを終了しております。
  • 電圧/電流の安定供給のため、LED1台につきACアダプタ1台での使用を推奨しています。

型番リスト

表示件数

付属品

出力電流

(mA)

ケーブル/リード線径

RoHS?最小発注数量
1000
AWG20
10
1個
AC電源コード
2700
AWG18
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,466
( 3,813 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,574
( 5,031 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

DC24V対応品の簡易なAVアダプターです。ご使用になるLEDの必要電力に合わせてご選定ください。

ご注意

  • 【変更情報】LEAD1の外形寸法が変更になりました。電源スペックに変更はありません。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格


在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~5051~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • LEDバー照明 画像

    ミスミ

    LEDバー照明

    豊富なバリエーションを持つ標準タイプのLEDバー照明です。筐体は黒・シルバー、カバーは乳白色・クリア、発光色は白・黄色とバリエーションを揃えました。

  • LEDバー照明 防塵・防水 画像

    ミスミ

    LEDバー照明 防塵・防水

    本体IP67で防塵・防水タイプのLEDバー照明です。粉塵や水が舞う研削加工や工作機械にご使用可能です。乳白色カバー・クリアカバーの2タイプのご用意です

  • LED面発光照明 正方形 画像

    ミスミ

    LED面発光照明 正方形

    正方形の面全体で均一な光を発光するLED面発光照明です。調光機能付きタイプもラインアップしています。大きめのワークの簡易画像検査照明としてご使用いただけます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ACアダプターのレビュー
4.3平均満足度:4.316件のレビュー
設備の電源供給
5
満足度:5.0
パワーサプライでもいいのですが、設置場所が狭いため、こちらの商品を選択しました。値段も比較して安い点もいいです。寿命が気...もっと読む
3人が参考にしています。
交換用として
4
満足度:4.0
交換用・代替品として購入しました。 注文後すぐに届くので購入しやすく助かっています。
1人が参考にしています。
LEDバー照明の電源
4
満足度:4.0
LEDバー照明の電源として使用しています。線の長さが1mなので短いかと思いましたが、LED照明の方が2mある為、問題なく...もっと読む
1人が参考にしています。
ユニット電源として使用
5
満足度:5.0
無線仕様のユニット電源として使っています。 小型で容量もあり、満足しています。
0人が参考にしています。
ラズパイに使用
5
満足度:5.0
安価でI/Oを動かすために使用しました。パワーサプライが入手出来ない状況だったので応急的には充分です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ACアダプター
LEDバー照明 ACフリー
ON・OFFスイッチ単体
LED面発光照明 正方形
LEDバー照明 調光機能付き
LED面発光照明 赤色
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格3,466-14,715 -3,32614,715 -13,514 -14,715 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
形状関連部品バータイプ関連部品面発光タイプバータイプ面発光タイプ
入力電圧(V)AC100~AC240AC100~AC240DC24DC24DC24DC24

筐体用LEDカテゴリの売れ筋ランキング