17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 取付ピッチ(mm)

    ~mm
  • 取付ピッチ P(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

LED面発光照明 赤色

通常単価(税別)
14,71516,216
税込単価
16,18717,838
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

◆特長特殊な赤色偏光板を採用し、面全体で赤色発光するLED面発光照明です。薄さ8㎜で、照度の均一性は、...

詳細を確認
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

LEDVR
■ケーブル部詳細                     ■取付部側面図
                              
部品名[ M ]材質[ S ]表面処理
本体アルミ黒色塗装
本体側蓋ポリカーボネート
表面カバーPET霧面処理
アクリル
マグネットコバルト磁石
ケーブル架橋ポリエチレン
■特長:照度の均一性は、80%以上となります。


規格表

型式
LEDVR90
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式取付方法L照度(ルクスlx)入力電圧
(V)
入力電流
(mA)
消費電力
(W)
吸着力
N{kgf}
温度範囲
(℃)
配光角度質量
(g)
¥基準単価¥スライド単価
TypePlx/0.5mlx/1m1~9コ10~1920~50
LEDVR90皿穴
又は
マグネット
110205DC24
±10%
85222.5{2.3}-20~45120°14010,2909,7769,282
1902106015190520011,34010,77310,227
[ ! ]各項目の詳細については、こちらの用語集を参照ください。 [ ! ]ご注文時・取付時には、こちらの「ご使用にあたって」をご確認頂くようお願い致します。
[ ! ]LED素子には発光色・明るさにバラツキがある為、同じ型式でも若干発光色・明るさが異なる場合があります。


製品仕様

■発光スペクトル(参考値)

赤色発光の構造
 特殊な赤色偏光板を採用することにより、赤色の発光を
 させております。赤色素子ではございませんので、スペクトルを
 必ずご確認ください。

使用例

・赤色照明を使用することで、赤字のロット番号を消して
 基板のパターンが正確に印刷できているかを検査しています。
・赤色の補色を利用することにより、可能となります。
 

■近距離照度 (参考)

TypePlx/25mmlx/50mm
LEDVR9023501350
19036502200

■面発光照明赤色の撮像サンプル例《印字検査》


          〈元画像(カラー)〉
LED白色を照射 LED赤色を照射
 
使用照明:LEDV190-W
・白色照明でモノクロ撮影すると文字が
 全て黒く写ってしまいます。
          使用照明:LEDVR190
       ・赤色照明を使用することで、赤文字
        部分が補色により白く写ります。

■取付方法について

 取付相手側が金属であれば、両端裏面のマグネットで取付けが可能です。固定する場合は皿穴を使用してください。
〈裏面詳細〉
            

■アクセサリー

商品名on/offスイッチ角度調整ブラケットACアダプター
写真

LED面発光照明 赤色  関連画像1_アクセサリー

LED面発光照明 赤色  関連画像2_アクセサリー

LED面発光照明 赤色  関連画像3_アクセサリー

LED照明総合情報ページのご案内

> 商品ラインナップ
> 使用例
> LED照明とは
> 技術情報
> 用語集

注意事項

  • LED照明のデモ機サンプル貸出は、 現在サービスを終了しております。
  • 調光器のみなど単品販売は実施しておりません。
  • 寿命に関するデータは、お客様の使用環境により異なるためご用意ございません。
  • 電圧/電流の安定供給のため、LED1台につきACアダプタ1台での使用を推奨しています。

型番リスト

表示件数

取付ピッチ

(mm)

取付ピッチ P

(mm)

RoHS?最小発注数量
90
90
10
1個
190
190
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,715
( 16,187 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,216
( 17,838 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

◆特長
特殊な赤色偏光板を採用し、面全体で赤色発光するLED面発光照明です。薄さ8㎜で、照度の均一性は、80%以上となります。白色発光で検出できない場合に、赤色発光で検出できる場合もございます。
※ACアダプターが必要な場合はこちらから
LED照明の照度データ使用例などが掲載した総合情報サイトがリニューアル!

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格


在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~5051~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • LED面発光照明 正方形 赤色 画像

    ミスミ

    LED面発光照明 正方形 赤色

    特殊な赤色偏光板の採用により、面発光照明に赤色発光を追加しました。照度の均一性は、80%以上となります。白色発光で検出できない場合に、赤色発光で検出できる場合もございます。

  • LED面発光照明 高照度 画像

    ミスミ

    LED面発光照明 高照度

    従来品のLEDVと比べ、最大1.7倍の高照度タイプのLED面発光照明です。LEDVと同サイズで高照度のため、ワークとの距離を取りたい場合に置き換えも可能です。

  • LED面発光照明 マグネットベースタイプ 画像

    ミスミ

    LED面発光照明 マグネットベースタイプ

    自由に照明の角度を調整できるフレキシブルアーム付きのLED面発光照明です。マグネットベースのため、位置の調整や固定が容易で作業効率が上がります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED面発光照明 赤色のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LED面発光照明 赤色
LED面発光照明 正方形 赤色
LED面発光照明
LED面発光照明 正方形
LED面発光照明 高照度
LED面発光照明 マグネットベースタイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格14,715-18,469 -12,763 -14,715 -15,766 -24,024 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
形状面発光タイプ面発光タイプ面発光タイプ面発光タイプ面発光タイプ面発光タイプ
IP(防塵防水)IP20IP20IP20IP20IP20IP20
発光色
発光色赤色赤色白色白色白色白色
形状フラットタイプフラットタイプフラットタイプフラットタイプフラットタイプフラットタイプ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

筐体用LEDカテゴリの売れ筋ランキング