17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が35型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • 内径 d(φ)

    ~mm
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 幅 B(または T)(mm)

    ~mm
  • 基本定格荷重 Cr(動)(N)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】ステンレス小径玉軸受 両シールド形 軽荷重タイプ

通常単価(税別)
87325
税込単価
96358
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【まとめ買いでお得】201個以上から大幅割引き!中精度用途に特化したベアリングです。お客様のコストダウ...

詳細を確認
  • 本商品ページの中にはRoHS対応品とRoHS保証外品(未検査)がございます。型番を確定してご確認ください。
  • RoHS対応品は2025年1月31日以降のご注文分が対象になります。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が35型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


特長
エコノミーシリーズは製造方法・一部の精度を見直し、低価格を実現しました。
商品によって各スペック等が異なりますので、詳細は下記規格表にてご確認ください。

外形図

C-SB6□□ZZ
(取付関係図)

[ ! ]軸受精度 JIS B 1514 0級
[ ! ]技術データのラジアル軸受(等級0級)の許容差及び許容値はこちらを参照願います。
[ M ]材 質 SUS440C相当
[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。


規格表

型式
CSB696ZZ
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番dDBr
(min)
基本定格荷重許容回転数
rpm
(参考)
取付寸法質量
(g)
(参考)
¥基準単価
Ds
(min)
dh
(max)
R
(max)
Cr(動)NCor(静)N
C−SB682ZZ252.30.0810028850002.73.90.080.17158
C−SB692ZZ630.15197557500034.80.150.3893
C−SB602ZZ73.522971600003.25.80.58145
C−SB682AZZ2.562.60.0812441710003.74.90.080.29150
C−SB692AZZ73.50.1522971630003.855.650.150.55115
C−SB673ZZ362.50.112541710003.65.40.080.2147
C−SB683ZZ730.123172630003.95.80.10.45115
C−SB693ZZ840.15332101600004.26.80.150.83125
C−SB603ZZ950.15339105560004.27.80.151.45135
C−SB623ZZ1040.15375122500008.81.6687
C−SB633ZZ1350.2773271400004.611.40.23.33140
C−SB674ZZ472.50.115260600004.66.40.080.28
C−SB684ZZ940.13811255300057.80.11.01
C−SB694ZZ110.15424154480005.29.80.151.7593
C−SB604ZZ120.2569193480005.610.40.22.29120
C−SB624ZZ135773270400005.611.40.23.0499
C−SB634ZZ160.3797292360006140.35.21135
C−SB675ZZ582.50.112250530005.87.40.10.34
C−SB685ZZ1150.15424157450006.29.80.21.96
C−SB695ZZ1340.2641241430006.611.42.5158
C−SB605ZZ1457732824000012.43.48135
C−SB625ZZ160.31029375360007140.34.86
C−SB635ZZ1961390495320007178.34
C−SB676ZZ61030.1277122450007.049.30.10.68
C−SB686ZZ1350.1564324640000711.80.22.69
C−SB696ZZ150.2797293400007.613.43.72125
C−SB606ZZ1760.31344467380008150.36.08
C−SB626ZZ19139049632000177.94140
C−SB636ZZ22719837963000082014.5225
C−SB678ZZ8123.50.1304153400009.0511.330.10.97135
C−SB688ZZ1650.2958398360009.614.40.24.02
C−SB698ZZ1960.313315103600010170.37.18
C−SB608ZZ2271959772340002012
C−SB628ZZ2481983796280002217235
C−SB638ZZ2892715111028000102630.3325
[ ! ]kgf=N×0.101972
[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
内径d(mm)ミスミ類似部品すきま(μm)エコノミー部品すきま(μm)
を超え以下最小最大最小最大
10未満510715
<エコノミー部品をご使用される際のご注意>
●軽荷重用途、中・低速回転用途、中精度回転用途専用商品です。
●内部すきま量および定格荷重、許容回転数が当社類似部品とは異なります。
●高荷重、高速回転、高回転精度の箇所には使用しないでください。
製品比較情報
■当社類似品とエコノミーシリーズの比較
 当社類似品
SB682ZZ
エコノミーシリーズ
「軽荷重」
C−SB682ZZ
エコノミーシリーズ
「軽荷重・低速」
C−SE682ZZ
基本定格荷重Cr(動)N14310085
Cor(静)N402824
ベアリング内部隙間最小 μm577
最大 μm101515
(参考)許容回転数 rpm850008500033600
RoHS10対応保証外保証外
■寸法公差 (等級0級)

d 内径公差

(mm)
内径公差
(mm)
を超え以下
0.62.50
−0.008
2.5100
−0.008
10180
−0.008
18300
−0.010
D 外径公差
D
(mm)
外径公差
(mm)
を超え以下
2.560
−0.008
6180
−0.008
18300
−0.009
30500
−0.011
B 幅公差

(mm)
B 幅公差
(mm)
を超え以下
0.62.50
−0.040
2.5100
−0.120
10180
−0.120
18300
−0.120
[ ! ]公差寸法はJISに準拠。(JIS B 1514-1 2017)
■はめあい一般基準(概略)
・軸
ラジアル軸受(0級、6X級、6級)ミスミ
商品
条件玉軸受軸の
公差域
クラス
軸径(mm)
荷重の性質荷重の大きさ等を超え以下
内輪
回転荷重

方向
不定荷重
軽荷重
変動荷重
18h5シャフト
18100js6
100200k6
普通荷重18js5
18100k5
100140m5
内輪
静止荷重
内輪が軸上を容易
に動く必要がある
全軸径g6シャフト
回転軸
内輪が軸上を容易に
動く必要がない
全軸径h6
・ハウジング
ラジアル軸受(0級、6X級、6級)
条件ハウジングの
公差域クラス
ハウジング
荷重の性質荷重の大きさ等外輪アキシアル方向移動
外輪
静止荷重
各荷重(軽、普、重)容易に移動できるH7一体型
二つ割
軸と内輪が高温になる容易に移動できるG7
軽荷重、普通荷重で
精密回転を要する
通常、移動できないK6一体型
移動できるJS6
静粛な運転を要する容易に移動できるH6
方向
不定荷重
軽荷重、普通荷重通常、移動できるJS7
普通荷重、重荷重通常、移動できないK7
大きな衝撃荷重移動できないM7
外輪
回転荷重
軽荷重、変動荷重移動できないM7
普通荷重、重荷重移動できないN7
薄肉ハウジングで重荷重移動できないP7
[ ! ]JIS B 1566(2015)付属書B(参考)に準拠。
[ ! ]荷重の性質
・内輪回転荷重:内輪の荷重位置が変化する。
・内輪静止荷重:内輪の荷重位置が変化しない。
・外輪回転荷重:外輪の荷重位置が変化する。
・外輪静止荷重:外輪の荷重位置が変化しない。
・方向不定荷重:荷重位置が不確定。
(参考:はめあいの組合せの検討を参照)
[ ! ]荷重の大きさ
・軽荷重:基本動定格荷重の6%以下。
・普通荷重:基本動定格荷重の6%を超え12%以下。
・重荷重:基本動定格荷重の12%を超える。

型番リスト

表示件数

内径 d

(φ)

外径 D

(φ)

幅 B(または T)

(mm)

基本定格荷重 Cr(動)

(N)

許容回転数

(rpm)

基本定格荷重 Cor(静)

(N)

最小発注数量
2
7
3.5
229
60000
71
1個
3
9
5
339
56000
105
1個
4
12
4
569
48000
193
1個
5
14
5
773
40000
282
1個
6
17
6
1344
38000
467
1個
8
22
7
1959
34000
772
1個
3
10
4
375
50000
122
1個
4
13
5
773
40000
270
1個
5
16
5
1029
36000
375
1個
6
19
6
1390
32000
496
1個
8
24
8
1983
28000
796
1個
3
13
5
773
40000
271
1個
4
16
5
797
36000
292
1個
5
19
6
1390
32000
495
1個
6
22
7
1983
30000
796
1個
8
28
9
2715
28000
1110
1個
3
6
2.5
125
71000
41
1個
4
7
2.5
152
60000
60
1個
5
8
2.5
122
53000
50
1個
6
10
3
277
45000
122
1個
8
12
3.5
304
40000
153
1個
2.5
6
2.6
124
71000
41
1個
2
5
2.3
100
85000
28
1個
3
7
3
231
63000
72
1個
4
9
4
381
53000
125
1個
5
11
5
424
45000
157
1個
6
13
5
643
40000
246
1個
8
16
5
958
36000
398
1個
2.5
7
3.5
229
63000
71
1個
2
6
3
197
75000
55
1個
3
8
4
332
60000
101
1個
4
11
4
424
48000
154
1個
5
13
4
641
43000
241
1個
6
15
5
797
40000
293
1個
8
19
6
1331
36000
510
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
高品質の代替品

詳細情報

基本情報

【まとめ買いでお得】201個以上から大幅割引き!
中精度用途に特化したベアリングです。お客様のコストダウンに貢献します。
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

ご注意

  • 本商品ページの中にはRoHS対応品とRoHS保証外品(未検査)がございます。型番を確定してご確認ください。
  • RoHS対応品は2025年1月31日以降のご注文分が対象になります。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜2021〜5051〜500501~
値引率基準単価15%20%お見積り
出荷日通常
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】ステンレス小径玉軸受 両シールド形 軽荷重タイプのレビュー
4.4平均満足度:4.49件のレビュー
検査機のプーリー回転軸受に使用
5
満足度:5.0
軸受用小径ベアリングをウェブ上で探して即手配。規格品だから満足に使えるのはわかってましたが、最大の利点は一個でも即納で次...もっと読む
1人が参考にしています。
交換用
5
満足度:5.0
消耗品のため安価なものでやかったんで購入しました。 使用後、問題なく動作しています。
0人が参考にしています。
ヒンジ
5
満足度:5.0
安く、でも強く作りたいと考え細かな部品を組み合わせる事を考えていましたが実は!ベアリングを使った方が設計も早く部品も安く...もっと読む
0人が参考にしています。
アルミフレームと組み合わせたガイドローラ
2
満足度:2.0
□20のアルミフレームに特寸ワッシャとスプリングワッシャを乗せベアリングをキャップボルトで固定してガイドローラにしました...もっと読む
0人が参考にしています。
試作品の開発
5
満足度:5.0
試作品の開発に使用しました。納期、コスト共に申し分なく、今後とも利用させていただきたい。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】ステンレス小径玉軸受 両シールド形 軽荷重タイプ
【エコノミーシリーズ】小径玉軸受 両シールド形 軽荷重タイプ
【エコノミーシリーズ】ステンレス深溝玉軸受 両シールド形 軽荷重タイプ
【エコノミーシリーズ】深溝玉軸受 両シールド形 軽荷重タイプ
【エコノミーシリーズ】フランジ付玉軸受(小径・深溝) 両シールド形 軽荷重タイプ
【エコノミーシリーズ】フランジ付ステンレス(小径・深溝)玉軸受 両シールド形 軽荷重タイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格87-79 -225 -84 -125 -242 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止該当なし耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止-該当なし-
軌道輪形状
シールド素材・形状両シールド形両シールド形両シールド形両シールド形両シールド形両シールド形
内外輪材質SUS440C相当SUJ2SUS440C相当SUJ2SUJ2SUS440C相当
外輪タイプフラットフラットフラットフラットフランジ付フランジ付
よく一緒に購入される商品

ボールベアリング・玉軸受カテゴリの売れ筋ランキング