17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が30型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 内径 d(φ)

    ~mm
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 幅 B(または T)(mm)

    ~mm
  • 基本定格荷重 Cr(動)(N)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】小径玉軸受 両シールド形 軽荷重タイプ

通常単価(税別)
79273
税込単価
87300
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【まとめ買いでお得】501個以上から大幅割引き!中精度用途に特化したベアリングです。お客様のコストダウ...

詳細を確認
  • 本商品ページの中にはRoHS対応品とRoHS保証外品(未検査)がございます。型番を確定してご確認ください。
  • RoHS対応品は2024年11月22日以降のご注文分が対象になります。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が30型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


特長
エコノミーシリーズは製造方法・一部の精度を見直し、低価格を実現しました。
商品によって各スペック等が異なりますので、詳細は下記規格表にてご確認ください。

外形図

C-B6□□ZZ
(取付関係図)
[ ! ]軸受精度 JIS B 1514 0級
[ ! ]技術データのラジアル軸受(等級0級)の許容差及び許容値はこちらを参照願います。
[ M ]材質 SUJ2


規格表

型式
CB626ZZ
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番dDBr
(min)
基本定格荷重許容回転数
rpm
(参考)
取付寸法質量
(g)
(参考)
¥基準単価
Cr(動)NCor(静)NDs
(min)
dh
(max)
R
(max)
C−B682ZZ252.30.0814652850002.73.90.080.17179
C−B692ZZ630.15270907500034.80.150.38184
C−B673ZZ362.50.114652710003.65.40.080.2173
C−B683ZZ730.127391630003.95.80.10.45184
C−B693ZZ840.15392125600004.26.80.150.83168
C−B603ZZ950.15400132560007.81.45158
C−B623ZZ104441153500008.81.66
C−B674ZZ472.50.115562600004.66.40.080.29173
C−B684ZZ940.14481575300057.80.11.01184
C−B694ZZ110.15501193480005.29.80.151.75158
C−B604ZZ120.26702455.610.40.22.29
C−B624ZZ1359103404000011.43.04
C−B634ZZ160.3938366360006140.35.21137
C−B675ZZ582.50.115392530005.87.40.10.34184
C−B685ZZ1150.15501197450006.29.80.21.96168
C−B695ZZ1340.2756301430006.611.42.5158
C−B605ZZ1459313544000012.43.48110
C−B625ZZ160.31211469360007140.34.8689
C−B635ZZ196163562732000178.34131
C−B676ZZ61030.1347153450007.049.30.10.68184
C−B686ZZ1350.1575630840000711.80.22.69147
C−B696ZZ150.29453717.613.43.72137
C−B606ZZ1760.31533585380008150.36.0889
C−B626ZZ19163862032000177.9479
C−B678ZZ8123.50.1380192400009.0511.330.10.97194
C−B688ZZ1650.21127497360009.614.40.24.02147
C−B698ZZ1960.3139360610170.37.18146
C−B608ZZ227234598034000201289
C−B628ZZ24828001113280002217
C−B638ZZ289319413882630.3273
[ ! ]kgf=N×0.101972
内径d(mm)ミスミ類似部品すきま(μm)エコノミー部品すきま(μm)
を超え以下最小最大最小最大
10未満510715
<エコノミー部品をご使用される際のご注意>
●軽荷重用途、中・低速回転用途、中精度回転用途専用商品です。
●内部すきま量および定格荷重、許容回転数が当社類似部品とは異なります。
●高荷重、高速回転、高回転精度の箇所には使用しないでください。
製品比較情報
■当社類似品とエコノミーシリーズの比較
 当社類似品
B682ZZ
エコノミーシリーズ
「軽荷重」
C−B682ZZ
エコノミーシリーズ
「軽荷重・低速」
C−E682ZZ
基本定格荷重Cr(動)N169146146
Cor(静)N505252
ベアリング内部隙間最小 μm577
最大 μm101515
(参考)許容回転数 rpm850008500053000
RoHS10対応保証外保証外
■寸法公差(等級0級)
d 内径公差 D 外径公差 B 幅公差
内径公差
(mm)
(mm)
を超え以下
0.62.5   0
-0.008
2.510   0
-0.008
1018   0
-0.008
1830   0
-0.010
D外径公差
(mm)
(mm)
を超え以下
2.56   0
-0.008
618   0
-0.008
1830   0
-0.009
3050   0
-0.011
B 幅公差
(mm)
(mm)
を超え以下
0.62.5   0
-0.040
2.510   0
-0.120
1018   0
-0.120
1830   0
-0.120
[ ! ]公差寸法はJISに準拠(JIS B 1514-1 2017)
■はめあい一般基準(概略)
・軸
ラジアル軸受(0級、6X級、6級)ミスミ
商品
条件玉軸受軸の
公差域
クラス
軸径(mm)
荷重の性質荷重の大きさ等を超え以下
内輪
回転荷重

方向
不定荷重
軽荷重
変動荷重
18h5シャフト
18100js6
100200k6
普通荷重18js5
18100k5
100140m5
内輪
静止荷重
内輪が軸上を容易
に動く必要がある
全軸径g6シャフト
回転軸
内輪が軸上を容易に
動く必要がない
全軸径h6
・ハウジング
ラジアル軸受(0級、6X級、6級)
条件ハウジングの
公差域クラス
ハウジング
荷重の性質荷重の大きさ等外輪アキシアル方向移動
外輪
静止荷重
各荷重(軽、普、重)容易に移動できるH7一体型
二つ割
軸と内輪が高温になる容易に移動できるG7
軽荷重、普通荷重で
精密回転を要する
通常、移動できないK6一体型
移動できるJS6
静粛な運転を要する容易に移動できるH6
方向
不定荷重
軽荷重、普通荷重通常、移動できるJS7
普通荷重、重荷重通常、移動できないK7
大きな衝撃荷重移動できないM7
外輪
回転荷重
軽荷重、変動荷重移動できないM7
普通荷重、重荷重移動できないN7
薄肉ハウジングで重荷重移動できないP7
[ ! ]JIS B 1566(2015)付属書B(参考)に準拠。
[ ! ]荷重の性質
・内輪回転荷重:内輪の荷重位置が変化する。
・内輪静止荷重:内輪の荷重位置が変化しない。
・外輪回転荷重:外輪の荷重位置が変化する。
・外輪静止荷重:外輪の荷重位置が変化しない。
・方向不定荷重:荷重位置が不確定。
(参考:はめあいの組合せの検討を参照)
[ ! ]荷重の大きさ
・軽荷重:基本動定格荷重の6%以下。
・普通荷重:基本動定格荷重の6%を超え12%以下。
・重荷重:基本動定格荷重の12%を超える。

型番リスト

表示件数

内径 d

(φ)

外径 D

(φ)

幅 B(または T)

(mm)

基本定格荷重 Cr(動)

(N)

許容回転数

(rpm)

基本定格荷重 Cor(静)

(N)

RoHS?最小発注数量
3
9
5
400
56000
132
-
1個
4
12
4
670
48000
245
-
1個
5
14
5
931
40000
354
10
1個
6
17
6
1533
38000
585
10
1個
8
22
7
2345
34000
980
10
1個
3
10
4
441
50000
153
10
1個
4
13
5
910
40000
340
10
1個
5
16
5
1211
36000
469
10
1個
6
19
6
1638
32000
620
10
1個
8
24
8
2800
28000
1113
10
1個
4
16
5
938
36000
366
-
1個
5
19
6
1635
32000
627
-
1個
8
28
9
3194
28000
1388
-
1個
3
6
2.5
146
71000
52
10
1個
4
7
2.5
155
60000
62
10
1個
5
8
2.5
153
53000
92
10
1個
6
10
3
347
45000
153
10
1個
8
12
3.5
380
40000
192
10
1個
2
5
2.3
146
85000
52
10
1個
3
7
3
273
63000
91
-
1個
4
9
4
448
53000
157
-
1個
5
11
5
501
45000
197
10
1個
6
13
5
756
40000
308
10
1個
8
16
5
1127
36000
497
10
1個
2
6
3
270
75000
90
-
1個
3
8
4
392
60000
125
-
1個
4
11
4
501
48000
193
10
1個
5
13
4
756
43000
301
-
1個
6
15
5
945
40000
371
10
1個
8
19
6
1393
36000
606
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
高品質の代替品

詳細情報

基本情報

【まとめ買いでお得】501個以上から大幅割引き!
中精度用途に特化したベアリングです。お客様のコストダウンに貢献します。
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

ご注意

  • 本商品ページの中にはRoHS対応品とRoHS保証外品(未検査)がございます。型番を確定してご確認ください。
  • RoHS対応品は2024年11月22日以降のご注文分が対象になります。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜2021〜5051〜500501~
値引率基準単価15%20%お見積り
出荷日通常
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】小径玉軸受 両シールド形 軽荷重タイプのレビュー
4.5平均満足度:4.528件のレビュー
軸受けとして
5
満足度:5.0
小さなヒンジピンと組み合わせて薄くて小さいカムフォロアの代わりにも使用しています、内径が2mmから選べて肉が薄いものまで...もっと読む
3人が参考にしています。
切削加工品の外径検査
4
満足度:4.0
ベアリング内径が高精度の為 切削加工品の外径寸法の簡易検査に使用している。 内径も種類豊富の為 非常に助かる。
1人が参考にしています。
旋盤制御装置の部品
3
満足度:3.0
使用用途ではラジアルが甘かった。精度等級が0とはいえ、そこまで影響はないと判断したが、旋盤などの軸部品で使う場合は徐々に...もっと読む
1人が参考にしています。
試作品製作
4
満足度:4.0
試作をするのに使用しました。 稼働時間もそれほど多くないので安価なものでも十分使えました。
0人が参考にしています。
緊急時購入
5
満足度:5.0
不具合によって急ぎでベアリングが欲しかった時に、見積も納品も早く助かりました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】小径玉軸受 両シールド形 軽荷重タイプ
【エコノミーシリーズ】ステンレス小径玉軸受 両シールド形 軽荷重タイプ
【エコノミーシリーズ】深溝玉軸受 両シールド形 軽荷重タイプ
【エコノミーシリーズ】ステンレス深溝玉軸受 両シールド形 軽荷重タイプ
【エコノミーシリーズ】フランジ付玉軸受(小径・深溝) 両シールド形 軽荷重タイプ
【エコノミーシリーズ】フランジ付ステンレス(小径・深溝)玉軸受 両シールド形 軽荷重タイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格79-87 -84 -225 -125 -242 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途該当なし耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止-耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止該当なし-
軌道輪形状
シールド素材・形状両シールド形両シールド形両シールド形両シールド形両シールド形両シールド形
内外輪材質SUJ2SUS440C相当SUJ2SUS440C相当SUJ2SUS440C相当
外輪タイプフラットフラットフラットフラットフランジ付フランジ付

ボールベアリング・玉軸受カテゴリの売れ筋ランキング