メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象






ベルト駆動タイプ(サーボモータ仕様)最大可搬質量:水平20kg、ストローク:150~3050mm、最高...
詳細を確認
| 構成部品 | ガイドレール | スライダ | カバー |
| [ M ]材質 | 鉄 | アルミ | アルミ |
| [ S ]表面処理 | − | アルマイト | アルマイト |
| [ A ]付属品 | コントローラ本体 入出力仕様 | ||
| NPN,PNP | CC−Link | DeviceNet | |
| − | CC−Linkコネクタ | DeviceNetコネクタ | |
| 取扱説明CD-ROM/電源コネクタ/ダミーコネクタ | |||
| 型式 | − | モータ取付 方向 | − | コントローラ 種類 | − | 入出力 種類 | − | ノイズ フィルタ | − | ケーブル長さ | − | ストローク |
| RSB2 | − | L | − | C21A | − | N | − | F1 | − | 5 | − | 2550 |


| 型式 | 選択 | ||||||||||||||||||||||
| Type | モータ取付方向 | コントローラ種類*1 | 入出力種類 | ノイズフィルタ有無*2 | ケーブル | ストローク(mm) | |||||||||||||||||
| RSB2 | モータ左水平:L モータ右水平:R モータ左上:LU モータ右上:RU モータ左下:LD モータ右下:RD |
| NPN:N PNP:P CC-LINK:C DeviceNet:D | 無:F0 有:F1 仕様>>こちら |
| 150~3050 (指定50mm単位) | |||||||||||||||||
詳細は取扱説明書 ダウンロード版をご参照ください。
[ ! ]単軸ロボットRS 取扱説明書 ダウンロード版は>>こちら| 駆動方式 | モータ | 位置検出 | 使用周囲 温度/湿度 |
| ベルト | ACサーボ 100W | レゾルバ | 0~40℃/35~85%RH (結露なきこと) |
| Type | ベルト (mm) | 繰返し位置決め 精度(mm) | 最大可搬質量(kg) (水平のみ) | ストローク (mm) (100ピッチ) | 最高速度 (mm/sec) | 定格走行寿命(注) (km) | コントローラ入力電源 (±10%) | 最大位置 決め点数 |
| RSB2 | リード 25相当 | ±0.04 | 20 | 150~350 | ~1750 | 10,000 | AC100V~115V AC200V~230V | 255点 |
| 450~3050 | 1875 |






| 型式 | − | モータ取付 方向 | − | コントローラ 種類 | − | 入出力 種類 | − | ノイズ フィルタ | − | ケーブル 長さ | − | ストローク |
| RSB2 | − | L | − | C21A | − | N | − | F1 | − | 5 | − | 2550 |
| (ロボット本体) | + | (コントローラ) | + | (ケーブル) | + | (ノイズフィルタ) | + |
| ¥393,200 | + | ¥57,600 | + | ¥12,000 | + | ¥3,700 | + |
| (グリス変更) | + | (原点位置変更) | = | 合計購入価格 | |||
| ¥5,000 | + | ¥0 | = | ¥471,500 |
| Alterations | グリス変更 | 原点位置変更![]() | ハンディターミナル 標準仕様 | ハンディターミナル デッドマンスイッチ付仕様 | サポートソフト USB通信ケーブル付 通信仕様:RS232C | サポートソフト D-Sub通信ケーブル付 通信仕様:RS232C | I/Oケーブル | デイジーチェーン接続用ケーブル 長さ:300mm | 取扱説明書 MJ5:本体 KJ3:コントローラ(C21/C22) |
| Code | G | E | H | D | S | R | T | C | MJ5/KJ3 |
| Spec. | グリスを低発塵グリスに変更します。 (日本精工製LG2) | 原点位置を反モータ側に変更します。 | ハンディターミナル 標準仕様を付属します。 仕様>>こちら | ハンディターミナル デッドマンスイッチ付仕様を付属します。 仕様>>こちら | サポートソフトUSB 通信ケーブル付を 付属します。 仕様>>こちら | サポートソフト D-Sub通信ケーブル付を 付属します。 仕様>>こちら | I/Oケーブルを付属します。NPN/PNP仕様の場合に必要となります。 仕様>>こちら | 複数台のコントローラを接続するためのケーブルです。最大16台まで接続可能。 仕様>>こちら | 取扱説明書を付属します。 ロボット本体用 MJ5>>こちら コントローラ用 KJ3>>こちら |
注意
本コントローラにはお客様の要求する安全カテゴリに柔軟に対応できるよう、内部の主電源遮断回路を排除しております。
必ず外部に主電源遮断回路を構築し、非常停止回路を形成してください。回路例>>こちら参照
■許容オーバーハング量

| mm | |||
| A | B | C | |
| 5kg | 2159 | 1228 | 943 |
| 10kg | 1389 | 623 | 548 |
| 20kg | 1102 | 320 | 348 |

| mm | |||
| A | B | C | |
| 5kg | 1064 | 816 | 1468 |
| 10kg | 564 | 377 | 888 |
| 20kg | 305 | 156 | 615 |
■静的許容モーメント
・モーメント図
| N・m | ||
| MY | MP | MR |
| 226 | 227 | 199 |
■最高速度(mm/sec)
[ ! ]各ストロークにおける最高速度の詳細はWEBの簡易版シュミレータにてご確認ください。
| 型式 | ストローク(mm) | |
| 150~350 | 450~3050 | |
| RSB2 | ~1750 | 1875 |

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
ベルト駆動タイプ(サーボモータ仕様)
最大可搬質量:水平20kg、ストローク:150~3050mm、最高速度:1875mm/sec
| 型式 | ¥基準単価1〜5台 | |||||||||
| ストローク(mm) | ||||||||||
| RSB2 | 150 | 200/250 | 300/350 | 400/450 | 500/550 | 600/650 | 700/750 | 800/850 | 900/950 | 1000/1050 |
| 203,000 | 211,000 | 218,900 | 226,900 | 234,800 | 242,600 | 250,600 | 258,500 | 266,500 | 274,400 | |
| 1100/1150 | 1200/1250 | 1300/1350 | 1400/1450 | 1500/1550 | 1600/1650 | 1700/1750 | 1800/1850 | 1900/1950 | 2000/2050 | |
| 282,200 | 290,200 | 298,100 | 306,100 | 314,000 | 321,800 | 329,800 | 337,700 | 345,700 | 353,600 | |
| 2100/2150 | 2200/2250 | 2300/2350 | 2400/2450 | 2500/2550 | 2600/2650 | 2700/2750 | 2800/2850 | 2900/2950 | 3000/3050 | |
| 361,400 | 369,400 | 377,300 | 385,300 | 393,200 | 401,000 | 409,000 | 416,900 | 424,900 | 432,800 | |
| 種類 入出力 | ¥基準単価 1〜5台 | |
| C21A/C22A アブソリュート仕様 (データ保存用バッテリ付) | C21B/C22B インクリメンタル仕様 | |
| N | 57,600 | 54,500 |
| P | 69,600 | 66,500 |
| C | 71,500 | 68,500 |
| D | 74,500 | 71,400 |
| ケーブル (標準) | ¥基準単価 1〜5本 | ケーブル (耐屈曲) | ¥基準単価 1〜5本 |
| 3 | 9,100 | R3 | 12,100 |
| 5 | 12,000 | R5 | 16,000 |
| 10 | 20,100 | R10 | 26,000 |
| ノイズフィルタ有無 | ¥基準単価 1〜5台 |
| 無:F0 | 0 |
| 有:F1 | 3,700 |
| (ロボット本体価格) | + | (コントローラ価格) | + | (ケーブル価格) | + | (ノイズフィルタ価格) | = | 合計購入価格 |
| ¥393,200 | + | ¥57,600 | + | ¥12,000 | + | ¥3,700 | = | ¥466,500 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |
| 小口 | 大口 | ||
| 数 量 | 1~2 | 3~5 | 6~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% |
| 出荷日 | 通常 | お見積り | |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
ステップモータコントローラ JXCE1・91・P1・D1・L1・M1シリーズ
0通常価格(税別):458円~

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 6シリーズ 標準タイプ インクリメンタル・アブソリュート仕様
5通常価格(税別):72,200円~

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 6シリーズ 異物防止タイプ インクリメンタル・アブソリュート仕様
5通常価格(税別):76,200円~

SMC
コントローラ(ステップデータ入力タイプ) サーボモータ(DC24V) LECA6シリーズ
4通常価格(税別):505円~

ミスミ
単軸ロボットRS1 -ストレートタイプ-
4.7
ミスミ
単軸ロボット専用ポジショナ・コントローラ -ステッピングモータ用-
1通常価格(税別):16,000円~

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 12シリーズ 標準タイプ 重荷重 インクリメンタル・アブソリュート仕様
0通常価格(税別):104,400円~

SMC
ステップモータドライバ LECPAシリーズ
0通常価格(税別):450円~

ミスミ
一軸アクチュエータ LX 折り返し カバータイプ
0