メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象






この商品は土祝含まず7日目出荷品となります大型・高荷重タイプの単軸ロボット(サーボモータ仕様) 幅省ス...
詳細を確認
| 構成部品 | ベースフレーム | ガイドレール | スライダ | サイドカバー |
| [ M ]材質 | アルミ | 鉄 | アルミ | アルミ |
| [ S ]表面処理 | アルマイト | − | アルマイト | アルマイト |
| [ A ]付属品 | コントローラ 入出力仕様 | ||
| NPN,PNP | CC−Link | DeviceNet | |
| 取扱説明CD−ROM/電源コネクタ/EXTコネクタ/ダミーコネクタ | |||
| − | CC−Linkコネクタ | DeviceNetコネクタ | |
| 型式 | − | コントローラ種類 | − | 入出力種類 | − | ノイズフィルタ有無 | − | ケーブル | − | ストローク |
| RSF420B | − | C22A | − | N | − | F1 | − | 3 | − | 200 |
| ボールねじ | モータ | 位置検出器 | 使用周囲 温度・湿度 |
| φ15 (C7転造) | ACサーボ 100W | レゾルバ | 0〜40℃・35〜85%RH (結露無きこと) |
| Type | リード (mm) | 繰返し位置決め 精度(mm) | 最大可搬質量(kg) | 定格推力 (N) | 最高速度(注) (mm/sec) | ストローク (mm) | 定格走行寿命 | コントローラ 入力電源 | 最大位置 決め点数 | |
| 水平 | 垂直 | |||||||||
| RSF4 | 05 | ±0.01 | 80 | 20 | 339 | ~ 300 | 150〜1050 (50ピッチ) | 10,000km以上 | 単相AC 100~115V 200~230V ±10% | 255点 |
| 10 | 55 | 10 | 169 | ~ 600 | ||||||
| 20 | 30 | 4 | 84 | ~1200 | ||||||
| 30 | 15 | ー | 56 | 〜1800 | ||||||
| Type | 寸法・質量 | ストローク(mm) | ||||||||||||||||||
| 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | ||
| RSF4 | L(mm) | 409 | 459 | 509 | 559 | 609 | 659 | 709 | 759 | 809 | 859 | 909 | 959 | 1009 | 1059 | 1109 | 1159 | 1209 | 1259 | 1309 |
| A(mm) | 64 | 54 | 44 | 94 | 84 | 74 | 64 | 54 | 44 | 94 | 84 | 74 | 64 | 54 | 44 | 94 | 84 | 74 | 64 | |
| N(mm) | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 質量(kg) | 5.5 | 5.9 | 6.2 | 6.6 | 6.9 | 7.3 | 7.6 | 8.0 | 8.3 | 8.7 | 9.0 | 9.4 | 9.7 | 10.0 | 10.3 | 10.7 | 11.0 | 11.4 | 11.7 | |
| 型式 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||
| Type | リード(mm) | ブレーキ有無*1 | コントローラ種類*2 | 入出力種類 | ノイズフィルタ有*3 | ケーブル長さ(m) | ストローク(mm) | 回生装置 | |||||||||||||||||
| RSF4 | 05 10 20 30 | 無:無記入 有:B |
| NPN:N PNP:P CC−Link:C DeviceNet:D | 無:F0 有:F1 仕様>>こちら |
| 150〜1050 (指定50mm単位) | RGT [ ! ]垂直使用時ストロークが700mm以上の場合必ず選択して下さい。 | |||||||||||||||||
詳細は取扱説明書 ダウンロード版をご参照ください。
[ ! ]単軸ロボットRS 取扱説明書 ダウンロード版は>>こちら| 型式 | − | コントローラ 種類 | − | 入出力 種類 | − | ノイズフィルタ 有無 | − | ケーブル 長さ | − | ストローク | − | (G・E…etc.) |
| RSF420B | − | C22A | − | N | − | F1 | − | 3 | − | 200 | − | G−E |
| (ロボット本体) | + | (コントローラ) | + | (ケーブル) | + | (ノイズフィルタ) | + |
| ¥204,100 | + | ¥57,600 | + | ¥9,100 | + | ¥3,700 | + |
| (グリス変更) | + | (原点位置変更) | = | 合計購入価格 | |||
| ¥5,000 | + | ¥0 | = | ¥279,500 |
| Alterations | グリス変更 | 原点位置変更
| ハンディターミナル 標準仕様 | ハンディターミナル デッドマンスイッチ付仕様 | サポートソフト USB通信ケーブル付通信仕様:RS232C | サポートソフト DーSub通信ケーブル付通信仕様:RS232C | I/Oケーブル | デイジーチェーン 接続用ケーブル長さ:300mm | 取扱説明書 MJ5:本体 KJ3:コントローラ(C21/C22) |
| Code | G | E | H | D | S | R | T | C | MJ5/KJ3 |
| Spec. | グリスを低発塵グリスに変更します。 (日本精工製LG2) | 原点位置を反モータ側に変更します。 | ハンディターミナル標準仕様を付属します。 仕様>>こちら | ハンディターミナル デッドマンスイッチ付仕様を付属します。 仕様>>こちら | サポートソフトUSB通信ケーブル付を付属します。 仕様>>こちら | サポートソフトDーSub通信ケーブル付を付属します。 仕様>>こちら | I/Oケーブルを付属 します。NPN/PNP仕様の場合に必要となります。 仕様>>こちら | 複数台のコントローラを接続するためのケーブルです。 最大16台まで接続可能。 仕様>>こちら | 取扱説明書を付属します。 ロボット本体用 MJ5:¥3,300 コントローラ用 KJ3:¥4,000 |
注意
本コントローラにはお客様の要求する安全カテゴリに柔軟に対応できるよう、内部の主電源遮断回路を排除しております。
必ず外部に主電源遮断回路を構築し、非常停止回路を形成してください。回路例>>こちら参照
■許容オーバーハング量

| mm | ||||
| リード | 質量 | A | B | C |
| 05 | 50kg | 722 | 42 | 47 |
| 60kg | 657 | 33 | 37 | |
| 80kg | 577 | 23 | 25 | |
| 10 | 20kg | 617 | 119 | 127 |
| 40kg | 422 | 53 | 59 | |
| 55kg | 420 | 36 | 40 | |
| 20 | 5kg | 1292 | 505 | 462 |
| 15kg | 572 | 158 | 151 | |
| 30kg | 455 | 73 | 75 | |
| 30 | 5kg | 864 | 501 | 383 |
| 15kg | 491 | 156 | 140 |

| mm | ||||
| リード | 質量 | A | B | C |
| 05 | 10kg | 197 | 133 | 2360 |
| 20kg | 54 | 0 | 985 | |
| 30kg | 0 | 0 | 427 | |
| 10 | 10kg | 193 | 132 | 910 |
| 20kg | 53 | 0 | 400 | |
| 30kg | 0 | 0 | 109 | |
| 20 | 5kg | 416 | 388 | 1186 |
| 10kg | 92 | 42 | 386 | |
| 30kg | 0 | 0 | 61 | |
| 30 | 5kg | 349 | 384 | 776 |
| 15kg | 87 | 40 | 306 |

| mm | |||
| リード | 質量 | A | C |
| 05 | 10kg | 221 | 221 |
| 15kg | 135 | 135 | |
| 20kg | 92 | 92 | |
| 10 | 4kg | 594 | 594 |
| 8kg | 280 | 280 | |
| 10kg | 217 | 217 | |
| 20 | 1kg | 600 | 600 |
| 2kg | 1098 | 1098 | |
| 4kg | 545 | 545 |
■静的許容モーメント
・モーメント図
| N・m | ||
| MY | MP | MR |
| 86 | 133 | 117 |
■最高速度(mm/sec)
[ ! ]各ストロークにおける最高速度の詳細はWEBのサイクルタイムシュミレータにてご確認下さい。
| Type | リード (mm) | ストローク(mm) | |||||||
| 150~700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | ||
| RSF4 | 05 | 300 | 240 | 195 | 150 | 135 | |||
| 10 | 600 | 480 | 390 | 300 | 270 | ||||
| 20 | 1100~1200 | 960 | 780 | 600 | 540 | ||||
| 30 | 800~1800 | 1440 | 1170 | 900 | 810 | ||||
[ ! ]ストロークが650mmを超えるとき、動作領域によってはボールネジの共振が発生する場合があります(危険速度)。その時は上表に示す最高速度を目安として動作速度を下げる調整をして下さい。

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
この商品は土祝含まず7日目出荷品となります
大型・高荷重タイプの単軸ロボット(サーボモータ仕様) 幅省スペースタイプです
[RSF4仕様]
最大可搬質量:水平80kg/垂直20kg、ストローク:150~1050mm、最高速度:1800mm/sec、サーボモータ仕様
・RSの加速度・移動時間を調べるのに便利!
RSサイクルシミュレータはこちら
・RSの選定や使用方法、取扱説明書についてはこちらをご参照ください!

・「何を準備したらいいの?」、「非常停止回路の配線方法は?」などRSに関するよくあるお悩みを解決!

| 型式 | ¥基準単価1〜5台 | |||||||||
| ストローク(mm) | ||||||||||
| 150 | 200/250 | 300/350 | 400/450 | 500/550 | 600/650 | 700/750 | 800/850 | 900/950 | 1000/1050 | |
| RSF4□□ | 168,300 | 174,400 | 180,300 | 186,300 | 192,200 | 198,000 | 204,100 | 210,000 | 216,000 | 221,900 |
| RSF4□□B | 198,000 | 204,100 | 210,000 | 216,000 | 221,900 | 227,700 | 233,800 | 239,700 | 245,700 | 251,600 |
| 種類 入出力 | ¥基準単価1〜5台 | |
| C21A/C22A アブソリュート仕様 (データ保存用バッテリ付) | C21B/C22B インクリメンタル仕様 | |
| N | 57,600 | 54,500 |
| P | 69,600 | 66,500 |
| C | 71,500 | 68,500 |
| D | 74,500 | 71,400 |
| ケーブル (標準) | ¥基準単価 1〜5本 | ケーブル (耐屈曲) | ¥基準単価 1〜5本 |
| 3 | 9,100 | R3 | 12,100 |
| 5 | 12,000 | R5 | 16,000 |
| 10 | 20,100 | R10 | 26,000 |
| ノイズフィルタ有無 | ¥基準単価1〜5台 |
| 無:F0 | 0 |
| 有:F1 | 3,700 |
| 価格は、ロボット本体価格・コントローラ価格・ケーブル価格・ノイズフィルタ価格の合計価格となります | ||||||||
| <例>注文型式がRSF420−C22A −N−F1−3−200の場合: | ||||||||
| (ロボット本体価格) | + | (コントローラ価格) | + | (ケーブル価格) | + | (ノイズフィルタ価格) | = | 合計購入価格 |
| ¥174,400 | + | ¥57,600 | + | ¥9,100 | + | ¥3,700 | = | ¥244,800 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |
| 小口 | 大口 | ||
| 数 量 | 1~2 | 3~5 | 6~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% |
| 出荷日 | 通常 | お見積り | |
| 8 | 日目出荷 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
ステップモータコントローラ JXCE1・91・P1・D1・L1・M1シリーズ
0通常価格(税別):458円~

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 6シリーズ 標準タイプ インクリメンタル・アブソリュート仕様
5通常価格(税別):72,200円~

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 6シリーズ 異物防止タイプ インクリメンタル・アブソリュート仕様
5通常価格(税別):76,200円~

SMC
コントローラ(ステップデータ入力タイプ) サーボモータ(DC24V) LECA6シリーズ
4通常価格(税別):505円~

ミスミ
単軸ロボット専用ポジショナ・コントローラ -ステッピングモータ用-
1通常価格(税別):16,000円~

SMC
ステップモータドライバ LECPAシリーズ
0通常価格(税別):450円~

ミスミ
一軸アクチュエータ LX 折り返し カバータイプ
0
ミスミ
一軸アクチュエータ LX 標準タイプ
0
ミスミ
一軸アクチュエータ LX45モータ付 標準/カバータイプ
0