メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
高荷重タイプ(サーボモータ仕様)最大可搬質量:水平40kg/垂直8kg、ストローク:150~800mm...
詳細を確認
| [ A ]付属品 | コントローラ 入出力仕様 | ||
| NPN,PNP | CC−Link | DeviceNet | |
| 取扱説明CD−ROM/電源コネクタ/EXTコネクタ/ダミーコネクタ | |||
| − | CC−Linkコネクタ | DeviceNetコネクタ | |
| 構成部品 | ベースフレーム | ガイドレール | スライダ | サイドカバー |
| [ M ]材質 | アルミ | 鉄 | アルミ | アルミ |
| [ S ]表面処理 | アルマイト | − | アルマイト | アルマイト |
| 型式 | − | コントローラ種類 | − | 入出力種類 | − | ノイズフィルタ有無 | − | ケーブル長さ | − | ストローク |
| RSH520B | − | C22A | − | N | − | F1 | − | 3 | − | 200 |


| ボールねじ | モータ | 位置検出器 | 使用周囲 温度・湿度 |
| φ15 (C7転造) | ACサーボ 100W | レゾルバ | 0〜40℃・35〜85%RH (結露無きこと) |
| Type | リード (mm) | 繰返し位置決め 精度(mm) | 最大可搬質量(kg) | 定格推力 (N) | 最高速度(注) (mm/sec) | ストローク (mm) | 定格走行寿命 | コントローラ 入力電源 | 最大位置 決め点数 | |
| 水平 | 垂直 | |||||||||
| RSH5 | 05 | ±0.01 | 80 | 20 | 339 | ~300 | 150〜1050 (50ピッチ) | 10,000km以上 | 単相AC 100~115V 200~230V ±10% | 255点 |
| 10 | 55 | 10 | 169 | ~600 | ||||||
| 20 | 30 | 4 | 84 | ~1200 | ||||||
| 30 | 15 | − | 56 | 〜1800 | ||||||
| <価格例>左記型式の価格です。 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
![]() | 型式 | − | コントローラ 種類 | − | 入出力 種類 | − | ノイズフィルタ 有無 | − | ケーブル 長さ | − | ストローク | − | (G・E…etc.) | |||||||||||
| RSH520B | − | C22A | − | N | − | F1 | − | 3 | − | 200 | − | G - E |
| |||||||||||
| Alterations | グリス変更 | 原点位置変更 | ハンディターミナル 標準仕様 | ハンディターミナル デッドマンスイッチ 付仕様 | サポートソフト USB通信ケーブル付 | サポートソフト DーSub通信ケーブル付 | I/Oケーブル | デイジーチェーン 接続用ケーブル | 取扱説明書 MJ5:本体 KJ3:コントローラ (C21/C22) |
![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | |||
| 通信仕様:RS232C | 通信仕様:RS232C | 長さ:300mm | |||||||
| Code | G | E | H | D | S | R | T | C | MJ5/KJ3 |
| Spec. | グリスを 低発塵グリス に変更します。 (日本精工製LG2) | 原点位置を 反モータ側に 変更します。 | ハンディターミナル 標準仕様を 付属します。 仕様>>こちら | ハンディターミナル デッドマンスイッチ 付仕様を付属します。 仕様>>こちら | サポートソフトUSB 通信ケーブル 付を付属します。 仕様>>こちら | サポートソフト DーSub通信 ケーブル付を 付属します。 仕様>>こちら | I/Oケーブル を付属します。 NPN/PNP仕様の 場合に必要と なります。 仕様>>こちら | 複数台のコント ローラを接続する ためのケーブルです。 最大16台まで接続可能。 仕様>>こちら | 取扱説明書を 付属します。 ロボット本体用 MJ5>>こちら コントローラ用 KJ3>>こちら |
注意| ■許容オーバーハング量 | ■静的許容モーメント | ||||||||||||||||||||||||||
| ・水平使用時 | ・壁面取付使用時 | ・垂直使用時 | ・モーメント図 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | N・m | |||||||||||||||||||||||
| MY | MP | MR | |||||||||||||||||||||||||
| 232 | 233 | 204 | |||||||||||||||||||||||||
| mm | mm | mm | ■最高速度(mm/sec) | ||||||||||||||||||||||||
| リード | 質量 | A | B | C | リード | 質量 | A | B | C | リード | 質量 | A | C | Type | リード (mm) | ストローク(mm) | |||||||||||
| 05 | 50kg | 1575 | 158 | 222 | 05 | 30kg | 246 | 107 | 1095 | 05 | 10kg | 587 | 456 | 150~700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | ||||||
| 60kg | 1493 | 135 | 194 | 40kg | 167 | 64 | 798 | 15kg | 383 | 297 | RSH5 | 05 | 300 | 240 | 195 | 150 | 135 | ||||||||||
| 80kg | 1466 | 107 | 159 | 60kg | 88 | 20 | 508 | 20kg | 281 | 218 | 10 | 600 | 480 | 390 | 300 | 270 | |||||||||||
| 10 | 15kg | 1132 | 353 | 361 | 10 | 10kg | 312 | 189 | 690 | 10 | 4kg | 1232 | 956 | 20 | 1000~1200 | 960 | 780 | 600 | 540 | ||||||||
| 40kg | 872 | 183 | 218 | 20kg | 140 | 57 | 402 | 8kg | 634 | 492 | 30 | 900~1800 | 1440 | 1170 | 900 | 810 | |||||||||||
| 55kg | 946 | 140 | 184 | 30kg | 92 | 0 | 345 | 10kg | 499 | 387 | [ ! ]各ストロークにおける最高速度の詳細はWEBのサイクルタイムシミュレータにてご確認ください。 | ||||||||||||||||
| 20 | 5kg | 2153 | 1366 | 980 | 20 | 5kg | 1066 | 974 | 1578 | 20 | 1kg | 600 | 600 | ||||||||||||||
| 15kg | 1193 | 465 | 430 | 10kg | 402 | 276 | 775 | 2kg | 1200 | 1200 | |||||||||||||||||
| 30kg | 1266 | 245 | 294 | 30kg | 219 | 105 | 678 | 4kg | 1154 | 895 | |||||||||||||||||
| 30 | 5kg | 1756 | 1364 | 863 | 30 | 5kg | 951 | 969 | 1286 | ||||||||||||||||||
| 15kg | 1236 | 467 | 438 | 15kg | 408 | 277 | 803 | ||||||||||||||||||||
| [ ! ]オーバーハング量が0の場合は、ガイド等で別途負荷質量を受けてください。 | |||||||||||||||||||||||||||

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 10日目 |
高荷重タイプ(サーボモータ仕様)
最大可搬質量:水平40kg/垂直8kg、ストローク:150~800mm、最高速度:1200mm/sec
| 型式 | ¥基準単価 1〜2台 | |||||||||
| ストローク(mm) | ||||||||||
| 150 | 200/250 | 300/350 | 400/450 | 500/550 | 600/650 | 700/750 | 800/850 | 900/950 | 1000/1050 | |
| RSH5□□ | 173,300 | 181,300 | 189,200 | 197,200 | 205,100 | 212,900 | 220,900 | 228,800 | 236,800 | 244,700 |
| RSH5□□B | 203,000 | 211,000 | 218,900 | 226,900 | 234,800 | 242,600 | 250,600 | 258,500 | 266,500 | 274,400 |
| 種類 入出力 | ¥基準単価 | |
| C21A/C22A アブソリュート仕様 (データ保存用バッテリ付) | C21B/C22B インクリメンタル仕様 | |
| N | 57,600 | 54,500 |
| P | 69,600 | 66,500 |
| C | 71,500 | 68,500 |
| D | 74,500 | 71,400 |
| ケーブル (標準) | ¥基準単価 | ケーブル (耐屈曲) | ¥基準単価 |
| 3 | 9,100 | R3 | 12,100 |
| 5 | 12,000 | R5 | 16,000 |
| 10 | 20,100 | R10 | 26,000 |
| ノイズフィルタ有無 | ¥基準単価 |
| 無:F0 | 0 |
| 有:F1 | 3,700 |
| 回生装置 | ¥基準単価 |
| RGT | 24,800 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |
| 小口 | 大口 | ||
| 数 量 | 1~2 | 3~5 | 6~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% |
| 出荷日 | 通常 | お見積り | |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
ステップモータコントローラ JXCE1・91・P1・D1・L1・M1シリーズ
0通常価格(税別):458円~

SMC
コントローラ(ステップデータ入力タイプ) サーボモータ(DC24V) LECA6シリーズ
4通常価格(税別):505円~

ミスミ
単軸ロボットRSシリーズ用サポートソフト(通信ケーブル付)
5通常価格(税別):17,900円~

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 6シリーズ 標準タイプ インクリメンタル・アブソリュート仕様
5通常価格(税別):72,200円~

ミスミ
単軸ロボットRS2 -モータ折返しタイプ-
4.5
ミスミ
単軸ロボットRS/RSH/RSF/RSBシリーズ用I/Oケーブル
0通常価格(税別):4,000円~

ミスミ
単軸ロボットRSシリーズ取扱説明書
0通常価格(税別):2,800円~

ミスミ
単軸ロボット コントローラEXRS-C21/C22用データ保存用バッテリ
0通常価格(税別):4,500円

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 8シリーズ 標準タイプ 重荷重 インクリメンタル・アブソリュート仕様
0通常価格(税別):81,400円~