メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象






ロッドタイプ(ステッピングモータ仕様)最大可搬質量:水平20kg/垂直8kg、最大押付力:100N、ス...
詳細を確認T溝用四角ナット
(付属品6個)
ロボット取付用フランジ
(追加工にてご指定ください)

| 構成部品 | 本体 | ロッド | カバー |
| [ M ]材質 | アルミ | 鉄 | ABS |
| [ S ]表面処理 | アクリル塗装 | − | − |
| [ A ]付属品 | コントローラ 入出力仕様 | ||
| NPN,PNP | CC−Link | DeviceNet | |
| 取扱説明CD−ROM/電源コネクタ/ダミーコネクタ | |||
| − | CC−Linkコネクタ | DeviceNetコネクタ | |
| 型式 | − | モータ取付方向 | − | コントローラ種類 | − | 入出力種類 | − | ケーブル長さ | − | ストローク | |
| RSD106B RSD106B RSD106B | − − | L L | − − − | C1 C1 P1 | − − | N N | − − − | 3 3 3 | − − − | 200 200 200 | (モータ取付方向:左側) (モータ取付方向:ストレート) (モータ取付方向:左側/コントローラ種類:P1) |


| ボールねじ | モータ | 位置検出器 | 使用周囲 温度・湿度 |
| φ8 (C10転造) | ステッピング | レゾルバ (インクリメンタル) | 0〜40℃・35〜85%RH (結露なきこと) |
| Type | リード (mm) | 繰返し位置決め 精度(mm) | 最大可搬質量(kg) | 最大押付力 (N) | 定格走行寿命(注1) | ロストモーション (mm) | ロッド不回転精度 (度) | ストローク (mm) | 最高速度(注2) (mm/sec) | コントローラ 入力電源 | 最大位置 決め点数 | |
| 水平 | 垂直 | |||||||||||
| RSD1 | 6 | ±0.02 | ~20 | ~8 | 100 | 5,000km以上 | 0.1以下 | ±1.0 | 50〜200 (50ピッチ) | 〜250 | DC24V ±10% | 255点 |
| 12 | ~10 | ~4 | 75 | 〜500 | ||||||||
| Type | 寸法・質量 | モータ取付方向:ストレート | モータ取付方向:右取付/左取付/上取付 | ||||||
| ストローク(mm) | ストローク(mm) | ||||||||
| 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | ||
| RSD1 | L1(mm) | 161 | 211 | 261 | 311 | 161 | 211 | 261 | 311 |
| L(mm) | 249 | 299 | 349 | 399 | 204 | 254 | 304 | 354 | |
| H(mm) | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| K(mm) | 6 | 8 | 10 | 12 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| 質量(kg)注7 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | |
| 型式 | 選択 | ||||||
| Type | リード(mm) | ブレーキ有無 *1 | モータ取付方向 | コントローラ種類 | 入出力種類 | ケーブル長さ(m) | ストローク(mm) |
| RSD1 | 06 12 | 無:無記入 有:B | ストレート:無記入 右側取付:R 左側取付:L 上側取付:U | ポイント制御:C1 (DC24V ±10%) | NPN:N PNP:P CC−Link:C DeviceNet:D | 1 3 5 10 (耐屈曲ケーブル) | 50〜200 (指定50mm単位) |
| パルス列制御:P1 (DC24V ±10%) | ― | ||||||
| 型式 | − | モータ取付 方向 | − | コントローラ 種類 | − | 入出力 種類 | − | ケーブル 長さ | − | ストローク | − | (G・E…etc.) |
| RSD1B | − | L | − | C1 | − | N | − | 3 | − | 200 | − | G−E |
| Alterations | ハンディターミナル 標準仕様 | ハンディターミナルデッドマンスイッチ付仕様 | サポートソフト USB通信ケーブル付通信仕様:RS232C | サポートソフト D-Sub通信ケーブル付通信仕様:RS232C | I/Oケーブル T:コントローラC1 TP:コントローラP1 | デイジーチェーン接続用ケーブル長さ:300mm | 取扱説明書 MJ5:本体 KJ3:コントローラ(C1) KJ4:コントローラ(P1) | 本体樹脂色変更
| ロボット取付用フート | ロボット取付用 フランジ | 給脂用先端 ノズル |
| Code | H | D | S | R | T/TP | C | MJ5/KJ3/KJ4 | BC | HP | VP | N |
| Spec. | ハンディターミナル標準仕様を付属します。 仕様>>こちら | ハンディターミナルデッドマンスイッチ付仕様を付属します。 仕様>>こちら | サポートソフトUSB通信ケーブル付を付属します。 仕様>>こちら | サポートソフト D-Sub通信ケーブル付を付属します。 仕様>>こちら | I/Oケーブルを付属します。NPN/PNP仕様の場合に必要となります。 仕様>>こちら | 複数台のコントローラを接続するためのケーブルです。 最大16台まで接続可能。 仕様>>こちら | 取扱説明書を付属します。 ロボット本体用 MJ5:¥3,300 コントローラ用 KJ3:¥4,000 KJ4:¥2,200 | ロボット樹脂色を黒色に変更します。 | 水平取付に使用するプレートを2枚付属します。 仕様>>こちら | 垂直取付に使用するプレートを1枚付属します。 仕様>>こちら | モータ上側取付タイプ(型式[U])にご使用頂ける給脂用ノズルです。 仕様>>こちら |
| 日本語 | 英語 | 中国語 | |
| ロボット本体用 | MJ5 | ME5 | MC5 |
| コントローラ(C1)用 | KJ3 | KE3 | KC3 |
| コントローラ(P1)用 | KJ4 | KE4 | KC4 |
注意
本コントローラにはお客様の要求する安全カテゴリに柔軟に対応できるよう、内部の主電源遮断回路を排除しております。
必ず外部に主電源遮断回路を構築し、非常停止回路を形成してください。回路例>>こちら参照

水平
垂直

垂直(リード12)
[ ! ]定格走行寿命は5,000km以上です。しかし、下記のタイプにおいては、可搬質量の使用方法によって、走行寿命が変化しますのでご注意ください。

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
- ( - ) | 16日目 |
ロッドタイプ(ステッピングモータ仕様)
最大可搬質量:水平20kg/垂直8kg、最大押付力:100N、ストローク:50~200mm、最高速度:500mm/sec
| 型式 | ¥基準単価1〜3台 [ ! ]モータ取付方向R/L/Uは+¥12,100 | |||
| ストローク(mm) | ||||
| 50 | 100 | 150 | 200 | |
| RSD1□□ | 33,700 | 34,000 | 35,000 | 35,400 |
| RSD1□□B | 44,600 | 45,600 | 46,600 | 47,600 |
| 種類 | 入出力種類 | ¥基準単価 1〜3台 |
| C1 | N | 14,900 |
| P | 26,900 | |
| C | 28,900 | |
| D | 31,800 | |
| P1 | − | 14,900 |
| ケーブル長さ(m) | ¥基準単価 1〜3本 |
| 1 | 6,100 |
| 3 | 6,100 |
| 5 | 8,100 |
| 10 | 16,000 |
| (ロボット本体価格) | + | (コントローラ価格) | + | (ケーブル価格) | = | 合計購入価格 |
| ¥35,400 + ¥12,100 | + | ¥14,900 | + | ¥6,100 | = | ¥68,500 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |
| 小口 | 大口 | ||
| 数 量 | 1~2 | 3~5 | 6~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% |
| 出荷日 | 通常 | お見積り | |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
ステップモータコントローラ JXCE1・91・P1・D1・L1・M1シリーズ
0通常価格(税別):458円~

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 6シリーズ 標準タイプ インクリメンタル・アブソリュート仕様
5通常価格(税別):72,200円~

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 6シリーズ 異物防止タイプ インクリメンタル・アブソリュート仕様
5通常価格(税別):76,200円~

SMC
コントローラ(ステップデータ入力タイプ) サーボモータ(DC24V) LECA6シリーズ
4通常価格(税別):505円~

ミスミ
単軸ロボット専用ポジショナ・コントローラ -ステッピングモータ用-
1通常価格(税別):16,000円~

SMC
ステップモータドライバ LECPAシリーズ
0通常価格(税別):450円~

ミスミ
一軸アクチュエータ LX 折り返し カバータイプ
0
ミスミ
一軸アクチュエータ LX 標準タイプ
0
ミスミ
一軸アクチュエータ LX45モータ付 標準/カバータイプ
0