17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が50型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ストローク(mm)

    ~mm
  • 最大可搬質量範囲(水平)(kg)

    メーカーにより、算出方法が異なります。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください

    ~mm
  • 最大可搬質量(水平)(kg)

    メーカーにより、算出方法が異なります。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください

    ~mm
  • 最大可搬質量範囲(垂直)(kg)

    メーカーにより、算出方法が異なります。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください

    ~mm
  • 最大可搬質量(垂直)(kg)

    メーカーにより、算出方法が異なります。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください

    ~mm
  • リード(mm)

    ~mm
  • 入出力種類

  • ブレーキ

    ~mm
  • 最大推力(範囲)(N)

    メーカーにより、算出方法が異なります。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください

    ~mm
  • 最大押付力(N)

    メーカーにより、算出方法が異なります。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください

    ~mm
  • 最高速度(mm/sec)

    ~mm
  • モータ取付方向

  • ケーブル長さ(m)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 16日以内

単軸ロボットRS3 -モータ折返しタイプ-

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:16日目

省スペースタイプ(ステッピングモータ仕様)最大可搬質量:水平12kg/垂直4kg、ストローク:50~8...

詳細を確認
  • 一部商品で部材調達が困難な状況のため、新規ご注文の納期を延長しております。お客さまへはご迷惑をお掛けし大変申し訳ございませんが、ご理解賜りますよう何卒宜しくお願い申し上げます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が50型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

※初期設定について
・初めてご使用になる場合、別売の単軸ロボット専用サポートソフト「RS-Manager」を使用しての初期設定が必要です。
「RS-Manager」をPCにインストールし、専用通信ケーブル(別売)でコンピュータとロボットコントローラを接続し使用します。
・サポートソフト「RS-Manager」をUSB接続でご使用の場合「専用USBドライバ」のインストールが必要です。
USBドライバー無償ダウンロードは >>こちら

【Windows11でのご使用にあたって】
※1.Windows8~11の場合は、USBドライバインストール時、「ドライバ署名の強制」を無効にしていただく必要があります。
詳細は>>RS-Managerの取扱説明書(P.64~)をご参照ください。
※2.Windows11対応のRS-Managerは、2023年10月以降出荷分での対応となります。(対応Ver.1.4.5以降)

・RS-Managerは複数台の短軸ロボット(PC)でご使用いただけます。

・単軸ロボットRSシリーズ用サポートソフト(通信ケーブル付)は追加工コード:S (USB)または R (D-sub)を指定ください。 単品は>>こちら
[ ! ]追加工にてご購入いただいた方が単品でご購入いただくよりも安くお求めいただけます。
・単軸ロボット専用サポートソフト「RS-Manager」単品は>>こちら
・単軸ロボット 通信ケーブル 単品は>>こちら

外形図

【高精度】Z軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 長方形 外形図


(注1)両端からのメカストップによる停止位置です。
(注2)ケーブルに負荷がかからないよう、本体端面より80mm以内で結束バンドにて固定してください。
(注3)ケーブルの最小曲げ半径はR30です。
(注4)ブレーキなしの質量です。ブレーキ付きはブレーキなしの質量より0.2kg重くなります。
(注5)ストロークが650mmを超えるとき、動作領域によってはボールねじの共振が発生する場合があります(危険速度)。
    その時は下表に示す最高速度を目安として動作速度を下げる調整をしてください。
(注6)ベルトカバーは左右非対称です。モータ取付け方向の変更を行った場合、カバーは取り付きません。
モータ左側取付:L
モータ右側取付:R
[ ! ]I/Oケーブルは付属しておりません。ご入用の際は追加工(T/TP)をご指定下さい。 

■ロボット材質/表面処理
構成部品ガイドレールスライダサイドカバー
[ M ]材質アルミアルミ
[ S ]表面処理アルマイト
■構成品 ロボット本体/コントローラ/ケーブル

■付属品
[ A ]付属品コントローラ 入出力仕様
NPN,PNPCC−LinkDeviceNet
取扱説明CD−ROM/電源コネクタ/ダミーコネクタ
CC−LinkコネクタDeviceNetコネクタ

規格表

型式モータ取付方向コントローラ種類入出力種類ケーブル長さストローク 
RS306BLC1N3400 
RS306BLP1  3400(コントローラ種類:P1)
[RS3モータ折り返しタイプ仕様]
最大可搬質量:水平12kg/垂直4kg、ストローク:50~800mm、最高速度:1000mm/sec、ステッピングモータ仕様

・RSの加速度・移動時間を調べるのに便利!
 RSサイクルシミュレータはこちら

・RSの選定や使用方法、取扱説明書についてはこちらをご参照ください!
 
・「何を準備したらいいの?」、「非常停止回路の配線方法は?」などRSに関するよくあるお悩みを解決!
 
■一般仕様
ボールねじモータ位置検出器使用周囲
温度・湿度
φ12
(C10転造)
ステッピングレゾルバ
(インクリメンタル)
0〜40℃・35〜85%RH
(結露無きこと)

■基本仕様
Typeリード
(mm)
繰返し位置決め
精度(mm)
最大可搬質量(kg)最大押付力
(N)
ストローク
(mm)
最高速度(注)
(mm/sec)
定格走行寿命コントローラ
入力電源
最大位置
決め点数
水平垂直
RS306±0.0212412050〜800
(50ピッチ)
300〜19010,000km以上DC24V
±10%
255点
128260600〜380
206361000〜633
[ ! ](注)、ストロークにより最高速度は変わります。【技術情報】の最高速度表をご参照ください。
[ ! ]最低速度は、速度の設定方法により設定できる速度が異なります。標準設定:最高速度の1%(最高速度:100%)、カスタム設定:0.01mm/s
[ ! ]ブレーキ有りをご選定の場合、最大可搬質量(kg)は垂直姿勢時の数値が適用となります。
■寸法・質量
Type寸法・質量ストローク(mm)
50100150200250300350400450500550600650700750800
RS3L(mm)212.5262.5312.5362.5412.5462.5512.5562.5612.5662.5712.5762.5812.5862.5912.5962.5
A(mm)234567891011121314151617
B(mm)3456789101112131415161718
C(mm)100150200250300350400450500500500500500500500500
質量(kg)1.71.92.12.32.52.72.83.03.23.43.63.84.04.24.44.6
[ ! ]ブレーキ付の質量は0.2kg重くなります。
型式選択
Typeリード(mm)ブレーキ有無 *1モータ取付方向コントローラ種類入出力種類ケーブル長さ(m)ストローク(mm)
RS306
12
20
無:無記入
有:B
右取付:R
左取付:L
ポイント制御:C1
(DC24V ±10%)
NPN:N
PNP:P
CC−Link:C
DeviceNet:D
1
3
5
10

(耐屈曲ケーブル)
50〜800
(指定50mm単位)
パルス列制御:P1
(DC24V ±10%)
[ ! ]*1、垂直使用時はブレーキ有をご選定ください。リード20はブレーキ無のみ選択可。
[ ! ]単軸ロボットRS 取扱説明書 ダウンロード版は>>こちら
[ ! ]単軸ロボットコントローラ C1 取扱説明書 ダウンロード版は>>こちら
[ ! ]パルス列制御コントローラ P1 取扱説明書 ダウンロード版は>>こちら
[ ! ]単軸ロボットRSのシステム構成については>>こちらをご参照ください。
[ ! ]何を用意すればいいの? 単軸ロボットRS周辺部品のご案内は>>こちらをご参照ください。
[ ! ]単軸ロボットRS FAQは>>こちらをご参照ください。
[ ! ]本製品専用以外の独自のプログラムによる制御は保証対象外です。お客様のご判断でご検証ください。

追加工

 <価格例>左記型式の価格です。
(ロボット本体価格)(コントローラ価格)(ケーブル価格)
¥73,600¥14,900¥6,100
型式モータ
取付方向
コントローラ
種類
入出力
種類
ケーブル
長さ
ストローク(G・E…etc.)
RS306BLC1N3400G - E
(グリス変更価格)(原点位置変更価格)合計購入価格
¥5,000¥0¥99,600
               
Alterationsグリス変更
ハンディターミナル
標準仕様

 
ハンディターミナル
デッドマンスイッチ
付仕様
サポートソフト
USB通信ケーブル付

 
サポートソフト
DーSub通信
ケーブル付
I/Oケーブル

 
デイジーチェーン
接続用ケーブル

 
取扱説明書
MJ5:本体
KJ3:コントローラ
(C1)
KJ4:コントローラ
(P1)






 
本体樹脂
色変更

 
原点位置変更

 








 
通信仕様:
RS232C
通信仕様:
RS232C
T:コントローラC1
TP:コントローラP1

長さ:300mm
CodeGEHDSRT/TPCMJ5/KJ3/KJ4BC
Spec.グリスを
低発塵グリス
に変更します。
(日本精工製LG2)
原点位置を
反モータ側に
変更します。
ハンディターミナル
標準仕様を
付属します。
仕様>>こちら
ハンディターミナル
デッドマンスイッチ
付仕様を付属します。
仕様>>こちら
サポートソフト
USB通信ケーブル
付を付属します。
仕様>>こちら
サポートソフト
DーSub通信
ケーブル付を
付属します。
仕様>>こちら
I/Oケーブル
を付属します。
NPN/PNP仕様の
場合に必要と
なります。
仕様>>こちら
複数台のコント
ローラを接続する
ためのケーブル
です。最大16台まで
接続可能。
仕様>>こちら
取扱説明書
を付属します。
ロボット本体用
MJ5>>こちら
コントローラ用
KJ3>>こちら
KJ4>>こちら
ロボット
樹脂色
を黒色に
変更します。
[ ! ]オプション品を単品にて購入の場合は、こちらをご参照ください。
[ ! ]追加工にてご購入いただいた方が単品でご購入いただくよりも安くお求めいただけます。
[ ! ]ポイント入力にはハンディターミナルもしくは、サポートソフトが必要です。
[ ! ]パラレル通信によるI/O制御には、I/Oケーブルが必要です。
[ ! ]I/Oケーブルはコントローラ種類により異なります。
【取扱説明書(冊子版)】
 日本語英語中国語
ロボット本体用MJ5ME5MC5
コントローラ(C1)用KJ3KE3KC3
コントローラ(P1)用KJ4KE4KC4
[ ! ]取扱説明書 ダウンロード版は表内の各リンクをクリックしてください。
[ ! ]単軸ロボットRS FAQは>>こちら

技術情報

 注意
本コントローラにはお客様の要求する安全カテゴリに柔軟に対応できるよう、内部の主電源遮断回路を排除しております。
必ず外部に主電源遮断回路を構築し、非常停止回路を形成してください。回路例はこちら参照
 
■許容オーバーハング量   ■静的許容モーメント      
・水平使用時・壁面取付使用時・垂直使用時・モーメント図




N・m
MYMPMR
323834
mmmmmm■最高速度(mm/sec)
リード質量ABCリード質量ABCリード質量ACTypeリード
(mm)
ストローク(mm)
0612kg46539640612kg2817338064kg11311350~600650700750800
10kg442477810kg43263552kg244245RS306300(250)280(250)250220190
8kg480611008kg6439413122kg22422412400~600(500)560(500)500440380
6kg573831366kg101625191kg45845920350~1000933833733633
128kg4035688128kg5534305    [ ! ]( )数値は垂直使用時の場合です。
6kg399761186kg8555334    [ ! ]各ストロークにおける最高速度の詳細はWEBのサイクルタイムシミュレータにてご確認ください。
4kg5001181794kg14696449            
206kg35271104206kg7149262            
4kg3661091484kg11888309            
2kg5992252912kg262203554            

関連リンク

規格外品サービスへのご案内
特注お見積もりおよびご注文を承っております。
製作可否を含めたお見積もりとなるため、製作が不可能な場合もございます。予めご了承ください。

・寸法が記載されているポンチ絵、2DCAD図などを所持している場合は 「2D図面加工品」 へお見積もりをご依頼ください。
・標準品で取り扱いのないサイズ変更や追加工をご希望の場合は図面の有無を問わず「カタログ規格外品」へお見積もりをご依頼ください。
※お見積もりご回答までに3~5営業日(土日・祝日含まず)をいただいております。
規格外品サービスによくある質問
※上記FAQにて問題・疑問点が解決しない場合は規格外品ページ右上にある 「お問合せフォーム」 より問い合わせください。

型番リスト

表示件数
型番

ストローク

(mm)

最大可搬質量範囲(水平)

(kg)

最大可搬質量(水平)

(kg)

最大可搬質量範囲(垂直)

(kg)

最大可搬質量(垂直)

(kg)

リード

(mm)

入出力種類

ブレーキ

最大推力(範囲)

(N)

最大押付力

(N)

最高速度

(mm/sec)

コントローラ種類

モータ取付方向

ケーブル長さ

(m)

RoHS?最小発注数量
50 ~ 800
10.1~20.0
12
2.1~5.0
4
6
CC-Link
なし
101~200
120
300
ポイント制御(C1)
左側
1 ~ 10
10
1個
50 ~ 800
10.1~20.0
12
2.1~5.0
4
6
DeviceNet
なし
101~200
120
300
ポイント制御(C1)
左側
1 ~ 10
10
1個
50 ~ 800
10.1~20.0
12
2.1~5.0
4
6
NPN
なし
101~200
120
300
ポイント制御(C1)
左側
1 ~ 10
10
1個
50 ~ 800
10.1~20.0
12
2.1~5.0
4
6
PNP
なし
101~200
120
300
ポイント制御(C1)
左側
1 ~ 10
10
1個
50 ~ 800
10.1~20.0
12
2.1~5.0
4
6
-
なし
101~200
120
300
パルス列制御(P1)
左側
1 ~ 10
10
1個
50 ~ 800
10.1~20.0
12
2.1~5.0
4
6
CC-Link
なし
101~200
120
300
ポイント制御(C1)
右側
1 ~ 10
10
1個
50 ~ 800
10.1~20.0
12
2.1~5.0
4
6
DeviceNet
なし
101~200
120
300
ポイント制御(C1)
右側
1 ~ 10
10
1個
50 ~ 800
10.1~20.0
12
2.1~5.0
4
6
NPN
なし
101~200
120
300
ポイント制御(C1)
右側
1 ~ 10
10
1個
50 ~ 800
10.1~20.0
12
2.1~5.0
4
6
PNP
なし
101~200
120
300
ポイント制御(C1)
右側
1 ~ 10
10
1個
50 ~ 800
10.1~20.0
12
2.1~5.0
4
6
-
なし
101~200
120
300
パルス列制御(P1)
右側
1 ~ 10
10
1個
50 ~ 800
10.1~20.0
12
2.1~5.0
4
6
CC-Link
あり
101~200
120
300
ポイント制御(C1)
左側
1 ~ 10
10
1個
50 ~ 800
10.1~20.0
12
2.1~5.0
4
6
DeviceNet
あり
101~200
120
300
ポイント制御(C1)
左側
1 ~ 10
10
1個
50 ~ 800
10.1~20.0
12
2.1~5.0
4
6
NPN
あり
101~200
120
300
ポイント制御(C1)
左側
1 ~ 10
10
1個
50 ~ 800
10.1~20.0
12
2.1~5.0
4
6
PNP
あり
101~200
120
300
ポイント制御(C1)
左側
1 ~ 10
10
1個
50 ~ 800
10.1~20.0
12
2.1~5.0
4
6
-
あり
101~200
120
300
パルス列制御(P1)
左側
1 ~ 10
10
1個
50 ~ 800
10.1~20.0
12
2.1~5.0
4
6
CC-Link
あり
101~200
120
300
ポイント制御(C1)
右側
1 ~ 10
10
1個
50 ~ 800
10.1~20.0
12
2.1~5.0
4
6
DeviceNet
あり
101~200
120
300
ポイント制御(C1)
右側
1 ~ 10
10
1個
50 ~ 800
10.1~20.0
12
2.1~5.0
4
6
NPN
あり
101~200
120
300
ポイント制御(C1)
右側
1 ~ 10
10
1個
50 ~ 800
10.1~20.0
12
2.1~5.0
4
6
PNP
あり
101~200
120
300
ポイント制御(C1)
右側
1 ~ 10
10
1個
50 ~ 800
10.1~20.0
12
2.1~5.0
4
6
-
あり
101~200
120
300
パルス列制御(P1)
右側
1 ~ 10
10
1個
50 ~ 800
5.1~10.0
8
0~2.0
2
12
CC-Link
なし
~100
60
600
ポイント制御(C1)
左側
1 ~ 10
10
1個
50 ~ 800
5.1~10.0
8
0~2.0
2
12
DeviceNet
なし
~100
60
600
ポイント制御(C1)
左側
1 ~ 10
10
1個
50 ~ 800
5.1~10.0
8
0~2.0
2
12
NPN
なし
~100
60
600
ポイント制御(C1)
左側
1 ~ 10
10
1個
50 ~ 800
5.1~10.0
8
0~2.0
2
12
PNP
なし
~100
60
600
ポイント制御(C1)
左側
1 ~ 10
10
1個
50 ~ 800
5.1~10.0
8
0~2.0
2
12
-
なし
~100
60
600
パルス列制御(P1)
左側
1 ~ 10
10
1個
50 ~ 800
5.1~10.0
8
0~2.0
2
12
CC-Link
なし
~100
60
600
ポイント制御(C1)
右側
1 ~ 10
10
1個
50 ~ 800
5.1~10.0
8
0~2.0
2
12
DeviceNet
なし
~100
60
600
ポイント制御(C1)
右側
1 ~ 10
10
1個
50 ~ 800
5.1~10.0
8
0~2.0
2
12
NPN
なし
~100
60
600
ポイント制御(C1)
右側
1 ~ 10
10
1個
50 ~ 800
5.1~10.0
8
0~2.0
2
12
PNP
なし
~100
60
600
ポイント制御(C1)
右側
1 ~ 10
10
1個
50 ~ 800
5.1~10.0
8
0~2.0
2
12
-
なし
~100
60
600
パルス列制御(P1)
右側
1 ~ 10
10
1個
50 ~ 800
5.1~10.0
8
0~2.0
2
12
CC-Link
あり
~100
60
600
ポイント制御(C1)
左側
1 ~ 10
10
1個
50 ~ 800
5.1~10.0
8
0~2.0
2
12
DeviceNet
あり
~100
60
600
ポイント制御(C1)
左側
1 ~ 10
10
1個
50 ~ 800
5.1~10.0
8
0~2.0
2
12
NPN
あり
~100
60
600
ポイント制御(C1)
左側
1 ~ 10
10
1個
50 ~ 800
5.1~10.0
8
0~2.0
2
12
PNP
あり
~100
60
600
ポイント制御(C1)
左側
1 ~ 10
10
1個
50 ~ 800
5.1~10.0
8
0~2.0
2
12
-
あり
~100
60
600
パルス列制御(P1)
左側
1 ~ 10
10
1個
50 ~ 800
5.1~10.0
8
0~2.0
2
12
CC-Link
あり
~100
60
600
ポイント制御(C1)
右側
1 ~ 10
10
1個
50 ~ 800
5.1~10.0
8
0~2.0
2
12
DeviceNet
あり
~100
60
600
ポイント制御(C1)
右側
1 ~ 10
10
1個
50 ~ 800
5.1~10.0
8
0~2.0
2
12
NPN
あり
~100
60
600
ポイント制御(C1)
右側
1 ~ 10
10
1個
50 ~ 800
5.1~10.0
8
0~2.0
2
12
PNP
あり
~100
60
600
ポイント制御(C1)
右側
1 ~ 10
10
1個
50 ~ 800
5.1~10.0
8
0~2.0
2
12
-
あり
~100
60
600
パルス列制御(P1)
右側
1 ~ 10
10
1個
50 ~ 800
5.1~10.0
6
-
-
20
CC-Link
なし
~100
36
1000
ポイント制御(C1)
左側
1 ~ 10
10
1個
50 ~ 800
5.1~10.0
6
-
-
20
DeviceNet
なし
~100
36
1000
ポイント制御(C1)
左側
1 ~ 10
10
1個
50 ~ 800
5.1~10.0
6
-
-
20
NPN
なし
~100
36
1000
ポイント制御(C1)
左側
1 ~ 10
10
1個
50 ~ 800
5.1~10.0
6
-
-
20
PNP
なし
~100
36
1000
ポイント制御(C1)
左側
1 ~ 10
10
1個
50 ~ 800
5.1~10.0
6
-
-
20
-
なし
~100
36
1000
パルス列制御(P1)
左側
1 ~ 10
10
1個
50 ~ 800
5.1~10.0
6
-
-
20
CC-Link
なし
~100
36
1000
ポイント制御(C1)
右側
1 ~ 10
10
1個
50 ~ 800
5.1~10.0
6
-
-
20
DeviceNet
なし
~100
36
1000
ポイント制御(C1)
右側
1 ~ 10
10
1個
50 ~ 800
5.1~10.0
6
-
-
20
NPN
なし
~100
36
1000
ポイント制御(C1)
右側
1 ~ 10
10
1個
50 ~ 800
5.1~10.0
6
-
-
20
PNP
なし
~100
36
1000
ポイント制御(C1)
右側
1 ~ 10
10
1個
50 ~ 800
5.1~10.0
6
-
-
20
-
なし
~100
36
1000
パルス列制御(P1)
右側
1 ~ 10
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
16日目
-
( - )
16日目
-
( - )
16日目
-
( - )
16日目
-
( - )
16日目
-
( - )
16日目
-
( - )
16日目
-
( - )
16日目
-
( - )
16日目
-
( - )
16日目
-
( - )
16日目
-
( - )
16日目
-
( - )
16日目
-
( - )
16日目
-
( - )
16日目
-
( - )
16日目
-
( - )
16日目
-
( - )
16日目
-
( - )
16日目
-
( - )
16日目
-
( - )
16日目
-
( - )
16日目
-
( - )
16日目
-
( - )
16日目
-
( - )
16日目
-
( - )
16日目
-
( - )
16日目
-
( - )
16日目
-
( - )
16日目
-
( - )
16日目
-
( - )
16日目
-
( - )
16日目
-
( - )
16日目
-
( - )
16日目
-
( - )
16日目
-
( - )
16日目
-
( - )
16日目
-
( - )
16日目
-
( - )
16日目
-
( - )
16日目
-
( - )
16日目
-
( - )
16日目
-
( - )
16日目
-
( - )
16日目
-
( - )
16日目
-
( - )
16日目
-
( - )
16日目
-
( - )
16日目
-
( - )
16日目
-
( - )
16日目

詳細情報

基本情報

省スペースタイプ(ステッピングモータ仕様)
最大可搬質量:水平12kg/垂直4kg、ストローク:50~800mm、最高速度:1000mm/sec

ご注意

  • 一部商品で部材調達が困難な状況のため、新規ご注文の納期を延長しております。お客さまへはご迷惑をお掛けし大変申し訳ございませんが、ご理解賜りますよう何卒宜しくお願い申し上げます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

■ロボット本体価格
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価 1〜2台
ストローク(mm)
50100150200250300350400450500550600650700750800
RS3□□51,70052,80053,80054,80055,80056,70057,80058,80059,80060,80061,60062,70064,70066,60068,70070,700
RS3□□B66,60067,70068,70069,70070,70071,50072,60073,60074,60075,60076,50077,60079,60081,40083,50085,500
■コントローラ価格
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
種類入出力種類¥基準単価
C1N14,900
P26,900
C28,900
D31,800
P114,900
[ ! ]I/Oケーブルは付属しておりません。ご入用の際は追加工(T/TP)をご指定下さい。
■ケーブル価格
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
ケーブル長さ(m)¥基準単価
16,100
36,100
58,100
1016,000
価格は、ロボット本体価格・コントローラ価格・ケーブル価格の合計価格となります
<例>注文型式がRS306−L−C1−N−3−400の場合:
(ロボット本体価格)+(コントローラ価格)+(ケーブル価格)=合計購入価格
¥58,800 + ¥14,900 + ¥6,100 = ¥79,800
数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て)こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~23~56~
値引率基準単価5%10%
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
[ ! ]値引率は本体価格にのみ適用されます。

納期

 8 日目出荷


出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

単軸ロボットRS3 -モータ折返しタイプ-のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
単軸ロボットRS3 -モータ折返しタイプ-
単軸ロボットRS1 -モータ折返しタイプ-
単軸ロボットRS2 -モータ折返しタイプ-
単軸ロボットRS3 -ストレートタイプ-
単軸ロボットクリーン RS3C
単軸ロボットRSD3
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格------
通常出荷日16日目16日目16日目16日目16日目10日目
本体/周辺部品本体本体本体本体本体本体
種類スライダスライダスライダスライダスライダロッド
駆動方式転造ボールねじ転造ボールねじ転造ボールねじ転造ボールねじ転造ボールねじ転造ボールねじ
入力電源DC24VDC24VDC24VDC24VDC24VDC24V
位置検出器インクリメンタルインクリメンタルインクリメンタルインクリメンタルインクリメンタルインクリメンタル

単軸ロボットカテゴリの売れ筋ランキング