17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が111型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 内径 d(φ)

    ~mm
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 全長 L(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内

無給油ブッシュ 銅合金 ツバ付 内径E7外径r6タイプ

chemSHERPA
通常単価(税別)
50014,930特別価格
税込単価
55016,423特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~99日目一部当日出荷可能

まとめ買いで最大15%オフ!プレートからの抜けを防ぐ、つば付の規格です。高荷重・低速運動に最適です。【...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が111型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


MPFZ(スタンダードタイプ)

A部詳細 [ ! ]内径E7タイプ推奨相手軸 d8:一般用(高負荷)e7:一般用(軽負荷)f8:高精度用 g6:高精度用(間欠運転)
[ ! ]ブッシュの固定は、圧入を推奨します。固定方法はこちら
[ M ]材質 高力黄銅合金系
固体潤滑剤埋込


規格表

型式L
MPFZ2030
型式LDr6肉厚
(N)
H0
t−0.1
ハウジング径(推奨寸法)
TypedE7基準
寸法
許容差
(H7)
MPFZ5+0.032
+0.020
81012          9+0.028
+0.019
21429+0.015
 0
68101215         101610
8+0.040
+0.025
810121520        12+0.034
+0.023
2012+0.018
 0
108101215202530      142214
12+0.050
+0.032
8101215202530      18325318
13 101215202530      19+0.041
+0.028
2619+0.021
 0
15 101215202530      212821
16  12152025303540    222922
18  12152025303540    243224
20+0.061
+0.040
  12152025303540    30540530
25   1520253035405060  35+0.050
+0.034
4535+0.025
 0
30    20253035405060  405040
35+0.075
+0.050
    20253035405060  456045
40    20253035405060  506550
45      3035405060  55+0.060
+0.041
7055
50      3035405060  607560+0.030
 0
60+0.090
+0.060
        40506080 75+0.062
+0.043
7.5907.575
70         50 80 85+0.073
+0.051
10585
80          60801001001012010100+0.035
 0
90+0.107
+0.072
          6080 110+0.076
+0.054
130110
100           80100120150120

型番リスト

表示件数

内径 d

(φ)

外径 D

(φ)

全長 L

(mm)

RoHS?最小発注数量
5
9
8
10
1個
5
9
10
10
1個
5
9
12
10
1個
6
10
8
10
1個
6
10
10
10
1個
6
10
12
10
1個
6
10
15
10
1個
8
12
8
10
1個
8
12
10
10
1個
8
12
12
10
1個
8
12
15
10
1個
8
12
20
10
1個
10
14
8
10
1個
10
14
10
10
1個
10
14
12
10
1個
10
14
15
10
1個
10
14
20
10
1個
10
14
25
10
1個
10
14
30
10
1個
12
18
8
10
1個
12
18
10
10
1個
12
18
12
10
1個
12
18
15
10
1個
12
18
20
10
1個
12
18
25
10
1個
12
18
30
10
1個
13
19
10
10
1個
13
19
12
10
1個
13
19
15
10
1個
13
19
20
10
1個
13
19
25
10
1個
13
19
30
10
1個
15
21
10
10
1個
15
21
12
10
1個
15
21
15
10
1個
15
21
20
10
1個
15
21
25
10
1個
15
21
30
10
1個
16
22
12
10
1個
16
22
15
10
1個
16
22
20
10
1個
16
22
25
10
1個
16
22
30
10
1個
16
22
35
10
1個
16
22
40
10
1個
18
24
12
10
1個
18
24
15
10
1個
18
24
20
10
1個
18
24
25
10
1個
18
24
30
10
1個
18
24
35
10
1個
18
24
40
10
1個
20
30
12
10
1個
20
30
15
10
1個
20
30
20
10
1個
20
30
25
10
1個
20
30
30
10
1個
20
30
35
10
1個
20
30
40
10
1個
25
35
15
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
価格が安い代替相当品

詳細情報

基本情報

まとめ買いで最大15%オフ!
プレートからの抜けを防ぐ、つば付の規格です。高荷重・低速運動に最適です。
【規格追加】2019年11月 内径 45,70,80,90,100 追加!

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価
TypedL8L10L12L15L20L25L30L35L40L50L60L80L100
MPFZ5600600600
6510510510600
8480480600600640
10480480640500640810920
12640640640640640820860
13780780820820880920
15820860860900980980
168608609009801,0201,0701,100
189309309801,0201,0201,1001,160
209009009801,0201,0201,1001,140
259801,0201,1401,2401,3101,3501,5301,710
301,2401,3501,4101,4501,4901,5601,740
351,4501,5301,6201,6701,7101,7401,920
401,5301,6201,7101,7401,7901,9102,190
451,7701,8501,8701,9202,310
501,8401,9501,9502,5502,760
602,7303,3903,8404,920
704,0005,890
807,2109,10011,030
907,88010,150
10011,81014,220
数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜4950〜7475〜200201~
値引率基準単価5%15%お見積り
出荷日通常
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



使用例

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

無給油ブッシュ 銅合金 ツバ付 内径E7外径r6タイプのレビュー
4.3平均満足度:4.318件のレビュー
軸受
5
満足度:5.0
治具の摺動部に使用。寸法の選択肢が多く、製作する事は出来ないので助かります。価格・納期とも満足です。
0人が参考にしています。
プレス金型
4
満足度:4.0
内径外形の公差が選べるので金型の用途によってSGHZと使い分けています。
0人が参考にしています。
治具の回転軸受け
5
満足度:5.0
ツバがついているので駆動部の軸受けとして使用した。 測定治具に使用しており全く問題ない。 大きさが選べるのが治具を設計す...もっと読む
0人が参考にしています。
摺動シャフトの軸受け
5
満足度:5.0
エアシリンダでシャフトを摺動させるときの軸受けとして使用しました。 無給油で使用できるため、搬送ライン上に潤滑油による汚...もっと読む
0人が参考にしています。
軸受けに使用
5
満足度:5.0
ツバ付となるので、組付ける板からの抜け防止ができます。 多くの径が選択できるので、よく選定しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
無給油ブッシュ 銅合金 ツバ付 内径E7外径r6タイプ
無給油ブッシュ 銅合金 ツバ付内径E7外径r6タイプ 公差緩和タイプ
無給油ブッシュ 銅合金 スタンダード内径F7外径m6タイプ
無給油ブッシュ 銅合金 薄肉内径F7外径m6タイプ
無給油ブッシュ 銅合金 ツバ付薄肉タイプ
無給油ブッシュ 銅合金 スタンダード内径F7外径m6タイプ 公差緩和タイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格500-385 -400 -670 -910 -285 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途非磁性 / 耐熱性非磁性 / 耐熱性非磁性 / 耐熱性非磁性 / 耐熱性非磁性 / 耐熱性-
種類ツバ付ツバ付ストレートストレートツバ付ストレート
金属系高力黄銅合金系高力黄銅合金系高力黄銅合金系高力黄銅合金系高力黄銅合金系高力黄銅合金系
許容最高PV値範囲(N/mm2・m/s)1.1~2.02.1~5.02.1~5.01.1~2.02.1~5.02.1~5.0
許容最高PV値(N/mm2・m/s)1.652.281.65 / 1.65~3.251.651.652.28

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト