17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が204型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 内径 d(φ)

    ~mm
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 全長 L(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

無給油ブッシュ 銅合金 スタンダード内径F7外径m6タイプ

chemSHERPA
通常単価(税別)
40011,720特別価格
税込単価
44012,892特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

まとめ買いで最大15%オフ!銅合金シリーズで最も一般的なストレート形状の規格で、高荷重・低速運動に最適...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が204型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


MPBZ(スタンダード内径F7、外径m6タイプ)

A部詳細(両側) [ ! ]内径F7タイプ推奨相手軸 d8:一般用(高負荷)e7:一般用(軽負荷)f8:高精度用 g6:高精度用(間欠運転)
[ ! ]ブッシュの固定は、回り止めビスを推奨します。固定方法はこちら
[ M ]材質 高力黄銅合金系
固体潤滑剤埋込


規格表

型式L
MPBZ1015
型式LDm6肉厚
(N)
ハウジング径(推奨寸法)回り止め
ビス(参考)*
TypedF7基準
寸法
許容差
(H7)
MPBZ5+0.022
+0.010
89101215             9+0.015
+0.006
29+0.015
0
M4×8
689101215161920          1010
8+0.028
+0.013
8910121516192025         12+0.018
+0.007
12+0.018
0
10891012151619202530        1414
12+0.034
+0.016
89101215161920253035       18318
13 9101215161920253035       19+0.021
+0.008
19+0.021
0
15 910121516192025303540      2121
16 910121516192025303540      2222
18 910121516192025303540      2424M5×8
20+0.041
+0.020
 9101215161920253035405060    28428
20A 91012151619202530354050     30530
25   1215161920253035405060    33+0.025
+0.009
433+0.025
0
25A   1215161920253035405060    35535
30   121516192025303540506070   38438M6×16
32+0.050
+0.025
       20 30 40      42542
35       2025303540506070   444.544
38           40      48548
40       202530354050607080  5050
45         3035405060    55+0.030
+0.011
55
50         30354050607080  62662M8×16
55+0.060
+0.030
         303540506070   707.570+0.030
0
60            50607080  7575
65            50607080  8080
70            50607080  85+0.035
+0.013
85
80            50607080  96896
90+0.071
+0.036
               8090 11010110+0.035
0
100               80 100120120
 既存部品
銅合金
C-VALUE部品
銅合金
潤滑条件定期潤滑無潤滑定期潤滑無潤滑
許容最高面圧29.0(98.0)N/mm²20.3(68.6)N/mm²
296(1000)kgf/cm²207.2(700)kgf/cm²
許容最高速度1.00m/s0.5m/s0.7m/s0.35m/s
60m/min30m/min42m/min21m/min
( )内は静的許容面圧

型番リスト

表示件数

内径 d

(φ)

外径 D

(φ)

全長 L

(mm)

RoHS?最小発注数量
5
9
8
10
1個
5
9
9
10
1個
5
9
10
10
1個
5
9
12
10
1個
5
9
15
10
1個
6
10
8
10
1個
6
10
9
10
1個
6
10
10
10
1個
6
10
12
10
1個
6
10
15
10
1個
6
10
16
10
1個
6
10
19
10
1個
6
10
20
10
1個
8
12
8
10
1個
8
12
9
10
1個
8
12
10
10
1個
8
12
12
10
1個
8
12
15
10
1個
8
12
16
10
1個
8
12
19
10
1個
8
12
20
10
1個
8
12
25
10
1個
10
14
8
10
1個
10
14
9
10
1個
10
14
10
10
1個
10
14
12
10
1個
10
14
15
10
1個
10
14
16
10
1個
10
14
19
10
1個
10
14
20
10
1個
10
14
25
10
1個
10
14
30
10
1個
12
18
8
10
1個
12
18
9
10
1個
12
18
10
10
1個
12
18
12
10
1個
12
18
15
10
1個
12
18
16
10
1個
12
18
19
10
1個
12
18
20
10
1個
12
18
25
10
1個
12
18
30
10
1個
12
18
35
10
1個
13
19
9
10
1個
13
19
10
10
1個
13
19
12
10
1個
13
19
15
10
1個
13
19
16
10
1個
13
19
19
10
1個
13
19
20
10
1個
13
19
25
10
1個
13
19
30
10
1個
13
19
35
10
1個
15
21
9
10
1個
15
21
10
10
1個
15
21
12
10
1個
15
21
15
10
1個
15
21
16
10
1個
15
21
19
10
1個
15
21
20
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
価格が安い代替相当品

詳細情報

基本情報

まとめ買いで最大15%オフ!
銅合金シリーズで最も一般的なストレート形状の規格で、高荷重・低速運動に最適です。
【規格追加】2019年11月 内径 32,38,45,55,65,70,90 追加!

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価
TypedL8L9L10L12L15L16L19L20L25L30L35L40L50L60L70L80L90L100
MPBZ5470470470470560
6420420420420470510560560
8380380380380420480490490600
10380380380380420420420420540620
12380420420420460460460460540580690
13490490580580600620620620710800
15540540580580600620620620740850900
16540540580620620620620620780850970
18740740740780780780780820850910990
207407407407807807807808508901,0101,2101,2801,400
20A7407407607607908108108909601,0801,2101,350
256907208108808809109101,1101,1601,3901,430
25A7107108208808809109701,1101,1901,3901,430
307707708208408408809101,1101,1601,3901,4401,520
327601,1301,250
358809601,0001,1101,2801,3901,6301,800
381,630
409609601,0001,2001,5001,5901,6701,7701,850
451,5501,6001,7002,2402,380
501,2001,3901,5001,6301,9202,2702,370
552,4302,7302,9903,6804,1704,500
603,1603,7604,5705,110
654,1004,6605,4605,990
704,1704,7805,6506,410
804,8504,8805,7106,480
908,5109,580
1008,75011,160
数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜4950〜7475〜200201~
値引率基準単価5%15%お見積り
出荷日通常
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



使用例

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

無給油ブッシュ 銅合金 スタンダード内径F7外径m6タイプのレビュー
4.5平均満足度:4.573件のレビュー

高評価レビュー

プレス金型で
5
満足度:5.0
いつも使用しています。 特によく使う物を100ケ単位で購入して、社内に置いています。 100ケ購入の値引き率35%は魅力...もっと読む
1人が参考にしています。
エアシリンダーの回転止め機構
5
満足度:5.0
エアシリンダーの回転止めの用途で、リニアシャフトとの組み合わせで使使いました。取付部位の穴はH7で加工して、プラスチック...もっと読む
3人が参考にしています。
シャフトのブッシュ
5
満足度:5.0
値段が手ごろで、納期も早く、当日出荷してもらえるので非常に助かっています。
2人が参考にしています。
プレス金型で
5
満足度:5.0
いつも使用しています。 特によく使う物を100ケ単位で購入して、社内に置いています。 100ケ購入の値引き率35%は魅力...もっと読む
1人が参考にしています。
治工具作成
5
満足度:5.0
今回は必要な内径のものがなかったので、 内径を旋盤加工しました。 その為、内径サイズのバリエーションを少し幅広くお取り扱...もっと読む
1人が参考にしています。
装置に使用
5
満足度:5.0
至急欲しかったため 購入したが、翌日には届き大満足です ありがとうございました!
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
無給油ブッシュ 銅合金 スタンダード内径F7外径m6タイプ
無給油ブッシュ 銅合金 薄肉内径F7外径m6タイプ
無給油ブッシュ 銅合金 スタンダード内径F7外径m6タイプ 公差緩和タイプ
無給油ブッシュ 銅合金 スタンダード内径G6外径m6タイプ
無給油ブッシュ 青銅 ストレート内径F7外径m6/内径E7外径r6タイプ
無給油ブッシュ 銅合金 スタンダード内径E7外径r6タイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格400-670 -285 -660 -370 -660 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途非磁性 / 耐熱性非磁性 / 耐熱性-非磁性 / 耐熱性非磁性 / 耐熱性非磁性 / 耐熱性
種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
金属系高力黄銅合金系高力黄銅合金系高力黄銅合金系高力黄銅合金系特殊青銅鋳物高力黄銅合金系
許容最高PV値範囲(N/mm2・m/s)2.1~5.01.1~2.02.1~5.02.1~5.01.1~2.02.1~5.0
許容最高PV値(N/mm2・m/s)1.65 / 1.65~3.251.652.281.65 / 1.65~3.251.651.65 / 1.65~3.25
よく一緒に購入される商品

無給油ブッシュカテゴリの売れ筋ランキング