17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が548型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 内接円径 dr(φ)

    ~mm
  • 基本定格荷重 動定格(N)

    ~mm
  • 全長 L(mm)

    ~mm
  • 外筒材質

  • 外筒表面処理

    • 表面処理あり
  • 潤滑の種類

    • グリース塗布
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 偏心(μm)

    ~mm
  • ボール材質

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

リニアブッシュ ダブルタイプ

通常単価(税別)
56010,270特別価格
税込単価
61611,297特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】 リニアブッシュで最も一般的な規格です。【関連商品】 全長(L)が約0.8倍のミドルタイプはこ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 推奨洗浄方法:超音波洗浄機、もしくは白灯油
  • ミスミ製リニアブッシュは、潤滑ユニットMXを除き、グリース等の潤滑剤に影響のない防錆油を使用してありますが、洗浄・乾燥をした後、 グリースを塗布して使用することを推奨いたします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が548型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



外形図

(シール付)

リニアブッシュ ストレートタイプ ダブル:関連画像
D1、W寸法公差
寸法区分公差
(mm)
を超え以下
0.53±0.1
36±0.1
630±0.2
30120±0.3
[ ! ]JIS B 0405m級(中級)に準拠。
Type外筒ボール保持器使用雰囲気温度シール有無シール材質・
使用温度範囲
[ M ]材質[ H ]硬度[ S ]表面処理[ M ]材質[ M ]材質
LMUWSUJ2相当58HRC〜SUJ2相当樹脂(ジュラコンM90相当)-20〜 80℃シール有りニトリルゴム
(-20〜120℃)
LMUW−Nシール無し
LMUWFステンレス(SUS)-20〜110℃シール有り
LMUWR低温黒色クロムメッキSUS440C相当樹脂(ジュラコンM90相当)-20〜 80℃シール有り
LMUWM無電解ニッケルメッキシール有り
LMUWM−Nシール無し
LMUWMFステンレス(SUS)-20〜110℃シール有り
SLMUWSUS440C相当56HRC〜樹脂(ジュラコンM90相当)-20〜 80℃シール有り
SLMUWSステンレス(SUS)-20〜120℃シール有り


規格表

型式
 LMUW20 
 LMUW−N20(シールなし)
リニアブッシュ ストレートタイプ ダブル:関連画像LMUWR20(低温黒色クロムメッキ)
リニアブッシュ ストレートタイプ ダブル:関連画像LMUWR20L(Lタイプグリース入り)
リニアブッシュ ストレートタイプ ダブル:関連画像LMUWR20G(Gタイプグリース入り)
リニアブッシュ ストレートタイプ ダブル:関連画像LMUWR20H(Hタイプグリース入り)
[ ! ]各種グリースに変更できます。性能については下部「グリス性能表」をご確認ください。
drD許容差LBWD1(r)偏芯(mm)
(最大)
ボール
条列
基本定格荷重静的許容モー
メント(N・m)
質量
(g)
 許容差 表面処理なし表面処理あり 許容差 許容差C(動)NCo(静)N
3 0
-0.010
7 0
-0.011
 0
-0.015
190
-0.3
0.30.01041382100.513.2
48231762540.634.8
5102818.20
-0.5
1.19.60.42634121.3811
612 0
-0.013
 0
-0.018
3524.811.50.0153245292.1816
8154532.814.34317844.3131
1019 0
-0.016
 0
-0.021
5541.41.31858811007.2462
12215743.4200.8657120010.980
13236122813157011.690
16287049.81.6271230235019.7145
20 0
-0.012
32 0
-0.019
 0
-0.025
8057.80
-0.6
30.50.02051400274026.8180
25401120
-0.4
78.31.85381.561560314043.4440
304512385.3432490549082.8480
35 0
-0.015
52 0
-0.022
 0
-0.030
13594.82.1490.02526506270110795
4060151116.857343080401471170
5080192142.82.676.56080159003973100
[ ! ]使用上の注意はこちら参照してください。[ ! ]納入時に防錆油が塗布されています。[ ! ]LMUW-N、LMUWM-N、LMUWRはDr=3・4がございません。
[ ! ]dr=3・4はシールなしです。[ ! ]シールなしタイプはシールの摺動抵抗(0.4~1.2N)がないため軽く動きます。摺動部への粉塵の侵入を防ぐには別途防塵対策が必要です。
[ ! ]シールなしの製品刻印は2種類あります。例)型式:LMUW−N10の場合、LMUW−N10またはLMUW10−Nのいずれかとなります。
[ ! ]低温黒色クロムメッキ対応についてはこちら参照して下さい。 [ ! ]リニアブッシュ用スペーサ・リニアブッシュ止め板はこちらよりお選びいただけます。
グリース塗布
以下グリースを選択していただくことで、グリース塗布付きに変更することができます。
種類製品名主な特長
AタイプアルバニアグリースS2(昭和シェル石油製)さまざまなグリース潤滑箇所に適する工業用万能グリースです。
YタイプAFF(THK製)発塵量が少なく、また安定した転がり抵抗値、耐フレッチング性に優れたグリースです。
GタイプLG2(日本精工製)発塵量が少なく、また耐摩耗性、防錆性に優れたグリースです。
LタイプET-100K(協同油脂製)耐熱・酸化安定性に優れています。また付着・粘着力に優れており、飛散・漏洩が少ないです。
HタイプFGL(Lubriplate®)食品・飲料・医薬品の加工・詰込装置等の潤滑に適しています。(NSF H-1登録No.043534)
[ ! ]シールなしTypeにはグリース塗布選択はできません。
グリース性能表(参考値)
項目条件単位測定方法AタイプYタイプGタイプLタイプHタイプ
増ちょう剤リチウム系リチウム系リチウム系芳香族ジウレアアルミニウム複合石鹸
基油鉱油高級合成油鉱油+合成炭化水素油エーテル系合成油USPホワイト油
基油
動粘度
40℃mm2/sJIS K2220 2313110032105(ASTMD-445)
100℃12.25.411.5(ASTMD-445)
混和ちょう度JIS K2220 7283315199280310(ASTMD-217)
滴点JIS K2220 8181220201260<238(ASTMD-217)
蒸発量99℃×22hrwt%JIS K2220 100.20.71.40.27(ASTMD−972)
離油度100℃×24hrwt%JIS K2220 112.42.60.81.22.1(ASTMD−1742)
使用温度大気中‐25~120‐40~120−20~70−40~200−12~177

技術資料

【シャフト外径とブッシュ内径のはめあい】
参考:ミスミ製リニアブッシュ内径・シャフト外径公差域

寸法
(mm)
リニアブッシュ
シングルタイプ(LMU)
内径寸法公差
シャフト(SFJ)
外径寸法公差(g6)
0φ3~5φ6~16φ20~30φ35~50      
-0.001      
-0.002φ3     
-0.003     
-0.004φ4~6    
-0.005φ8~10   
-0.006φ12~18  
-0.007φ20~30 
-0.008 
-0.009  φ35~50
-0.010   
-0.011    
-0.012    
-0.013      
-0.014      
-0.015       
-0.016       
-0.017       
-0.018        
-0.019        
-0.020        
-0.021         
-0.022         
-0.023         
-0.024         
-0.025         
 
ミスミ製リニアブッシュは、焼き入れg6公差シャフトとの組み合わせを
ご推奨致します。

【ブッシュ外径とハウジング内径のはめあい】
参考:ミスミ製リニアブッシュ外径・ハウジング径公差域

 製品お客様設計
内径
dr
外径Dハウジング径
 許容差 許容差H7
37

0

-0.009
7+0.015

0

488
51010
612

0

-0.011
12+0.018

0

81515
1019

0

-0.013
19+0.021

0

122121
132323
162828
2032

0

-0.016
32+0.025

0

254040
304545
3552

0

-0.019
52+0.030

0

406060
508080
ミスミ製リニアブッシュには、H7公差のハウジング取り付けをご推奨致します。
ブッシュとハウジングはすきまばめとなります。

関連リンク

型番リスト

表示件数

特性・用途

内接円径 dr

(φ)

基本定格荷重 動定格

(N)

全長 L

(mm)

外筒材質

外筒表面処理

潤滑の種類

外径 D

(φ)

基本定格荷重 動定格(詳細)

(N)

基本定格荷重 静定格

(N)

内接円形許容差(マイナス側)

(mm)

偏心

(μm)

ボール材質

保持器材質

シール

材質証明書

材質証明書:材質

材質証明書:表面処理

RoHS?最小発注数量
該当なし
3
138
19
[鉄] SUJ2相当
表面処理なし
なし
7
-
-
-0.01
-
SUJ2相当
樹脂(ジュラコンM90相当)
シールなし
対象
外筒:SUJ2相当|ボール:SUJ2相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
-
10
1個
該当なし
3
138
19
[鉄] SUJ2相当
表面処理なし
[グリース塗布] Aタイプ:アルバニヤS2(工業用万能)
7
-
-
-
-
SUJ2相当
樹脂(ジュラコンM90相当)
シールなし
対象外
-
-
10
1個
低発塵
3
138
19
[鉄] SUJ2相当
表面処理なし
[グリース塗布] Gタイプ:LG2(低発塵・NSK製)
7
-
-
-0.01
-
SUJ2相当
樹脂(ジュラコンM90相当)
シールなし
対象外
-
-
10
1個
該当なし
3
138
19
[鉄] SUJ2相当
表面処理なし
[グリース塗布] Hタイプ:FGL-1(食品・飲料向)
7
-
-
-0.01
-
SUJ2相当
樹脂(ジュラコンM90相当)
シールなし
対象
外筒:SUJ2相当|ボール:SUJ2相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
-
10
1個
耐熱性
3
138
19
[鉄] SUJ2相当
表面処理なし
[グリース塗布] Lタイプ:ET-100K(耐熱性)
7
-
-
-0.01
-
SUJ2相当
樹脂(ジュラコンM90相当)
シールなし
対象外
-
-
10
1個
低発塵
3
138
19
[鉄] SUJ2相当
表面処理なし
[グリース塗布] Yタイプ:AFF(低発塵・THK製)
7
-
-
-
-
SUJ2相当
樹脂(ジュラコンM90相当)
シールなし
対象外
-
-
10
1個
該当なし
4
176
23
[鉄] SUJ2相当
表面処理なし
なし
8
-
-
-0.01
-
SUJ2相当
樹脂(ジュラコンM90相当)
シールなし
対象
外筒:SUJ2相当|ボール:SUJ2相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
-
10
1個
該当なし
4
176
23
[鉄] SUJ2相当
表面処理なし
[グリース塗布] Aタイプ:アルバニヤS2(工業用万能)
8
-
-
-
-
SUJ2相当
樹脂(ジュラコンM90相当)
シールなし
対象外
-
-
10
1個
低発塵
4
176
23
[鉄] SUJ2相当
表面処理なし
[グリース塗布] Gタイプ:LG2(低発塵・NSK製)
8
-
-
-0.01
-
SUJ2相当
樹脂(ジュラコンM90相当)
シールなし
対象外
-
-
10
1個
該当なし
4
176
23
[鉄] SUJ2相当
表面処理なし
[グリース塗布] Hタイプ:FGL-1(食品・飲料向)
8
-
-
-0.01
-
SUJ2相当
樹脂(ジュラコンM90相当)
シールなし
対象
外筒:SUJ2相当|ボール:SUJ2相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
-
10
1個
耐熱性
4
176
23
[鉄] SUJ2相当
表面処理なし
[グリース塗布] Lタイプ:ET-100K(耐熱性)
8
-
-
-0.01
-
SUJ2相当
樹脂(ジュラコンM90相当)
シールなし
対象外
-
-
10
1個
低発塵
4
176
23
[鉄] SUJ2相当
表面処理なし
[グリース塗布] Yタイプ:AFF(低発塵・THK製)
8
-
-
-
-
SUJ2相当
樹脂(ジュラコンM90相当)
シールなし
対象外
-
-
10
1個
該当なし
5
263
28
[鉄] SUJ2相当
表面処理なし
なし
10
-
-
-0.01
-
SUJ2相当
樹脂(ジュラコンM90相当)
シール付
対象
外筒:SUJ2相当|ボール:SUJ2相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
-
10
1個
該当なし
5
263
28
[鉄] SUJ2相当
表面処理なし
[グリース塗布] Aタイプ:アルバニヤS2(工業用万能)
10
-
-
-
-
SUJ2相当
樹脂(ジュラコンM90相当)
シール付
対象外
-
-
10
1個
低発塵
5
263
28
[鉄] SUJ2相当
表面処理なし
[グリース塗布] Gタイプ:LG2(低発塵・NSK製)
10
-
-
-0.01
-
SUJ2相当
樹脂(ジュラコンM90相当)
シール付
対象外
-
-
10
1個
該当なし
5
263
28
[鉄] SUJ2相当
表面処理なし
[グリース塗布] Hタイプ:FGL-1(食品・飲料向)
10
-
-
-0.01
-
SUJ2相当
樹脂(ジュラコンM90相当)
シール付
対象
外筒:SUJ2相当|ボール:SUJ2相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
-
10
1個
耐熱性
5
263
28
[鉄] SUJ2相当
表面処理なし
[グリース塗布] Lタイプ:ET-100K(耐熱性)
10
-
-
-0.01
-
SUJ2相当
樹脂(ジュラコンM90相当)
シール付
対象外
-
-
10
1個
低発塵
5
263
28
[鉄] SUJ2相当
表面処理なし
[グリース塗布] Yタイプ:AFF(低発塵・THK製)
10
-
-
-
-
SUJ2相当
樹脂(ジュラコンM90相当)
シール付
対象外
-
-
10
1個
該当なし
6
324
35
[鉄] SUJ2相当
表面処理なし
なし
12
324
529
-0.01
-
SUJ2相当
樹脂(ジュラコンM90相当)
シール付
対象
外筒:SUJ2相当|ボール:SUJ2相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
-
10
1個
該当なし
6
324
35
[鉄] SUJ2相当
表面処理なし
[グリース塗布] Aタイプ:アルバニヤS2(工業用万能)
12
-
-
-
-
SUJ2相当
樹脂(ジュラコンM90相当)
シール付
対象外
-
-
10
1個
低発塵
6
324
35
[鉄] SUJ2相当
表面処理なし
[グリース塗布] Gタイプ:LG2(低発塵・NSK製)
12
324
529
-0.01
-
SUJ2相当
樹脂(ジュラコンM90相当)
シール付
対象外
-
-
10
1個
該当なし
6
324
35
[鉄] SUJ2相当
表面処理なし
[グリース塗布] Hタイプ:FGL-1(食品・飲料向)
12
324
529
-0.01
-
SUJ2相当
樹脂(ジュラコンM90相当)
シール付
対象
外筒:SUJ2相当|ボール:SUJ2相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
-
10
1個
耐熱性
6
324
35
[鉄] SUJ2相当
表面処理なし
[グリース塗布] Lタイプ:ET-100K(耐熱性)
12
324
529
-0.01
-
SUJ2相当
樹脂(ジュラコンM90相当)
シール付
対象外
-
-
10
1個
低発塵
6
324
35
[鉄] SUJ2相当
表面処理なし
[グリース塗布] Yタイプ:AFF(低発塵・THK製)
12
-
-
-
-
SUJ2相当
樹脂(ジュラコンM90相当)
シール付
対象外
-
-
10
1個
該当なし
8
431
45
[鉄] SUJ2相当
表面処理なし
なし
15
431
784
-0.01
-
SUJ2相当
樹脂(ジュラコンM90相当)
シール付
対象
外筒:SUJ2相当|ボール:SUJ2相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
-
10
1個
該当なし
8
431
45
[鉄] SUJ2相当
表面処理なし
[グリース塗布] Aタイプ:アルバニヤS2(工業用万能)
15
-
-
-
-
SUJ2相当
樹脂(ジュラコンM90相当)
シール付
対象外
-
-
10
1個
低発塵
8
431
45
[鉄] SUJ2相当
表面処理なし
[グリース塗布] Gタイプ:LG2(低発塵・NSK製)
15
431
784
-0.01
-
SUJ2相当
樹脂(ジュラコンM90相当)
シール付
対象外
-
-
10
1個
該当なし
8
431
45
[鉄] SUJ2相当
表面処理なし
[グリース塗布] Hタイプ:FGL-1(食品・飲料向)
15
431
784
-0.01
-
SUJ2相当
樹脂(ジュラコンM90相当)
シール付
対象
外筒:SUJ2相当|ボール:SUJ2相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
-
10
1個
耐熱性
8
431
45
[鉄] SUJ2相当
表面処理なし
[グリース塗布] Lタイプ:ET-100K(耐熱性)
15
431
784
-0.01
-
SUJ2相当
樹脂(ジュラコンM90相当)
シール付
対象外
-
-
10
1個
低発塵
8
431
45
[鉄] SUJ2相当
表面処理なし
[グリース塗布] Yタイプ:AFF(低発塵・THK製)
15
-
-
-
-
SUJ2相当
樹脂(ジュラコンM90相当)
シール付
対象外
-
-
10
1個
該当なし
10
588
55
[鉄] SUJ2相当
表面処理なし
なし
19
588
1100
-0.01
-
SUJ2相当
樹脂(ジュラコンM90相当)
シール付
対象
外筒:SUJ2相当|ボール:SUJ2相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
-
10
1個
該当なし
10
588
55
[鉄] SUJ2相当
表面処理なし
[グリース塗布] Aタイプ:アルバニヤS2(工業用万能)
19
-
-
-
-
SUJ2相当
樹脂(ジュラコンM90相当)
シール付
対象外
-
-
10
1個
低発塵
10
588
55
[鉄] SUJ2相当
表面処理なし
[グリース塗布] Gタイプ:LG2(低発塵・NSK製)
19
588
1100
-0.01
-
SUJ2相当
樹脂(ジュラコンM90相当)
シール付
対象外
-
-
10
1個
該当なし
10
588
55
[鉄] SUJ2相当
表面処理なし
[グリース塗布] Hタイプ:FGL-1(食品・飲料向)
19
588
1100
-0.01
-
SUJ2相当
樹脂(ジュラコンM90相当)
シール付
対象
外筒:SUJ2相当|ボール:SUJ2相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
-
10
1個
耐熱性
10
588
55
[鉄] SUJ2相当
表面処理なし
[グリース塗布] Lタイプ:ET-100K(耐熱性)
19
588
1100
-0.01
-
SUJ2相当
樹脂(ジュラコンM90相当)
シール付
対象外
-
-
10
1個
低発塵
10
588
55
[鉄] SUJ2相当
表面処理なし
[グリース塗布] Yタイプ:AFF(低発塵・THK製)
19
-
-
-
-
SUJ2相当
樹脂(ジュラコンM90相当)
シール付
対象外
-
-
10
1個
該当なし
12
657
57
[鉄] SUJ2相当
表面処理なし
なし
21
657
1200
-0.01
-
SUJ2相当
樹脂(ジュラコンM90相当)
シール付
対象
外筒:SUJ2相当|ボール:SUJ2相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
-
10
1個
該当なし
12
657
57
[鉄] SUJ2相当
表面処理なし
[グリース塗布] Aタイプ:アルバニヤS2(工業用万能)
21
-
-
-
-
SUJ2相当
樹脂(ジュラコンM90相当)
シール付
対象外
-
-
10
1個
低発塵
12
657
57
[鉄] SUJ2相当
表面処理なし
[グリース塗布] Gタイプ:LG2(低発塵・NSK製)
21
657
1200
-0.01
-
SUJ2相当
樹脂(ジュラコンM90相当)
シール付
対象外
-
-
10
1個
該当なし
12
657
57
[鉄] SUJ2相当
表面処理なし
[グリース塗布] Hタイプ:FGL-1(食品・飲料向)
21
657
1200
-0.01
-
SUJ2相当
樹脂(ジュラコンM90相当)
シール付
対象
外筒:SUJ2相当|ボール:SUJ2相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
-
10
1個
耐熱性
12
657
57
[鉄] SUJ2相当
表面処理なし
[グリース塗布] Lタイプ:ET-100K(耐熱性)
21
657
1200
-0.01
-
SUJ2相当
樹脂(ジュラコンM90相当)
シール付
対象外
-
-
10
1個
低発塵
12
657
57
[鉄] SUJ2相当
表面処理なし
[グリース塗布] Yタイプ:AFF(低発塵・THK製)
21
-
-
-
-
SUJ2相当
樹脂(ジュラコンM90相当)
シール付
対象外
-
-
10
1個
該当なし
13
813
61
[鉄] SUJ2相当
表面処理なし
なし
23
813
1570
-0.01
-
SUJ2相当
樹脂(ジュラコンM90相当)
シール付
対象
外筒:SUJ2相当|ボール:SUJ2相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
-
10
1個
該当なし
13
813
61
[鉄] SUJ2相当
表面処理なし
[グリース塗布] Aタイプ:アルバニヤS2(工業用万能)
23
-
-
-
-
SUJ2相当
樹脂(ジュラコンM90相当)
シール付
対象外
-
-
10
1個
低発塵
13
813
61
[鉄] SUJ2相当
表面処理なし
[グリース塗布] Gタイプ:LG2(低発塵・NSK製)
23
813
1570
-0.01
-
SUJ2相当
樹脂(ジュラコンM90相当)
シール付
対象外
-
-
10
1個
該当なし
13
813
61
[鉄] SUJ2相当
表面処理なし
[グリース塗布] Hタイプ:FGL-1(食品・飲料向)
23
813
1570
-0.01
-
SUJ2相当
樹脂(ジュラコンM90相当)
シール付
対象
外筒:SUJ2相当|ボール:SUJ2相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
-
10
1個
耐熱性
13
813
61
[鉄] SUJ2相当
表面処理なし
[グリース塗布] Lタイプ:ET-100K(耐熱性)
23
813
1570
-0.01
-
SUJ2相当
樹脂(ジュラコンM90相当)
シール付
対象外
-
-
10
1個
低発塵
13
813
61
[鉄] SUJ2相当
表面処理なし
[グリース塗布] Yタイプ:AFF(低発塵・THK製)
23
-
-
-
-
SUJ2相当
樹脂(ジュラコンM90相当)
シール付
対象外
-
-
10
1個
該当なし
16
1230
70
[鉄] SUJ2相当
表面処理なし
なし
28
1230
2350
-0.01
-
SUJ2相当
樹脂(ジュラコンM90相当)
シール付
対象
外筒:SUJ2相当|ボール:SUJ2相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
-
10
1個
該当なし
16
1230
70
[鉄] SUJ2相当
表面処理なし
[グリース塗布] Aタイプ:アルバニヤS2(工業用万能)
28
-
-
-
-
SUJ2相当
樹脂(ジュラコンM90相当)
シール付
対象外
-
-
10
1個
低発塵
16
1230
70
[鉄] SUJ2相当
表面処理なし
[グリース塗布] Gタイプ:LG2(低発塵・NSK製)
28
1230
2350
-0.01
-
SUJ2相当
樹脂(ジュラコンM90相当)
シール付
対象外
-
-
10
1個
該当なし
16
1230
70
[鉄] SUJ2相当
表面処理なし
[グリース塗布] Hタイプ:FGL-1(食品・飲料向)
28
1230
2350
-0.01
-
SUJ2相当
樹脂(ジュラコンM90相当)
シール付
対象
外筒:SUJ2相当|ボール:SUJ2相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
-
10
1個
耐熱性
16
1230
70
[鉄] SUJ2相当
表面処理なし
[グリース塗布] Lタイプ:ET-100K(耐熱性)
28
1230
2350
-0.01
-
SUJ2相当
樹脂(ジュラコンM90相当)
シール付
対象外
-
-
10
1個
低発塵
16
1230
70
[鉄] SUJ2相当
表面処理なし
[グリース塗布] Yタイプ:AFF(低発塵・THK製)
28
-
-
-
-
SUJ2相当
樹脂(ジュラコンM90相当)
シール付
対象外
-
-
10
1個
該当なし
20
1400
80
[鉄] SUJ2相当
表面処理なし
なし
32
1400
2740
-0.012
20
SUJ2相当
樹脂(ジュラコンM90相当)
シール付
対象
外筒:SUJ2相当|ボール:SUJ2相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
-
10
1個
該当なし
20
1400
80
[鉄] SUJ2相当
表面処理なし
[グリース塗布] Aタイプ:アルバニヤS2(工業用万能)
32
-
-
-
-
SUJ2相当
樹脂(ジュラコンM90相当)
シール付
対象外
-
-
10
1個
低発塵
20
1400
80
[鉄] SUJ2相当
表面処理なし
[グリース塗布] Gタイプ:LG2(低発塵・NSK製)
32
1400
2740
-0.012
20
SUJ2相当
樹脂(ジュラコンM90相当)
シール付
対象外
-
-
10
1個
該当なし
20
1400
80
[鉄] SUJ2相当
表面処理なし
[グリース塗布] Hタイプ:FGL-1(食品・飲料向)
32
1400
2740
-0.012
20
SUJ2相当
樹脂(ジュラコンM90相当)
シール付
対象
外筒:SUJ2相当|ボール:SUJ2相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
-
10
1個
耐熱性
20
1400
80
[鉄] SUJ2相当
表面処理なし
[グリース塗布] Lタイプ:ET-100K(耐熱性)
32
1400
2740
-0.012
20
SUJ2相当
樹脂(ジュラコンM90相当)
シール付
対象外
-
-
10
1個
低発塵
20
1400
80
[鉄] SUJ2相当
表面処理なし
[グリース塗布] Yタイプ:AFF(低発塵・THK製)
32
-
-
-
-
SUJ2相当
樹脂(ジュラコンM90相当)
シール付
対象外
-
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
価格が安い代替相当品
1,180
( 1,298 )
5日目

-

2,180
( 2,398 )
5日目

-

2,180
( 2,398 )
5日目

-

2,180
( 2,398 )
5日目

-

2,180
( 2,398 )
5日目

-

1,080
( 1,188 )
5日目

-

2,080
( 2,288 )
5日目

-

2,080
( 2,288 )
5日目

-

2,080
( 2,288 )
5日目

-

2,080
( 2,288 )
5日目

-

1,080
( 1,188 )
5日目

-

2,080
( 2,288 )
5日目

-

2,080
( 2,288 )
5日目

-

2,080
( 2,288 )
5日目

-

2,080
( 2,288 )
5日目

-

1,090
( 1,199 )
5日目

-

2,090
( 2,299 )
5日目

-

2,090
( 2,299 )
5日目

-

2,090
( 2,299 )
5日目

-

2,090
( 2,299 )
5日目

-

1,080
( 1,188 )
5日目

-

2,080
( 2,288 )
5日目

-

2,080
( 2,288 )
5日目

-

2,080
( 2,288 )
5日目

-

2,080
( 2,288 )
5日目

-

1,080
( 1,188 )
5日目

-

2,080
( 2,288 )
5日目

-

2,080
( 2,288 )
5日目

-

2,080
( 2,288 )
5日目

-

2,080
( 2,288 )
5日目

-

1,510
( 1,661 )
5日目

-

2,710
( 2,981 )
5日目

-

2,710
( 2,981 )
5日目

-

2,710
( 2,981 )
5日目

-

2,710
( 2,981 )
5日目

-

1,580
( 1,738 )
5日目

-

2,780
( 3,058 )
5日目

-

2,780
( 3,058 )
5日目

-

2,780
( 3,058 )
5日目

-

2,780
( 3,058 )
5日目

-

1,680
( 1,848 )
5日目

-

2,880
( 3,168 )
5日目

-

2,880
( 3,168 )
5日目

-

2,880
( 3,168 )
5日目

-

2,880
( 3,168 )
5日目

-

1,910
( 2,101 )
5日目

-

3,110
( 3,421 )
5日目

-

3,110
( 3,421 )
5日目

-

3,110
( 3,421 )
5日目

-

3,110
( 3,421 )
5日目

-

詳細情報

基本情報

【特長】
リニアブッシュで最も一般的な規格です。
【関連商品】
全長(L)が約0.8倍のミドルタイプはこちら
外径(D)が最大16%コンパクトなタイプはこちら
長期間メンテナンスフリーの潤滑ユニットMXタイプはこちら

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 推奨洗浄方法:超音波洗浄機、もしくは白灯油
  • ミスミ製リニアブッシュは、潤滑ユニットMXを除き、グリース等の潤滑剤に影響のない防錆油を使用してありますが、洗浄・乾燥をした後、 グリースを塗布して使用することを推奨いたします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
dr¥基準単価
LMUWLMUW−NLMUWFLMUWRLMUWMLMUWM−NLMUWMFSLMUWSLMUWS
36508609201,1501,5101,790
45508108101,1101,3801,720
55505308101,0908108001,1101,3801,720
65605408201,1608208101,1201,3901,730
85505308101,1508108001,1101,3701,710
105505308201,2708208101,1301,3901,740
125805608601,3008608501,1801,4501,810
136506109201,3409709601,3501,7202,090
167407101,0601,8601,0601,0501,4601,8102,250
209609301,4102,2301,4201,4101,9302,4203,020
251,3701,3302,0203,0402,0602,0502,7603,4704,320
301,8501,8002,6903,9402,7602,7503,8004,6405,790
352,6904,140
403,8505,920
504,8007,400
数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
◦LMUW
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数 量1〜3435〜100101~500501~
値引率基準単価10%14%14%
出荷日通常+6日お見積り
[ ! ]標準大口対応サービス詳細はこちらを参照してください。
[ ! ]標準対応大口対象アイテムはdr3〜20です。
[ ! ]dr25以上は101個以上から個別対応お見積りとなります。
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
◦LMUWR・LMUWMF
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜1920〜3435〜100101〜
値引率基準単価基準単価10%18%
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
◦その他
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜3435〜100101〜
値引率基準単価10%18%
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。


出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



使用例

リニアブッシュ ストレートタイプ ダブル:関連画像

▲ワーク穴精度を確認する検査装置

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リニアブッシュ ダブルタイプのレビュー
4.5平均満足度:4.510件のレビュー
自動塗布装置の交換部品
5
満足度:5.0
塗布装置ガイド部の交換部品として購入。 注文時に納入予定がわかるので修繕作業のスケジュール化が できて助かっています。
0人が参考にしています。
ダイヤルゲージの補強
3
満足度:3.0
ダイヤルゲージのガタが大きく、測定が安定しなかったため、補強として購入しました。 物としては問題ないと思いますが、特殊な...もっと読む
0人が参考にしています。
組立治具に使用しています
5
満足度:5.0
当社で新規に製品を組み立てるための組立治具にこの商品を使用しています。以前から使い続けていて特に問題もありません。よく使...もっと読む
0人が参考にしています。
ガイドシャフト用
5
満足度:5.0
装置の平面移動部のガイドシャフト用に使用。軸と組み合わせて、ブロック内に穴用Cリングで固定。径、長さが選択できて、短納期...もっと読む
0人が参考にしています。
強度が必要なガイドに使用
3
満足度:3.0
リニアブッシュの長さが長いため剛性を向上することが可能です。 精度も問題なく使用できています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リニアブッシュ ダブルタイプ
フランジ付リニアブッシュ スタンダードタイプ ダブル
フランジ付リニアブッシュ コンパクトタイプ ダブル
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 リニアブッシュ スタンダード ダブル
リニアブッシュ シングルタイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 フランジ付リニアブッシュ スタンダード ダブル
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格560-1,120 -1,590 -330 -330 -640 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
タイプストレート標準フランジ標準フランジストレートストレート標準フランジ
直動/回転運動リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リニアブッシュカテゴリの売れ筋ランキング