17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が570型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 内接円径 dr(φ)

    ~mm
  • 基本定格荷重 動定格(N)

    ~mm
  • 全長 L(mm)

    ~mm
  • 外筒材質

  • 外筒表面処理

    • 表面処理あり
  • 潤滑の種類

    • グリース塗布
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 偏心(μm)

    ~mm
  • ボール材質

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

リニアブッシュ シングルタイプ

通常単価(税別)
3306,920
税込単価
3637,612
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】 リニアブッシュで最も一般的な規格です。【関連商品】 全長(L)が約0.8倍のショートタイプは...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 推奨洗浄方法:超音波洗浄機、もしくは白灯油
  • ミスミ製リニアブッシュは、潤滑ユニットMXを除き、グリース等の潤滑剤に影響のない防錆油を使用してありますが、洗浄・乾燥をした後、 グリースを塗布して使用することを推奨いたします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が570型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



外形図

(シール付)

リニアブッシュ ストレートタイプ シングル:関連画像
Type外筒ボール保持器使用雰囲気温度シール有無シール材質・
使用温度範囲
[ M ]材質[ H ]硬度[ S ]表面処理[ M ]材質[ M ]材質
LMUSUJ2相当58HRC〜SUJ2相当樹脂(ジュラコンM90相当)-20〜 80℃シール有りニトリルゴム
(-20〜120℃)
LMU−Nシール無し
LMUFステンレス(SUS)-20〜110℃シール有り
LMUF−Nシール無し
LMUR低温黒色クロムメッキSUS440C相当樹脂(ジュラコンM90相当)-20〜 80℃シール有り
LMUM無電解ニッケルメッキシール有り
LMUM−Nシール無し
LMUMFステンレス(SUS)-20〜110℃シール有り
SLMUSUS440C相当56HRC〜樹脂(ジュラコンM90相当)-20〜 80℃シール有り
SLMUSステンレス(SUS)-20〜120℃シール有り


規格表

型式 
 LMU20 
 LMU-N20(シールなし)
リニアブッシュ ストレートタイプ シングル:関連画像LMUR20(低温黒色クロムメッキ)
リニアブッシュ ストレートタイプ シングル:関連画像LMUR20L(Lタイプグリース入り)
リニアブッシュ ストレートタイプ シングル:関連画像LMUR20G(Gタイプグリース入り)
リニアブッシュ ストレートタイプ シングル:関連画像LMUR20H(Hタイプグリース入り)
[ ! ]各種グリースに変更できます。 性能については下部「グリス性能表」をご確認ください。
drD許容差LBWD1(r)偏芯(mm)
(最大)
ボール
条列
基本定格荷重質量
(g)
 許容差 表面処理なし表面処理あり 許容差 許容差C(動)NCo(静)N
3 0
-0.008
7 0
-0.009
 0
-0.015
10 0
-0.12
0.30.0084691051.4
4812881272.0
510158 0
-0.4
1.19.60.41672064.0
6 0
-0.009
12 0
-0.011
 0
-0.018
19 0
-0.2
11.311.50.0122062658.5
8152415.314.326538017
1019 0
-0.013
 0
-0.021
2919.41.31837254931
12213020.4200.841259841
1323322251078446
16283723.31.627775118073
20 0
-0.010
32 0
-0.016
 0
-0.025
4227.330.50.0155882137098
254059 0
-0.3
37.3 0
-0.5
1.85381.569801570236
30456440.84315702740262
35 0
-0.012
52 0
-0.019
 0
-0.030
7045.32.1490.02016703140425
40608056.35721604020654
508010068.82.676.5382079401700
[ ! ]使用上の注意はこちら参照してください。[ ! ]納入時に防錆油が塗布されています。[ ! ]LMU-N、LMUF-N、LMUM-NはDr=3・4がございません。
[ ! ]dr=3・4はシールなしです。[ ! ]シールなしタイプはシールの摺動抵抗(0.4~1.2N)がないため軽く動きます。摺動部への粉塵の侵入を防ぐには別途防塵対策が必要です。
[ ! ]シールなしの製品刻印は2種類あります。例)型式:LMU−N10の場合、LMU−N10またはLMU10−Nのいずれかとなります。
[ ! ]低温黒色クロムメッキ対応についてはこちら参照して下さい。 [ ! ]リニアブッシュ用スペーサ・リニアブッシュ止め板はこちらよりお選びいただけます。
グリース塗布
以下グリースを選択していただくことで、グリース塗布付きに変更することができます。
種類製品名主な特長
AタイプアルバニアグリースS2(昭和シェル石油製)さまざまなグリース潤滑箇所に適する工業用万能グリースです。
YタイプAFF(THK製)発塵量が少なく、また安定した転がり抵抗値、耐フレッチング性に優れたグリースです。
GタイプLG2(日本精工製)発塵量が少なく、また耐摩耗性、防錆性に優れたグリースです。
LタイプET-100K(協同油脂製)耐熱・酸化安定性に優れています。また付着・粘着力に優れており、飛散・漏洩が少ないです。
HタイプFGL(Lubriplate®)食品・飲料・医薬品の加工・詰込装置等の潤滑に適しています。(NSF H-1登録No.043534)
[ ! ]シールなしTypeにはグリース塗布選択はできません。
グリース性能表(参考値)
項目条件単位測定方法AタイプYタイプGタイプLタイプHタイプ
増ちょう剤リチウム系リチウム系リチウム系芳香族ジウレアアルミニウム複合石鹸
基油鉱油高級合成油鉱油+合成炭化水素油エーテル系合成油USPホワイト油
基油
動粘度
40℃mm2/sJIS K2220 2313110032105(ASTMD-445)
100℃12.25.411.5(ASTMD-445)
混和ちょう度JIS K2220 7283315199280310(ASTMD-217)
滴点JIS K2220 8181220201260<238(ASTMD-217)
蒸発量99℃×22hrwt%JIS K2220 100.20.71.40.27(ASTMD−972)
離油度100℃×24hrwt%JIS K2220 112.42.60.81.22.1(ASTMD−1742)
使用温度大気中‐25~120‐40~120−20~70−40~200−12~177

技術資料

【シャフト外径とブッシュ内径のはめあい】
参考:ミスミ製リニアブッシュ内径・シャフト外径公差域

寸法
(mm)
リニアブッシュ
シングルタイプ(LMU)
内径寸法公差
シャフト(SFJ)
外径寸法公差(g6)
0φ3~5φ6~16φ20~30φ35~50      
-0.001      
-0.002φ3     
-0.003     
-0.004φ4~6    
-0.005φ8~10   
-0.006φ12~18  
-0.007φ20~30 
-0.008 
-0.009  φ35~50
-0.010   
-0.011    
-0.012    
-0.013      
-0.014      
-0.015       
-0.016       
-0.017       
-0.018        
-0.019        
-0.020        
-0.021         
-0.022         
-0.023         
-0.024         
-0.025         
 
ミスミ製リニアブッシュは、焼き入れg6公差シャフトとの組み合わせを
ご推奨致します。

【ブッシュ外径とハウジング内径のはめあい】
参考:ミスミ製リニアブッシュ外径・ハウジング径公差域

 製品お客様設計
内径
dr
外径Dハウジング径
 許容差 許容差H7
37

0

-0.009
7+0.015

0

488
51010
612

0

-0.011
12+0.018

0

81515
1019

0

-0.013
19+0.021

0

122121
132323
162828
2032

0

-0.016
32+0.025

0

254040
304545
3552

0

-0.019
52+0.030

0

406060
508080
ミスミ製リニアブッシュには、H7公差のハウジング取り付けをご推奨致します。
ブッシュとハウジングはすきまばめとなります。

関連リンク

型番リスト

表示件数

特性・用途

内接円径 dr

(φ)

基本定格荷重 動定格

(N)

全長 L

(mm)

外筒材質

外筒表面処理

潤滑の種類

外径 D

(φ)

基本定格荷重 動定格(詳細)

(N)

基本定格荷重 静定格

(N)

内接円形許容差(マイナス側)

(mm)

偏心

(μm)

ボール材質

保持器材質

シール

材質証明書

材質証明書:材質

材質証明書:表面処理

RoHS?最小発注数量
該当なし
3
69
10
[鉄] SUJ2相当
表面処理なし
なし
7
-
-
-
-
SUJ2相当
樹脂(ジュラコンM90相当)
シールなし
対象
外筒:SUJ2相当|ボール:SUJ2相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
-
10
1個
該当なし
3
69
10
[鉄] SUJ2相当
表面処理なし
[グリース塗布] Aタイプ:アルバニヤS2(工業用万能)
7
-
-
-
-
SUJ2相当
樹脂(ジュラコンM90相当)
シールなし
対象外
-
-
10
1個
低発塵
3
69
10
[鉄] SUJ2相当
表面処理なし
[グリース塗布] Gタイプ:LG2(低発塵・NSK製)
7
-
-
-
-
SUJ2相当
樹脂(ジュラコンM90相当)
シールなし
対象外
-
-
10
1個
該当なし
3
69
10
[鉄] SUJ2相当
表面処理なし
[グリース塗布] Hタイプ:FGL-1(食品・飲料向)
7
-
-
-
-
SUJ2相当
樹脂(ジュラコンM90相当)
シールなし
対象
外筒:SUJ2相当|ボール:SUJ2相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
-
10
1個
耐熱性
3
69
10
[鉄] SUJ2相当
表面処理なし
[グリース塗布] Lタイプ:ET-100K(耐熱性)
7
-
-
-
-
SUJ2相当
樹脂(ジュラコンM90相当)
シールなし
対象外
-
-
10
1個
低発塵
3
69
10
[鉄] SUJ2相当
表面処理なし
[グリース塗布] Yタイプ:AFF(低発塵・THK製)
7
-
-
-
-
SUJ2相当
樹脂(ジュラコンM90相当)
シールなし
対象外
-
-
10
1個
該当なし
4
88
12
[鉄] SUJ2相当
表面処理なし
なし
8
-
-
-
-
SUJ2相当
樹脂(ジュラコンM90相当)
シールなし
対象
外筒:SUJ2相当|ボール:SUJ2相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
-
10
1個
該当なし
4
88
12
[鉄] SUJ2相当
表面処理なし
[グリース塗布] Aタイプ:アルバニヤS2(工業用万能)
8
-
-
-
-
SUJ2相当
樹脂(ジュラコンM90相当)
シールなし
対象外
-
-
10
1個
低発塵
4
88
12
[鉄] SUJ2相当
表面処理なし
[グリース塗布] Gタイプ:LG2(低発塵・NSK製)
8
-
-
-
-
SUJ2相当
樹脂(ジュラコンM90相当)
シールなし
対象外
-
-
10
1個
該当なし
4
88
12
[鉄] SUJ2相当
表面処理なし
[グリース塗布] Hタイプ:FGL-1(食品・飲料向)
8
-
-
-
-
SUJ2相当
樹脂(ジュラコンM90相当)
シールなし
対象
外筒:SUJ2相当|ボール:SUJ2相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
-
10
1個
耐熱性
4
88
12
[鉄] SUJ2相当
表面処理なし
[グリース塗布] Lタイプ:ET-100K(耐熱性)
8
-
-
-
-
SUJ2相当
樹脂(ジュラコンM90相当)
シールなし
対象外
-
-
10
1個
低発塵
4
88
12
[鉄] SUJ2相当
表面処理なし
[グリース塗布] Yタイプ:AFF(低発塵・THK製)
8
-
-
-
-
SUJ2相当
樹脂(ジュラコンM90相当)
シールなし
対象外
-
-
10
1個
該当なし
5
167
15
[鉄] SUJ2相当
表面処理なし
なし
10
-
-
-
-
SUJ2相当
樹脂(ジュラコンM90相当)
シール付
対象
外筒:SUJ2相当|ボール:SUJ2相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
-
10
1個
該当なし
5
167
15
[鉄] SUJ2相当
表面処理なし
[グリース塗布] Aタイプ:アルバニヤS2(工業用万能)
10
-
-
-
-
SUJ2相当
樹脂(ジュラコンM90相当)
シール付
対象外
-
-
10
1個
低発塵
5
167
15
[鉄] SUJ2相当
表面処理なし
[グリース塗布] Gタイプ:LG2(低発塵・NSK製)
10
-
-
-
-
SUJ2相当
樹脂(ジュラコンM90相当)
シール付
対象外
-
-
10
1個
該当なし
5
167
15
[鉄] SUJ2相当
表面処理なし
[グリース塗布] Hタイプ:FGL-1(食品・飲料向)
10
-
-
-
-
SUJ2相当
樹脂(ジュラコンM90相当)
シール付
対象
外筒:SUJ2相当|ボール:SUJ2相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
-
10
1個
耐熱性
5
167
15
[鉄] SUJ2相当
表面処理なし
[グリース塗布] Lタイプ:ET-100K(耐熱性)
10
-
-
-
-
SUJ2相当
樹脂(ジュラコンM90相当)
シール付
対象外
-
-
10
1個
低発塵
5
167
15
[鉄] SUJ2相当
表面処理なし
[グリース塗布] Yタイプ:AFF(低発塵・THK製)
10
-
-
-
-
SUJ2相当
樹脂(ジュラコンM90相当)
シール付
対象外
-
-
10
1個
該当なし
6
206
19
[鉄] SUJ2相当
表面処理なし
なし
12
206
265
-0.009
-
SUJ2相当
樹脂(ジュラコンM90相当)
シール付
対象
外筒:SUJ2相当|ボール:SUJ2相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
-
10
1個
該当なし
6
206
19
[鉄] SUJ2相当
表面処理なし
[グリース塗布] Aタイプ:アルバニヤS2(工業用万能)
12
-
-
-
-
SUJ2相当
樹脂(ジュラコンM90相当)
シール付
対象外
-
-
10
1個
低発塵
6
206
19
[鉄] SUJ2相当
表面処理なし
[グリース塗布] Gタイプ:LG2(低発塵・NSK製)
12
206
265
-0.009
-
SUJ2相当
樹脂(ジュラコンM90相当)
シール付
対象外
-
-
10
1個
該当なし
6
206
19
[鉄] SUJ2相当
表面処理なし
[グリース塗布] Hタイプ:FGL-1(食品・飲料向)
12
206
265
-0.009
-
SUJ2相当
樹脂(ジュラコンM90相当)
シール付
対象
外筒:SUJ2相当|ボール:SUJ2相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
-
10
1個
耐熱性
6
206
19
[鉄] SUJ2相当
表面処理なし
[グリース塗布] Lタイプ:ET-100K(耐熱性)
12
206
265
-0.009
-
SUJ2相当
樹脂(ジュラコンM90相当)
シール付
対象外
-
-
10
1個
低発塵
6
206
19
[鉄] SUJ2相当
表面処理なし
[グリース塗布] Yタイプ:AFF(低発塵・THK製)
12
-
-
-
-
SUJ2相当
樹脂(ジュラコンM90相当)
シール付
対象外
-
-
10
1個
該当なし
8
265
24
[鉄] SUJ2相当
表面処理なし
なし
15
265
380
-0.009
-
SUJ2相当
樹脂(ジュラコンM90相当)
シール付
対象
外筒:SUJ2相当|ボール:SUJ2相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
-
10
1個
該当なし
8
265
24
[鉄] SUJ2相当
表面処理なし
[グリース塗布] Aタイプ:アルバニヤS2(工業用万能)
15
-
-
-
-
SUJ2相当
樹脂(ジュラコンM90相当)
シール付
対象外
-
-
10
1個
低発塵
8
265
24
[鉄] SUJ2相当
表面処理なし
[グリース塗布] Gタイプ:LG2(低発塵・NSK製)
15
265
380
-0.009
-
SUJ2相当
樹脂(ジュラコンM90相当)
シール付
対象外
-
-
10
1個
該当なし
8
265
24
[鉄] SUJ2相当
表面処理なし
[グリース塗布] Hタイプ:FGL-1(食品・飲料向)
15
265
380
-0.009
-
SUJ2相当
樹脂(ジュラコンM90相当)
シール付
対象
外筒:SUJ2相当|ボール:SUJ2相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
-
10
1個
耐熱性
8
265
24
[鉄] SUJ2相当
表面処理なし
[グリース塗布] Lタイプ:ET-100K(耐熱性)
15
265
380
-0.009
-
SUJ2相当
樹脂(ジュラコンM90相当)
シール付
対象外
-
-
10
1個
低発塵
8
265
24
[鉄] SUJ2相当
表面処理なし
[グリース塗布] Yタイプ:AFF(低発塵・THK製)
15
-
-
-
-
SUJ2相当
樹脂(ジュラコンM90相当)
シール付
対象外
-
-
10
1個
該当なし
10
372
29
[鉄] SUJ2相当
表面処理なし
なし
19
372
549
-0.009
-
SUJ2相当
樹脂(ジュラコンM90相当)
シール付
対象
外筒:SUJ2相当|ボール:SUJ2相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
-
10
1個
該当なし
10
372
29
[鉄] SUJ2相当
表面処理なし
[グリース塗布] Aタイプ:アルバニヤS2(工業用万能)
19
-
-
-
-
SUJ2相当
樹脂(ジュラコンM90相当)
シール付
対象外
-
-
10
1個
低発塵
10
372
29
[鉄] SUJ2相当
表面処理なし
[グリース塗布] Gタイプ:LG2(低発塵・NSK製)
19
372
549
-0.009
-
SUJ2相当
樹脂(ジュラコンM90相当)
シール付
対象外
-
-
10
1個
該当なし
10
372
29
[鉄] SUJ2相当
表面処理なし
[グリース塗布] Hタイプ:FGL-1(食品・飲料向)
19
372
549
-0.009
-
SUJ2相当
樹脂(ジュラコンM90相当)
シール付
対象
外筒:SUJ2相当|ボール:SUJ2相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
-
10
1個
耐熱性
10
372
29
[鉄] SUJ2相当
表面処理なし
[グリース塗布] Lタイプ:ET-100K(耐熱性)
19
372
549
-0.009
-
SUJ2相当
樹脂(ジュラコンM90相当)
シール付
対象外
-
-
10
1個
低発塵
10
372
29
[鉄] SUJ2相当
表面処理なし
[グリース塗布] Yタイプ:AFF(低発塵・THK製)
19
-
-
-
-
SUJ2相当
樹脂(ジュラコンM90相当)
シール付
対象外
-
-
10
1個
該当なし
12
412
30
[鉄] SUJ2相当
表面処理なし
なし
21
412
598
-0.009
-
SUJ2相当
樹脂(ジュラコンM90相当)
シール付
対象
外筒:SUJ2相当|ボール:SUJ2相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
-
10
1個
該当なし
12
412
30
[鉄] SUJ2相当
表面処理なし
[グリース塗布] Aタイプ:アルバニヤS2(工業用万能)
21
-
-
-
-
SUJ2相当
樹脂(ジュラコンM90相当)
シール付
対象外
-
-
10
1個
低発塵
12
412
30
[鉄] SUJ2相当
表面処理なし
[グリース塗布] Gタイプ:LG2(低発塵・NSK製)
21
412
598
-0.009
-
SUJ2相当
樹脂(ジュラコンM90相当)
シール付
対象外
-
-
10
1個
該当なし
12
412
30
[鉄] SUJ2相当
表面処理なし
[グリース塗布] Hタイプ:FGL-1(食品・飲料向)
21
412
598
-0.009
-
SUJ2相当
樹脂(ジュラコンM90相当)
シール付
対象
外筒:SUJ2相当|ボール:SUJ2相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
-
10
1個
耐熱性
12
412
30
[鉄] SUJ2相当
表面処理なし
[グリース塗布] Lタイプ:ET-100K(耐熱性)
21
412
598
-0.009
-
SUJ2相当
樹脂(ジュラコンM90相当)
シール付
対象外
-
-
10
1個
低発塵
12
412
30
[鉄] SUJ2相当
表面処理なし
[グリース塗布] Yタイプ:AFF(低発塵・THK製)
21
-
-
-
-
SUJ2相当
樹脂(ジュラコンM90相当)
シール付
対象外
-
-
10
1個
該当なし
13
510
32
[鉄] SUJ2相当
表面処理なし
なし
23
510
784
-0.009
-
SUJ2相当
樹脂(ジュラコンM90相当)
シール付
対象
外筒:SUJ2相当|ボール:SUJ2相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
-
10
1個
該当なし
13
510
32
[鉄] SUJ2相当
表面処理なし
[グリース塗布] Aタイプ:アルバニヤS2(工業用万能)
23
-
-
-
-
SUJ2相当
樹脂(ジュラコンM90相当)
シール付
対象外
-
-
10
1個
低発塵
13
510
32
[鉄] SUJ2相当
表面処理なし
[グリース塗布] Gタイプ:LG2(低発塵・NSK製)
23
510
784
-0.009
-
SUJ2相当
樹脂(ジュラコンM90相当)
シール付
対象外
-
-
10
1個
該当なし
13
510
32
[鉄] SUJ2相当
表面処理なし
[グリース塗布] Hタイプ:FGL-1(食品・飲料向)
23
510
784
-0.009
-
SUJ2相当
樹脂(ジュラコンM90相当)
シール付
対象
外筒:SUJ2相当|ボール:SUJ2相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
-
10
1個
耐熱性
13
510
32
[鉄] SUJ2相当
表面処理なし
[グリース塗布] Lタイプ:ET-100K(耐熱性)
23
510
784
-0.009
-
SUJ2相当
樹脂(ジュラコンM90相当)
シール付
対象外
-
-
10
1個
低発塵
13
510
32
[鉄] SUJ2相当
表面処理なし
[グリース塗布] Yタイプ:AFF(低発塵・THK製)
23
-
-
-
-
SUJ2相当
樹脂(ジュラコンM90相当)
シール付
対象外
-
-
10
1個
該当なし
16
775
37
[鉄] SUJ2相当
表面処理なし
なし
28
775
1180
-0.009
-
SUJ2相当
樹脂(ジュラコンM90相当)
シール付
対象
外筒:SUJ2相当|ボール:SUJ2相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
-
10
1個
該当なし
16
775
37
[鉄] SUJ2相当
表面処理なし
[グリース塗布] Aタイプ:アルバニヤS2(工業用万能)
28
-
-
-
-
SUJ2相当
樹脂(ジュラコンM90相当)
シール付
対象外
-
-
10
1個
低発塵
16
775
37
[鉄] SUJ2相当
表面処理なし
[グリース塗布] Gタイプ:LG2(低発塵・NSK製)
28
775
1180
-0.009
-
SUJ2相当
樹脂(ジュラコンM90相当)
シール付
対象外
-
-
10
1個
該当なし
16
775
37
[鉄] SUJ2相当
表面処理なし
[グリース塗布] Hタイプ:FGL-1(食品・飲料向)
28
775
1180
-0.009
-
SUJ2相当
樹脂(ジュラコンM90相当)
シール付
対象
外筒:SUJ2相当|ボール:SUJ2相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
-
10
1個
耐熱性
16
775
37
[鉄] SUJ2相当
表面処理なし
[グリース塗布] Lタイプ:ET-100K(耐熱性)
28
775
1180
-0.009
-
SUJ2相当
樹脂(ジュラコンM90相当)
シール付
対象外
-
-
10
1個
低発塵
16
775
37
[鉄] SUJ2相当
表面処理なし
[グリース塗布] Yタイプ:AFF(低発塵・THK製)
28
-
-
-
-
SUJ2相当
樹脂(ジュラコンM90相当)
シール付
対象外
-
-
10
1個
該当なし
20
882
42
[鉄] SUJ2相当
表面処理なし
なし
32
882
1370
-0.01
-
SUJ2相当
樹脂(ジュラコンM90相当)
シール付
対象
外筒:SUJ2相当|ボール:SUJ2相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
-
10
1個
該当なし
20
882
42
[鉄] SUJ2相当
表面処理なし
[グリース塗布] Aタイプ:アルバニヤS2(工業用万能)
32
-
-
-
-
SUJ2相当
樹脂(ジュラコンM90相当)
シール付
対象外
-
-
10
1個
低発塵
20
882
42
[鉄] SUJ2相当
表面処理なし
[グリース塗布] Gタイプ:LG2(低発塵・NSK製)
32
882
1370
-0.01
-
SUJ2相当
樹脂(ジュラコンM90相当)
シール付
対象外
-
-
10
1個
該当なし
20
882
42
[鉄] SUJ2相当
表面処理なし
[グリース塗布] Hタイプ:FGL-1(食品・飲料向)
32
882
1370
-0.01
-
SUJ2相当
樹脂(ジュラコンM90相当)
シール付
対象
外筒:SUJ2相当|ボール:SUJ2相当|保持器:樹脂(ジュラコンM90相当)|シール:ニトリルゴム
-
10
1個
耐熱性
20
882
42
[鉄] SUJ2相当
表面処理なし
[グリース塗布] Lタイプ:ET-100K(耐熱性)
32
882
1370
-0.01
-
SUJ2相当
樹脂(ジュラコンM90相当)
シール付
対象外
-
-
10
1個
低発塵
20
882
42
[鉄] SUJ2相当
表面処理なし
[グリース塗布] Yタイプ:AFF(低発塵・THK製)
32
-
-
-
-
SUJ2相当
樹脂(ジュラコンM90相当)
シール付
対象外
-
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
価格が安い代替相当品
890
( 979 )
5日目

-

1,890
( 2,079 )
5日目

-

1,890
( 2,079 )
5日目

-

1,890
( 2,079 )
5日目

-

1,890
( 2,079 )
5日目

-

870
( 957 )
5日目

-

1,870
( 2,057 )
5日目

-

1,870
( 2,057 )
5日目

-

1,870
( 2,057 )
5日目

-

1,870
( 2,057 )
5日目

-

870
( 957 )
5日目

-

1,870
( 2,057 )
5日目

-

1,870
( 2,057 )
5日目

-

1,870
( 2,057 )
5日目

-

1,870
( 2,057 )
5日目

-

850
( 935 )
5日目

-

1,850
( 2,035 )
5日目

-

1,850
( 2,035 )
5日目

-

1,850
( 2,035 )
5日目

-

1,850
( 2,035 )
5日目

-

840
( 924 )
5日目

-

1,840
( 2,024 )
5日目

-

1,840
( 2,024 )
5日目

-

1,840
( 2,024 )
5日目

-

1,840
( 2,024 )
5日目

-

850
( 935 )
5日目

-

1,850
( 2,035 )
5日目

-

1,850
( 2,035 )
5日目

-

1,850
( 2,035 )
5日目

-

1,850
( 2,035 )
5日目

-

1,250
( 1,375 )
5日目

-

2,450
( 2,695 )
5日目

-

2,450
( 2,695 )
5日目

-

2,450
( 2,695 )
5日目

-

2,450
( 2,695 )
5日目

-

1,280
( 1,408 )
5日目

-

2,480
( 2,728 )
5日目

-

2,480
( 2,728 )
5日目

-

2,480
( 2,728 )
5日目

-

2,480
( 2,728 )
5日目

-

1,350
( 1,485 )
5日目

-

2,550
( 2,805 )
5日目

-

2,550
( 2,805 )
5日目

-

2,550
( 2,805 )
5日目

-

2,550
( 2,805 )
5日目

-

1,460
( 1,606 )
5日目

-

2,660
( 2,926 )
5日目

-

2,660
( 2,926 )
5日目

-

2,660
( 2,926 )
5日目

-

2,660
( 2,926 )
5日目

-

詳細情報

基本情報

【特長】
リニアブッシュで最も一般的な規格です。
【関連商品】
全長(L)が約0.8倍のショートタイプはこちら
全長(L)が約1.5倍のミドルタイプはこちら
外径(D)が最大16%コンパクトなタイプはこちら
長期間メンテナンスフリーの潤滑ユニットMXタイプはこちら

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 推奨洗浄方法:超音波洗浄機、もしくは白灯油
  • ミスミ製リニアブッシュは、潤滑ユニットMXを除き、グリース等の潤滑剤に影響のない防錆油を使用してありますが、洗浄・乾燥をした後、 グリースを塗布して使用することを推奨いたします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
dr¥基準単価
LMULMU−NLMUFLMUF−NLMURLMUMLMUM-NLMUMFSLMUSLMUS
33705608205507508201,020
4350490770490640750870
5350340490480800490480640800940
63303206106008805605508608201,010
83203105905808705405308308001,000
103303206106009005505408508301,020
123303105905809405004907608701,050
133603306206109905305207809201,130
164304007006901,3805905808801,0601,300
205305208908801,5207807701,1101,4001,690
257006901,1201,1102,0001,0801,0701,5301,6302,380
309209101,4801,4702,4301,4401,4302,0102,5903,140
351,3702,370
401,9403,370
502,4204,210
数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
◦LMU・LMUF
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数 量1〜3435〜100101~500501~
値引率基準単価10%14%14%
出荷日通常+6日お見積り
[ ! ]標準大口対応サービス詳細はこちらを参照してください。
[ ! ]標準対応大口対象アイテムはdr3〜20です。
[ ! ]dr25以上は101個以上から個別対応お見積りとなります。
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
◦LMUR
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜1920〜3435〜100101〜
値引率基準単価基準単価10%18%
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
◦その他
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜3435〜100101〜
値引率基準単価10%18%
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。


出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



使用例

リニアブッシュ ストレートタイプ シングル:関連画像

▲半導体搬送トレーの位置決め機構

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リニアブッシュ シングルタイプのレビュー
4.6平均満足度:4.635件のレビュー
アライアンスを構築
5
満足度:5.0
デファクトスタンダードを遥かに上回るバジェット ベストプラクティスでアセットマネジメントにより コンバージョンできました...もっと読む
2人が参考にしています。
工具治具
5
満足度:5.0
外から力(ビスなどで一点集中的に)を加えると歪みやすい。そういう使い方を避ければ問題なく使用できます。
1人が参考にしています。
機械装置の一部として使用しました。
5
満足度:5.0
機械装置の一部として使用しました。特に問題なく使用できました。
1人が参考にしています。
ストッパーシャフトの直動動作
4
満足度:4.0
精度よく、安定してスムーズに直動動作する素晴らしいものでした。
1人が参考にしています。
上下稼働する治具
5
満足度:5.0
水平にした板を上下稼働するため、位置がぶれないようリニアブッシュを使用して治具を製作しました。 扱いやすいので、リピート...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リニアブッシュ シングルタイプ
フランジ付リニアブッシュ コンパクトタイプ シングル
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 リニアブッシュ スタンダード シングル
リニアブッシュ ダブルタイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 フランジ付リニアブッシュ スタンダード シングル
トールブロックハウジングユニット シングルタイプ/コンパクトタイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格330-810 -190 -560 -300 -1,030 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
タイプストレート標準フランジストレートストレート標準フランジハウジングトールブロック
直動/回転運動リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)
よく一緒に購入される商品

リニアブッシュカテゴリの売れ筋ランキング