メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
【特長】軸端の直角度精度(0.03)が高く、同軸度0.02保証した直動用シャフト(リニアシャフト・焼入...
詳細を確認スパナ溝無し
スパナ溝付き

メッキ無し品は
です。| Type | D 公差 | [ M ]材質 | [ H ]硬度 | [ S ]表面処理 | |
| スパナ溝無し | スパナ溝付き | ||||
| VFBM | VFBU | g6 | SUJ2相当 | 高周波焼入 有効硬化層深さ>>P.148 SUJ2相当 58HRC〜 SUS440Cまたは 13Cr系ステンレス 56HRC〜 | − |
| VSFBM | VSFBU | SUS440Cまたは 13Cr系ステンレス | |||
| VPFBM | VPFBU | SUJ2相当 | 硬質クロムメッキ メッキ硬度HV750〜 メッキ厚5μ以上 | ||
| VPSFBM | VPSFBU | SUS440Cまたは 13Cr系ステンレス | |||
| VRBM | VRBU | SUJ2相当 | 低温黒色クロムメッキ | ||
| VPSFBMG | VPSFBUG | f8 | SUS304 | - | 硬質クロムメッキ メッキ硬度HV750〜 メッキ厚10μ以上〜 |
| 型式 | − | L | − | F | − | B | − | P | − | T | − | S | − | Q | − | SC |
| VFBU15 | − | 200 | − | F28 | − | B16 | − | P6 | − | T17 | − | S12 | − | Q12 | − | SC8 |
| D公差 | ||
| D | g6 | f8 |
| 5 | −0.004 −0.012 | - |
| 6 | −0.010 −0.028 | |
| 8 | −0.005 −0.014 | −0.013 −0.035 |
| 10 | ||
| 12 | −0.006 −0.017 | −0.016 −0.043 |
| 13 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 18 | ||
| 20 | −0.007 −0.020 | −0.020 −0.053 |
| 25 | ||
| 30 | ||
| 型式 | 指定1mm単位 | P(並目)・Q(並目) 選択 | スパナ溝寸法 | (Y) Max. | C | |||||||||||||||
| Type | D | L | F・T | B・S | SC | W | ℓ1 | |||||||||||||
| (スパナ溝無し) D公差g6 (D5~30) VFBM VSFBM VPFBM VPSFBM VRBM D公差f8 (D6~30) VPSFBMG | (スパナ溝付き) D公差g6 (D6~30) VFBU VSFBU VPFBU VPSFBU VRBU D公差f8 (D6~30) VPSFBUG | 5 | 25〜292 | 2≦F≦P×5 2≦T≦Q×5 | (P≦6のとき) B≦F−2 (P=8・10のとき) B≦F−3 (P≧12のとき) B≦F−5 (Q≦6のとき) S≦T−2 (Q=8・10のとき) S≦T−3 (Q≧12のとき) S≦T−5 (ねじなしのとき) B=0 S=0 [ ! ]B・S≧Pitch×3 | 3 | − | − | − | 300 | 0.2以下 | |||||||||
| 6 | 25〜292 | 3 | 4 | SC=指定 1mm単位 [ ! ]SC+ℓ1≦L [ ! ]SC≧0 [ ! ]スパナ溝詳細>>こちら | 5 | 8 | 300 | 0.5以下 | ||||||||||||
| 8 | 25〜292 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 300 | |||||||||||||
| 10 | 25〜340 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 350 | |||||||||||||
| 12 | 25〜340 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 350 | ||||||||||||
| 13 | 25〜340 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 350 | |||||||||||||
| 15 | 25〜340 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 350 | ||||||||||||
| 16 | 25〜340 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 350 | ||||||||||||
| 18 | 25〜340 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 16 | 350 | |||||||||||
| 20 | 25〜440 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 17 | 450 | 1.0以下 | |||||||||||
| 25 | 25〜440 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 22 | 450 | ||||||||||||
| 30 | 25〜440 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 15 | 450 | ||||||||||
| 並目ねじ寸法 | |
| M | Pitch |
| 3 | 0.5 |
| 4 | 0.7 |
| 5 | 0.8 |
| 6 | 1.0 |
| 8 | 1.25 |
| 10 | 1.5 |
| 12 | 1.75 |
| 16 | 2.0 |
| 20 | 2.5 |
| 24 | 3.0 |
■おねじ部C面取り詳細
| ねじの 呼びM | ピッチ P | 面取りC (参考値) |
| 3 | 0.50 | 0.50 |
| 4 | 0.70 | 0.75 |
| 5 | 0.80 | 0.75 |
| 6 | 1.00 | 1.00 |
| 8 | 1.25 | 1.25 |
| 10 | 1.50 | 1.50 |
| 12 | 1.75 | 1.75 |
| 16 | 2.00 | 2.00 |
| 20 | 2.50 | 2.50 |
| 24 | 3.00 | 3.00 |
| 30 | 3.50 | 3.50 |

■出荷日
| 5 | 日目出荷 |
・追加工詳細は下記よりご確認ください。
※複数の追加工を選択する場合、加工部の位置関係は2mm以上の間隔が必要です。
※追加工による硬度低下の可能性があります。硬度・表面処理については こちらをご参照ください。
| 追加工 コード | 画像 | 固定寸法 | 適用条件 | 指定例 | ¥/1Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LKC | L寸法・公差を | ・L≦200→L±0.03 | [ ! ]L寸単位0.1mm指定可 [ NG ]D-P(Q)≦2の場合、適用不可 | VSFBU30-150.5-F40-B30-P20-T50-S40-Q16-SC10-LKC | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SX | SCのスパナ溝の他に |
| [ ! ]D=6以上適用 [ ! ]スパナ溝付タイプのみ適用 [ ! ]SX=指定1mm単位 [ ! ]SC+SX+ℓ1X2<L [ ! ]SX≧0 [ NG ]追加工の角度にずれが生じる為、 同一平面上にはなりません。 | VSFBU30-300-F40-B30-P20-T50-S40-Q16-SC10-SX15 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC | 平面取り1箇所追加 |
| [ ! ]FC,E=指定1mm単位 [ ! ]FC≦5×D [ ! ]E=0またはE≧2 [ NG ]WFCとの併用不可 | VSFBU30-300-F40-B30-P20-T50-S40-Q16-SC10-FC10-E8 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WFC | 平面取り2箇所追加 |
| [ ! ]WFC,A,E=指定1mm単位 [ ! ]WFC≦5×D [ ! ]A(E)=0またはA(E)≧2 [ NG ]追加工の角度にずれが生じる為、 同一平面上にはなりません。 [ NG ]FCとの併用不可 | VSFBU30-300-F40-B30-P20-T50-S40-Q16-SC10-WFC8-A8-E20 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PMC PMS QMC QMS | おねじを細目ねじに変更
|
| 【ベアリングナット 細目追加工】 左端を「PMC」、右端を「QMC」と指定 【シリンダ 細目追加工】 左端を「PMS」、右端を「QMS」と指定 | VSFBU30-300-F40-B30-PMC20-T50-S40-QMC15-SC10 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・上記以外の追加工をご希望の場合は、「 カタログ規格外サービス」にてお見積りください。


| ■真直度M | ■直角度K | ■L寸法公差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外径g6のシャフト(焼き入れ)
| 外径f8のシャフト(焼きなし)
| 外径g6のシャフト(焼き入れ)
| 外径f8のシャフト(焼きなし)
| 外径g6のシャフト(焼き入れ)
| 外径f8のシャフト(焼きなし)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

■加工部の硬度低下について
・母材焼入れ後に加工をいたしますが、加工のための焼きなましにより硬度低下の可能性があります。
※低下後硬度:10~40HRC程度
■硬度低下範囲
・加工部から10mm程度

■焼なましによる硬度低下加工部
・おねじ ・スパナ溝 ・平面取り
■焼き入れの有効硬化層深さ
有効硬化層深さは外形寸法や材質の違いにより異なります。
| 外径 D | 有効硬化層深さ | |||
|---|---|---|---|---|
| SUJ2相当 | SUS440C/ 13Cr系ステンレス | |||
| 5 | 0.5以上 | 0.5以上 | ||
| 6~10 | ||||
| 12・13 | 0.7以上 | |||
| 15~20 | 0.7以上 | |||
| 25・30 | 1.0以上 | |||
■硬質クロムメッキ及び加工部のメッキ層について
例)メッキ残り部:段付き おねじシャフト 平面取り追加
///部:メッキ残部

・リニアシャフトと 回転軸用シャフトの仕様比較
■基本仕様
| 仕様 | シャフト | 回転軸 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材質 | SUJ2相当 SUS440Cまたは13Cr系ステンレス | S45C相当 SUS304 | S45C相当 SUS304 | SCM435 | ||||||
| 焼き入れ | 高周波焼き入れ | - | - | 硬度30~35HRC | ||||||
| 外径公差 | g6/h5 | f8 | g6/h9/h7 | g6 | ||||||
| 表面処理 | メッキ無 硬質クロムメッキ 低温黒色クロムメッキ 無電解ニッケルメッキ(全長表面処理タイプ) | 硬質クロムメッキ | メッキ無 四三酸化鉄皮膜 無電解ニッケルメッキ | 四三酸化鉄皮膜 無電解ニッケルメッキ | ||||||
※硬質クロムメッキは加工部にメッキ層が残りません。詳しくは こちらをご確認ください
■追加工
| 追加工名称 | シャフト | 回転軸 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L寸公差変更 | L<200⇒L±0.03 200≦L<500⇒L±0.05 L≧500⇒L±0.1 | L<500⇒L±0.05 L≧500⇒L±0.1 L≧800は適用不可 | |||||
| スパナ溝追加工 | 2箇所まで指定可能 | 1箇所まで指定可能 | |||||
| 平面取り | 2箇所まで指定可能 | 3箇所まで指定可能 | |||||
| 2面取り追加工 | 2箇所まで指定可能 角度指定:固定 | 1箇所まで指定可能 角度指定:15度単位で指定可能 | |||||
| V溝追加工 | 2箇所まで指定可能 | - | |||||
| キー溝 | 2箇所まで指定可能 段部への加工:不可 | 4箇所まで指定可能 段部への加工:可 | |||||
| おねじ細目ねじ変更 | 2種類 | 1種類 | |||||
| めねじ細目ねじ変更 | 1種類 | - | |||||
| 逃げ溝追加 | M6~M30 | M3~M30 | |||||
| めねじ深さ変更 | 可能 | 可能 | |||||
| 止め輪溝 | 2箇所指定可能 (追加工ではなく止め輪付タイプとなります) | D部2箇所、段部それぞれ1箇所 併用可 | |||||
| スリットカム用溝 | - | 1箇所まで指定可能 | |||||
| 同軸度変更 | - | 可能 | |||||
| おねじ左ねじ変更 | - | 可能 | |||||
| すり割り溝追加 | - | 1箇所まで指定可能 | |||||
| C面取り幅変更 | - | 可能 | |||||
■よくある質問
//jp.misumi-ec.com/maker/misumi/mech/linear_shaft/tech_support/#anc06
■規格外品サービスのご案内
ミスミ FA 標準品から規格外部品のお見積もり・ご注文ができるサービスです。
標準型式を指定後、サイズ変更や追加工処理などの条件をご指示ください。
https://meviy.misumi-ec.com/ja-jp/2dx/app/create/qt
規格外品サービスによくある質問
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
【特長】軸端の直角度精度(0.03)が高く、同軸度0.02保証した直動用シャフト(リニアシャフト・焼入れシャフト・ガイドシャフト・スライドシャフト)両端おねじ/端おねじスパナ溝付きタイプになります。
【技術コンテンツ】
選定や追加工、焼き入れなどについての技術情報をご用意しております!
シャフト選定手順追加工・公差変更寸法公差回転軸との違い焼き入れ詳細よくある質問
| 型式 | ¥基準単価 | |||||
| Type | D | 最短L 〜 50 | L51 〜 100 | L101 〜 200 | L201 〜 300 | L301 〜 440 |
| VFBM | 5 | 2,640 | 3,080 | 3,900 | 4,850 | - |
| 6 | 2,590 | 2,970 | 3,620 | 4,430 | - | |
| 8 | 2,790 | 3,160 | 3,850 | 4,690 | - | |
| 10 | 3,010 | 3,410 | 4,120 | 5,010 | 5,690 | |
| 12 | 3,560 | 4,030 | 4,970 | 5,970 | 6,620 | |
| 13 | 3,790 | 4,270 | 5,240 | 6,310 | 6,980 | |
| 15 | 4,000 | 4,480 | 5,460 | 6,530 | 7,220 | |
| 16 | 4,140 | 4,620 | 5,600 | 6,670 | 7,360 | |
| 18 | 4,480 | 5,000 | 6,030 | 7,180 | 7,910 | |
| 20 | 4,880 | 5,390 | 6,330 | 7,490 | 9,040 | |
| 25 | 5,810 | 6,390 | 7,500 | 8,850 | 10,690 | |
| 30 | 7,110 | 7,810 | 9,150 | 10,800 | 13,070 | |
| VSFBM | 5 | 3,120 | 3,830 | 5,190 | 6,720 | - |
| 6 | 2,990 | 3,550 | 4,580 | 5,800 | - | |
| 8 | 3,420 | 4,070 | 5,260 | 6,660 | - | |
| 10 | 3,780 | 4,440 | 5,690 | 7,200 | 8,220 | |
| 12 | 4,780 | 5,620 | 7,280 | 9,140 | 10,240 | |
| 13 | 5,030 | 5,870 | 7,550 | 9,440 | 10,560 | |
| 15 | 5,690 | 6,580 | 7,640 | 9,480 | 11,770 | |
| 16 | 5,740 | 6,600 | 7,650 | 9,490 | 11,810 | |
| 18 | 5,890 | 6,720 | 7,910 | 9,720 | 12,080 | |
| 20 | 6,030 | 6,770 | 8,190 | 9,900 | 12,250 | |
| 25 | 7,280 | 8,120 | 9,710 | 11,680 | 14,390 | |
| 30 | 8,640 | 9,570 | 11,340 | 13,550 | 16,590 | |
| VPFBM | 5 | 3,640 | 4,250 | 5,390 | 6,720 | - |
| 6 | 3,630 | 4,160 | 5,080 | 6,220 | - | |
| 8 | 3,920 | 4,430 | 5,390 | 6,570 | - | |
| 10 | 4,170 | 4,730 | 5,700 | 6,940 | 7,890 | |
| 12 | 5,030 | 5,690 | 7,010 | 8,440 | 9,360 | |
| 13 | 5,310 | 5,990 | 7,340 | 8,840 | 9,780 | |
| 15 | 5,650 | 6,340 | 7,720 | 9,240 | 10,210 | |
| 16 | 5,790 | 6,470 | 7,840 | 9,350 | 10,320 | |
| 18 | 6,280 | 7,000 | 8,440 | 10,060 | 11,080 | |
| 20 | 6,840 | 7,550 | 8,870 | 10,480 | 12,650 | |
| 25 | 8,140 | 8,960 | 10,500 | 12,400 | 14,970 | |
| 30 | 9,050 | 9,940 | 11,630 | 13,760 | 16,630 | |
| VPSFBM | 5 | 4,410 | 5,420 | 7,330 | 9,500 | - |
| 6 | 4,220 | 5,020 | 6,470 | 8,190 | - | |
| 8 | 4,800 | 5,700 | 7,370 | 9,320 | - | |
| 10 | 5,290 | 6,230 | 7,970 | 10,090 | 11,520 | |
| 12 | 6,690 | 7,860 | 10,200 | 12,790 | 14,330 | |
| 13 | 7,050 | 8,220 | 10,570 | 13,220 | 14,790 | |
| 15 | 7,970 | 9,250 | 10,710 | 13,320 | 16,490 | |
| 16 | 8,120 | 9,330 | 10,830 | 13,430 | 16,710 | |
| 18 | 8,250 | 9,410 | 11,080 | 13,620 | 16,910 | |
| 20 | 8,520 | 9,580 | 11,570 | 14,000 | 17,330 | |
| 25 | 10,200 | 11,370 | 13,600 | 16,350 | 20,140 | |
| 30 | 12,110 | 13,400 | 15,880 | 18,960 | 23,230 | |
| VRBM | 5 | 2,940 | 3,380 | 4,200 | 5,160 | - |
| 6 | 2,930 | 3,310 | 3,970 | 4,790 | - | |
| 8 | 3,230 | 3,610 | 4,310 | 5,260 | - | |
| 10 | 3,390 | 3,790 | 4,480 | 5,470 | 6,350 | |
| 12 | 4,010 | 4,480 | 5,640 | 6,870 | 7,730 | |
| 13 | 4,210 | 4,690 | 5,870 | 7,150 | 8,030 | |
| 15 | 4,560 | 5,050 | 6,560 | 8,170 | 9,280 | |
| 16 | 4,650 | 5,150 | 6,640 | 8,230 | 9,350 | |
| 18 | 5,010 | 5,520 | 7,080 | 8,760 | 9,900 | |
| 20 | 5,660 | 6,170 | 7,650 | 9,350 | 11,330 | |
| 25 | 6,750 | 7,440 | 9,180 | 11,370 | 14,050 | |
| 30 | 8,330 | 9,460 | 11,540 | 14,580 | 17,920 | |
| VPSFBMG | 6 | 3,470 | 4,120 | 5,320 | 6,730 | - |
| 8 | 3,970 | 4,730 | 6,110 | 7,730 | - | |
| 10 | 4,390 | 5,160 | 6,610 | 8,360 | 9,540 | |
| 12 | 5,550 | 6,520 | 8,450 | 10,610 | 11,880 | |
| 13 | 5,840 | 6,810 | 8,760 | 10,960 | 12,250 | |
| 15 | 6,610 | 7,640 | 8,870 | 11,000 | 13,660 | |
| 16 | 6,660 | 7,660 | 8,880 | 11,010 | 13,700 | |
| 18 | 6,840 | 7,800 | 9,180 | 11,280 | 14,020 | |
| 20 | 7,000 | 7,860 | 9,510 | 11,490 | 14,210 | |
| 25 | 8,450 | 9,420 | 11,270 | 13,550 | 16,700 | |
| 30 | 10,030 | 11,110 | 13,160 | 15,720 | 19,250 | |
| 型式 | ¥基準単価 | |||||
| Type | D | 最短L 〜 50 | L51 〜 100 | L101 〜 200 | L201 〜 300 | L301 〜 440 |
| VFBU | 6 | 2,580 | 2,920 | 3,590 | 4,380 | - |
| 8 | 2,710 | 3,060 | 3,740 | 4,550 | - | |
| 10 | 2,850 | 3,190 | 3,900 | 4,760 | 5,260 | |
| 12 | 3,320 | 3,750 | 4,690 | 5,690 | 6,310 | |
| 13 | 3,450 | 3,920 | 4,880 | 5,910 | 6,560 | |
| 15 | 3,590 | 4,050 | 5,030 | 6,070 | 6,720 | |
| 16 | 3,700 | 4,160 | 5,120 | 6,170 | 6,830 | |
| 18 | 3,940 | 4,420 | 5,450 | 6,560 | 7,260 | |
| 20 | 4,260 | 4,750 | 5,680 | 6,870 | 8,380 | |
| 25 | 4,780 | 5,320 | 6,420 | 7,780 | 9,540 | |
| 30 | 5,050 | 5,670 | 6,880 | 8,390 | 10,380 | |
| VSFBU | 6 | 2,890 | 3,410 | 4,460 | 5,660 | - |
| 8 | 3,160 | 3,770 | 4,970 | 6,330 | - | |
| 10 | 3,400 | 4,030 | 5,270 | 6,750 | 7,590 | |
| 12 | 4,110 | 4,900 | 6,560 | 8,380 | 9,450 | |
| 13 | 4,270 | 5,080 | 6,740 | 8,550 | 9,680 | |
| 15 | 4,640 | 5,520 | 6,750 | 8,560 | 10,510 | |
| 16 | 4,730 | 5,570 | 6,800 | 8,600 | 10,670 | |
| 18 | 4,850 | 5,660 | 6,960 | 8,760 | 10,920 | |
| 20 | 4,970 | 5,680 | 7,100 | 8,820 | 11,120 | |
| 25 | 5,690 | 6,500 | 8,110 | 10,060 | 12,690 | |
| 30 | 6,470 | 7,360 | 9,140 | 11,310 | 14,250 | |
| VPFBU | 6 | 4,210 | 4,740 | 5,660 | 6,790 | - |
| 8 | 4,490 | 5,020 | 5,970 | 7,160 | - | |
| 10 | 4,800 | 5,360 | 6,340 | 7,590 | 8,550 | |
| 12 | 5,620 | 6,280 | 7,600 | 9,030 | 9,940 | |
| 13 | 5,900 | 6,570 | 7,930 | 9,430 | 10,360 | |
| 15 | 6,240 | 6,930 | 8,310 | 9,830 | 10,790 | |
| 16 | 6,360 | 7,060 | 8,420 | 9,920 | 10,900 | |
| 18 | 6,870 | 7,590 | 9,030 | 10,650 | 11,670 | |
| 20 | 7,410 | 8,140 | 9,450 | 11,070 | 13,240 | |
| 25 | 8,730 | 9,540 | 11,090 | 12,990 | 15,560 | |
| 30 | 10,640 | 11,630 | 13,510 | 15,870 | 19,070 | |
| VPSFBU | 6 | 4,810 | 5,610 | 7,060 | 8,780 | - |
| 8 | 5,380 | 6,280 | 7,960 | 9,900 | - | |
| 10 | 5,880 | 6,810 | 8,560 | 10,680 | 12,110 | |
| 12 | 7,210 | 8,370 | 10,680 | 13,250 | 14,770 | |
| 13 | 7,630 | 8,810 | 11,160 | 13,810 | 15,380 | |
| 15 | 8,560 | 9,840 | 11,300 | 13,910 | 17,070 | |
| 16 | 8,700 | 9,920 | 11,410 | 14,020 | 17,290 | |
| 18 | 8,840 | 10,000 | 11,670 | 14,210 | 17,490 | |
| 20 | 9,100 | 10,160 | 12,160 | 14,580 | 17,910 | |
| 25 | 10,780 | 11,960 | 14,190 | 16,940 | 20,730 | |
| 30 | 12,690 | 13,990 | 16,460 | 19,550 | 23,810 | |
| VRBU | 6 | 2,900 | 3,230 | 3,910 | 4,690 | - |
| 8 | 3,150 | 3,500 | 4,190 | 5,110 | - | |
| 10 | 3,260 | 3,610 | 4,310 | 5,270 | 6,000 | |
| 12 | 3,740 | 4,170 | 5,320 | 6,530 | 7,360 | |
| 13 | 3,870 | 4,340 | 5,510 | 6,750 | 7,610 | |
| 15 | 4,150 | 4,610 | 6,120 | 7,700 | 8,780 | |
| 16 | 4,250 | 4,710 | 6,220 | 7,800 | 8,880 | |
| 18 | 4,460 | 4,950 | 6,500 | 8,140 | 9,250 | |
| 20 | 5,040 | 5,520 | 6,990 | 8,720 | 10,670 | |
| 25 | 5,760 | 6,430 | 8,160 | 10,370 | 13,000 | |
| 30 | 6,760 | 7,860 | 9,940 | 12,990 | 16,250 | |
| VPSFBUG | 6 | 3,890 | 4,540 | 5,740 | 7,150 | - |
| 8 | 4,390 | 5,150 | 6,530 | 8,150 | - | |
| 10 | 4,810 | 5,580 | 7,030 | 8,780 | 9,960 | |
| 12 | 5,970 | 6,940 | 8,870 | 11,030 | 12,300 | |
| 13 | 6,260 | 7,230 | 9,180 | 11,380 | 12,670 | |
| 15 | 7,030 | 8,060 | 9,290 | 11,420 | 14,080 | |
| 16 | 7,080 | 8,080 | 9,300 | 11,430 | 14,120 | |
| 18 | 7,260 | 8,220 | 9,600 | 11,700 | 14,440 | |
| 20 | 7,420 | 8,280 | 9,930 | 11,910 | 14,630 | |
| 25 | 8,870 | 9,840 | 11,690 | 13,970 | 17,120 | |
| 30 | 10,450 | 11,530 | 13,580 | 16,140 | 19,670 | |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||||
| 小口 | 大口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜4 | 5〜12 | 13〜19 | 20〜50 | 51〜100 | 101~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 15% | 23% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +4日 | ||||
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜4 | 5〜12 | 13〜19 | 20〜50 | 51~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 15% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | ||||



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
シャフト ストレートタイプ
4.7通常価格(税別):200円~

ミスミ
シャフト 両端めねじタイプ
4.7
ミスミ
シャフト 片端めねじタイプ
4.6
ミスミ
シャフト 両端めねじキリ穴付タイプ・スパナ溝付タイプ
4.4
ミスミ
シャフト 片端めねじキリ穴付・スパナ溝付タイプ
4.6
ミスミ
シャフト 片端おねじ・片端めねじ 逃げ溝スパナ溝付き/キリ穴付き
4.6
ミスミ
シャフト 片端おねじ逃げ溝 キリ穴付きタイプ・スパナ溝付きタイプ
4.5
ミスミ
シャフト パイプタイプ
4.2
ミスミ
シャフト 片端おねじ・片端めねじタイプ
4.5