17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が20型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 移動量(範囲)(deg)

    XY軸の場合は上面の移動量

    ~mm
  • 耐荷重(範囲)(N)

  • テーブル長さ(範囲)(mm)

    長方形の場合は長手方向

    ~mm
  • テーブル幅(範囲)(mm)

    長方形の場合は短手方向

    ~mm
  • 回転中心高さ(範囲)(mm)

    ~mm
  • 製品高さ(範囲)(mm)

    ステージ座面からステージ上部取付面までの高さです。マイクロメータヘッド等は考慮しておりません。

    ~mm
  • テーブルサイズ(長さ) L(mm)

    ~mm
  • テーブルサイズ(幅) W(mm)

    ~mm
  • 耐荷重(N)

    ~mm
  • 回転中心高さ H(mm)

    ~mm
  • テーブルサイズ(厚み) H(mm)

    ~mm
  • 移動量(α角度)(deg)

  • 勝手違い

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ゴニオ アリ溝 1軸

通常単価(税別)
26,33046,520
税込単価
28,96351,172
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

あおり調整用ステージのリーズナブルな標準精度仕様です。FAカメラ位置調整 特設ページリリースのお知らせ...

詳細を確認
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図
回転中心高さは図のようになっています。
GFSG
●テーブル上面取付穴寸法
A25
A40
A60
A80
[ M ]材  質 (本体)アルミ合金/(シャフト部)低カドミ真鍮
[ S ]表面処理 (本体)黒アルマイト
規格表
型式
GFSG40−25
■1軸
型番上面図正面図側面図
TypeA−HBJH1DGPQXd1d2
GFSG25−20165.31595.566.12032.14.2
25−355.956.6
40−256.54.885.33223.56
40−402020128.559.15
40−60
60−352210.2259109.75034.58
60−602077.7
60−80
80−1002630151112.2707
80−130
■性能表
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番ステージ面
(mm)
回転中心高さ
H(mm)
移動量ハンドル1回転
移動量
耐荷重(N)自重
(kg)
¥基準単価
TypeA−H
GFSG25−2025×2520±1.0±15°≒2.0°19.60.0426,330
25−3535±1.0±10°≒1.3°
40−2540×4025±1.0±20°≒2.8°29.40.0832,930
40−4040±1.0±15°≒1.9°0.11
40−6060±1.0±10°≒1.3°
60−3560×6035±1.0±25°≒1.9°58.80.2239,270
60−6060±1.0±20°≒1.3°0.26
60−8080±1.0±15°≒1.0°
80−10080×80100±1.0±18°≒1.3°490.5646,520
80−130130±1.0±15°≒1.0°0.54
[ ! ]最小読取(バーニア目盛):0.1°/目盛
[ ! ]移動量を超えて動かすと上面プレートが外れるのでご注意下さい。
■2軸 組合せ表
ステージ面
(mm)
回転中心高さ
H(mm)
組合せ型式
25×25 20±1.0GFSG25−20
GFSG25−35
40×40 25±1.0GFSG40−25
GFSG40−40
 40±1.0GFSG40−40
GFSG40−60
60×60 35±1.0GFSG60−35
GFSG60−60
 60±1.0GFSG60−60
GFSG60−80
80×80100±1.0GFSG80−100
GFSG80−130

追加工

型式(NR)  
在庫品
GFSG40−25NR  
Alteration  送り用ハンドル位置変更  
Spec.サイド左右勝手違い
CodeNR
¥/1Code無料
[ ! ]詳細寸法はCADデータでご確認ください。
製品比較情報
■当社類似品とエコノミーシリーズの比較
当社類似品
GFG25-20
エコノミーシリーズ
GFSG25-20
材質低カドミ真鍮アルミ合金
表面処理黒ふっ素樹脂黒アルマイト
移動量(mm)±15°±15°
ハンドル1回転 移動量(mm)≒2.0°≒2.0°
回転中心高さ(mm)2020±1.0
耐荷重(N)19.619.6
許容モーメント
荷重
(N・m)
ピッチング0.3保証外
ヨーイング0.3
ローリング0.3
自重(㎏)0.070.04
RoHS10対応対応
※商品によって各スペックが異なりますので、詳細は規格表にてご確認ください

型番リスト

表示件数

移動量(範囲)

(deg)

耐荷重(範囲)

(N)

テーブル長さ(範囲)

(mm)

テーブル幅(範囲)

(mm)

回転中心高さ(範囲)

(mm)

製品高さ(範囲)

(mm)

テーブルサイズ(長さ) L

(mm)

テーブルサイズ(幅) W

(mm)

耐荷重

(N)

回転中心高さ H

(mm)

テーブルサイズ(厚み) H

(mm)

移動量(α角度)

(deg)

勝手違い

RoHS?最小発注数量
±10.1~20.0
5.1~30.0
~25
~25
~20
~15.0
25
25
19.6
20
15
±15
標準
10
1個
±10.1~20.0
5.1~30.0
~25
~25
~20
~15.0
25
25
19.6
20
15
±15
左右
10
1個
~±10.0
5.1~30.0
~25
~25
21~40
~15.0
25
25
19.6
35
15
±10
標準
10
1個
~±10.0
5.1~30.0
~25
~25
21~40
~15.0
25
25
19.6
35
15
±10
左右
10
1個
±10.1~20.0
5.1~30.0
26~40
26~40
21~40
~15.0
40
40
29.4
25
15
±20
標準
10
1個
±10.1~20.0
5.1~30.0
26~40
26~40
21~40
~15.0
40
40
29.4
25
15
±20
左右
10
1個
±10.1~20.0
5.1~30.0
26~40
26~40
21~40
15.1~20.0
40
40
29.4
40
20
±15
標準
10
1個
±10.1~20.0
5.1~30.0
26~40
26~40
21~40
15.1~20.0
40
40
29.4
40
20
±15
左右
10
1個
~±10.0
5.1~30.0
26~40
26~40
41~60
15.1~20.0
40
40
29.4
60
20
±10
標準
10
1個
~±10.0
5.1~30.0
26~40
26~40
41~60
15.1~20.0
40
40
29.4
60
20
±10
左右
10
1個
±20.1~
50.1~
41~60
41~60
21~40
20.1~25.0
60
60
58.8
35
25
±25
標準
10
1個
±20.1~
50.1~
41~60
41~60
21~40
20.1~25.0
60
60
58.8
35
25
±25
左右
10
1個
±10.1~20.0
50.1~
41~60
41~60
41~60
15.1~20.0
60
60
58.8
60
20
±20
標準
10
1個
±10.1~20.0
50.1~
41~60
41~60
41~60
15.1~20.0
60
60
58.8
60
20
±20
左右
10
1個
±10.1~20.0
50.1~
41~60
41~60
61~80
15.1~20.0
60
60
58.8
80
20
±15
標準
10
1個
±10.1~20.0
50.1~
41~60
41~60
61~80
15.1~20.0
60
60
58.8
80
20
±15
左右
10
1個
±10.1~20.0
30.1~50.0
61~90
61~90
81~100
25.1~30.0
80
80
49
100
30
±18
標準
10
1個
±10.1~20.0
30.1~50.0
61~90
61~90
81~100
25.1~30.0
80
80
49
100
30
±18
左右
10
1個
±10.1~20.0
30.1~50.0
61~90
61~90
101~
25.1~30.0
80
80
49
130
30
±15
標準
10
1個
±10.1~20.0
30.1~50.0
61~90
61~90
101~
25.1~30.0
80
80
49
130
30
±15
左右
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
価格が安い代替相当品

詳細情報

基本情報

あおり調整用ステージのリーズナブルな標準精度仕様です。FAカメラ位置調整 特設ページリリースのお知らせ『実験用』から『量産機』まで、幅広い用途で役立つ商品や事例をご紹介しています。
ダウンロード可能な3D CADや部品表を使って、設計時間の短縮にお役立てください。
FAカメラ位置調整 事例・商品のご紹介ページ




ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら
商品ラインナップ

ご注意

  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

 

価格表


・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式ステージ面
(mm)
回転中心高さ
H(mm)
移動量ハンドル1回転
移動量
耐荷重(N)自重
(kg)
¥基準単価
TypeA−H
GFSG25− 2025×25 20±1.0±15°≒2.0°19.60.0426,330
25− 35 35±1.0±10°≒1.3°
40− 2540×40 25±1.0±20°≒2.8°29.40.0832,930
40− 40 40±1.0±15°≒1.9°0.11
40− 60 60±1.0±10°≒1.3°
60− 3560×60 35±1.0±25°≒1.9°58.80.2239,270
60− 60 60±1.0±20°≒1.3°0.26
60− 80 80±1.0±15°≒1.0°
80−10080×80100±1.0±18°≒1.3°490.5646,520
80−130130±1.0±15°≒1.0°0.54

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ゴニオ アリ溝 1軸のレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
光学機器組立治具
5
満足度:5.0
手動組立治具、検査治具などで、比較的安価に構成出来満足しております。 精度なども問題なく、今後も使用して行きたいと思って...もっと読む
1人が参考にしています。
検証に使用しています
3
満足度:3.0
社内で検証用に使っています。以前はゴニオステージを使用していませんでしたが、とある検証に必要になったので仕様に合致するこ...もっと読む
0人が参考にしています。
ノズルの調整用に使用しています
5
満足度:5.0
当社内で使っている産業用インクジェットプリンタのノズルの調整用に使用しています。インクジェットプリンタに付いている調整部...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ゴニオ アリ溝 1軸
横型ゴニオステージ(手動ステージ)
【高精度】ゴニオ アリ溝 1軸
X軸ゴニオステージ TGOH
アライメント用二軸傾斜フィックスステージ
ゴニオフィックスステージ 25×25
メーカーミスミ中央精機ミスミ鍋屋バイテック中央精機中央精機
通常価格26,330-76,707 -32,590 -72,069 -45,899 -35,008 -
通常出荷日在庫品1日目4日目5日目4日目4日目〜5日目〜
種類X軸X軸X軸X軸-X軸
送り方式ウォームギア精密ねじ、複合カップリング式ウォームギア送りねじ-送りねじ
移動ガイドアリ溝アリ溝アリ溝アリ溝-すり合わせ
テーブル材質アルミ合金真鍮低カドミ真鍮真鍮-アルミ合金
透過穴(テーブルセンタ穴)なし-なし--なし
よく一緒に購入される商品

この商品に関連するミスミ ユニット事例その他の事例を探す

手動ゴニオカテゴリの売れ筋ランキング