17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 全長 L(mm)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

アイドラー軸

通常単価(税別)
6801,030
税込単価
7481,133
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

TPBSN・TPCFNとセットでご利用いただけます。サイズの異なるアイドラー軸は片持ちピンをご参照下さ...

詳細を確認
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


WS
アイドラー軸:関連画像
[ ! ]サイズの異なるアイドラー軸については、片持ちピン(こちらこちら)をご参照ください。
[ M ]材  質 S45C相当
[ S ]表面処理 四三酸化鉄皮膜
[ A ]付 属 品 ナット2コ・スプリングワッシャ2コ


規格表

型式W(W1)
TPCFN50
WS222S
31
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式ABD1M1╳Pitch2M2╳PitchEL¥基準単価¥スライド単価
1〜10コ11〜30コ
WS010S8.5101017M10╳1.512M8╳1.251447.5680300
112S9.512122014M10╳1.555.5900330
116S1659.5900330
122S2265.5970350
216S10.516151760.51,030360
222S2266.51,030360
[ ! ]表示数量超えはお見積り

型番リスト

表示件数

全長 L

(mm)

RoHS?最小発注数量
47.5
10
1個
55.5
10
1個
59.5
10
1個
65.5
10
1個
60.5
10
1個
66.5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
680
( 748 )
在庫品1日目当日出荷可能
900
( 990 )
在庫品1日目当日出荷可能
900
( 990 )
在庫品1日目当日出荷可能
970
( 1,067 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,030
( 1,133 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,030
( 1,133 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

TPBSN・TPCFNとセットでご利用いただけます。サイズの異なるアイドラー軸は片持ちピンをご参照下さい。

【材質】S45C相当
【表面処理】
四三酸化鉄被膜
【付属品】
ナット2個、スプリングワッシャ2個
*材質・付属品は相当材に変更する場合があります。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~3031~
値引率基準単価お見積り
出荷日通常
[ ! ]11~29個は規格表内のスライド単価をご参照下さい。
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アイドラー軸のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
年代物の農機具修理に使用
5
満足度:5.0
本製品を設計し製作すると価格が数倍になると思うため購入した。製品はとても精度が良く安心して使用できる。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アイドラー軸
アイドラー 樹脂タイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アイドラー XLタイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アイドラー MXLタイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アイドラー S5Mタイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アイドラー T5タイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格680-740 -1,320 -1,210 -1,430 -1,740 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
特性・用途該当なし該当なし-該当なし--
種類アイドラーアイドラー歯付アイドラー歯付アイドラー歯付アイドラー歯付アイドラー
バックラッシレスタイプ非該当非該当非該当非該当非該当非該当
材質S45C相当ガラス強化ナイロン(エンプラ)アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金
タイミングプーリ/アイドラー関連部品アイドラーアイドラーアイドラーアイドラーアイドラー

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト