メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
「メカロックスタンダードタイプ」を組込んだタイミングプーリです。センタリング機能付きです。【材質】&l...
詳細を確認●プーリ形状
E形
F形
標準歯形
HHAA
HHT□
HHAA
HHT□

| dH7 | HHAA | HHTA・HHTK | HHTAS・HHTS | D1 | (L) | ||||
| 最大許容 トルク(N・m) | D2 | B | G | n | 最大許容 トルク(N・m) | ||||
| 6 | 4 | 17 | 4 | 20 | 0.5 | 12.7 | - | 21.5 | 6 |
| 8 | 6 | 19 | 5 | 22 | 0.5 | 19.6 | 10.7 | 23.5 | |
| 10 | 8 | 21 | 5 | 24 | 0.5 | 27.5 | 12.7 | 25.5 | |
| 12 | 12 | 24 | 6 | 27 | 1.0 | 44.1 | 24.5 | 28.5 | 6.5 |
| 14 | 18 | 26 | 6 | 29 | 1.0 | 63.7 | 28.4 | 30.5 | |
| 15 | 25 | 28 | 7 | 31 | 1.2 | 80.4 | 30.4 | 31.5 | |
| 16 | - | - | - | - | - | 83.3 | - | 33 | |
| 17 | - | - | - | - | - | 92.2 | - | 33.5 | |
| 18 | - | - | - | - | - | 95.1 | - | 34.5 | |
| 19 | - | - | - | - | - | 98.1 | - | 35.5 | |
| 呼び幅 | メカロック内径 dH7 |
| S3M100 | 8・10・12・14 |
| mm | 呼び | |
| S3M100 | S3M150 | |
| A | 11 | 17 |
| W | 15 | 21 |
| Y | - | 14 |
| 寸法区分 | 公差 (mm) | |
| を超え | 以下 | |
| 0.5 | 3 | ±0.1 |
| 3 | 6 | ±0.1 |
| 6 | 30 | ±0.2 |
| 30 | 120 | ±0.3 |
| 120 | 400 | ±0.5 |
| type | MLBA | MLM | MLHS |
| d | |||
| 6 | 0.9 | 3.9 | 2.7 |
| 8 | |||
| 10 | |||
| 12 | |||
| 14 | |||
| 15 | 1.5 | ||
| 16 | |||
| 17 | ‐ | ||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | 8.8 | 5.6 | |
| 22 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 28 | |||
| 30 | |||
| 32 | |||
| 35 | 15.7 | 9.6 | |
| 38 | |||
| 40 | |||
| 42 | |||
| 45 | |||
| 48 | |||
| 50 |
| Type | 型式 | [ M ]材質*1 | [ S ]表面処理 | |||||
| ベルト幅10mm | ベルト幅15mm | プーリ | フランジ | メカロック | プーリ | フランジ | メカロック | |
| S3M100 | S3M150 | |||||||
| HHAA | ● | ● | 2000系 アルミ合金 | アルミ合金 | 2000系 アルミ合金 | 白アルマイト | ||
| HHTA | ● | ● | 超々ジュラルミン系 アルミ合金 | アルミ合金 | S45C 相当 | 白アルマイト | - | |
| HHTK | ● | ● | 硬質アルマイト*2 | - | ||||
| HHTAS | ● | ● | SUS304相当 | 白アルマイト | - | |||
| HHTS | ● | - | SUS304 | SUS304 | - | |||
| 型式 | − | プーリ形状 | − | 軸穴径 |
| HHTA60S3M150 | − | E | − | 15 |
型式 | プーリ 形状 | dH7範囲 1㎜単位指定 | P.D | O.D | F | E | ||||||||||
Type | 歯数 | 種類・ 呼び幅 | HHAA | HHTA・HHTK | HHTAS | HHTS | ||||||||||
E形 | F形 | E形 | F形 | E形 | F形 | E形 | ||||||||||
S3M100 | S3M150 | S3M100 | S3M150 | S3M150 | S3M100 | S3M150 | S3M150 | S3M100 | ||||||||
HHAA HHTA HHTK HHTAS HHTS | 30 | S3M100 S3M150 | E F | 6 | − | − | − | − | 28.65 | 27.89 | 32 | 23 | ||||
31 | 29.60 | 28.84 | 35 | 25 | ||||||||||||
32 | 30.56 | 29.80 | ||||||||||||||
33 | 31.51 | 30.75 | ||||||||||||||
34 | 6・8 | 6 | 32.47 | 31.71 | 40 | 28 | ||||||||||
35 | 33.42 | 32.66 | ||||||||||||||
36 | 34.38 | 33.62 | ||||||||||||||
37 | 35.33 | 34.57 | ||||||||||||||
38 | 36.29 | 35.53 | 44 | 32 | ||||||||||||
39 | 37.24 | 36.48 | ||||||||||||||
40 | 8・10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 38.20 | 37.44 | |||||||||
41 | 39.15 | 38.39 | ||||||||||||||
42 | 40.11 | 39.35 | 48 | 36 | ||||||||||||
43 | 41.06 | 40.30 | ||||||||||||||
44 | 8・10・12 | 8・10 | 8・10 | 8・10 | 42.02 | 41.25 | ||||||||||
45 | 42.97 | 42.21 | ||||||||||||||
46 | 43.93 | 43.16 | ||||||||||||||
47 | 44.88 | 44.12 | 50 | 38 | ||||||||||||
48 | 8・10・12 | 8・10・12・14 | 8・10 | 8・10・12 | 8・10 | 8・10 | 8・10・12 | 8・10 | 8・10 | 45.84 | 45.07 | |||||
49 | 46.79 | 46.03 | 52 | 40 | ||||||||||||
50 | 8・10・12・14 | 8・10・12・14・15 | 8・10 | 8・10・12・14 | 8・10 | 8・10・12・14 | 47.75 | 46.98 | ||||||||
51 | 48.70 | 47.94 | ||||||||||||||
52 | 49.66 | 48.89 | 55 | |||||||||||||
53 | 50.61 | 49.85 | ||||||||||||||
54 | 51.57 | 50.80 | ||||||||||||||
55 | 52.52 | 51.76 | 61 | 46 | ||||||||||||
56 | 53.48 | 52.71 | ||||||||||||||
57 | 54.43 | 53.67 | ||||||||||||||
58 | 55.39 | 54.62 | ||||||||||||||
59 | 56.34 | 55.58 | ||||||||||||||
60 | 8・10・12・14~17 | 8・10・12・14・15 | 57.30 | 56.53 | ||||||||||||
72 | − | − | 8・10・12・14~19 | 68.75 | 67.99 | 74 | 58 | |||||||||
| dH7 | ロックボルト | 許容スラスト 荷重(kN) | メカロック 単品重量 (g) | |||
| M×L | 本数 | 締付トルク | 表面 処理 | |||
| (N・m) | ||||||
| 6 | M2.5×12 | 3 | 0.9 | 黒色 酸化 鉄皮膜 | 1.33 | 8 |
| 8 | M2.5×14 | 4 | 0.9 | 1.51 | 11 | |
| 10 | M2.5×14 | 4 | 0.9 | 1.63 | 12 | |
| 12 | M2.5×15 | 5 | 0.9 | 1.99 | 17 | |
| 14 | M2.5×15 | 6 | 0.9 | 2.56 | 19 | |
| 15 | M3×18 | 4 | 1.5 | 3.34 | 24 | |
| 16 | M3×18 | 4 | 1.5 | 3.34 | 25 | |
[ ! ]S45C相当材メカロック詳細は>>こちらをご参照ください。
| 型式 | − | プーリ形状 | − | 軸穴径 | − | (FC・NFC・LFC・RFC・BMC・BMR) |
| HHTA34S3M150 | − | F | − | 6 | − | BMC |
| Alterations | フランジカット | フランジカシメなし | フランジカシメ片側のみ | 表面処理追加 |
| Code | FC | NFC | LFC・RFC | BMC・BMR |
| Spec. | フランジをカットして低くします。 FC:0.5mm単位指定 [ ! ]フランジ外周は表面処理されていません。 ![]() [ ! ]FC≧(O. D.)+1 [ ! ]FC≦F-2 指定方法 FC35 | フランジをカシメずに出荷いたします。 (フランジ付属) ![]() | ブッシュ側(LFC)又はブッシュ反対側(RFC)の片側のみフランジをカシメて出荷いたします。(フランジ1枚付属)![]() | メカロックに無電解ニッケルメッキを追加・変更して出荷します。 (ボルトは防錆処理済みのボルトに変更します。) [ ! ]無電解ニッケルメッキにより、許容トルクが20~30%低下します。 [ NG ]HHAAは適用不可BMC:RoHS非対応 BMR:RoHS対応 |
| ¥/1Code | 300 | 無料 | 無料 | BMC:500 BMR: 800(歯数14・15) 1,900(歯数16~50) |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,480円 ( 4,928円 ) | 5日目 |
4,530円 ( 4,983円 ) | 5日目 |
4,560円 ( 5,016円 ) | 5日目 |
4,590円 ( 5,049円 ) | 5日目 |
4,620円 ( 5,082円 ) | 5日目 |
4,620円 ( 5,082円 ) | 5日目 |
4,650円 ( 5,115円 ) | 5日目 |
4,650円 ( 5,115円 ) | 5日目 |
4,680円 ( 5,148円 ) | 5日目 |
4,680円 ( 5,148円 ) | 5日目 |
4,710円 ( 5,181円 ) | 5日目 |
4,710円 ( 5,181円 ) | 5日目 |
4,740円 ( 5,214円 ) | 5日目 |
4,740円 ( 5,214円 ) | 5日目 |
4,770円 ( 5,247円 ) | 5日目 |
4,770円 ( 5,247円 ) | 5日目 |
4,790円 ( 5,269円 ) | 5日目 |
4,920円 ( 5,412円 ) | 5日目 |
5,430円 ( 5,973円 ) | 5日目 |
4,810円 ( 5,291円 ) | 5日目 |
4,950円 ( 5,445円 ) | 5日目 |
5,460円 ( 6,006円 ) | 5日目 |
4,830円 ( 5,313円 ) | 5日目 |
4,970円 ( 5,467円 ) | 5日目 |
5,490円 ( 6,039円 ) | 5日目 |
4,850円 ( 5,335円 ) | 5日目 |
4,990円 ( 5,489円 ) | 5日目 |
5,520円 ( 6,072円 ) | 5日目 |
4,870円 ( 5,357円 ) | 5日目 |
5,010円 ( 5,511円 ) | 5日目 |
5,210円 ( 5,731円 ) | 5日目 |
5,550円 ( 6,105円 ) | 5日目 |
5,690円 ( 6,259円 ) | 5日目 |
5,890円 ( 6,479円 ) | 5日目 |
4,900円 ( 5,390円 ) | 5日目 |
5,040円 ( 5,544円 ) | 5日目 |
5,240円 ( 5,764円 ) | 5日目 |
5,600円 ( 6,160円 ) | 5日目 |
5,730円 ( 6,303円 ) | 5日目 |
5,930円 ( 6,523円 ) | 5日目 |
4,940円 ( 5,434円 ) | 5日目 |
5,070円 ( 5,577円 ) | 5日目 |
5,270円 ( 5,797円 ) | 5日目 |
5,630円 ( 6,193円 ) | 5日目 |
5,760円 ( 6,336円 ) | 5日目 |
5,960円 ( 6,556円 ) | 5日目 |
4,970円 ( 5,467円 ) | 5日目 |
5,100円 ( 5,610円 ) | 5日目 |
5,300円 ( 5,830円 ) | 5日目 |
5,660円 ( 6,226円 ) | 5日目 |
5,800円 ( 6,380円 ) | 5日目 |
6,000円 ( 6,600円 ) | 5日目 |
4,990円 ( 5,489円 ) | 5日目 |
5,120円 ( 5,632円 ) | 5日目 |
5,320円 ( 5,852円 ) | 5日目 |
5,690円 ( 6,259円 ) | 5日目 |
5,830円 ( 6,413円 ) | 5日目 |
6,030円 ( 6,633円 ) | 5日目 |
6,100円 ( 6,710円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,020円 ( 5,522円 ) | 5日目 |
「メカロックスタンダードタイプ」を組込んだタイミングプーリです。センタリング機能付きです。
【材質】
<プーリ>超々ジュラルミン系アルミ合金、2000系アルミ合金
<フランジ>アルミ合金
<メカロック>2000系アルミ合金、S45C相当
【表面処理】
白アルマイト、硬質アルマイト(皮膜硬度300HV~)
*材質・付属品は相当材に変更する場合があります。
【ベルト種類(幅寸法)】
S3M100(10mm)
S3M150(15mm)
【追加工】
フランジカシメなし、フランジカシメ片側のみ、フランジカット、メカロックへの表面処理追加(無電解ニッケルメッキ)
【関連商品】
<タイミングベルト>
ハイトルクタイミングベルト、オープンエンドベルト ポリウレタン・クロロプレンゴム(フリースパン・長尺)
<アイドラー>
歯付アイドラーセンターベアリング、歯付アイドラー両サイドベアリング、背面テンションアイドラーセンターベアリング、背面テンションアイドラー両サイドベアリング
◆タイミングベルト・プーリ総合情報のご案内◆
タイミングベルト・プーリ総合情報はこちらからご覧ください。
| 歯数 | ¥本体価格 1~10コ | ||||||||
| HHAA | HHTA | HHTK | HHTAS | HHTS | |||||
| S3M100 | S3M150 | S3M100 | S3M150 | S3M100 | S3M150 | S3M100 | S3M150 | S3M100 | |
| 30 | 1,250 | − | − | − | − | − | - | - | - |
| 31 | 1,290 | ||||||||
| 32 | 1,320 | ||||||||
| 33 | 1,350 | ||||||||
| 34 | 1,390 | 2,210 | 3,070 | 2,430 | 3,370 | ||||
| 35 | 1,420 | 2,260 | 3,130 | 2,480 | 3,430 | ||||
| 36 | 1,450 | 2,300 | 3,180 | 2,520 | 3,500 | ||||
| 37 | 1,480 | 2,350 | 3,240 | 2,570 | 3,560 | ||||
| 38 | 1,500 | 2,390 | 3,300 | 2,630 | 3,620 | ||||
| 39 | 1,530 | 2,450 | 3,360 | 2,680 | 3,690 | ||||
| 40 | 1,550 | 2,190 | 2,490 | 3,410 | 2,730 | 3,750 | 2,490 | 3,410 | 3,930 |
| 41 | 1,580 | 2,230 | 2,530 | 3,470 | 2,770 | 3,810 | 2,530 | 3,470 | 4,050 |
| 42 | 1,600 | 2,260 | 2,560 | 3,520 | 2,810 | 3,860 | 2,560 | 3,520 | 4,060 |
| 43 | 1,620 | 2,290 | 2,600 | 3,570 | 2,860 | 3,930 | 2,600 | 3,570 | 4,070 |
| 44 | 1,640 | 2,320 | 2,640 | 3,620 | 2,900 | 3,980 | 2,640 | 3,620 | 4,080 |
| 45 | 1,670 | 2,360 | 2,680 | 3,660 | 2,950 | 4,030 | 2,680 | 3,660 | 4,250 |
| 46 | 1,700 | 2,390 | 2,720 | 3,710 | 2,990 | 4,070 | 2,720 | 3,710 | 4,260 |
| 47 | 1,730 | 2,430 | 2,760 | 3,750 | 3,030 | 4,130 | 2,760 | 3,750 | 4,270 |
| 48 | 1,750 | 2,460 | 2,800 | 3,790 | 3,080 | 4,170 | 2,800 | 3,790 | 4,280 |
| 49 | 1,790 | 2,510 | 2,890 | 3,900 | 3,170 | 4,280 | 2,890 | 3,900 | 4,390 |
| 50 | 1,810 | 2,560 | 2,960 | 4,000 | 3,260 | 4,400 | 2,960 | 4,000 | 4,400 |
| 51 | 1,850 | 2,630 | 3,030 | 4,100 | 3,340 | 4,500 | 3,030 | 4,100 | 4,790 |
| 52 | 1,890 | 2,680 | 3,120 | 4,190 | 3,420 | 4,610 | 3,120 | 4,190 | 4,800 |
| 53 | 1,930 | 2,740 | 3,190 | 4,290 | 3,510 | 4,710 | 3,190 | 4,290 | 4,810 |
| 54 | 1,970 | 2,790 | 3,270 | 4,390 | 3,590 | 4,820 | 3,270 | 4,390 | 4,970 |
| 55 | 2,030 | 2,860 | 3,350 | 4,480 | 3,680 | 4,940 | 3,350 | 4,480 | 4,980 |
| 56 | 2,070 | 2,910 | 3,420 | 4,580 | 3,760 | 5,040 | 3,420 | 4,580 | 4,990 |
| 57 | 2,110 | 2,970 | 3,500 | 4,670 | 3,840 | 5,150 | 3,500 | 4,670 | 5,070 |
| 58 | 2,150 | 3,020 | 3,570 | 4,780 | 3,930 | 5,250 | 3,570 | 4,780 | 5,080 |
| 59 | 2,190 | 3,090 | 3,650 | 4,870 | 4,010 | 5,360 | 3,650 | 4,870 | 5,090 |
| 60 | 2,240 | 3,140 | 3,730 | 4,970 | 4,100 | 5,460 | 3,730 | 4,970 | 5,100 |
| 72 | - | - | 4,470 | 5,940 | 4,910 | 6,530 | 4,470 | 5,940 | 5,830 |
| dH7 | ¥メカロック 組込価格 (本体価格+) | ||
| アルミ (HHAA) | S45C相当 (HHT□) | SUS304 (HHTAS・HHTS) | |
6 | 3,230 | 2,920 | - |
8 | 3,230 | 2,920 | 7,540 |
10 | 3,370 | 3,030 | 7,830 |
12 | 3,570 | 3,270 | 8,410 |
14 | 3,640 | 3,320 | 8,550 |
15 | 3,920 | 3,530 | 9,120 |
16 | - | 3,590 | - |
17 | - | 3,590 | - |
18 | - | 3,710 | - |
19 | - | 3,710 | - |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ハイトルクタイミングプーリ S5Mタイプ
4.5
ミスミ
ハイトルクタイミングプーリ S3Mタイプ
4.5
ミスミ
タイミングプーリ XLタイプ
4.8
ミスミ
ハイトルクタイミングプーリ S8Mタイプ
4.6
ミスミ
タイミングプーリ Lタイプ
4.5
ミスミ
ハイトルクタイミングプーリ P5Mタイプ
4.6
ミスミ
タイミングプーリ MXLタイプ
4.8
ミスミ
タイミングプーリ T5タイプ
3.9通常価格(税別):1,520円~

ミスミ
面圧ハイトルクタイミングプーリ S5Mタイプ
4.8