17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が17型番あります。

ポリウレタン丸ベルト 溶着接合品 スタンダード・高張力・帯電防止

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:5日目

ロープ状の丸ベルトを指定の長さに切断し、熱溶着によりエンドレス加工をしています。【材質】ポリウレタン【...

詳細を確認
  • ポリウレタン丸ベルト-高張力タイプ-(型式:MBTH)は、2023年2月以降の出荷分にて、 お客様のご使用に影響ない程度に表面形状の凹凸を小さくする変更を行っております。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が17型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図

ポリウレタン丸ベルト 溶着接合品 スタンダード・高張力・帯電防止:関連画像
[ ! ]接合部が若干、太く見えることがありますが、運転時のテンションがかかると適当な径となります。
Typeタイプ表面形状[ M ]材質耐熱温度
MBTスタンダード鏡面オレンジポリウレタン80℃
MBTH高張力粗面グリーン80℃
MBTD帯電防止粗面50℃
[ ! ]MBT・MBTHは食品衛生法合格済みです。
[ ! ]MBTDは材料に帯電防止素材(カーボン)を練り込んでいる為、静電気の影響が問題となる場合に有効です。

規格表

型式L
MBT5150
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式L(周長)プーリ
最小P.D
5%張力
(N)[ ! ]
¥基準単価
Typed指定1mm単位最短L〜500L501〜1000L1001〜2000L2001〜3000L3001〜4000L4001〜5000L5001〜6000
MBT2100〜2000 15 1.9360540690
3100〜3000 20 4.14606509001,040
4100〜4000 30 7.46501,0301,2301,5501,870
5135〜5000 4012.59901,4401,9102,2602,6102,900
6140〜6000 5016.61,0601,5902,0602,5303,0503,3703,780
8190〜6000 7029.41,2901,9402,5803,2303,8704,5305,190
10250〜6000 9046.22,0703,1004,1405,1706,1707,2008,260
MBTH2100〜2000 20 2.8460650900
3100〜3000 30 6.27701,0401,4001,750
4100〜4000 4011.11,0501,5902,1101,7002,070
5135〜5000 5018.71,5502,3202,1702,5103,0003,520
6140〜6000 6024.91,8702,6102,6903,3704,0404,7005,400
8190〜6000 8044.12,1603,2404,3505,4106,5107,5808,700
10250〜600010069.33,2704,8806,5108,1409,74011,37013,080
MBTD3200〜3000 30131,2301,5802,4503,150
4200〜4000 40221,3501,8402,9703,9405,250
5200〜5000 50331,4502,0203,3304,4605,9506,740
[ ! ]MBT、MBTHの推奨伸び率は3%~4%です。詳細はこちら>>をご参照ください。
[ ! ]MBTDは、約5%の初期張率を推奨しております。
[ ! ]周長はゴムの直径dの中心を通る中心径です。(プーリ側のP.D.を通る径です)
   例)円形状の場合:周長=(内径+d)× π

型番リスト

表示件数

タイプ

ベルト径 d

(φ)

耐熱温度

(℃)

プーリ最小P.D.

(mm)

ベルト周長 L

(mm)

RoHS?最小発注数量
スタンダードタイプ
オレンジ
2
80
15
100 ~ 2000
10
1個
スタンダードタイプ
オレンジ
3
80
20
100 ~ 3000
10
1個
スタンダードタイプ
オレンジ
4
80
30
100 ~ 4000
10
1個
スタンダードタイプ
オレンジ
5
80
40
135 ~ 5000
10
1個
スタンダードタイプ
オレンジ
6
80
50
140 ~ 6000
10
1個
スタンダードタイプ
オレンジ
8
80
70
190 ~ 6000
10
1個
スタンダードタイプ
オレンジ
10
80
90
250 ~ 6000
10
1個
帯電防止タイプ
3
50
30
200 ~ 3000
10
1個
帯電防止タイプ
4
50
40
200 ~ 4000
10
1個
帯電防止タイプ
5
50
50
200 ~ 5000
10
1個
高張力タイプ
グリーン
2
80
20
100 ~ 2000
10
1個
高張力タイプ
グリーン
3
80
30
100 ~ 3000
10
1個
高張力タイプ
グリーン
4
80
40
100 ~ 4000
10
1個
高張力タイプ
グリーン
5
80
50
135 ~ 5000
10
1個
高張力タイプ
グリーン
6
80
60
140 ~ 6000
10
1個
高張力タイプ
グリーン
8
80
80
190 ~ 6000
10
1個
高張力タイプ
グリーン
10
80
100
250 ~ 6000
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目

詳細情報

基本情報

ロープ状の丸ベルトを指定の長さに切断し、熱溶着によりエンドレス加工をしています。

【材質】ポリウレタン
【表面形状】鏡面、粗面
【色】オレンジ、グリーン、黒
【ベルト径(φ)】2、3、4、5、6、8、10
【ベルト周長(mm)】100~5000

【関連商品】
〈新商品!丸ベルト用溝付きローラ〉丸ベルトの径に合わせた溝をローラに加工できます。
詳細は、こちらへhttps://jp.misumi-ec.com/maker/misumi/mech/products/roller/round_belts/

〈丸ベルト用プーリー・アイドラー〉詳細は、こちらへ
https://jp.misumi-ec.com/vona2/mech/M1000000000/M1003000000/M1003020000/?Brand=MSM1

ご注意

  • ポリウレタン丸ベルト-高張力タイプ-(型式:MBTH)は、2023年2月以降の出荷分にて、 お客様のご使用に影響ない程度に表面形状の凹凸を小さくする変更を行っております。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~1920~3435~4950~100101~
値引率基準単価5%10%18%お見積り
出荷日通常
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
[ ! ]MBTDは30本以上お見積り

納期

●MBT・MBTH・MBTD
 5 日目出荷
    ご注文締切  

ストークB

3日目出荷200円/1本PM 8:00迄>>こちら
[ ! ]3本以上で1明細行当たり一律540円

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリウレタン丸ベルト 溶着接合品 スタンダード・高張力・帯電防止のレビュー
4.5平均満足度:4.529件のレビュー
丸ベルトコンベアに使用
5
満足度:5.0
今回、丸ベルトコンベアに使用しました。 失敗した点はベルト長さです。伸び率を考えてなかったので 再購入をしました。伸び率...もっと読む
2人が参考にしています。
エンコーダー駆動用ベルト
4
満足度:4.0
丸ベルトなので無理な回転力が加わった時にはスリップするので エンコーダーの破損を避けることが出来、安価でもあり重宝してい...もっと読む
2人が参考にしています。
試作品の部品として
5
満足度:5.0
試作品の為他のサイズと共に利用しています。予定通りに機能を発揮しています。
1人が参考にしています。
駆動ベルトに使用
4
満足度:4.0
自由に長さが選べて助かりました 溶着も問題なく綺麗に仕上がっていました
1人が参考にしています。
小型ローラーの駆動用ベルトとして
5
満足度:5.0
推奨伸び率以上で使用する形となってしまったが、ベルトつなぎ部の溶着が剥離することなく使用できています。
1人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QMBTHの丸ベルトの表面がざらざらしております。不良品ですか?
A
不良品ではありません。剥離性を目的につけております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリウレタン丸ベルト 溶着接合品 スタンダード・高張力・帯電防止
ポリウレタン丸ベルト オープンエンド品 中実タイプ
ポリウレタン丸ベルト シームレスタイプ
ポリウレタン丸ベルト オープンエンド品 中空タイプ
バンコラン丸ベルト
バンコード丸ベルト#489
メーカーミスミミスミミスミミスミバンドー化学バンドー化学
通常価格--680 --567 -2,762 -
通常出荷日5日目5日目在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目〜
ベルト形状溶接接合品オープンエンド金型製作オープンエンド(中空タイプ)クローズエンドオープンエンド
材質ポリウレタンポリウレタンポリウレタン-ポリウレタンポリウレタン
材質証明書対象対象対象対象--
材質証明書:材質ポリウレタンポリウレタンポリウレタン---

丸ベルトカテゴリの売れ筋ランキング