17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が550型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 表面カバー色

  • 表面カバー材質

    • 樹脂
  • ベルト幅 W(mm)

    ~mm
  • 摩擦係数(対ミガキ銅参考値)表

    ~mm
  • 摩擦係数(対ミガキ銅参考値)裏

    ~mm
  • 厚み(mm)

    ~mm
  • 単位質量(kg/㎡)

    ~mm
  • 許容張力(N/mm)

    ~mm
  • 最小プーリ径(φ)

    ~mm
  • ナイフエッジ(mm)

    ~mm
  • 連続使用温度(℃)

  • 周長(m)

    ~mm
      [0.5-20/0.01m単位]
    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    平ベルト 一般用

    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:5日目

    食品の裸搬送からダンボール、金属、プラスチックまで様々なワークに対し、使用できます。【材質】表面:ポリ...

    詳細を確認
    • 【販売終了情報】HBLYGNは販売終了となりました。推奨代替品はHBLTGDNHBLBNとなります。
      仕様の違いは規格表を確認ください。
    • 周長Lはベルト幅Wの4倍必要です。(L≧W×4/1000)
    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    詳細を確認
    未確定:候補が550型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    外形図・規格表

    外形図


    [ ! ]エンドレス加工して出荷します。
    [ ! ]ベルトの周長はベルト裏面の長さ(内径周長)になります。
     
    Type種類
    番号
    プライ
    表面
    形状
    [ M ]材質摩擦係数
    (対ミガキ鋼参考値)
    厚み
    mm
    単位質量
    kg/m2
    許容張力
    N/mm
    最小プーリ径
    φmm
    ナイフ
    エッジ
    連続使用
    温度
    表面裏面
    HBLT1平面ポリウレタンポリエステル0.30.10.80.9415R3-10~80
    HBLTWH1平面ポリウレタンポリエステル0.30.10.80.9415R3-10~80
    HBLTG1平面ポリウレタンポリエステル0.80.20.80.7415R3-30~80
    HBLTGDN2平面熱可塑性ポリウレタンポリエステル帆布0.60.21.71.9850×-30~100
    HBLBN2平面スカイブルー熱可塑性ポリウレタンポリエステル帆布0.60.21.41.3315R3-30~100
    HBLTGCN2平面ポリ塩化ビニルポリエステル帆布10.21.81.9830×-10~80
    HBLTWCN2平面ポリ塩化ビニルポリエステル帆布10.21.81.9830×-10~80
    HBLGT3平面ポリ塩化ビニルポリエステル帆布10.24.6518100×-10~80
    HBLWT3平面ポリ塩化ビニルポリエステル帆布10.24.6518100×-10~80
    HBTDST2平面ポリ塩化ビニルポリエステル帆布10.23.43.7875×-10~80
    *1:( )内の数値は許容張力を5N/mmとしたときの値。
    [ ! ]プライ数とはベルトの布層の数。布層の数が多い程、許容張力が高くなりますが、最小プーリ径が大きくなります。
    [ ! ]旧規格内容 2017年まで
    Type厚み
    mm
    単位質量
    kg/m2
    最小プーリ径
    HBLTGCN2.12.350
    HBLTWCN2.12.350
    HBLGT55.7120
    HBLWT55.7120
    HBTDST3.64.1100
    >>耐油・耐薬品情報こちらをご参照ください。
    [ ! ]旧規格内容 2014年まで
    Type摩擦係数
    (対ミガキ鋼参考値)
    厚み
    mm
    単位質量
    kg/m2
    許容張力
    N/mm
    最小プーリ径
    φmm
    ナイフエッジ連続使用温度
    HBLT0.20.10.91425R5-30~80
    HBLTWH0.20.10.91425R5-30~80
     
    ■平ベルト公差表
    幅公差
     
    厚み公差
     
    長さ公差
    公差 厚さ公差ジョイント部公差 長さ公差
    ~400
    ±2 ~1.0±0.1±0.3 ~2000±10
    401~500±3 1.1~1.5±0.2 2001~7000±20
       1.6~2.0 7001~10000±0.3%
       2.1~5.5±0.4 10001~
    ベルトの永久伸び率は全長に対して最大1%です。(参考値)

    規格表

    型式周長L(m)
         
    Type ベルト幅  
    HBLT 3504.23
    ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
    ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    型式周長L(m)¥本体基準単価/m¥エンドレス加工費(本体基準単価+)
    Typeベルト幅
    W(mm)
    指定
    0.01m単位
    ① ②⑤ ⑦ ⑧⑨ ⑩① ②④・⑤・⑦・⑧・⑪⑨ ⑩
    HBLT
    HBLTWH
    HBLTGHBLTGDNHBLBN
    HBLTGCN
    HBLTWCN
    HBLGT
    HBLWT
    HBTDSTHBLT
    HBLTWH
    HBLTGHBLTGDN・HBLBN
    HBLTGCN・HBLTWCN
    HBTDST
    HBLGT
    HBLWT
    HBLT

    HBLTWH


    HBLTG

    HBLTGDN

    HBLBN

    HBLTGCN

    HBLTWCN

    HBLGT

    HBLWT

    HBTDST
     100.50〜20.007601102602204803001,7109301,0801,230
     157601603903309304601,7109301,0801,230
     207602005104309606201,7109301,0801,230
     250.80〜20.007602506505501,2007701,7109301,0801,230
     307603007806501,4409201,7109301,0801,230
     357603609007601,6801,0801,7109301,0801,230
     407604101,0408701,9201,2301,7109301,0801,230
     507605101,2901,0802,4001,5301,7109301,0801,230
     601,0106101,5501,3002,8801,8502,7701,5401,6902,000
     701,0107101,8201,5203,3602,1502,7701,5401,6902,000
     751,0107701,9401,6303,6002,3102,7701,5401,6902,000
     801,5108202,0701,7303,8402,4602,8601,5401,6902,000
     901,5609102,3301,9504,3202,7702,8601,5401,6902,000
    1001,7301,0202,5802,1604,8003,0802,8601,5401,6902,000
    1101,8601,1202,8502,3805,2803,3803,1502,0002,4602,760
    1202,0301,2303,1102,6005,7603,6903,1502,0002,4602,760
    1252,0801,2703,2302,7106,0003,8403,1502,0002,4602,760
    1302,1901,3203,3602,8106,2404,0003,1502,0002,4602,760
    1402,3601,4303,6203,0306,7204,3103,1502,0002,4602,760
    1502,4301,5303,8903,2607,2004,6103,1502,0002,4602,760
    1602,7101,6304,1403,4707,6804,9203,8603,2203,5403,980
    1702,8801,7304,4003,6908,1605,2303,8603,2203,5403,980
    1803,0501,8404,6603,9108,6405,5303,8603,2203,5403,980
    1903,2101,9404,9104,1209,1205,8403,8603,2203,5403,980
    2003,4102,0405,1804,3409,6006,1503,8603,2203,5403,980
    2103,5502,1405,4404,56010,0806,4604,1203,2203,5403,980
    2203,7202,2505,6904,77010,5606,7604,1203,2203,5403,980
    2303,9002,3405,9504,99011,0407,0804,1203,2203,5403,980
    2404,0602,4506,2105,20011,5207,3804,1203,2203,5403,980
    2504,0702,5506,4705,42012,0007,6904,1203,2203,5403,980
    2604,4002,6606,7305,64012,4807,9904,4303,2203,5403,980
    2704,5702,7506,9805,85012,9608,3104,4303,2203,5403,980
    2804,7402,8607,2506,07013,4408,6104,4303,2203,5403,980
    2904,9002,9607,5106,29013,9208,9104,4303,2203,5403,980
    3004,9103,0607,7606,50014,4009,2304,4303,2203,5403,980
    3105,2503,1608,0206,72014,8809,5305,6003,2203,5403,980
    3205,4203,2708,2806,94015,3609,8405,6003,2203,5403,980
    3305,5703,3708,5407,15015,84010,1405,6003,2203,5403,980
    3405,7303,4708,8007,37016,32010,4605,6003,2203,5403,980
    3505,9103,5709,0607,59016,80010,7605,6003,2203,5403,980
    3606,0803,6809,3107,80017,28011,0705,6003,9804,6305,550
    3706,2503,7709,5808,02017,76011,3805,6003,9804,6305,550
    3806,4203,8709,8308,23018,24011,6905,6003,9804,6305,550
    3906,5903,98010,0908,45018,72011,9905,6003,9804,6305,550
    4006,7604,08010,3508,67019,20012,3005,6003,9804,6305,550
    4106,9304,18010,6108,88019,68012,6106,6503,9804,6305,550
    4207,1004,28010,8709,10020,16012,9206,6503,9804,6305,550
    4307,2804,39011,1309,32020,64013,2206,6503,9804,6305,550
    4407,4404,48011,3809,53021,12013,5306,6503,9804,6305,550
    4507,6104,59011,6409,75021,60013,8406,6503,9804,6305,550
    4607,7804,69011,9109,98022,08014,1406,6503,9804,6305,550
    4707,9504,80012,16010,19022,56014,4506,6503,9804,6305,550
    4808,1304,89012,42010,41023,04014,7606,6503,9804,6305,550
    4908,3005,00012,68010,63023,52015,3806,6503,9804,6305,550
    5008,4605,10012,94010,84024,00015,3706,6503,9804,6305,550
    [ ! ]HBLT・HBLTWHの接合部は0.3mm程度ほど厚くなることがあります。  [ ! ]周長Lはベルト幅Wの4倍必要です。(L≧W×4/1000)
    [ ! ]ミスミ製コンベアのベルト長さ計算方法はこちら

    技術情報

    ・平ベルトの選定方法はこちら
    ・ベルト表面・裏面の外観はこちら
    ・ベルトの耐油、耐薬品についてはこちら
    ・最小プーリ径以下で使用した場合、ベルトとプーリの間でスリップが生じる場合があります。
    ・ベルトの寿命は算出が難しい為、ベルトの傷み、表面の摩耗が見受けられたら交換の目安としてください。 詳細はこちら
    ・ベルトの進行方向は、本体印字の矢印方向でご使用ください。


     印字例

    ・平ベルトの、技術データ・耐油耐薬品・選定方法はこちら

    型番リスト

    表示件数

    特性

    表面カバー色

    表面カバー材質

    ベルト幅 W

    (mm)

    プライ数

    心体材質

    摩擦係数(対ミガキ銅参考値)表

    摩擦係数(対ミガキ銅参考値)裏

    厚み

    (mm)

    単位質量

    (kg/㎡)

    許容張力

    (N/mm)

    最小プーリ径

    (φ)

    ナイフエッジ

    (mm)

    連続使用温度

    (℃)

    周長

    (m)

    材質証明書:材質

    RoHS?最小発注数量
    汎用 / ナイフエッジ
    [青] スカイブルー
    [樹脂] 熱可塑性ポリウレタン
    10
    2プライ
    ポリエステル帆布
    0.6
    0.2
    1.4
    1.3
    3
    15
    R3
    -30-100
    0.5 ~ 18
    表面:熱可塑性ポリウレタン|裏面:ポリエステル帆布
    10
    1個
    汎用 / ナイフエッジ
    [青] スカイブルー
    [樹脂] 熱可塑性ポリウレタン
    15
    2プライ
    ポリエステル帆布
    0.6
    0.2
    1.4
    1.3
    3
    15
    R3
    -30-100
    0.8 ~ 18
    表面:熱可塑性ポリウレタン|裏面:ポリエステル帆布
    10
    1個
    汎用 / ナイフエッジ
    [青] スカイブルー
    [樹脂] 熱可塑性ポリウレタン
    20
    2プライ
    ポリエステル帆布
    0.6
    0.2
    1.4
    1.3
    3
    15
    R3
    -30-100
    0.5 ~ 18
    表面:熱可塑性ポリウレタン|裏面:ポリエステル帆布
    10
    1個
    汎用 / ナイフエッジ
    [青] スカイブルー
    [樹脂] 熱可塑性ポリウレタン
    25
    2プライ
    ポリエステル帆布
    0.6
    0.2
    1.4
    1.3
    3
    15
    R3
    -30-100
    0.5 ~ 18
    表面:熱可塑性ポリウレタン|裏面:ポリエステル帆布
    10
    1個
    汎用 / ナイフエッジ
    [青] スカイブルー
    [樹脂] 熱可塑性ポリウレタン
    30
    2プライ
    ポリエステル帆布
    0.6
    0.2
    1.4
    1.3
    3
    15
    R3
    -30-100
    0.8 ~ 18
    表面:熱可塑性ポリウレタン|裏面:ポリエステル帆布
    10
    1個
    汎用 / ナイフエッジ
    [青] スカイブルー
    [樹脂] 熱可塑性ポリウレタン
    35
    2プライ
    ポリエステル帆布
    0.6
    0.2
    1.4
    1.3
    3
    15
    R3
    -30-100
    0.8 ~ 18
    表面:熱可塑性ポリウレタン|裏面:ポリエステル帆布
    10
    1個
    汎用 / ナイフエッジ
    [青] スカイブルー
    [樹脂] 熱可塑性ポリウレタン
    40
    2プライ
    ポリエステル帆布
    0.6
    0.2
    1.4
    1.3
    3
    15
    R3
    -30-100
    0.8 ~ 18
    表面:熱可塑性ポリウレタン|裏面:ポリエステル帆布
    10
    1個
    汎用 / ナイフエッジ
    [青] スカイブルー
    [樹脂] 熱可塑性ポリウレタン
    50
    2プライ
    ポリエステル帆布
    0.6
    0.2
    1.4
    1.3
    3
    15
    R3
    -30-100
    0.5 ~ 18
    表面:熱可塑性ポリウレタン|裏面:ポリエステル帆布
    10
    1個
    汎用 / ナイフエッジ
    [青] スカイブルー
    [樹脂] 熱可塑性ポリウレタン
    60
    2プライ
    ポリエステル帆布
    0.6
    0.2
    1.4
    1.3
    3
    15
    R3
    -30-100
    0.5 ~ 18
    表面:熱可塑性ポリウレタン|裏面:ポリエステル帆布
    10
    1個
    汎用 / ナイフエッジ
    [青] スカイブルー
    [樹脂] 熱可塑性ポリウレタン
    70
    2プライ
    ポリエステル帆布
    0.6
    0.2
    1.4
    1.3
    3
    15
    R3
    -30-100
    0.5 ~ 18
    表面:熱可塑性ポリウレタン|裏面:ポリエステル帆布
    10
    1個
    汎用 / ナイフエッジ
    [青] スカイブルー
    [樹脂] 熱可塑性ポリウレタン
    75
    2プライ
    ポリエステル帆布
    0.6
    0.2
    1.4
    1.3
    3
    15
    R3
    -30-100
    0.5 ~ 18
    表面:熱可塑性ポリウレタン|裏面:ポリエステル帆布
    10
    1個
    汎用 / ナイフエッジ
    [青] スカイブルー
    [樹脂] 熱可塑性ポリウレタン
    80
    2プライ
    ポリエステル帆布
    0.6
    0.2
    1.4
    1.3
    3
    15
    R3
    -30-100
    0.5 ~ 18
    表面:熱可塑性ポリウレタン|裏面:ポリエステル帆布
    10
    1個
    汎用 / ナイフエッジ
    [青] スカイブルー
    [樹脂] 熱可塑性ポリウレタン
    90
    2プライ
    ポリエステル帆布
    0.6
    0.2
    1.4
    1.3
    3
    15
    R3
    -30-100
    0.5 ~ 18
    表面:熱可塑性ポリウレタン|裏面:ポリエステル帆布
    10
    1個
    汎用 / ナイフエッジ
    [青] スカイブルー
    [樹脂] 熱可塑性ポリウレタン
    100
    2プライ
    ポリエステル帆布
    0.6
    0.2
    1.4
    1.3
    3
    15
    R3
    -30-100
    0.5 ~ 18
    表面:熱可塑性ポリウレタン|裏面:ポリエステル帆布
    10
    1個
    汎用 / ナイフエッジ
    [青] スカイブルー
    [樹脂] 熱可塑性ポリウレタン
    110
    2プライ
    ポリエステル帆布
    0.6
    0.2
    1.4
    1.3
    3
    15
    R3
    -30-100
    0.5 ~ 18
    表面:熱可塑性ポリウレタン|裏面:ポリエステル帆布
    10
    1個
    汎用 / ナイフエッジ
    [青] スカイブルー
    [樹脂] 熱可塑性ポリウレタン
    120
    2プライ
    ポリエステル帆布
    0.6
    0.2
    1.4
    1.3
    3
    15
    R3
    -30-100
    0.5 ~ 18
    表面:熱可塑性ポリウレタン|裏面:ポリエステル帆布
    10
    1個
    汎用 / ナイフエッジ
    [青] スカイブルー
    [樹脂] 熱可塑性ポリウレタン
    125
    2プライ
    ポリエステル帆布
    0.6
    0.2
    1.4
    1.3
    3
    15
    R3
    -30-100
    0.5 ~ 18
    表面:熱可塑性ポリウレタン|裏面:ポリエステル帆布
    10
    1個
    汎用 / ナイフエッジ
    [青] スカイブルー
    [樹脂] 熱可塑性ポリウレタン
    130
    2プライ
    ポリエステル帆布
    0.6
    0.2
    1.4
    1.3
    3
    15
    R3
    -30-100
    0.5 ~ 18
    表面:熱可塑性ポリウレタン|裏面:ポリエステル帆布
    10
    1個
    汎用 / ナイフエッジ
    [青] スカイブルー
    [樹脂] 熱可塑性ポリウレタン
    140
    2プライ
    ポリエステル帆布
    0.6
    0.2
    1.4
    1.3
    3
    15
    R3
    -30-100
    0.5 ~ 18
    表面:熱可塑性ポリウレタン|裏面:ポリエステル帆布
    10
    1個
    汎用 / ナイフエッジ
    [青] スカイブルー
    [樹脂] 熱可塑性ポリウレタン
    150
    2プライ
    ポリエステル帆布
    0.6
    0.2
    1.4
    1.3
    3
    15
    R3
    -30-100
    0.5 ~ 18
    表面:熱可塑性ポリウレタン|裏面:ポリエステル帆布
    10
    1個
    汎用 / ナイフエッジ
    [青] スカイブルー
    [樹脂] 熱可塑性ポリウレタン
    160
    2プライ
    ポリエステル帆布
    0.6
    0.2
    1.4
    1.3
    3
    15
    R3
    -30-100
    0.5 ~ 18
    表面:熱可塑性ポリウレタン|裏面:ポリエステル帆布
    10
    1個
    汎用 / ナイフエッジ
    [青] スカイブルー
    [樹脂] 熱可塑性ポリウレタン
    170
    2プライ
    ポリエステル帆布
    0.6
    0.2
    1.4
    1.3
    3
    15
    R3
    -30-100
    0.5 ~ 18
    表面:熱可塑性ポリウレタン|裏面:ポリエステル帆布
    10
    1個
    汎用 / ナイフエッジ
    [青] スカイブルー
    [樹脂] 熱可塑性ポリウレタン
    180
    2プライ
    ポリエステル帆布
    0.6
    0.2
    1.4
    1.3
    3
    15
    R3
    -30-100
    0.5 ~ 18
    表面:熱可塑性ポリウレタン|裏面:ポリエステル帆布
    10
    1個
    汎用 / ナイフエッジ
    [青] スカイブルー
    [樹脂] 熱可塑性ポリウレタン
    190
    2プライ
    ポリエステル帆布
    0.6
    0.2
    1.4
    1.3
    3
    15
    R3
    -30-100
    0.5 ~ 18
    表面:熱可塑性ポリウレタン|裏面:ポリエステル帆布
    10
    1個
    汎用 / ナイフエッジ
    [青] スカイブルー
    [樹脂] 熱可塑性ポリウレタン
    200
    2プライ
    ポリエステル帆布
    0.6
    0.2
    1.4
    1.3
    3
    15
    R3
    -30-100
    0.5 ~ 18
    表面:熱可塑性ポリウレタン|裏面:ポリエステル帆布
    10
    1個
    汎用 / ナイフエッジ
    [青] スカイブルー
    [樹脂] 熱可塑性ポリウレタン
    210
    2プライ
    ポリエステル帆布
    0.6
    0.2
    1.4
    1.3
    3
    15
    R3
    -30-100
    0.5 ~ 18
    表面:熱可塑性ポリウレタン|裏面:ポリエステル帆布
    10
    1個
    汎用 / ナイフエッジ
    [青] スカイブルー
    [樹脂] 熱可塑性ポリウレタン
    220
    2プライ
    ポリエステル帆布
    0.6
    0.2
    1.4
    1.3
    3
    15
    R3
    -30-100
    0.5 ~ 18
    表面:熱可塑性ポリウレタン|裏面:ポリエステル帆布
    10
    1個
    汎用 / ナイフエッジ
    [青] スカイブルー
    [樹脂] 熱可塑性ポリウレタン
    230
    2プライ
    ポリエステル帆布
    0.6
    0.2
    1.4
    1.3
    3
    15
    R3
    -30-100
    0.5 ~ 18
    表面:熱可塑性ポリウレタン|裏面:ポリエステル帆布
    10
    1個
    汎用 / ナイフエッジ
    [青] スカイブルー
    [樹脂] 熱可塑性ポリウレタン
    240
    2プライ
    ポリエステル帆布
    0.6
    0.2
    1.4
    1.3
    3
    15
    R3
    -30-100
    0.5 ~ 18
    表面:熱可塑性ポリウレタン|裏面:ポリエステル帆布
    10
    1個
    汎用 / ナイフエッジ
    [青] スカイブルー
    [樹脂] 熱可塑性ポリウレタン
    250
    2プライ
    ポリエステル帆布
    0.6
    0.2
    1.4
    1.3
    3
    15
    R3
    -30-100
    0.5 ~ 18
    表面:熱可塑性ポリウレタン|裏面:ポリエステル帆布
    10
    1個
    汎用 / ナイフエッジ
    [青] スカイブルー
    [樹脂] 熱可塑性ポリウレタン
    260
    2プライ
    ポリエステル帆布
    0.6
    0.2
    1.4
    1.3
    3
    15
    R3
    -30-100
    0.5 ~ 18
    表面:熱可塑性ポリウレタン|裏面:ポリエステル帆布
    10
    1個
    汎用 / ナイフエッジ
    [青] スカイブルー
    [樹脂] 熱可塑性ポリウレタン
    270
    2プライ
    ポリエステル帆布
    0.6
    0.2
    1.4
    1.3
    3
    15
    R3
    -30-100
    0.5 ~ 18
    表面:熱可塑性ポリウレタン|裏面:ポリエステル帆布
    10
    1個
    汎用 / ナイフエッジ
    [青] スカイブルー
    [樹脂] 熱可塑性ポリウレタン
    280
    2プライ
    ポリエステル帆布
    0.6
    0.2
    1.4
    1.3
    3
    15
    R3
    -30-100
    0.5 ~ 18
    表面:熱可塑性ポリウレタン|裏面:ポリエステル帆布
    10
    1個
    汎用 / ナイフエッジ
    [青] スカイブルー
    [樹脂] 熱可塑性ポリウレタン
    290
    2プライ
    ポリエステル帆布
    0.6
    0.2
    1.4
    1.3
    3
    15
    R3
    -30-100
    0.5 ~ 18
    表面:熱可塑性ポリウレタン|裏面:ポリエステル帆布
    10
    1個
    汎用 / ナイフエッジ
    [青] スカイブルー
    [樹脂] 熱可塑性ポリウレタン
    300
    2プライ
    ポリエステル帆布
    0.6
    0.2
    1.4
    1.3
    3
    15
    R3
    -30-100
    0.5 ~ 18
    表面:熱可塑性ポリウレタン|裏面:ポリエステル帆布
    10
    1個
    汎用 / ナイフエッジ
    [青] スカイブルー
    [樹脂] 熱可塑性ポリウレタン
    310
    2プライ
    ポリエステル帆布
    0.6
    0.2
    1.4
    1.3
    3
    15
    R3
    -30-100
    0.5 ~ 18
    表面:熱可塑性ポリウレタン|裏面:ポリエステル帆布
    10
    1個
    汎用 / ナイフエッジ
    [青] スカイブルー
    [樹脂] 熱可塑性ポリウレタン
    320
    2プライ
    ポリエステル帆布
    0.6
    0.2
    1.4
    1.3
    3
    15
    R3
    -30-100
    0.5 ~ 18
    表面:熱可塑性ポリウレタン|裏面:ポリエステル帆布
    10
    1個
    汎用 / ナイフエッジ
    [青] スカイブルー
    [樹脂] 熱可塑性ポリウレタン
    330
    2プライ
    ポリエステル帆布
    0.6
    0.2
    1.4
    1.3
    3
    15
    R3
    -30-100
    0.5 ~ 18
    表面:熱可塑性ポリウレタン|裏面:ポリエステル帆布
    10
    1個
    汎用 / ナイフエッジ
    [青] スカイブルー
    [樹脂] 熱可塑性ポリウレタン
    340
    2プライ
    ポリエステル帆布
    0.6
    0.2
    1.4
    1.3
    3
    15
    R3
    -30-100
    0.5 ~ 18
    表面:熱可塑性ポリウレタン|裏面:ポリエステル帆布
    10
    1個
    汎用 / ナイフエッジ
    [青] スカイブルー
    [樹脂] 熱可塑性ポリウレタン
    350
    2プライ
    ポリエステル帆布
    0.6
    0.2
    1.4
    1.3
    3
    15
    R3
    -30-100
    0.5 ~ 18
    表面:熱可塑性ポリウレタン|裏面:ポリエステル帆布
    10
    1個
    汎用 / ナイフエッジ
    [青] スカイブルー
    [樹脂] 熱可塑性ポリウレタン
    360
    2プライ
    ポリエステル帆布
    0.6
    0.2
    1.4
    1.3
    3
    15
    R3
    -30-100
    0.5 ~ 18
    表面:熱可塑性ポリウレタン|裏面:ポリエステル帆布
    10
    1個
    汎用 / ナイフエッジ
    [青] スカイブルー
    [樹脂] 熱可塑性ポリウレタン
    370
    2プライ
    ポリエステル帆布
    0.6
    0.2
    1.4
    1.3
    3
    15
    R3
    -30-100
    0.5 ~ 18
    表面:熱可塑性ポリウレタン|裏面:ポリエステル帆布
    10
    1個
    汎用 / ナイフエッジ
    [青] スカイブルー
    [樹脂] 熱可塑性ポリウレタン
    380
    2プライ
    ポリエステル帆布
    0.6
    0.2
    1.4
    1.3
    3
    15
    R3
    -30-100
    0.5 ~ 18
    表面:熱可塑性ポリウレタン|裏面:ポリエステル帆布
    10
    1個
    汎用 / ナイフエッジ
    [青] スカイブルー
    [樹脂] 熱可塑性ポリウレタン
    390
    2プライ
    ポリエステル帆布
    0.6
    0.2
    1.4
    1.3
    3
    15
    R3
    -30-100
    0.5 ~ 18
    表面:熱可塑性ポリウレタン|裏面:ポリエステル帆布
    10
    1個
    汎用 / ナイフエッジ
    [青] スカイブルー
    [樹脂] 熱可塑性ポリウレタン
    400
    2プライ
    ポリエステル帆布
    0.6
    0.2
    1.4
    1.3
    3
    15
    R3
    -30-100
    0.5 ~ 18
    表面:熱可塑性ポリウレタン|裏面:ポリエステル帆布
    10
    1個
    汎用 / ナイフエッジ
    [青] スカイブルー
    [樹脂] 熱可塑性ポリウレタン
    410
    2プライ
    ポリエステル帆布
    0.6
    0.2
    1.4
    1.3
    3
    15
    R3
    -30-100
    0.5 ~ 18
    表面:熱可塑性ポリウレタン|裏面:ポリエステル帆布
    10
    1個
    汎用 / ナイフエッジ
    [青] スカイブルー
    [樹脂] 熱可塑性ポリウレタン
    420
    2プライ
    ポリエステル帆布
    0.6
    0.2
    1.4
    1.3
    3
    15
    R3
    -30-100
    0.5 ~ 18
    表面:熱可塑性ポリウレタン|裏面:ポリエステル帆布
    10
    1個
    汎用 / ナイフエッジ
    [青] スカイブルー
    [樹脂] 熱可塑性ポリウレタン
    430
    2プライ
    ポリエステル帆布
    0.6
    0.2
    1.4
    1.3
    3
    15
    R3
    -30-100
    0.5 ~ 18
    表面:熱可塑性ポリウレタン|裏面:ポリエステル帆布
    10
    1個
    汎用 / ナイフエッジ
    [青] スカイブルー
    [樹脂] 熱可塑性ポリウレタン
    440
    2プライ
    ポリエステル帆布
    0.6
    0.2
    1.4
    1.3
    3
    15
    R3
    -30-100
    0.5 ~ 18
    表面:熱可塑性ポリウレタン|裏面:ポリエステル帆布
    10
    1個
    汎用 / ナイフエッジ
    [青] スカイブルー
    [樹脂] 熱可塑性ポリウレタン
    450
    2プライ
    ポリエステル帆布
    0.6
    0.2
    1.4
    1.3
    3
    15
    R3
    -30-100
    0.5 ~ 18
    表面:熱可塑性ポリウレタン|裏面:ポリエステル帆布
    10
    1個
    汎用 / ナイフエッジ
    [青] スカイブルー
    [樹脂] 熱可塑性ポリウレタン
    460
    2プライ
    ポリエステル帆布
    0.6
    0.2
    1.4
    1.3
    3
    15
    R3
    -30-100
    0.5 ~ 18
    表面:熱可塑性ポリウレタン|裏面:ポリエステル帆布
    10
    1個
    汎用 / ナイフエッジ
    [青] スカイブルー
    [樹脂] 熱可塑性ポリウレタン
    470
    2プライ
    ポリエステル帆布
    0.6
    0.2
    1.4
    1.3
    3
    15
    R3
    -30-100
    0.5 ~ 18
    表面:熱可塑性ポリウレタン|裏面:ポリエステル帆布
    10
    1個
    汎用 / ナイフエッジ
    [青] スカイブルー
    [樹脂] 熱可塑性ポリウレタン
    480
    2プライ
    ポリエステル帆布
    0.6
    0.2
    1.4
    1.3
    3
    15
    R3
    -30-100
    0.5 ~ 18
    表面:熱可塑性ポリウレタン|裏面:ポリエステル帆布
    10
    1個
    汎用 / ナイフエッジ
    [青] スカイブルー
    [樹脂] 熱可塑性ポリウレタン
    490
    2プライ
    ポリエステル帆布
    0.6
    0.2
    1.4
    1.3
    3
    15
    R3
    -30-100
    0.5 ~ 18
    表面:熱可塑性ポリウレタン|裏面:ポリエステル帆布
    10
    1個
    汎用 / ナイフエッジ
    [青] スカイブルー
    [樹脂] 熱可塑性ポリウレタン
    500
    2プライ
    ポリエステル帆布
    0.6
    0.2
    1.4
    1.3
    3
    15
    R3
    -30-100
    0.5 ~ 18
    表面:熱可塑性ポリウレタン|裏面:ポリエステル帆布
    10
    1個
    汎用
    [緑] 緑
    [樹脂] ポリ塩化ビニル
    10
    3プライ
    ポリエステル帆布
    1.0
    0.2
    4.6
    5
    18
    100
    なし
    -10-80
    0.5 ~ 18
    表面:ポリ塩化ビニル|裏面:ポリエステル帆布
    10
    1個
    汎用
    [緑] 緑
    [樹脂] ポリ塩化ビニル
    15
    3プライ
    ポリエステル帆布
    1.0
    0.2
    4.6
    5
    18
    100
    なし
    -10-80
    0.5 ~ 18
    表面:ポリ塩化ビニル|裏面:ポリエステル帆布
    10
    1個
    汎用
    [緑] 緑
    [樹脂] ポリ塩化ビニル
    20
    3プライ
    ポリエステル帆布
    1.0
    0.2
    4.6
    5
    18
    100
    なし
    -10-80
    0.5 ~ 18
    表面:ポリ塩化ビニル|裏面:ポリエステル帆布
    10
    1個
    汎用
    [緑] 緑
    [樹脂] ポリ塩化ビニル
    25
    3プライ
    ポリエステル帆布
    1.0
    0.2
    4.6
    5
    18
    100
    なし
    -10-80
    0.5 ~ 18
    表面:ポリ塩化ビニル|裏面:ポリエステル帆布
    10
    1個
    汎用
    [緑] 緑
    [樹脂] ポリ塩化ビニル
    30
    3プライ
    ポリエステル帆布
    1.0
    0.2
    4.6
    5
    18
    100
    なし
    -10-80
    0.5 ~ 18
    表面:ポリ塩化ビニル|裏面:ポリエステル帆布
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    食品の裸搬送からダンボール、金属、プラスチックまで様々なワークに対し、使用できます。

    【材質】表面:ポリウレタン、熱可塑性ポリウレタン、ポリ塩化ビニル
    裏面:ポリエステル、ポリエステル帆布
    【表面形状】平面
    【色】緑、白、スカイブルー、黄緑
    【ベルト幅(mm)】10~500
    【ベルト周長(m)】0.5~20

    【関連商品】
    <平ベルトプーリ・アイドラー>平ベルトプーリ・アイドラー一覧

    ご注意

    • 【販売終了情報】HBLYGNは販売終了となりました。推奨代替品はHBLTGDNHBLBNとなります。
      仕様の違いは規格表を確認ください。
    • 周長Lはベルト幅Wの4倍必要です。(L≧W×4/1000)
    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

    納期・価格

    価格表

    ◦HBLT・HBLTWH
    数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
    数量区分標準対応個別対応
    小口大口
    数 量1~45~1213~1920~5051~
    値引率基準単価5%10%18%お見積り
    出荷日通常
    [ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
    [ ! ]エンドレス加工費には数量スライドは適用されません。

    [ ! ]価格計算例(1円単位は切り捨て)
    HBLT50−4.23
    (指定長さm)×(本体基準単価/m)+(エンドレス加工費)=製品価格
    4.23 × 760円 + 1,710円 =4,920円

    ◦HBLT・HBLTWH以外
    数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
    数量区分標準対応個別対応
    小口大口
    数 量1〜45〜78〜1011~
    値引率基準単価5%10%お見積り
    出荷日通常
    [ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
    [ ! ]エンドレス加工費には数量スライドは適用されません。

    [ ! ]価格計算例(1円単位は切り捨て)
    HBLTG50−4.23
    (指定長さm)×(本体基準単価/m)+(エンドレス加工費)=製品価格
    4.23 × 510円 + 930円 =3,080円

    納期

    ●HBLT・HBLTWH
     5 日目出荷
        ご注文締切  

    ストークB

    3日目出荷300円/1本PM 8:00>>こちら
    [ ! ]3本以上で1明細行当たり一律810円
     

    ●HBLT・HBLTWH以外

     5 日目出荷

    [ NG ]ストーク不可


    出荷日については、こちらをご覧ください。

    概要・仕様

    仕様・概要

    Type食品衛生性抗菌・防カビ性糸ほつれ防止耐水・耐湿熱性熱収縮防止表面清掃性すり込み収縮防止耐次亜塩素酸ナトリウム非付着性耐油性
    HBLT
    HBLTWH
    HBLTG
    HBLTGDN
    HBLBN
    HBLTGCN○*2
    HBLTWCN○*2
    HBLGT○*2
    HBLWT○*2
    HBTDST○*2
    *2:油及び脂肪性食品の裸搬送には適応できません。
    ◎:優れている ◯:適用可 △:侵される場合があります −:適用不可

    カタログ

    • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    平ベルト 一般用のレビュー
    4.4平均満足度:4.416件のレビュー
    ベルトコンベア
    5
    満足度:5.0
    コンベアのベルトが切れたため交換用に発注しました。 幅と周長などを細かく指定できるのが良い点だと思います。 交換前と同じ...もっと読む
    3人が参考にしています。
    コンベヤのベルト交換
    5
    満足度:5.0
    長年使っているコンベヤのベルトが突然きれました。 注文してから届くまでの時間はテープで補強して凌ぎました。 他のコンベヤ...もっと読む
    2人が参考にしています。
    搬送ユニット
    5
    満足度:5.0
    社内設備の搬送ユニット用に使用しました。納期、価格、品質共に満足しています。
    2人が参考にしています。
    実験機用
    4
    満足度:4.0
    実験機用に購入しましたが問題なく使用できています。 サイズ等の種類も豊富にあり選定時助かります。
    2人が参考にしています。
    修理交換用
    4
    満足度:4.0
    既存のベルトがちぎれたのでこちらを選択しました。 耐久性はまだわかりませんが、見た感じは問題ないとおもいます。色は濃い水...もっと読む
    1人が参考にしています。

    よくあるご質問(FAQ)

    Qベルトはどのような形態で入ってきますか?
    A
    熱溶着を行い、エンドレス加工を行った状態で出荷致します。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    平ベルト 一般用
    平ベルト 蛇行防止桟付 一般用
    平ベルト 包装物搬送用 電子部品搬送用
    平ベルト 蛇行防止桟付 包装物搬送用/電子部品搬送用
    平ベルト 耐油仕様
    平ベルト 蛇行防止桟付 耐油仕様
    メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
    通常価格------
    通常出荷日5日目5日目5日目〜5日目〜5日目〜5日目〜
    表面カバー形状フラットフラットフラットフラットフラットフラット
    材質証明書対象対象対象対象対象対象