17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

ワークガイド取付金具-支柱調整エンプラレールタイプ-

通常単価(税別)
2,1502,680
税込単価
2,3652,948
通常出荷日:5日目

支柱による高さ調整・幅調整・角度調整が可能です。ワークの誘導・整列に最適です。

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

CGXN(エンプラレールタイプ)CGVN(丸棒タイプ)
[!]エンプラレールは付属しません。
[!]1個では回転方向の強度が弱いため、2個以上でご使用ください。
 
[ M ]材質SUS304

 

規格表

型式
   
Type A
CGXN 150
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価
TypeACGXNCGVN
エンプラレールタイプ
CGXN
丸棒タイプ
CGVN
502,1502,470
1002,2102,520
1502,3602,680

追加工

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
追加工
コード
オフセット用ブラケット付属指定例¥/Code
OFS外形図内「*」コンベヤ取付ブラケットに取付ける
オフセット用ブラケットを付属します。
CGVN100-OFS700

型番リスト

表示件数

タイプ

A

RoHS?最小発注数量
丸棒タイプ
50
10
1個
丸棒タイプ
100
10
1個
丸棒タイプ
150
10
1個
エンプラレールタイプ
50
10
1個
エンプラレールタイプ
100
10
1個
エンプラレールタイプ
150
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,470
( 2,717 )
5日目
2,520
( 2,772 )
5日目
2,680
( 2,948 )
5日目
2,150
( 2,365 )
5日目
2,210
( 2,431 )
5日目
2,360
( 2,596 )
5日目

詳細情報

基本情報

支柱による高さ調整・幅調整・角度調整が可能です。ワークの誘導・整列に最適です。

ご注意

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~56~1011~2021~3031〜
値引率通常5%10%15%WOSお見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 5 日目出荷

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

使用例

ワークガイド取付金具-支柱調整エンプラレールタイプ-:関連画像

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワークガイド取付金具-支柱調整エンプラレールタイプ-のレビュー
5平均満足度:5.04件のレビュー
ガイドの取り付け
5
満足度:5.0
ガイドの取り付けに使いました。 品質も良く特に不満点もありません。
0人が参考にしています。
設備の部品
5
満足度:5.0
この商品は自社内に新たに設置された設備の部品として購入しました。軽くて取り付けも簡単にできましたので、作業性についても設...もっと読む
0人が参考にしています。
コンベアガイドに
5
満足度:5.0
コンベア搬送のワーク位置を制限する目的で使用しました。位置調整が自由にできよいです。
0人が参考にしています。
コンベア用ガイド
5
満足度:5.0
問題なく使用できています。取り付けも簡単なのでいいと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワークガイド取付金具-支柱調整エンプラレールタイプ-
【クリーン洗浄品】ワークガイド取付金具-支柱調整エンプラレールタイプ-
ワークガイド取付金具-長穴調整エンプラレールタイプ-
【クリーン洗浄品】ワークガイド取付金具-長穴調整エンプラレールタイプ-
コンベヤ用ワークガイド取付金具-オフセットタイプ-
コンベヤ用ワークガイド取付金具-スタンダードタイプ-
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格2,150--1,930 --3,050 -2,770 -
通常出荷日5日目8日目4日目7日目5日目5日目
特性・用途該当なしクリーン洗浄該当なしクリーン洗浄該当なし該当なし
詳細材質SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304
種類ガイド取付金具ガイド取付金具ガイド取付金具ガイド取付金具ガイド取付金具ガイド取付金具
材質SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304
材質証明書対象外対象対象外対象対象外対象外
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベヤガイドカテゴリの売れ筋ランキング