17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が41型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 軸穴径 1 d1(またはd)(φ)

    ~mm
  • 軸穴径 2 d2(またはd)(φ)

    ~mm
  • 許容トルク(範囲)(N・m)

  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 許容トルク(N・m)

    メーカーにより、許容トルクの算出方法(安全係数等)が異なります。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 慣性モーメント(kg・m2)

  • 許容偏心(mm)

    ~mm
  • 許容エンドプレイ(mm)

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 カップリング スリット形/ロングタイプ

通常単価(税別)
1,4402,730
税込単価
1,5843,003
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

当社類似品と品質・性能はそのままで低価格。CPLからの置き換え可能です。エンコーダーへ適用できます。選...

詳細を確認
  • 24年11月13日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が41型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


外形図
GSACL
GSASL
※d1、d2同径=d1+0.5
   d1、d2異径=d2

[ ! ]軸径の推奨公差はh7です。
[ ! ]偏心・偏角・エンドプレイは単独の許容値ですので複数のミスアライメントが存在する場合、それぞれの許容値は1/2となります。
[ ! ]d1、d2の公差はスリット加工前の公差です。
規格表
Type[ M ]材質[ S ]表面処理[ A ]付属ボルト
タイプ[ M ]材質[ S ]表面処理
GSACLアルミ
合金
アルマイト
処理
六角穴付ボルトSCM435四三酸化
鉄被膜
GSASLセットスクリュー
型式-軸穴径d1-軸穴径d2
GSACL25-6-10
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式d1d2LFA六角穴付ボルトセットスクリュー¥基準単価
TypeDGSACLGSASLM締付けトルク
(N・m)
M締付けトルク
(N・m)
GSACLGSASL
クランピング
GSACL
セットスクリュー
GSASL
16445      236.43.235.5M2.51M30.72,0201,440
5 5 8    
205  68    2673.56.52,2501,640
6  6810   
256    10   318448.5M31.5M41.72,4901,870
6.35   810   
8   810 12 
3210    1011121441115.5610.5M43.52,7302,160
12      1214
■特性値
型式許容トルク
(N・m)
最高回転数
(rpm)
慣性モーメント
(kg・m2)
静的ねじりばね定数
(N・m/rad)
許容偏心
(mm)
許容偏角
(°)
許容エンドプレイ
(mm)
質量
(g)
TypeD
GSACL160.510,0007.0×10−7530.12±0.49
2011.6×10−612016
2524.4×10−62600.15±0.528
3241.7×10−555066
GSASL160.56.5×10−7440.1±0.49
2011.5×10−611016
2524.2×10−62150.15±0.527
3241.6×10−542064
[ ! ]静的ねじりばね定数・慣性モーメント・質量は最大軸径時の値です。
[ ! ]選定基準及びアライメント調整については>>P.11031151をご参照ください。
特長
エコノミーシリーズは製造方法・一部の精度を見直し、低価格を実現しました。
商品によって各スペック等が異なりますので、詳細は下記規格表にてご確認ください。
製品比較情報
 当社類似品
CPL16-4-4
エコノミーシリーズ
GSACL16-4-4
慣性モーメント(kg・m2)3.3×10-77.0×10-7
最高回転数(r/min)3900010000
許容トルク(N・m)0.50.5
許容偏心(mm)0.10.1
許容偏角(deg)22
RoHS10対応対応

型番リスト

表示件数

軸穴径 1 d1(またはd)

(φ)

軸穴径 2 d2(またはd)

(φ)

許容トルク(範囲)

(N・m)

外径 D

(φ)

許容トルク

(N・m)

全長

(mm)

慣性モーメント

(kg・m2)

許容偏心

(mm)

許容エンドプレイ

(mm)

軸締結方法

RoHS?最小発注数量
4
4
~1.00
16
0.5
23
7.0×10-7
0.1
+0.4/-0.4
クランピング
10
1個
4
5
~1.00
16
0.5
23
7.0×10-7
0.1
+0.4/-0.4
クランピング
10
1個
5
5
~1.00
16
0.5
23
7.0×10-7
0.1
+0.4/-0.4
クランピング
10
1個
5
8
~1.00
16
0.5
23
7.0×10-7
0.1
+0.4/-0.4
クランピング
10
1個
5
6
~1.00
20
1
26
1.6×10-6
0.1
+0.4/-0.4
クランピング
10
1個
6
8
~1.00
20
1
26
1.6×10-6
0.1
+0.4/-0.4
クランピング
10
1個
6
6
~1.00
20
1
26
1.6×10-6
0.1
+0.4/-0.4
クランピング
10
1個
6
8
~1.00
20
1
26
1.6×10-6
0.1
+0.4/-0.4
クランピング
10
1個
6
10
~1.00
20
1
26
1.6×10-6
0.1
+0.4/-0.4
クランピング
10
1個
6
10
1.01~3.00
25
2
31
4.4×10-6
0.15
+0.5/-0.5
クランピング
10
1個
6.35
8
1.01~3.00
25
2
31
4.4×10-6
0.15
+0.5/-0.5
クランピング
10
1個
6.35
10
1.01~3.00
25
2
31
4.4×10-6
0.15
+0.5/-0.5
クランピング
10
1個
8
8
1.01~3.00
25
2
31
4.4×10-6
0.15
+0.5/-0.5
クランピング
10
1個
8
10
1.01~3.00
25
2
31
4.4×10-6
0.15
+0.5/-0.5
クランピング
10
1個
8
12
1.01~3.00
25
2
31
4.4×10-6
0.15
+0.5/-0.5
クランピング
10
1個
10
10
3.01~5.00
32
4
41
1.7×10-5
0.15
+0.5/-0.5
クランピング
10
1個
10
11
3.01~5.00
32
4
41
1.7×10-5
0.15
+0.5/-0.5
クランピング
10
1個
10
12
3.01~5.00
32
4
41
1.7×10-5
0.15
+0.5/-0.5
クランピング
10
1個
10
14
3.01~5.00
32
4
41
1.7×10-5
0.15
+0.5/-0.5
クランピング
10
1個
12
12
3.01~5.00
32
4
41
1.7×10-5
0.15
+0.5/-0.5
クランピング
10
1個
12
14
3.01~5.00
32
4
41
1.7×10-5
0.15
+0.5/-0.5
クランピング
10
1個
4
4
~1.00
16
0.5
23
6.5×10-7
0.1
+0.4/-0.4
セットスクリュー
10
1個
4
5
~1.00
16
0.5
23
6.5×10-7
0.1
+0.4/-0.4
セットスクリュー
10
1個
5
5
~1.00
16
0.5
23
6.5×10-7
0.1
+0.4/-0.4
セットスクリュー
10
1個
5
8
~1.00
16
0.5
23
6.5×10-7
0.1
+0.4/-0.4
セットスクリュー
10
1個
5
6
~1.00
20
1
26
1.5×10-6
0.1
+0.4/-0.4
セットスクリュー
10
1個
5
8
~1.00
20
1
26
1.5×10-6
0.1
+0.4/-0.4
セットスクリュー
10
1個
6
8
~1.00
20
1
26
1.5×10-6
0.1
+0.4/-0.4
セットスクリュー
10
1個
6
10
~1.00
20
1
26
1.5×10-6
0.1
+0.4/-0.4
セットスクリュー
10
1個
6
10
1.01~3.00
25
2
31
4.2×10-6
0.15
+0.5/-0.5
セットスクリュー
10
1個
6.35
8
1.01~3.00
25
2
31
4.2×10-6
0.15
+0.5/-0.5
セットスクリュー
10
1個
6.35
10
1.01~3.00
25
2
31
4.2×10-6
0.15
+0.5/-0.5
セットスクリュー
10
1個
8
8
1.01~3.00
25
2
31
4.2×10-6
0.15
+0.5/-0.5
セットスクリュー
10
1個
8
10
1.01~3.00
25
2
31
4.2×10-6
0.15
+0.5/-0.5
セットスクリュー
10
1個
8
12
1.01~3.00
25
2
31
4.2×10-6
0.15
+0.5/-0.5
セットスクリュー
10
1個
10
10
3.01~5.00
32
4
41
1.6×10-5
0.15
+0.5/-0.5
セットスクリュー
10
1個
10
11
3.01~5.00
32
4
41
1.6×10-5
0.15
+0.5/-0.5
セットスクリュー
10
1個
10
12
3.01~5.00
32
4
41
1.6×10-5
0.15
+0.5/-0.5
セットスクリュー
10
1個
10
14
3.01~5.00
32
4
41
1.6×10-5
0.15
+0.5/-0.5
セットスクリュー
10
1個
12
12
3.01~5.00
32
4
41
1.6×10-5
0.15
+0.5/-0.5
セットスクリュー
10
1個
12
14
3.01~5.00
32
4
41
1.6×10-5
0.15
+0.5/-0.5
セットスクリュー
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
高品質の代替品
2,020
( 2,222 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

2,020
( 2,222 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

2,020
( 2,222 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

2,250
( 2,475 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

2,490
( 2,739 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

詳細情報

基本情報

当社類似品と品質・性能はそのままで低価格。CPLからの置き換え可能です。エンコーダーへ適用できます。選定情報
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

ご注意

  • 24年11月13日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜34〜67〜1011〜2021〜
値引率基準単価10%20%30%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 カップリング スリット形/ロングタイプのレビュー
4.5平均満足度:4.57件のレビュー
設備
5
満足度:5.0
この商品は自社の設備に使用しました。自社で設計した設備のモーターと回転軸の接続部分に使用したものになります。設備への組み...もっと読む
1人が参考にしています。
直動機構の動力伝達
5
満足度:5.0
バックラッシが無く動作が安定しています。 数多く使用させて頂いておりますが、耐久性にも問題は出ておらず、満足しています。
1人が参考にしています。
モーターと回転軸の接続
5
満足度:5.0
種類も豊富で在庫品なので急ぎの時には、当日発送も可能なので使わせていただいています。
1人が参考にしています。
直線運動機構に使用
3
満足度:3.0
モーターサイズなどの仕様で即納でしたので、こちらの商品を選定しました。選定にあたっては他のメーカーの商品とスペックなどを...もっと読む
1人が参考にしています。
設備の保全
5
満足度:5.0
高頻度で割れが発生していたので、納期も早く手に入り、緊急時は助かっています。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qd1およびd2の寸法公差を教えて下さい。
A
H8になります。(スリット加工前)

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 カップリング スリット形/ロングタイプ
MSX フレキシブルカップリング スリットタイプ
カップリング スリット形クランピング・超々ジュラルミン セットスクリュー・ショートタイプ
カップリング スリット形クランピング超々ジュラルミン・クランピング・ロングタイプ/サーボモータ対応
ヘリカル (金属スリットカップリング)ARM・ACRMモデル
ヘリカル (金属スリットカップリング)1441ヘリカルミニ・3000モデル
メーカーミスミ鍋屋バイテックミスミミスミ三木プーリ三木プーリ
通常価格1,440-2,897 --2,730 -8,936 -10,272 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
特性・用途該当なし-該当なし該当なし--
シリーズスリット形スリットタイプスリット形スリット形スリットタイプスリットタイプ
本体材質アルミニウムA7075超々ジュラルミン超々ジュラルミンアルミニウムステンレス
詳細材質アルミニウム-超々ジュラルミン超々ジュラルミン--
許容ミスアラインメント偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / 偏心偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / 偏心 / エンドプレイ
よく一緒に購入される商品

スリット形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング