17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2,171型番あります。

カップリング オルダム形クランビングタイプ/セットスクリュータイプ

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:2日目~6日目

オルダムタイプの標準カップリング。【特長】・オルダムタイプのフレキシブルカップリング。・ハブとスペーサ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が2,171型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図

CPO

CPOCG(ショート)

CPOC

D=5.9~32

D=40~118

カップリング オルダム形クランビングタイプ/セットスクリュータイプ:関連画像
[ ! ]軸径の推奨公差はh7です。
[ ! ]使用温度:-20℃~80℃
[ ! ]偏心・偏角・エンドプレイは単独の許容値ですので複数のミスアライメントが存在する場合、それぞれの許容値は1/2となります。
[ ! ]選定基準及びアライメント調整についてはこちらおよびこちらをご確認ください。
TYPE[ M ]材質[ S ]表面処理
ハブスペーサ六角穴付ボルト
セットスクリュー
ハブ六角穴付ボルト
セットスクリュー
CPOCアルミ合金ポリアセタールSCM435アルマイト処理黒色酸化皮膜
CPO
部品[ M ]材質[ S ]表面処理 
ハブアルミ合金アルマイト処理 
スペーサポリアセタール 
セットスクリューSCM435黒色酸化皮膜[ ! ]スペーサー単品のご購入はこちら。

規格表

型式軸穴径d1軸穴径d2
CPO25810
CPOC2068
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式d1,d2選択(ただしd1≦d2)d3LtFAセットスクリュー・クランプボルト¥基準単価 
TypeDM締付トルク
(N・m)
CPO5.911.52                                   8.42.531.25M20.31,480
7.91 22.53                                 9.82.54.81.25M20.31,480
9.9  2 34                                10.42.94.61.5M20.31,240
11.9    344.55                              14.53.96.72M30.71,240
16    34 566.35                            718743.5M30.71,350
20     4 566.35 8                          923954.5M41.71,440
25       566.35 89.52510                        11281165.5M541,680
32          8 10 1214                      14.5331376.5M672,070
40            10 12141516                    173214476,340
43          89.5251011121415161819                  21.75216.5197.1M546,650
53            101112141516181920222425              25.758.319.519.37.5M678,120
57                151618192022242525.428            2676.226.922.49.9M81511,800
73                  18192022242525.4283032 35        35.375.52525.512.2M81514,740
CPOC16      56                              72912.5435M2.511,960
20       66.35 8                           9331456.52,180
25        6.35 8 10                         113916.563.89M31.52,480
32          8 10111214                      14.5451974.511M42.52,920
40              12141516                    1750234713M547,000
43          89.5251011121415161819                  21.75216.5195.814.7M587,370
53            101112141516181920222425              25.758.319.519.36.320M589,220
57                151618192022242525.428            2676.226.922.47.721.2M61314,020
73                1516181920222425 283032343540       35.381.52825.51027M83025,810
88                1516181920222425 283032343540424550    40.59733.5301231.5M105044,230
118                       25 2830323435404245505255586050.513840.5571340M129055,290
CPOCG12    345                               614.952.54M20.51,930
16    3456                              82173.55M2.512,030
20      566.3578                           1022.16.52,150
25        6.3578 10                         1427.2849M31.52,460
32          8 10111214                      1833.310511M42.53,030
43          89.5251011121415161819                  21.74716.5145.814.7M584,430
53            101112141516181920222425              25.753.119.514.16.320M585,660
57                151618192022242525.428            2656.826.937.721.2M6138,610
73                1516181920222425 283032343540       35.375.52819.51027M83011,070
[ ! ]*D40、D43、D53、D57、D73、D88、D118のスペーサは黒色です。
型式許容トルク
(N・m)
許容偏角
(°)
許容偏心
(mm)
静的ねじり
ばね定数
(N・m/rad)
最高回転数
(r/min)
慣性モーメント
(kg・m2)
質量
(g)
TypeD
CPO5.90.21.50.55220007.4×10-80.5
7.90.50.710200008.4×10-90.9
9.90.70.925180002.4×10-81.7
11.90.8155150006.3×10-83
160.73131390003.2×10−77
201.21.560310001.0×10−614
2522140250003.0×10−627
324.52.5280190009.5×10−650
4093540150002.3×10−580
4312.51.53120080003.7×10−5135
53203.2140070001.0×10−4228
57343.5260060001.8×10−4345
73603.5480045004.5×10−4567
CPOC160.73131390005.8×10−712
201.21.560310001.5×10−619
2522140250004.4×10−636
324.52.5280190001.4×10−569
4093540150004.1×10−5130
4312.51.53120080003.4×10−5127
53203.2140070009.1×10−5217
57343.5260060001.6×10−4329
73653.5200045005.4×10−4670
881054250045001.2×10−31240
1182004.5630035006.5×10−32600
CPOCG120.220.69520007.1×10−83
160.4130390003×10−78
200.71.347310007.4×10−713
251.21.585250002.2×10−624
322.82190190007.3×10−648
4312.51.53120080003.0×10−5114
53203.2140074008.3×10−5197
57343.526006001.2×10−4232
73603.5480045004.5×10−4547
[ ! ]許容トルクは温度により変動致します。こちらをご確認ください。
Alterations軸穴径変更キー溝加工
Spec.
指定1mm単位
3.175、4.5、9.525、12.7、15.875適用可
指定方法LDC 3.175 RDC 7
CPO CPOC CPOCG
 
CPO
DLDC・RDC
163~ 6.35
204~ 8
255~10
328~14
4010~16
CPOC
DLDC・RDC
165 ~ 6
206 ~ 8
256.35~10
328 ~14
4012 ~16
CPOCG
DLDC・RDC
123 ~ 5
163 ~ 6
205 ~ 8
256.35~10
328 ~14
指定方法
LK4
RK5
軸径 d1・d2LK・RK
8・103
11・124
14・15・165
 [ NG ]D5.9~11.9、D43~118は適用不可[ ! ]キー溝加工は軸径φ8~です。
[ NG ]軸穴径変更(LDC・RDC)との併用不可
[ ! ]キー溝寸法は下記参照
[ NG ]D5.9~11.9、D43~118は適用不可
CodeLDC(左軸)RDC(右軸)LK(左軸)RK(右軸)
¥/1Code1,5001,500700700

型番リスト

表示件数

シリーズ

用途

軸穴径 1 d1(またはd)

(φ)

許容トルク

(N・m)

軸穴径 2 d2(またはd)

(φ)

許容トルク(範囲)

(N・m)

外径 D

(φ)

慣性モーメント

(kg・m2)

全長

(mm)

許容偏心

(mm)

許容偏角

(deg)

許容ミスアラインメント

最高回転数(範囲)

(r/min)

緩衝部材質

使用温度

(℃)

最高回転数

(r/min)

許容偏心範囲

(mm)

ノーマル/ショート

軸締結方法

軸内径 d1 穴径変更 [LDC] 指定1mm単位

軸内径 d2 穴径変更 [RDC] 指定1mm単位

材質証明書

RoHS?最小発注数量
オルダム形
標準
1
0.2
1
~1.00
5.9
7.4×10-8
8.4
0.5
1.5
偏角 / 偏心
10,001~78,000
ポリアセタール
-20~80
22000
0.41~1.0
ノーマル
セットスクリュー
-
-
非対象
10
1個
オルダム形
標準
1
0.2
1.5
~1.00
5.9
7.4×10-8
8.4
0.5
1.5
偏角 / 偏心
10,001~78,000
ポリアセタール
-20~80
22000
0.41~1.0
ノーマル
セットスクリュー
-
-
非対象
10
1個
オルダム形
標準
1
0.2
2
~1.00
5.9
7.4×10-8
8.4
0.5
1.5
偏角 / 偏心
10,001~78,000
ポリアセタール
-20~80
22000
0.41~1.0
ノーマル
セットスクリュー
-
-
非対象
10
1個
オルダム形
標準
1.5
0.2
1
~1.00
5.9
7.4×10-8
8.4
0.5
1.5
偏角 / 偏心
10,001~78,000
ポリアセタール
-20~80
22000
0.41~1.0
ノーマル
セットスクリュー
-
-
非対象
10
1個
オルダム形
標準
1.5
0.2
1.5
~1.00
5.9
7.4×10-8
8.4
0.5
1.5
偏角 / 偏心
10,001~78,000
ポリアセタール
-20~80
22000
0.41~1.0
ノーマル
セットスクリュー
-
-
非対象
10
1個
オルダム形
標準
1.5
0.2
2
~1.00
5.9
7.4×10-8
8.4
0.5
1.5
偏角 / 偏心
10,001~78,000
ポリアセタール
-20~80
22000
0.41~1.0
ノーマル
セットスクリュー
-
-
非対象
10
1個
オルダム形
標準
2
0.2
1
~1.00
5.9
7.4×10-8
8.4
0.5
1.5
偏角 / 偏心
10,001~78,000
ポリアセタール
-20~80
22000
0.41~1.0
ノーマル
セットスクリュー
-
-
非対象
10
1個
オルダム形
標準
2
0.2
1.5
~1.00
5.9
7.4×10-8
8.4
0.5
1.5
偏角 / 偏心
10,001~78,000
ポリアセタール
-20~80
22000
0.41~1.0
ノーマル
セットスクリュー
-
-
非対象
10
1個
オルダム形
標準
2
0.2
2
~1.00
5.9
7.4×10-8
8.4
0.5
1.5
偏角 / 偏心
10,001~78,000
ポリアセタール
-20~80
22000
0.41~1.0
ノーマル
セットスクリュー
-
-
非対象
10
1個
オルダム形
標準
1
0.5
1
~1.00
7.9
8.4×10-9
9.8
0.7
1.5
偏角 / 偏心
10,001~78,000
ポリアセタール
-20~80
20000
0.41~1.0
ノーマル
セットスクリュー
-
-
非対象
10
1個
オルダム形
標準
1
0.5
2
~1.00
7.9
8.4×10-9
9.8
0.7
1.5
偏角 / 偏心
10,001~78,000
ポリアセタール
-20~80
20000
0.41~1.0
ノーマル
セットスクリュー
-
-
非対象
10
1個
オルダム形
標準
1
0.5
2.5
~1.00
7.9
8.4×10-9
9.8
0.7
1.5
偏角 / 偏心
10,001~78,000
ポリアセタール
-20~80
20000
0.41~1.0
ノーマル
セットスクリュー
-
-
非対象
10
1個
オルダム形
標準
1
0.5
3
~1.00
7.9
8.4×10-9
9.8
0.7
1.5
偏角 / 偏心
10,001~78,000
ポリアセタール
-20~80
20000
0.41~1.0
ノーマル
セットスクリュー
-
-
非対象
10
1個
オルダム形
標準
2
0.5
1
~1.00
7.9
8.4×10-9
9.8
0.7
1.5
偏角 / 偏心
10,001~78,000
ポリアセタール
-20~80
20000
0.41~1.0
ノーマル
セットスクリュー
-
-
非対象
10
1個
オルダム形
標準
2
0.5
2
~1.00
7.9
8.4×10-9
9.8
0.7
1.5
偏角 / 偏心
10,001~78,000
ポリアセタール
-20~80
20000
0.41~1.0
ノーマル
セットスクリュー
-
-
非対象
10
1個
オルダム形
標準
2
0.5
2.5
~1.00
7.9
8.4×10-9
9.8
0.7
1.5
偏角 / 偏心
10,001~78,000
ポリアセタール
-20~80
20000
0.41~1.0
ノーマル
セットスクリュー
-
-
非対象
10
1個
オルダム形
標準
2
0.5
3
~1.00
7.9
8.4×10-9
9.8
0.7
1.5
偏角 / 偏心
10,001~78,000
ポリアセタール
-20~80
20000
0.41~1.0
ノーマル
セットスクリュー
-
-
非対象
10
1個
オルダム形
標準
2.5
0.5
1
~1.00
7.9
8.4×10-9
9.8
0.7
1.5
偏角 / 偏心
10,001~78,000
ポリアセタール
-20~80
20000
0.41~1.0
ノーマル
セットスクリュー
-
-
非対象
10
1個
オルダム形
標準
2.5
0.5
2
~1.00
7.9
8.4×10-9
9.8
0.7
1.5
偏角 / 偏心
10,001~78,000
ポリアセタール
-20~80
20000
0.41~1.0
ノーマル
セットスクリュー
-
-
非対象
10
1個
オルダム形
標準
2.5
0.5
2.5
~1.00
7.9
8.4×10-9
9.8
0.7
1.5
偏角 / 偏心
10,001~78,000
ポリアセタール
-20~80
20000
0.41~1.0
ノーマル
セットスクリュー
-
-
非対象
10
1個
オルダム形
標準
2.5
0.5
3
~1.00
7.9
8.4×10-9
9.8
0.7
1.5
偏角 / 偏心
10,001~78,000
ポリアセタール
-20~80
20000
0.41~1.0
ノーマル
セットスクリュー
-
-
非対象
10
1個
オルダム形
標準
3
0.5
1
~1.00
7.9
8.4×10-9
9.8
0.7
1.5
偏角 / 偏心
10,001~78,000
ポリアセタール
-20~80
20000
0.41~1.0
ノーマル
セットスクリュー
-
-
非対象
10
1個
オルダム形
標準
3
0.5
2
~1.00
7.9
8.4×10-9
9.8
0.7
1.5
偏角 / 偏心
10,001~78,000
ポリアセタール
-20~80
20000
0.41~1.0
ノーマル
セットスクリュー
-
-
非対象
10
1個
オルダム形
標準
3
0.5
2.5
~1.00
7.9
8.4×10-9
9.8
0.7
1.5
偏角 / 偏心
10,001~78,000
ポリアセタール
-20~80
20000
0.41~1.0
ノーマル
セットスクリュー
-
-
非対象
10
1個
オルダム形
標準
3
0.5
3
~1.00
7.9
8.4×10-9
9.8
0.7
1.5
偏角 / 偏心
10,001~78,000
ポリアセタール
-20~80
20000
0.41~1.0
ノーマル
セットスクリュー
-
-
非対象
10
1個
オルダム形
標準
2
0.7
2
~1.00
9.9
2.4×10-8
10.4
0.9
1.5
偏角 / 偏心
10,001~78,000
ポリアセタール
-20~80
18000
0.41~1.0
ノーマル
セットスクリュー
-
-
非対象
10
1個
オルダム形
標準
2
0.7
3
~1.00
9.9
2.4×10-8
10.4
0.9
1.5
偏角 / 偏心
10,001~78,000
ポリアセタール
-20~80
18000
0.41~1.0
ノーマル
セットスクリュー
-
-
非対象
10
1個
オルダム形
標準
2
0.7
4
~1.00
9.9
2.4×10-8
10.4
0.9
1.5
偏角 / 偏心
10,001~78,000
ポリアセタール
-20~80
18000
0.41~1.0
ノーマル
セットスクリュー
-
-
非対象
10
1個
オルダム形
標準
3
0.7
2
~1.00
9.9
2.4×10-8
10.4
0.9
1.5
偏角 / 偏心
10,001~78,000
ポリアセタール
-20~80
18000
0.41~1.0
ノーマル
セットスクリュー
-
-
非対象
10
1個
オルダム形
標準
3
0.7
3
~1.00
9.9
2.4×10-8
10.4
0.9
1.5
偏角 / 偏心
10,001~78,000
ポリアセタール
-20~80
18000
0.41~1.0
ノーマル
セットスクリュー
-
-
非対象
10
1個
オルダム形
標準
3
0.7
4
~1.00
9.9
2.4×10-8
10.4
0.9
1.5
偏角 / 偏心
10,001~78,000
ポリアセタール
-20~80
18000
0.41~1.0
ノーマル
セットスクリュー
-
-
非対象
10
1個
オルダム形
標準
4
0.7
2
~1.00
9.9
2.4×10-8
10.4
0.9
1.5
偏角 / 偏心
10,001~78,000
ポリアセタール
-20~80
18000
0.41~1.0
ノーマル
セットスクリュー
-
-
非対象
10
1個
オルダム形
標準
4
0.7
3
~1.00
9.9
2.4×10-8
10.4
0.9
1.5
偏角 / 偏心
10,001~78,000
ポリアセタール
-20~80
18000
0.41~1.0
ノーマル
セットスクリュー
-
-
非対象
10
1個
オルダム形
標準
4
0.7
4
~1.00
9.9
2.4×10-8
10.4
0.9
1.5
偏角 / 偏心
10,001~78,000
ポリアセタール
-20~80
18000
0.41~1.0
ノーマル
セットスクリュー
-
-
非対象
10
1個
オルダム形
標準
3
0.8
3
~1.00
11.9
6.3×10-5
14.5
1
1.5
偏角 / 偏心
10,001~78,000
ポリアセタール
-20~80
15000
0.41~1.0
ノーマル
セットスクリュー
-
-
非対象
10
1個
オルダム形
標準
3
0.8
4
~1.00
11.9
6.3×10-5
14.5
1
1.5
偏角 / 偏心
10,001~78,000
ポリアセタール
-20~80
15000
0.41~1.0
ノーマル
セットスクリュー
-
-
非対象
10
1個
オルダム形
標準
3
0.8
4.5
~1.00
11.9
6.3×10-5
14.5
1
1.5
偏角 / 偏心
10,001~78,000
ポリアセタール
-20~80
15000
0.41~1.0
ノーマル
セットスクリュー
-
-
非対象
10
1個
オルダム形
標準
3
0.8
5
~1.00
11.9
6.3×10-5
14.5
1
1.5
偏角 / 偏心
10,001~78,000
ポリアセタール
-20~80
15000
0.41~1.0
ノーマル
セットスクリュー
-
-
非対象
10
1個
オルダム形
標準
4
0.8
3
~1.00
11.9
6.3×10-5
14.5
1
1.5
偏角 / 偏心
10,001~78,000
ポリアセタール
-20~80
15000
0.41~1.0
ノーマル
セットスクリュー
-
-
非対象
10
1個
オルダム形
標準
4
0.8
4
~1.00
11.9
6.3×10-5
14.5
1
1.5
偏角 / 偏心
10,001~78,000
ポリアセタール
-20~80
15000
0.41~1.0
ノーマル
セットスクリュー
-
-
非対象
10
1個
オルダム形
標準
4
0.8
4.5
~1.00
11.9
6.3×10-5
14.5
1
1.5
偏角 / 偏心
10,001~78,000
ポリアセタール
-20~80
15000
0.41~1.0
ノーマル
セットスクリュー
-
-
非対象
10
1個
オルダム形
標準
4
0.8
5
~1.00
11.9
6.3×10-5
14.5
1
1.5
偏角 / 偏心
10,001~78,000
ポリアセタール
-20~80
15000
0.41~1.0
ノーマル
セットスクリュー
-
-
非対象
10
1個
オルダム形
標準
4.5
0.8
3
~1.00
11.9
6.3×10-5
14.5
1
1.5
偏角 / 偏心
10,001~78,000
ポリアセタール
-20~80
15000
0.41~1.0
ノーマル
セットスクリュー
-
-
非対象
10
1個
オルダム形
標準
4.5
0.8
4
~1.00
11.9
6.3×10-5
14.5
1
1.5
偏角 / 偏心
10,001~78,000
ポリアセタール
-20~80
15000
0.41~1.0
ノーマル
セットスクリュー
-
-
非対象
10
1個
オルダム形
標準
4.5
0.8
4.5
~1.00
11.9
6.3×10-5
14.5
1
1.5
偏角 / 偏心
10,001~78,000
ポリアセタール
-20~80
15000
0.41~1.0
ノーマル
セットスクリュー
-
-
非対象
10
1個
オルダム形
標準
4.5
0.8
5
~1.00
11.9
6.3×10-5
14.5
1
1.5
偏角 / 偏心
10,001~78,000
ポリアセタール
-20~80
15000
0.41~1.0
ノーマル
セットスクリュー
-
-
非対象
10
1個
オルダム形
標準
5
0.8
3
~1.00
11.9
6.3×10-5
14.5
1
1.5
偏角 / 偏心
10,001~78,000
ポリアセタール
-20~80
15000
0.41~1.0
ノーマル
セットスクリュー
-
-
非対象
10
1個
オルダム形
標準
5
0.8
4
~1.00
11.9
6.3×10-5
14.5
1
1.5
偏角 / 偏心
10,001~78,000
ポリアセタール
-20~80
15000
0.41~1.0
ノーマル
セットスクリュー
-
-
非対象
10
1個
オルダム形
標準
5
0.8
4.5
~1.00
11.9
6.3×10-5
14.5
1
1.5
偏角 / 偏心
10,001~78,000
ポリアセタール
-20~80
15000
0.41~1.0
ノーマル
セットスクリュー
-
-
非対象
10
1個
オルダム形
標準
5
0.8
5
~1.00
11.9
6.3×10-5
14.5
1
1.5
偏角 / 偏心
10,001~78,000
ポリアセタール
-20~80
15000
0.41~1.0
ノーマル
セットスクリュー
-
-
非対象
10
1個
オルダム形
標準
3 ~ 6.35
0.7
3 ~ 6.35
~1.00
16
3.2×10-7
18
1
3
偏角 / 偏心
10,001~78,000
ポリアセタール
-20~80
39000
0.41~1.0
ノーマル
セットスクリュー
-
-
非対象
10
1個
オルダム形
標準
3 ~ 6.35
0.7
-
~1.00
16
3.2×10-7
18
1
3
偏角 / 偏心
10,001~78,000
ポリアセタール
-20~80
39000
0.41~1.0
ノーマル
セットスクリュー
-
3 ~ 6
非対象
10
1個
オルダム形
標準
3 ~ 6.35
0.7
-
~1.00
16
3.2×10-7
18
1
3
偏角 / 偏心
10,001~78,000
ポリアセタール
-20~80
39000
0.41~1.0
ノーマル
セットスクリュー
-
3.175 ~ 6.35
非対象
10
1個
オルダム形
標準
-
0.7
3 ~ 6.35
~1.00
16
3.2×10-7
18
1
3
偏角 / 偏心
10,001~78,000
ポリアセタール
-20~80
39000
0.41~1.0
ノーマル
セットスクリュー
3 ~ 6
-
非対象
10
1個
オルダム形
標準
-
0.7
-
~1.00
16
3.2×10-7
18
1
3
偏角 / 偏心
10,001~78,000
ポリアセタール
-20~80
39000
0.41~1.0
ノーマル
セットスクリュー
3 ~ 6
3 ~ 6
非対象
10
1個
オルダム形
標準
-
0.7
-
~1.00
16
3.2×10-7
18
1
3
偏角 / 偏心
10,001~78,000
ポリアセタール
-20~80
39000
0.41~1.0
ノーマル
セットスクリュー
3 ~ 6
3.175 ~ 6.35
非対象
10
1個
オルダム形
標準
-
0.7
3 ~ 6.35
~1.00
16
3.2×10-7
18
1
3
偏角 / 偏心
10,001~78,000
ポリアセタール
-20~80
39000
0.41~1.0
ノーマル
セットスクリュー
3.175 ~ 6.35
-
非対象
10
1個
オルダム形
標準
-
0.7
-
~1.00
16
3.2×10-7
18
1
3
偏角 / 偏心
10,001~78,000
ポリアセタール
-20~80
39000
0.41~1.0
ノーマル
セットスクリュー
3.175 ~ 6.35
3 ~ 6
非対象
10
1個
オルダム形
標準
-
0.7
-
~1.00
16
3.2×10-7
18
1
3
偏角 / 偏心
10,001~78,000
ポリアセタール
-20~80
39000
0.41~1.0
ノーマル
セットスクリュー
3.175 ~ 6.35
3.175 ~ 6.35
非対象
10
1個
オルダム形
標準
4 ~ 8
1.2
4 ~ 8
1.01~3.00
20
1.0×10-6
23
1.5
3
偏角 / 偏心
10,001~78,000
ポリアセタール
-20~80
31000
1.1~3.0
ノーマル
セットスクリュー
-
-
非対象
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,550
( 1,705 )
6日目
1,550
( 1,705 )
6日目
1,550
( 1,705 )
6日目
1,550
( 1,705 )
6日目
1,550
( 1,705 )
6日目
1,550
( 1,705 )
6日目
1,550
( 1,705 )
6日目
1,550
( 1,705 )
6日目
1,550
( 1,705 )
6日目
1,550
( 1,705 )
6日目
1,550
( 1,705 )
6日目
1,550
( 1,705 )
6日目
1,550
( 1,705 )
6日目
1,550
( 1,705 )
6日目
1,550
( 1,705 )
6日目
1,550
( 1,705 )
6日目
1,550
( 1,705 )
6日目
1,550
( 1,705 )
6日目
1,550
( 1,705 )
6日目
1,550
( 1,705 )
6日目
1,550
( 1,705 )
6日目
1,550
( 1,705 )
6日目
1,550
( 1,705 )
6日目
1,550
( 1,705 )
6日目
1,550
( 1,705 )
6日目
1,300
( 1,430 )
6日目
1,300
( 1,430 )
6日目
1,300
( 1,430 )
6日目
1,300
( 1,430 )
6日目
1,300
( 1,430 )
6日目
1,300
( 1,430 )
6日目
1,300
( 1,430 )
6日目
1,300
( 1,430 )
6日目
1,300
( 1,430 )
6日目
1,300
( 1,430 )
2日目
1,300
( 1,430 )
2日目
1,300
( 1,430 )
2日目
1,300
( 1,430 )
2日目
1,300
( 1,430 )
2日目
1,300
( 1,430 )
2日目
1,300
( 1,430 )
2日目
1,300
( 1,430 )
2日目
1,300
( 1,430 )
2日目
1,300
( 1,430 )
2日目
1,300
( 1,430 )
2日目
1,300
( 1,430 )
2日目
1,300
( 1,430 )
2日目
1,300
( 1,430 )
2日目
1,300
( 1,430 )
2日目
1,300
( 1,430 )
2日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目

詳細情報

基本情報

オルダムタイプの標準カップリング。
【特長】
・オルダムタイプのフレキシブルカップリング。
・ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容。
・ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減。
・電気絶縁性あり。
【用途】
・パーツフィーダ / 搬送機器などに。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜910〜1213・1415〜2021~
値引率基準単価5%10%18%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

●D5.9~11.9、D43~73

 2 日目出荷

[ NG ]ストーク不可

●D16~40

 3 日目出荷

[ ! ]ストーク不可 下記参照

    ご注文締切  
ストークT当日出荷400円/1本正午迄>>こちら

ストークA

翌日出荷200円/1本PM 6:00
[ ! ]ストークAは3本以上で1明細行当たり一律540円

●D88、D108

 6 日目出荷

[ NG ]ストーク不可


出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

仕様・概要

キー溝寸法
軸穴径
d1・d2
tキー呼び寸法
b×h
基準寸法許容差基準寸法許容差
8~103±0.01251.4+0.1
0
3×3
11~124±0.01501.84×4
13~1752.35×5
18~2262.86×6
23~308±0.01803.3+0.2
0
8×7
31~38103.310×8
39~4412±0.02153.312×8
45~50143.814×9
51~58164.316×10
59~60184.418×11

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カップリング オルダム形クランビングタイプ/セットスクリュータイプのレビュー
4.4平均満足度:4.45件のレビュー
工作機械部品
5
満足度:5.0
以前は他メーカーを使用していましたが、同等のこの品物を使用しています。比較して金額も安く、納期も早いので非常に助かってい...もっと読む
1人が参考にしています。
回転動力の伝達に使用
5
満足度:5.0
ロータリシリンダと回転シャフトを連結して、動力を伝達するのに使用しました。 小径のものもあり、芯ずれも吸収してくれて、使...もっと読む
0人が参考にしています。
自社生産設備装置に使用
5
満足度:5.0
自社で設計して新規に製作した生産設備装置に使用しています。生産設備装置の中でモーターとローラーを縦に配置するのにこの商品...もっと読む
0人が参考にしています。
モーターとシャフトの
3
満足度:3.0
納期も早く、価格も比較的安く助かりました 何回を使って破損や不具合等もなく使用できています。
0人が参考にしています。
巻取り駆動
4
満足度:4.0
テープ巻取り駆動に使用。 1ランク下のカップリングを使用していたが、トルクオーバで破損してしまったため変更し、変更後は問...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qスペーサーは中空で、軸を通せますか。
A
シャフト径がd3寸法以下であれば通せます。
Q40のサイズは黒色になっているが、材質は他のサイズのと同じですか。
A
材質はポリアセタールになり同じです。
Qd1およびd2の寸法公差を教えて下さい。
A
H8になります。(スリット加工前)

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カップリング オルダム形クランビングタイプ/セットスクリュータイプ
カップリング オルダム形セットスクリュータイプ
カップリング 高剛性オルダム形セットスクリュータイプ
カップリング 大径対応オルダム形セットスクリュー/クランピングタイプ
カップリング 高剛性大径対応オルダム形セットスクリュー/クランピングタイプ
カップリング オルダム形クランピングタイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格------
通常出荷日2日目〜3日目3日目3日目5日目3日目
特性・用途低発塵低発塵耐熱性低発塵導電性・帯電防止低発塵
種類本体本体本体本体本体本体
よく一緒に購入される商品

オルダム形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング