17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】 アンプ内蔵型近接センサ -ねじ型-

通常単価(税別)
2,6105,850
税込単価
2,8716,435
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

一般的なねじ型の近接センサです。従来の高品質品と比べ、価格を抑えた中精度規格商品となります。

  • 【販売終了情報】C-MPXSC-10-30Sは在庫限りで販売終了予定となっております。販売終了時期は 2026年11月頃を予定しております。なお、推奨代替品はございません
  • 本製品をセットビス等で取り付けする場合は本体中心付近を固定してください。先端部を固定すると圧力によって内部電子部品が破損する恐れがあります。
  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は25年10月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図
C-MPXSUC-□(超小型タイプ)
C-MPXSC-□(標準タイプ)
シールド  
C-MPXSUC-4C-MPXSUC-5C-MPXSC-1-8S
C-MPXSC-2-12SC-MPXSC-5-18SC-MPXSC-10-30S
非シールド  
C-MPXSC-4-12UC-MPXSC-8-18U 
 
[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
規格表
注文例 型番
  C-MPXSUC-4
■シールド型
・下表の価格表は25年10月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
タイプ型番M×P検出距離出力形態ケーブル長¥基準単価
超小型
C−MPXSUC−4
φ40.8mmNPN N.O.2m5,850
C−MPXSUC−5
M5×0.50.8mm5,850
標準
C−MPXSC−1−8S
M8×1.01mm3,120
C−MPXSC−2−12S
M12×1.02mm2,610
C−MPXSC−5−18S
M18×1.05mm2,952
C−MPXSC−10−30S
M30×1.510mm3,294
[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
■非シールド型
・下表の価格表は25年10月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
タイプ型番M×P検出距離出力形態ケーブル長¥基準単価
標準C−MPXSC−4−12UM12×1.04mmNPN N.O.2m2,610
C−MPXSC−8−18UM18×1.08mm2,952
[ ! ]本製品をセットビス等で取り付けする場合は本体中心付近を固定してください。
  先端部を固定すると圧力によって内部電子部品が破損する恐れがあります。
[ ! ]本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
製品比較情報
 当社類似品
EM7-□S
エコノミーシリーズ
C-MPXSC-5-18S
検出距離(mm)75
保護構造IP67IP66
リード線2線式、3線式3線式

型番リスト

表示件数

近接センサ 種類

検出距離(範囲)

(mm)

シールド

ヘッドサイズ(センサ形状 ネジ型)

ヘッドサイズ(センサ形状 円柱型)

(mm)

検出距離詳細

(mm)

保護構造

最小発注数量
ネジ型
~5
シールド
M8
-
1
IP66
1個
ネジ型
~5
シールド
M12
-
2
IP66
1個
ネジ型
~5
非シールド
M12
-
4
IP66
1個
ネジ型
~5
シールド
M18
-
5
IP66
1個
ネジ型
6~10
非シールド
M18
-
8
IP66
1個
ネジ型
6~10
シールド
M30
-
10
IP66
1個
円柱型
~5
シールド
-
4
0.8
IP67
1個
ネジ型
~5
シールド
M5
-
0.8
IP67
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,120
( 3,432 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,610
( 2,871 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,610
( 2,871 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,952
( 3,247 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,952
( 3,247 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,294
( 3,623 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,850
( 6,435 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,850
( 6,435 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

一般的なねじ型の近接センサです。従来の高品質品と比べ、価格を抑えた中精度規格商品となります。

ご注意

  • 【販売終了情報】C-MPXSC-10-30Sは在庫限りで販売終了予定となっております。販売終了時期は 2026年11月頃を予定しております。なお、推奨代替品はございません
  • 本製品をセットビス等で取り付けする場合は本体中心付近を固定してください。先端部を固定すると圧力によって内部電子部品が破損する恐れがあります。
  • 本商品はRoHS保証外です。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は25年10月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

概要・仕様

 

仕様・概要

■仕様
種類直流3線式
シールド
超小型標準
φ4M5M8M12M18M30
型式C-MPXSUC-4C-MPXSUC-5C-MPXSC-1-8SC-MPXSC-2-12SC-MPXSC-5-18SC-MPXSC-10-30S
標準検出物体鉄 4×4×1mm鉄 5×5×1mm鉄 8×8×1mm鉄 12×12×1mm鉄 18×18×1mm鉄 30×30×1mm
実効動作距離0.8mm1mm2mm5mm10mm
保証動作距離0~0.5mm0~0.8mm0~1.6mm0~4.0mm0~8mm
応差10%以下
応答周波数5KHz1KHz500Hz300Hz
電源電圧DC10~30VDC12~24V
消費電流10mA以下8mA以下
漏れ電流0.1mA以下1.1mA以下
残存電圧DC2V以下DC1.5V以下
制御出力NPN N.O.
絶縁抵抗20MΩ/分(DC500V)
耐電圧AC1000V 60Hz 60秒間
使用温度-25~70℃(氷結・結露なきこと)-20~60℃(氷結・結露なきこと)
保護構造IEC規格 IP67IEC規格 IP66
重量約26g約30g約65g約96g約145g
種類直流3線式
非シールド
標準
M12M18
型式C-MPXSC-4-12UC-MPXSC-8-18U
標準検出物体鉄 12×12×1mm鉄 18×18×1mm
実効動作距離4mm8mm
保証動作距離0~3.2mm0~6.4mm
応差10%以下
応答周波数500Hz500Hz
電源電圧DC12~24V
消費電流8mA以下
漏れ電流1.1mA以下
残存電圧DC1.5V以下
制御出力NPN N.O.
絶縁抵抗20MΩ/分(DC500V)
耐電圧AC1000V 60Hz 60秒間
使用温度-20~60℃(氷結・結露なきこと)
保護構造IEC規格 IP66
重量約65g約90g

■回路図


ZD:サージ吸収ツェナーダイオード
Tr:NPN出力トランジスタ
D:電源逆接保護用ダイオード

技術情報

■特性図
 下図は検出物体が近接センサの検出面に対して平行に移動する場合の特性を示しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 アンプ内蔵型近接センサ -ねじ型-のレビュー
3.9平均満足度:3.916件のレビュー
自動機のドリルビット出入り確認
1
満足度:1.0
稼働し始めて1か月余りで、出力が不安定になりその後ONしなくなってしまった。動作LEDは正常に点灯する。他のレビューにも...もっと読む

ミスミからのコメント

本商品は構造上、平らな金属板の検出以外は不安定となります。

4人が参考にしています。
金属ワークの有り無し確認
5
満足度:5.0
この価格帯で大手近接センサとなんら変わりなく、コストパフォーマンスは最高だと感じました。
2人が参考にしています。
金属部検知
1
満足度:1.0
カタログではM18と記載 実際にはM18×1の細目 こういう記載は困るので早く訂正して欲しい

ミスミからのコメント

この度はご迷惑をおかけし誠に申し訳ございませんでした。 ご指摘箇所を修正いたしました。今後とも宜しくお願い申し上げます。

1人が参考にしています。
昇降装置
1
満足度:1.0
この時期に手に入れやすかった為使用したが1ヶ月もたたないうちに何社で何個も壊れ(ONしっぱなし)生産が止まり結局全数オム...もっと読む
0人が参考にしています。
位置決めに使用
5
満足度:5.0
自動洗浄装置のバスケット搬送装置の位置決めに使用しています。入手性が良いことと安価であることが採用の条件になります。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】 アンプ内蔵型近接センサ -ねじ型-
アンプ内蔵型近接センサ ねじ型 オールメタルタイプ
アンプ内蔵型近接センサ 耐熱タイプ
アンプ内蔵型近接センサ 超小型タイプ
アンプ内蔵角形近接センサ(小型)APMシリーズ
アルミ検出用アンプ内蔵形近接センサ E2EY
メーカーミスミミスミミスミミスミアズビルオムロン
通常価格2,610-9,830 -28,580 -10,4503,153 -17,899 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
アンプの種類内蔵型内蔵型内蔵型内蔵型内蔵型内蔵型
取得規格IEC-----
よく一緒に購入される商品

近接センサ(本体)カテゴリの売れ筋ランキング