メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

単軸ロボット専用パルス列制御コントローラ -ステッピングモータ用-

通常単価(税別)
16,500
税込単価
18,150
通常出荷日:4日目

RS・RSD・RSDG1/2/3シリーズ用パルス列制御コントローラ(ステッピングモータ用)

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番:

EXRS-P1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EXRS-P1の仕様・寸法情報

本体/周辺部品
周辺部品
入力電源
DC24V
位置検出器
インクリメンタル
使用周囲温度(℃)
0~40
対象型式
RS/RSD/RSDG/RS_C
コントローラ種類
パルス列制御(P1)
RoHS?
10
-
-
chemSHERPA
調査中

外形図・規格表

 

※初期設定について
  • 初めてご使用になる場合、別売の単軸ロボット専用サポートソフト「RS-Manager」を使用しての初期設定が必要です。
    「RS-Manager」をPCにインストールし、専用通信ケーブル(別売)でコンピュータとロボットコントローラを接続し使用します。
  • サポートソフト「RS-Manager」をUSB接続でご使用の場合「専用USBドライバ」のインストールが必要です。
    USBドライバー無償ダウンロードは >>こちら

【Windows11でのご使用にあたって】
※1.Windows8~11の場合は、USBドライバインストール時、「ドライバ署名の強制」を無効にしていただく必要があります。
詳細は >>こちら RS-Managerの取扱説明書(P.64~)をご参照ください。
※2.Windows11対応のRS-Managerは、2023年10月以降出荷分での対応となります。(対応Ver.1.4.5以降)

  • RS-Managerは複数台の短軸ロボット(PC)でご使用いただけます。
  • 単軸ロボットRSシリーズ用サポートソフト(通信ケーブル付、USBまたはD-subを指定ください)単品は >>こちら
  • 単軸ロボット専用サポートソフト「RS-Manager」単品は >>こちら
  • 単軸ロボット 通信ケーブル 単品は >>こちら

外形図

単軸ロボット専用パルス列制御コントローラ -ステッピングモータ用-:関連画像

規格表

型式
EXRS-P1
RS・RSD・RSDG1/2/3シリーズ用パルス列制御コントローラ(ステッピングモータ用)です

 ・本製品はロボット本体(型式[P1]選択時)ご注文時に付属しています
  ※上位制御装置との通信には別途I/Oケーブル【EXRS-CB2】が必要です
 ・本型式は補修用途等でご検討の際に選択下さい
  ※コントローラのみご購入の場合、お客様にてロボット機種情報の設定が必要です
   設定にはサポートソフト(RS-Manager)及び通信ケーブルが必須となりますので、ご注意下さい


ミスミRSはモータ付き一軸アクチュエータ(電動アクチュエータ)の中でも産業用ロボットのカテゴリに属する商品となります
確実短納期のミスミRSは、他社電動シリンダ・ロボシリンダからの置換えが可能です
◆RSの選定や使用方法、取扱説明書についてはこちらをご参照ください!
 ミスミアクチュエータの総合情報は>>こちら
◆「何を準備したらいいの?」、「非常停止回路の配線方法は?」などRSに関するよくあるお悩みを解決!
 単軸ロボットRS FAQは>>こちら
■コントローラ単体価格
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価¥スライド単価
1台2、3台4、5台
EXRS-P116,00015,60015,300
[ ! ]表示数量越えは納期お見積もり
■制御対象ロボット
RS 1/2/3 
RS 1C/2C/3C
RSD 1/2/3 
RSDG 1/2/3 
[ ! ]パルス列制御コントローラ 取扱説明書 ダウンロード版は >>こちら
[ ! ]PWR/ERRランプの点灯・点滅の意味については >>単軸ロボットRS FAQ をご参照ください。
[ ! ]CC-Linkの局番設定は >>RS-Managerの取扱説明書(P.10~)をご参照ください。
[ ! ]本器では通信コマンドは使用できません。
[ ! ]PLCからの操作方法に関する情報はございません。各PLCメーカーへお問い合わせください。

仕様・概要

■入出力信号表
種類信号名称オープンコレクタラインドライバ内容
入力OPCオープンコレクタ用電源入力(接続禁止)オープンコレクタ電源入力専用(DC5~24V±10%)
PULS1(接続禁止)指令パルス入力(+)パルス列指令の入力端子で、パラメータにより3通りの指令形態を選択可能。
DIR1(接続禁止)指令方向入力(+)・A相/B相入力
PULS2指令パルス入力指令パルス入力(-)・パルス/符号入力
DIR2指令方向入力指令方向入力(-)・CW/CCW入力
ORG原点復帰 ON信号にて原点復帰開始。OFF信号にて停止。
RESETリセット アラームリセット
SREVOサーボON ON信号にてモータ電源供給。OFF信号にて電源供給停止。
出力ORG-S原点復帰完了状態 原点復帰完了にてON信号を出力
IN-POS位置決め完了 偏差カウンタの溜まりパルスが指定値の範囲内となる時、ON信号を出力
/ALMアラーム 正常時ON信号出力。アラーム発生時OFF信号出力
SRV-Sサーボ状態 モータ電源供給中にON信号を出力
1.オープンコレクタで使用する場合は、PULS1およびDIR1に信号線を接続しないでください。誤作動およびドライバの破損原因になります。
2.ラインドライバで使用する場合には、OPCに信号線を接続しないでください。誤作動およびドライバの破損原因になります。
■I/O信号表
ピン番号信号名称意味内容
1+COMI/O電源入力(DC24V±10%)
2OPCオープンコレクタ用電源入力
3PULS1指令パルス入力1
4PULS2指令パルス入力2
5DIR1指令方向入力1
6DIR2指令方向入力2
7ORG原点復帰
8NC使用禁止
9RESETリセット
10SERVOサーボON
11ORG-S原点復帰完了状態
12IN-POS位置決め完了
13/ALMアラーム
14SRV-Sサーボ状態
15-COMI/O 電源入力(0V)
16FGアース
■I/Oコネクタ ピン配置
単軸ロボット専用パルス列制御コントローラ -ステッピングモータ用-:関連画像
■その他の基本仕様
保護機能
位置検出エラー、温度異常、過負荷、過電圧、
低電圧、位置偏差過大、制御電圧低下、
過電流、モータ電流異常、CPU異常、
モータ線断線、指令速度超過、パルス周波数超過

■入出力信号接続図[オープンコレクタ]

■入出力信号接続図[ラインドライバ]

単軸ロボット専用パルス列制御コントローラ -ステッピングモータ用-:関連画像
 
1.高信頼ベクトル制御方式を踏襲
以前よりご好評頂いております、ミスミRS単軸ロボット専用ポジショナ・コントローラと同様の閉ループ・ベクトル制御方式を採用しています。これにより、パルス列入力制御においても優れた制御性能を保持し、弊社ポジショナ・コントローラと同様に高速域でのトルク低下を抑制。
2.レゾルバ型回転角度センサによるフィードバック
ステッピングモータの脱調現象解消に欠かせない高精度回転角度センサ情報も、弊社ポジショナ・コントローラと同様のフィードバック方式。
一回転あたり20480パルスの高分解能レゾルバにより高精度位置決めを実現しています。
3.パルス列入力方式は、オープンコレクタとラインドライバ方式の両方に対応可能
上位制御装置の仕様に合わせ、単純な配線変更とコントローラ内部のパラメータ設定にてパルス列指令入力方式を切り替えることが出来ます。
オープンコレクタ方式においては、DC5V~24Vの広範囲な入力電圧に対応。
4.RS-Managerによるパラメータ編集・本体操作が可能
単軸ロボット操作に必要な各種パラメータの設定、リアルタイムトレース機能、設定条件のバックアップファイル出力など、カンタン制御に欠かせない
サポートソフト「RS-Manager」による編集・操作をポジショナ・コントローラと変わりなく行うことが出来ます。
[ ! ]EXRS-P1ではハンディーターミナル「EXRS-H1」および「EXRS-HD1」をご使用になれません。
5.従来のRSロボットシリーズをパルス列入力にて操作可能
現在お使いのステッピングモータ搭載の単軸ロボットも、パルス列制御コントローラにて操作することができ、新規で単軸ロボットをご購入していただく
必要がございません。上位制御がパルス列出力の場合でも、コントローラを変更するだけで既存の単軸ロボットを再利用できます。

関連部品

型番リスト

表示件数
型番
EXRS-P1
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,500
( 18,150 )
4日目

詳細情報

基本情報

RS・RSD・RSDG1/2/3シリーズ用パルス列制御コントローラ(ステッピングモータ用)

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

納期

 5 日目出荷


出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

単軸ロボット専用パルス列制御コントローラ -ステッピングモータ用-の型番EXRS-P1のページです。 型番EXRS-P1に関する仕様情報を記載しております。
単軸ロボット専用パルス列制御コントローラ -ステッピングモータ用-のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q適合するI/Oケーブルの型式は何でしょうか?
A
EXRS-CB2です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
単軸ロボット専用パルス列制御コントローラ -ステッピングモータ用-
単軸ロボット専用ポジショナ・コントローラ -ステッピングモータ用-
単軸ロボットRSD1
単軸ロボットRSDG1
単軸ロボットRSD2
単軸ロボットRSDG2
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格16,50016,000 -----
通常出荷日4日目4日目10日目10日目10日目10日目
本体/周辺部品周辺部品周辺部品本体本体本体本体
入力電源DC24VDC24VDC24VDC24VDC24VDC24V
位置検出器インクリメンタルインクリメンタルインクリメンタルインクリメンタルインクリメンタルインクリメンタル
使用周囲温度(℃)0::400::400::400::400::400::40
対象型式RS/RSD/RSDG/RS_CRS/RSD/RSDG/RS_C----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

単軸ロボットカテゴリの売れ筋ランキング