17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • K寸(長穴)

    ~mm
  • A

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ワークガイド取付金具-長穴調整エンプラレールタイプ-

通常単価(税別)
1,9302,080
税込単価
2,1232,288
通常出荷日:4日目

長穴による高さ・幅調整が可能です。位置記録に便利なスケール追加工もご用意。

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

CGE

[!]エンプラレール、コンベヤ取付用ボルトは付属しません。
 
[ M ]材質SUS304

 

規格表

型式
   
Type K
CGE 30
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式A¥基準単価
TypeK
CGE30501,930
801002,080

追加工

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
追加工
コード
スケールテープ同梱指定例¥/Code
STスケールA・B(テープ)およびM6サポート
プレートを同梱します。
※任意の位置にて貼付けください。
型式スケールテープ長さ
スケールAスケールB
CGE3050100
CGE80100100
CGE30-ST200

型番リスト

表示件数

K寸(長穴)

A

RoHS?最小発注数量
30
50
10
1個
80
100
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

長穴による高さ・幅調整が可能です。位置記録に便利なスケール追加工もご用意。

ご注意

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~56~1011~2021~3031〜
値引率基準単価15%20%30%WOSお見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 3 日目出荷

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

仕様・概要

■特長:支柱による高さ調整・幅調整・角度調整が可能です。ワークの誘導・整列に最適です。

使用例

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワークガイド取付金具-長穴調整エンプラレールタイプ-のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
コンベアのガイドに使用
3
満足度:3.0
一見華奢に見えますが、剛性はそこそこあり、使用感はなかなか良いです。 ガイドの間隔を500mm以下にしないとエンプラレー...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワークガイド取付金具-長穴調整エンプラレールタイプ-
【クリーン洗浄品】ワークガイド取付金具-長穴調整エンプラレールタイプ-
ワークガイド取付金具-支柱調整エンプラレールタイプ-
【クリーン洗浄品】ワークガイド取付金具-支柱調整エンプラレールタイプ-
コンベヤ用ワークガイド取付金具-オフセットタイプ-
コンベヤ用ワークガイド取付金具-スタンダードタイプ-
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,930--2,150 --3,050 -2,770 -
通常出荷日4日目7日目5日目8日目5日目5日目
特性・用途該当なしクリーン洗浄該当なしクリーン洗浄該当なし該当なし
詳細材質SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304
種類ガイド取付金具ガイド取付金具ガイド取付金具ガイド取付金具ガイド取付金具ガイド取付金具
材質SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304
材質証明書対象外対象対象外対象対象外対象外

コンベヤガイドカテゴリの売れ筋ランキング