17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ストローク(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

治具スライダー ガイドレールタイプ

通常単価(税別)
34,13037,280
税込単価
37,54341,008
通常出荷日:15日目

ガイドレール利用の高耐荷重のスライダ。圧入・プレス・加工など荷重のかかる用途に最適です。New!!! ...

詳細を確認
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

JGR150
クランプ部分拡大図 (正面より)

プランジャ先端のボールが、ボールボタンの
凹みに乗り上げることでテーブルが固定されます

取付穴寸法 (共通)


ストローク調整方法
ストッパ部品
ボールボタン+ストッパピン
変更後ストロークストッパ部品取付位置
JGR150 JGR250①引き手側用②押し手側用
150(出荷時)250(出荷時)AA
100200BA
100200AC
50150BC

[ ! ]ストッパ部品の取付穴位置の組み合わせで
      ストロークの変更が可能です。
JGR250
[ ! ]One Point
「ボールボタンとストローク終端のストッパピン」の取付位置を変更することでストロークを短くすることが可能です。
ストロークを短くすると取手がベースプレート外形からはみ出ません。
ストローク調整方法は表:ストローク調整方法を参照
[ ! ]出荷時には摺動面に防錆油を塗布しております。
[ ! ]購入後のお客様の利便性を考慮しストッパ部(前後計4ヵ所)に「マイナス公差のストッパピン」を付け、取り外し
      可能にしています。プラス公差のストッパピンを同梱しておりますので、必要に応じて交換してください。
本体[ M ]材質[ S ]表面処理
テーブルS45C調質材無電解
ニッケルメッキ
プレート
ガイドレール
ハンドルブラケットS45C
ハンドルアルミ合金白アルマイト

規格表

型式
JGR150
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式ストローク
(mm)
テーブル
サイズ
(mm)
ベース長さ
(mm)
(参考値)
必要推力
(N)
(参考値)
プランジャ
保持力(N)
耐荷重(kN)自重
(kg)
¥基準単価
TypeNo.
JGR15050・100・150150×150325103037.29.234,130
250150・200・250150×150425103037.211,137,280
[ ! ]出荷時のストローク設定はJGR150=ST150/JGR250=ST250に設定しております。
[ ! ]必要推力=ハンドルを握りテーブルを移動させる際に必要となる力(防錆油塗布時)
[ ! ]耐荷重=テーブル面に対して垂直方向へ荷重をかけた際の許容値
[ ! ]上記表の(参考値)は無負荷時のものです。

型番リスト

表示件数

ストローク

(mm)

RoHS?最小発注数量
150
10
1個
250
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,130
( 37,543 )
15日目
37,280
( 41,008 )
15日目

詳細情報

基本情報

ガイドレール利用の高耐荷重のスライダ。圧入・プレス・加工など荷重のかかる用途に最適です。New!!! FAカメラ位置調整 特設ページリリースのお知らせ『実験用』から『量産機』まで、幅広い用途で役立つ商品や事例をご紹介しています。
ダウンロード可能な3D CADや部品表を使って、設計時間の短縮にお役立てください。
FAカメラ位置調整 事例・商品のご紹介ページ

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

納期

 8 日目出荷

■数量別出荷日

数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~34~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

使用例

■ベアリングの圧入
治具スライダー ガイドレールタイプ:関連画像

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

治具スライダー ガイドレールタイプのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
自社で使用する治工具に使っています
3
満足度:3.0
自社で使用する治工具に使っています。ワークを加圧する部位に移動する、スライダーとして使っています。ミスミの設計事例を参考...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
治具スライダー ガイドレールタイプ
手動ユニット ハンドル方向指定タイプ
【簡易調整】X軸 重荷重シャフトガイドユニット
手動ユニット ポジション・インジケーター付
【簡易調整】X軸 送りねじ式 側面クランプユニット
手動ユニット 高速送りタイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格34,130--24,080 --4,490-
通常出荷日15日目8日目5日目8日目在庫品1日目8日目
耐荷重(範囲)(N)100.1~50.1~100100.1~50.1~1005~3050.1~100
送り方式ハンドスライドハンドル送りねじハンドル送りねじハンドル
テーブルサイズ(長さ) L(mm)1501008010050100
テーブルサイズ(幅) W(mm)1501508015029150
テーブル材質S45CA6063アルミ合金A6063アルミ合金A6063
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

簡易調整X軸カテゴリの売れ筋ランキング