メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
スチールタイプの安価なガイドレールです。取り付けボルト穴は2ヶ所、3ヶ所のいずれかが選択可能です。板厚...
詳細を確認A<150
A120(B=15の時のみ)
| Type | [ M ]材質 | |
| SGRR | S45C | |
| 型式 | − | T | − | A |
| SGRR20 | − | 15 | − | 120 |
| 型式 | T | A | X | Y | d1 | d2 | h | ¥基準単価 | |
| Type | B | ||||||||
| SGRR (スチール) | 15 | 10 | 40 | 5 | 5 | 8 | 4.5 | 4.5 | 1,790 |
| 60 | 1,970 | ||||||||
| 80 | 2,200 | ||||||||
| 100 | 2,950 | ||||||||
| 120 | 3,320 | ||||||||
| 20 | 15 | 60 | 7 | 7 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | 2,080 | |
| 80 | 2,160 | ||||||||
| 100 | 3,440 | ||||||||
| 120 | 3,600 | ||||||||
| 150 | 3,930 | ||||||||
| 200 | 4,460 | ||||||||
| 25 | 20 | 80 | 10 | 10 | 11 | 6.5 | 6.5 | 2,780 | |
| 100 | 4,270 | ||||||||
| 120 | 4,510 | ||||||||
| 150 | 5,000 | ||||||||
| 200 | 5,530 | ||||||||
| 30 | 25 | 80 | 10 | 10 | 14 | 9 | 9 | 3,290 | |
| 100 | 4,920 | ||||||||
| 120 | 5,180 | ||||||||
| 150 | 5,480 | ||||||||
| 200 | 6,410 | ||||||||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,840円 ( 2,024円 ) | 3日目 |
2,030円 ( 2,233円 ) | 3日目 |
2,270円 ( 2,497円 ) | 3日目 |
3,040円 ( 3,344円 ) | 3日目 |
3,420円 ( 3,762円 ) | 3日目 |
2,140円 ( 2,354円 ) | 3日目 |
2,230円 ( 2,453円 ) | 3日目 |
3,540円 ( 3,894円 ) | 3日目 |
3,710円 ( 4,081円 ) | 3日目 |
4,050円 ( 4,455円 ) | 3日目 |
4,600円 ( 5,060円 ) | 3日目 |
2,860円 ( 3,146円 ) | 3日目 |
4,400円 ( 4,840円 ) | 3日目 |
4,650円 ( 5,115円 ) | 3日目 |
5,150円 ( 5,665円 ) | 3日目 |
5,700円 ( 6,270円 ) | 3日目 |
3,390円 ( 3,729円 ) | 3日目 |
5,070円 ( 5,577円 ) | 3日目 |
5,340円 ( 5,874円 ) | 3日目 |
5,650円 ( 6,215円 ) | 3日目 |
6,600円 ( 7,260円 ) | 3日目 |
スチールタイプの安価なガイドレールです。
取り付けボルト穴は2ヶ所、3ヶ所のいずれかが選択可能です。板厚10・15・20・25よりご選定いただけます。
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | 大口 | |||
| 数 量 | 1〜9 | 10〜14 | 15〜19 | 20〜49 | 50〜 |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +3日 | |||

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ガイドレール 標準・ノック穴付
4.3
ミスミ
ガイドレール 無給油銅合金タイプ
4.3通常価格(税別):2,420円~

ミスミ
ガイドレール 銅合金タイプ 全長・ボルトピッチ指定タイプ
5
ミスミ
ガイドレール 全長・ボルトピッチ指定タイプ
4
ミスミ
サイドガイドレール
4.5通常価格(税別):2,450円~

ミスミ
ガイドブロック
5
ミスミ
ガイドレール 樹脂タイプ
4.3
オイレス工業
#500SP1 SL1 L型プレート(SLP)
0通常価格(税別):6,957円~

ミスミ
無給油スライドプレート(STRL/STRLU/STRLUP/STRLT)銅合(上下面研磨品)タイプ
4.5通常価格(税別):1,170円~