メカニカル部品技術窓口
MCPC
MCPCS

| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 |
| MCPC | 黄銅 | クロムメッキ |
| MCPCS | SUS304 | − |
| 型式 |
| MCPC8 |
| 型式 | L | T | 内径 d | 質量 (g) | MCPC | MCPCS | |||
| ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ||||||
| Type | No. | 1〜9コ | 10〜30 | 1〜9コ | 10〜30 | ||||
| MCPC MCPCS | 8 | 41.0(46.5) | 16.5(19.5) | 6.5(7.5) | 30(40) | 1,060 | 1,000 | 4,610 | 4,370 |
| 10 | 45.0(50) | 19.5(22) | 7.5 | 43(50) | 1,230 | 1,150 | 5,410 | 5,130 | |
| 使用可能 流体 | タイプ | 適合する組合せ型番 | 異サイズ 組合せ可否 | 備考 | |
| プラグ | ソケット | ||||
| 空気 (一部水 も可) | チューブ接続用タイプ | MCPC MCPCS MCPCL MCPCLS | MCSC MCSCS MCSCL MCSCLS MCSCB MCSCBS | ○ | [ ! ]MCPC/MCPCS/MCSC/MCSCSは、 サイズ4・6のみです。 |
| スタンダードタイプ (ロータリー/ロック/分岐 タイプ含む) | MCPM MCPMS MCPF MCPFS MCPH MCPHS MCPCN MCPC MCPCS MCPRM MCPRF (MCRN MCRT MCLTR MCRE) | MCSM MCSMS MCHSM MCSF MCSFS MCHSF MCSH MCSHS MCHSH MCSCN MCSC MCSCS MCSTM MCSTFN MCSTH (MCRN MCRT MCLTR MCRE) | ○ | [ ! ]MCPC/MCPCS/MCSC/MCSCSは、 サイズ8・10のみです。 分岐タイプは、プラグ/ソケット両形状を 所持しています。 | |
| 軽量タイプ | KSCPM KSCPF KSCPH KSCPN | KSCSM KSCSF KSCSH KSCSN | ○ | ― | |
| ミニチュアタイプ | NMCPM NMCPMS NMCPF NMCPFS NMCPH NMCPHS NMCPHL NMCPHLS | NMCSM NMCSMS NMCSHB NMCSHBS NMCSH NMCSHS NMCSHL NMCSHLS | ○ | ― | |
| 高耐薬(SUS316)タイプ | MCPMSS MCPFSS MCPHSS | MCSMSS MCSHSS | × | ― | |
| 水・油・ 空気 | ノーバルブタイプ | QNPFC QNPFS QNPMC QNPMS QNPHC QNPHS | QNSFC QNSFS QNSMC QNSMS QNSHC QNSHS | × | [ ! ]おねじ /めねじタイプと、ホース接続用 タイプを組み合わせてご使用の際は、 サイズにご注意ください。 |
| バルブタイプ | QBPFC QBPFS | QBSFC QBSFS | × | ― | |
| 大流量バルブタイプ | QBPFCH QBPFSH | QBSFCH QBSFSH | × | ― | |
| 210高圧バルブタイプ | QBPHT | QBSHT | × | ― | |
| 350高圧バルブタイプ | QBPHTP | QBSHTP | × | ― | |
【特長】スタンダードタイプのワンタッチ継手付きのエア用カプラーです。
| Type | プラグ |
| 使用流体 | 空気/水(SUSタイプ) |
| 使用温度範囲 | -20〜80℃ |
| 最高使用圧力 | 1.5MPa |
| 耐圧力 | 2.0MPa |
| シール材質 | ニトリルゴム |
| バルブ構造 | 片路開閉型 |



ミスミからのコメント
貴重なご意見をいただきありがとうございます。 より低価格な商品をご提供できるように取り組んでまいりたいと存じます。 引き続き、ミスミをご愛顧いただきたくよろしくお願い申し上げます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじプラグ
4.5通常価格(税別):250円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型
4.7通常価格(税別):348円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじソケット
4.6通常価格(税別):800円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 NBR PC型
4.4通常価格(税別):808円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじプラグ
4.5通常価格(税別):320円~

日本ピスコ
ライトカップリング 20シリーズプラグ ワンタッチ継手付ストレート
4.3通常価格(税別):245円~

日本ピスコ
ライトカップリング 20シリーズソケット ワンタッチ継手付ストレート
4.5通常価格(税別):521円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ ワンタッチ継手付プラグ
4.3通常価格(税別):1,160円~

ミスミ
エア用カプラー 分岐タイプ 2連固定
4.6通常価格(税別):3,320円