メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
| 型式 |
| LEDMF1 |
| 型式 | 色 | 照度(ルクスlx) | 入力電圧 (V) | 入力電流 (mA) | 消費電力 (W) | 温度範囲 (℃) | 色温度 (ケルビン K) | 配光 角度 | 質量 (g) | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |||
| Type | No. | lx/0.5m | lx/1m | 1~4コ | 5~9 | 10~50 | ||||||||
| LEDMF | 1 (配光角62°) | 白色 | 400 | 110 | DC24 ±10% | 50 | 1.2 | -10~45 | 5000 | 約62° | 310 | 8,295 | 7,875 | 7,487 |
| 2 (配光角14°) | 2000 | 500 | 約14° | 325 | 8,400 | 7,980 | 7,581 | |||||||
■照度データ(参考値) | ■発光スペクトル | |
![]() | ![]() |
照明を使用しない場合 ・作業スペースに干渉しない場所に固定し、フレキシブル アームをまっすぐに立てておくと、作業スペースの邪魔に なりません。 | 照明を使用する場合 ・フレキシブルアームを曲げスポット部を広範囲のワークに 近づけて照射できます。 ・台座部にスイッチが付いているため、スイッチが必要な 省スペース環境にも適しています。 |
![]() | ![]() |
その他装置別の使用例は こちら
| 商品名 | on/offスイッチ | 角度調整ブラケット | ACアダプター |
|---|---|---|---|
| 写真 |



ミスミ
LEDバー照明 コンパクト
安価でIP67を実現したLEDバー照明です。幅26mmとコンパクトサイズのため、30mm角アルミフレームにもおさまるサイズ感で、アルミフレーム筐体や小型装置等に最適です。