17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ノーズ高さH(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ブロックプランジャ

通常単価(税別)
1,9432,169
税込単価
2,1372,386
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ブロックとプランジャを一体化した商品です。調整ねじとの組み合わせでワークの位置調整が可能です。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


 
荷重区分Type本体ノーズスプリング
[ M ]材質[ S ]表面処理[ M ]材質[ H ]硬度[ S ]表面処理[ M ]材質
スチールノーズ軽荷重用PJSBSS400無電解ニッケルメッキS45C57〜63HRC
(浸炭焼入)
無電解ニッケルメッキSWP−B
樹脂ノーズNPSBポリアセタール

 


規格表

型式
PJSB10
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式軽荷重用¥基準単価
TypeHmin.Nmax.
荷重
(スチールノーズ)
PJSB
(樹脂ノーズ)
NPSB
105.815.51,890
152,010
202,110

型番リスト

表示件数

ノーズ高さH

(mm)

材質証明書:材質

材質証明書:表面処理

RoHS?最小発注数量
10
本体:SS400|ノーズ:ポリアセタール|スプリング:SWP−B
本体:無電解ニッケルメッキ
10
1個
15
本体:SS400|ノーズ:ポリアセタール|スプリング:SWP−B
本体:無電解ニッケルメッキ
10
1個
20
本体:SS400|ノーズ:ポリアセタール|スプリング:SWP−B
本体:無電解ニッケルメッキ
10
1個
10
本体:SS400|ノーズ:S45C|スプリング:SWP−B
本体:無電解ニッケルメッキ|ノーズ:無電解ニッケルメッキ
10
1個
15
本体:SS400|ノーズ:S45C|スプリング:SWP−B
本体:無電解ニッケルメッキ|ノーズ:無電解ニッケルメッキ
10
1個
20
本体:SS400|ノーズ:S45C|スプリング:SWP−B
本体:無電解ニッケルメッキ|ノーズ:無電解ニッケルメッキ
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,943
( 2,137 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,066
( 2,273 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,169
( 2,386 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,943
( 2,137 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,066
( 2,273 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,169
( 2,386 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ブロックとプランジャを一体化した商品です。調整ねじとの組み合わせでワークの位置調整が可能です。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数 量1〜910〜2021~
値引率基準単価5%お見積り
出荷日通常
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



使用例

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブロックプランジャのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブロックプランジャ
ストロークピン
ガイドロングプランジャ
ダブルエンドプランジャー DEP
小径ストロークピン
スプリングストップ PST/PSTS
メーカーミスミミスミミスミ小西製作所ミスミ鍋屋バイテック
通常価格1,943-408 -3,865 -671 -1,388 -3,904 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目3日目3日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
種類ブロックブランジャストロークピンガイドブランジャダブルサイドタイプストロークピンブロックブランジャ
長さ L(mm)28-----
ストローク(S)(mm)5-----
材質証明書対象対象外対象---

特別用途プランジャカテゴリの売れ筋ランキング