17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 内径(mm)

    ~mm
  • 長さ L(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ウレタンローラ-側面通し穴付きタイプ-

通常単価(税別)
4,4905,360
税込単価
4,9395,896
通常出荷日:8日目

芯材にウレタン自然色(ショアA90)を焼付けた側面穴付きのローラーです。 A90はエーテル系ウレタン...

詳細を確認
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

Type[ M ]材質[ H ]硬度
芯材ライニング
ULSHアルミ合金ウレタンA90
[ ! ]芯材外周にウレタンを焼付しています。

規格表

型式Dd
ULSH4010
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式dLTPP2SS2¥基準単価
TypeD選択
ULSH40108518204.55.54,490
1222225.55.5
50124,660
152526
60154,830
2032346.56.5
70151025265.55.55,020
2032346.56.5
80205,360
253738
[ ! ]こちら掲載のセットカラーはBのサイズによって取付できない場合がありますのでご注意ください。

追加工

型式 D  d (MC)
ULSH4010MC
 8 日目出荷
 
Alterationsタップ穴追加工
CodeMC
Spec.Sをタップ穴に変更
 S M (並目)
4.5M4
5.5M5
6.5M6
 
指定方法 MC
¥/1Code600

関連リンク

カタログ規格外品サービスへのご案内
特注お見積もりおよびご注文を承っております。
製作可否を含めたお見積もりとなりますため、製作が不可能な場合もございます。予めご了承ください。

・寸法が記載されているポンチ絵、2DCAD図などを所持している場合は 「2D図面加工品」 へお見積もりをご依頼ください。
・標準品で取り扱いのないサイズ変更や追加工をご希望の場合は図面の有無を問わず「カタログ規格外品」へお見積もりをご依頼ください。
※お見積もりご回答までに3~5営業日(土日・祝日含まず)をいただいております。
規格外品サービスによくある質問
※上記FAQにて問題・疑問点が解決しない場合は規格外品ページ右上にある 「お問合せフォーム」 より問い合わせください。
■関連商品
・製品のダイレクト搬送や、封入袋などの引張用途でご使用いただける「搬送用ローラー」を新発売いたしました。

 

【Oリング詳細】
Oリング材質硬度種類
ウレタンゴム94乳白アイアンラバーOリング
Pシリーズ (NOK)
ニトリルゴム70JIS B 2401 Pシリーズ (NOK)
ニトリルゴム90
フッ素ゴム70

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

内径

(mm)

長さ L

(mm)

RoHS?最小発注数量
40
10
8
10
1個
40
12
8
10
1個
50
12
8
10
1個
50
15
8
10
1個
60
15
8
10
1個
60
20
8
10
1個
70
15
10
10
1個
70
20
10
10
1個
80
20
10
10
1個
80
25
10
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,490
( 4,939 )
8日目
4,490
( 4,939 )
8日目
4,660
( 5,126 )
8日目
4,660
( 5,126 )
8日目
4,830
( 5,313 )
8日目
4,830
( 5,313 )
8日目
5,020
( 5,522 )
8日目
5,020
( 5,522 )
8日目
5,360
( 5,896 )
8日目
5,360
( 5,896 )
8日目

詳細情報

基本情報

芯材にウレタン自然色(ショアA90)を焼付けた側面穴付きのローラーです。
A90はエーテル系ウレタンです。
セットカラーとセットで軸に取付けることにより、使用できます。
また、追加工にて通し穴からタップ穴への変更が可能です。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜910〜2021〜
値引率基準単価5%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 8 日目出荷

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

使用例

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウレタンローラ-側面通し穴付きタイプ-のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
移動量を計測する測定器の部品として使用しています
5
満足度:5.0
製品を搬送するベルトコンベアの移動量を計測する測定器の部品として使用しています。この商品をエンコーダに取り付け、コンベア...もっと読む
0人が参考にしています。
交換品として使用しています
5
満足度:5.0
当社の設備で、この商品は、消耗品でした。以前は、交換のたびに加工業者に加工して作っていました。以前からカタログを見ていて...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウレタンローラ-側面通し穴付きタイプ-
軸付ウレタンローラ
ベアリング圧入ウレタンローラ
カラー付ウレタンローラ
溝付ウレタンローラ ベアリング付
ローレット付ウレタンローラ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格4,490--1,100 ----
通常出荷日8日目5日目在庫品1日目〜3日目5日目2日目
特性・用途絶縁性 / 非磁性該当なし該当なし絶縁性 / 非磁性-該当なし
種類ウレタン・ゴムローラウレタン・ゴムローラウレタン・ゴムローラウレタン・ゴムローラウレタン・ゴムローラウレタン・ゴムローラ
ローラ形状ストレートストレートストレートストレート溝付ローレット付
取付方法側面ボルト止め軸付ベアリング付ストレートベアリング付ストレート
芯材 材質アルミ合金SUJ2高周波焼入(深度0.8~2mm)ウレタン(ショアA90)アルミ合金アルミ合金ウレタン(ショアA50)

ウレタンライニングローラ・切削ローラカテゴリの売れ筋ランキング