17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 芯材 材質

    • 樹脂
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 内径(mm)

    ~mm
  • L(mm)

    ~mm
      [3-10/1mm単位]
    • P(mm)

      ~mm
    • タイプ

    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    端部搬送ローラ

    chemSHERPA
    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:3日目

    搬送物の横ズレを防止して、搬送することができるローラーです。 シート状の搬送に適しております。 セ...

    詳細を確認
    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    未確定:候補が14型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    外形図・規格表

    Type[ M ]材質
    MCRPOMポリアセタール
    MCRUPE超高分子量
    ポリエチレン

    規格表

    型式dPL
    MCRPOM308503
    ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
    ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    型式dPLWD1M¥基準単価
    TypeD指定1mm単位MCRPOMMCRUPE
    MCRPOM
    MCRUPE
    30681012   4045505560    3~10813−(P−D)/2√3
    (4.34~10.11)
    d+2041,7201,830
    3568101215   4550556065   1,8001,910
    40 810121520   5055606570  1,8802,000
    45  10121520    5560657075 1051,9502,090
    50   121520     60657075802,0702,220
    55    152030     657075802,1802,340
    60    152030      7075802,3002,470

    関連リンク

    カタログ規格外品サービスへのご案内
    特注お見積もりおよびご注文を承っております。
    製作可否を含めたお見積もりとなりますため、製作が不可能な場合もございます。予めご了承ください。

    ・寸法が記載されているポンチ絵、2DCAD図などを所持している場合は 「2D図面加工品」 へお見積もりをご依頼ください。
    ・標準品で取り扱いのないサイズ変更や追加工をご希望の場合は図面の有無を問わず「カタログ規格外品」へお見積もりをご依頼ください。
    ※お見積もりご回答までに3~5営業日(土日・祝日含まず)をいただいております。
    規格外品サービスによくある質問
    ※上記FAQにて問題・疑問点が解決しない場合は規格外品ページ右上にある 「お問合せフォーム」 より問い合わせください。
    ■関連商品
    ・製品のダイレクト搬送や、封入袋などの引張用途でご使用いただける「搬送用ローラー」を新発売いたしました。

     

    【Oリング詳細】
    Oリング材質硬度種類
    ウレタンゴム94乳白アイアンラバーOリング
    Pシリーズ (NOK)
    ニトリルゴム70JIS B 2401 Pシリーズ (NOK)
    ニトリルゴム90
    フッ素ゴム70

    型番リスト

    表示件数

    芯材 材質

    外径

    (mm)

    内径

    (mm)

    L

    (mm)

    P

    (mm)

    材質証明書:材質

    RoHS?最小発注数量
    [樹脂] ポリアセタール
    30
    6 ~ 12
    3 ~ 10
    40 ~ 60
    ポリアセタール
    10
    1個
    [樹脂] ポリアセタール
    35
    6 ~ 15
    3 ~ 10
    45 ~ 65
    ポリアセタール
    10
    1個
    [樹脂] ポリアセタール
    40
    8 ~ 20
    3 ~ 10
    50 ~ 70
    ポリアセタール
    10
    1個
    [樹脂] ポリアセタール
    45
    10 ~ 20
    3 ~ 10
    55 ~ 75
    ポリアセタール
    10
    1個
    [樹脂] ポリアセタール
    50
    12 ~ 20
    3 ~ 10
    60 ~ 80
    ポリアセタール
    10
    1個
    [樹脂] ポリアセタール
    55
    15 ~ 30
    3 ~ 10
    65 ~ 80
    ポリアセタール
    10
    1個
    [樹脂] ポリアセタール
    60
    15 ~ 30
    3 ~ 10
    70 ~ 80
    ポリアセタール
    10
    1個
    [樹脂] 超高分子量ポリエチレン
    30
    6 ~ 12
    3 ~ 10
    40 ~ 60
    超高分子量ポリエチレン
    10
    1個
    [樹脂] 超高分子量ポリエチレン
    35
    6 ~ 15
    3 ~ 10
    45 ~ 65
    超高分子量ポリエチレン
    10
    1個
    [樹脂] 超高分子量ポリエチレン
    40
    8 ~ 20
    3 ~ 10
    50 ~ 70
    超高分子量ポリエチレン
    10
    1個
    [樹脂] 超高分子量ポリエチレン
    45
    10 ~ 20
    3 ~ 10
    55 ~ 75
    超高分子量ポリエチレン
    10
    1個
    [樹脂] 超高分子量ポリエチレン
    50
    12 ~ 20
    3 ~ 10
    60 ~ 80
    超高分子量ポリエチレン
    10
    1個
    [樹脂] 超高分子量ポリエチレン
    55
    15 ~ 30
    3 ~ 10
    65 ~ 80
    超高分子量ポリエチレン
    10
    1個
    [樹脂] 超高分子量ポリエチレン
    60
    15 ~ 30
    3 ~ 10
    70 ~ 80
    超高分子量ポリエチレン
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    搬送物の横ズレを防止して、搬送することができるローラーです。 シート状の搬送に適しております。
    セットスクリューのみで軸に固定できます。
    ポリアセタール・超高分子量ポリエチレンにてお選びいただけます。
    ローラー外径・ツバ径の選択により、ワークの大小に応じて選定いただくことが可能です。

    ご注意

    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

    納期・価格

    価格表

    数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
    数量区分標準対応個別対応
    小口大口大口
    数 量1〜910〜1415〜1920〜3031〜
    値引率基準単価5%10%15%お見積り
    出荷日通常+2日
    [ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

    納期

     5 日目出荷
    大 口
    出荷日
    +2日目出荷数量
    20~30
    [ ! ]ストーク対応なし
     

    出荷日については、こちらをご覧ください。

    概要・仕様

    使用例

    カタログ

    • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    端部搬送ローラのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    端部搬送ローラ
    カラー付ウレタンローラ
    中空アルミローラ
    ウレタンローラ セットスクリュータイプ
    ローレット付ウレタンローラ
    ウレタン無給油ブシュ付ローラ
    メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
    通常価格---930 --2,360 -
    通常出荷日3日目3日目5日目在庫品1日目〜2日目5日目
    特性・用途該当なし絶縁性 / 非磁性非磁性絶縁性 / 非磁性該当なし絶縁性 / 非磁性
    種類樹脂ローラウレタン・ゴムローラ金属ローラウレタン・ゴムローラウレタン・ゴムローラウレタン・ゴムローラ
    ローラ形状ストレートストレートストレートストレートローレット付ストレート
    取付方法側面ボルト止めストレートストレート止めねじストレートブッシュタイプ
    長さ(mm)~50~50~50 / 50.1~100 / 100.1~300~50~50~50
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ウレタンライニングローラ・切削ローラカテゴリの売れ筋ランキング