メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

センサ取付用樹脂ブラケット

通常単価(税別)
1,090
税込単価
1,199
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・光電センサ取付用樹脂ブラケットです。【材質】・ポリアミドです。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番:

SENJA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SENJAの仕様・寸法情報

特性・用途
該当なし
種類
光電センサ取付用
取付部品 種類
ブラケット
ブラケット形状
その他
取付方向
軸直角取付
材質
ポリアミド
材質証明書
対象外
RoHS?
10
chemSHERPA
調査中

外形図・規格表

SENJA
センサ取付用板金ブラケット:関連画像
[ ! ]22.5°ずつ回転し、任意の位置で固定できます。
[ M ]材質 ポリアミド
[ A ]付属品
M5ナット2個
ボルト(三価クロメート)
M5-20 1本
M5-15 1本

規格表

型式
SENJA
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価¥スライド単価
1〜4コ5〜9コ10〜50コ
SENJA1,0601,000845
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型番リスト

表示件数
型番
SENJA
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,090
( 1,199 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・光電センサ取付用樹脂ブラケットです。【材質】・ポリアミドです。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

センサ取付用樹脂ブラケットの型番SENJAのページです。 型番SENJAに関する仕様情報を記載しております。
センサ取付用樹脂ブラケットのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
他社レーザーセンサーの取り付けに
4
満足度:4.0
KE***CE製のレーザーセンサーを使用する際に純正品に良いブラケットがありませんでした。 そこでミスミのこのブラケット...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
センサ取付用樹脂ブラケット
光電センサ用ブラケット
センサ取付用ベース
シングルプレート 光電センサ用 取付共用ブラケットLタイプ
シングルプレート 光電センサ用 アルミフレーム用ブラケット ストレート(サイド取付)タイプ
シングルプレート 光電センサ用 アルミフレーム用ブラケット Z(サイド取付)タイプ
メーカーミスミミスミミスミ岩田製作所岩田製作所岩田製作所
通常価格1,0903501,740 -9261,260884
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目5日目5日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし---
種類光電センサ取付用光電センサ取付用組合せ用部品光電センサ取付用光電センサ取付用光電センサ取付用
取付部品 種類ブラケットブラケットその他ブラケットブラケットブラケット
ブラケット形状その他L-Lその他その他
取付方向軸直角取付-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光電センサ・ファイバーセンサ用ブラケット・カバーカテゴリの売れ筋ランキング