メカニカル部品技術窓口
ワンタッチでリセプタクルに取り付けが可能です。コンタクトプローブ取り扱いメーカー大幅拡大!▼詳しくはこ...
詳細を確認TNR8
TNR13

| 端子部 | [M]材質 | [S]表面処理 |
| 黄銅 | ニッケル下地金メッキ仕上げ |
| 型式 | − | リード線色 | ||
| TNR8 | − | W |
| 型式 | リード線色 選択 | 適用プローブ・ リセプタクル | D | d | h | リード線規格 | 最大使用電圧 | 許容電流 | リード線付 | 端子のみ | |||||
| 外径 | 導線 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ||||||||||
| 1〜69本 | 70〜99 | 100〜500 | 1〜9パック | 10〜29 | 30〜50 | ||||||||||
| TNR8 | W(白) R(赤) BL(青) N(端子のみ)* | NR45ST NR45T GNP12 | 1.05 | 0.84 | 2.0 | (φ0.6) | φ0.12×7本 | 250V | 3A | 190 | 180 | 180 | 960 | 920 | 900 |
| TNR13 | FNP13 FNP13HD | 1.7 | 1.35 | 3.0 | (φ1.0) | φ0.08×40本 | 4A | 180 | 170 | 170 | 860 | 810 | 790 | ||
| 電線 | 電設工具 | ||
| カテゴリページ | 電線 | 電設工具 | |
| 代表商品 | UL1571 30V UL対応 | UL1571 30V UL規格鉛フリー耐熱 塩化ビニル絶縁電線 UL 1007 ツイストペア加工品含む) | 圧着工具 P-707 |
| 画像 | ![]() | ![]() | ![]() |




通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
コンタクトプローブ60シリーズ/ターンプローブ/リセプタクル
4.1通常価格(税別):55円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 45シリーズ
4.3通常価格(税別):77円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 120シリーズ
4.7通常価格(税別):77円~

ミスミ
プローブ用端子 FNP22L・40L
4通常価格(税別):216円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 604シリーズ
4.3通常価格(税別):66円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 68・68S3シリーズ
5通常価格(税別):121円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 45S3シリーズ
4.8通常価格(税別):77円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 90シリーズ
4.5通常価格(税別):352円~

ミスミ
一体型コンタクトプローブ ばね内蔵タイプ
4通常価格(税別):594円~