メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
SSTER3(スチール) 引き抜き:不可![]() [ ! ]レール長さ100mmの場合は※の穴がありません。 | |
SAR3(アルミ) 引き抜き:不可![]() | アウターレール取付穴![]() |
| [ ! ]SAR3のレール端部は切断面となっており、面取り処理がされておりません。お取り扱いにご注意ください。 | |
SARC3(アルミコンパクトタイプ) 引き抜き:不可![]() | |
| SSRC3(ステンレスコンパクトタイプ) 引き抜き:不可 |
![]() |
| Type | [ M ] 材質 | [ S ] 表面処理 | ||||||
| ① | ② | ③ | ④ | ① | ② | ③ | ④ | |
| SSTER3 | SPCC | SECC | SWCH | 三価クロメート | − | |||
| SAR3 | アルミ合金 A6063 | スチール | − | 白アルマイト処理 | ||||
| SARC3 | スチール | 亜鉛メッキ | − | |||||
| SSRC3 | SUS304 | スチール | − | |||||
| 型式 |
| SAR350 |
| 型式 | レール 長さ | ストローク | A | B | C | D | N | 定格荷重 (N/2本) | 質量 g | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |
| Type | No. | 1〜5コ | 6〜20コ | |||||||||
| SSTER3 (スチール) | 10 | 100 | 109 | - | - | 35 | 70 | 4 | 147 | 100 | 580 | 551 |
| 20 | 200 | 229 | - | - | 145 | 160 | 8 | 147 | 200 | 640 | 608 | |
| 30 | 300 | 329 | - | 160 | 245 | 260 | 10 | 147 | 310 | 780 | 741 | |
| 40 | 400 | 429 | - | 260 | 345 | 360 | 10 | 98 | 420 | 920 | 874 | |
| 50 | 500 | 529 | 230 | 360 | 445 | 460 | 12 | 98 | 530 | 1,070 | 1,016 | |
| SAR3 (アルミ) | 10 | 100 | 100 | − | 70 | − | 70 | − | 110 | 63 | 1,195 | 1,130 |
| 20 | 200 | 223 | 85 | 170 | 85 | 170 | − | 90 | 128 | 1,799 | 1,708 | |
| 30 | 300 | 345 | 135 | 270 | 135 | 270 | − | 70 | 194 | 2,392 | 2,275 | |
| 40 | 400 | 460 | 185 | 370 | 185 | 370 | − | 50 | 260 | 3,136 | 2,981 | |
| 50 | 500 | 576 | 235 | 470 | 235 | 470 | − | 30 | 325 | 3,791 | 3,597 | |
| [ ! ]水平取り付けの荷重は、規格表定格荷重の(N/2本)25%以下が目安になります。(定格荷重×0.25以下) [ ! ]レールの引き抜きはできません。 [ ! ]レール取付け用のボルトはSSTER3:M3トラス小ねじ(BTRSS)またはバインド小ねじ(BDJ) SAR3:M3十字穴付皿小ねじ(BFBJ)をご使用ください。 | ||||||||||||
| 型式 | レール 長さ | ストローク | A | B | C | 定格荷重 (N/2本) | 質量 g | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |
| Type | No. | 1〜5コ | 6〜20コ | |||||||
| SARC3 (アルミコンパクト タイプ) | 08 | 80 | 77 | − | 56 | − | 20 | 32 | 1,080 | 913 |
| 10 | 100 | 117 | 38 | 76 | − | 29 | 36 | 1,132 | 950 | |
| 15 | 150 | 151 | 63 | 126 | − | 39 | 54 | 1,505 | 1,272 | |
| SSRC3 (ステンレスコンパクト タイプ) | 08 | 80 | 97 | 56 | − | 32 | 98 | 36 | 1,517 | 1,284 |
| 10 | 100 | 125 | 76 | 38 | 52 | 108 | 45 | 1,607 | 1,363 | |
| 15 | 150 | 177 | 126 | 63 | 102 | 118 | 70 | 1,927 | 1,632 | |
| [ ! ]水平取り付けの荷重は、規格表定格荷重の(N/2本)25%以下が目安になります。(定格荷重×0.25以下) [ ! ]レールの引き抜きはできません。 [ ! ]レール取付け用のボルトはSARC3:M2.5精密機器用なべ小ねじ(SNZS) SSRC3:M2.6精密機器用なべ小ねじ(SNZS)をご使用ください。 | ||||||||||
[ ! ]スライドレールは2本1セットで使用することを前提とした商品のため、1本で使用することを推奨いたしません。
そのため、1本の定格荷重はありません。


垂直、平行に取付いている![]() | スライドレールが垂直に取付いていない![]() | スライドレールが同一水平線上にない![]() | 水平取付で離れた重心に力をかける![]() |

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,195円 ( 1,315円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,799円 ( 1,979円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,392円 ( 2,631円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,136円 ( 3,450円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,791円 ( 4,170円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,080円 ( 1,188円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,132円 ( 1,245円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,505円 ( 1,656円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,517円 ( 1,669円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,607円 ( 1,768円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,928円 ( 2,121円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
580円 ( 638円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
640円 ( 704円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
780円 ( 858円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
920円 ( 1,012円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,070円 ( 1,177円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
コンパクト設計の3段引きスライドレールです。軽量なアルミ合金タイプ、耐食性に優れたステンレスタイプ、強度重視のスチールタイプから選べ、用途や設置環境に合わせて最適な材質をお選びいただけます。全開時には引き出しを奥までしっかり引き出せます。※レールの引き抜きはできません。

ミスミ
スライドレール 3段引 重荷重・スチール・引き抜きタイプ
レール本体にスチール、表面処理に三価クロムを施したスライドレールです。3段引きでロック機構の有無で選択可能です。数量1の注文で1個納品されます。


ミスミからのコメント
別信でお話もさせて頂きありがとうございました。 使用年数は3~5年を経過しており、かつ使用頻度高く強い力での引き出しをしてしまうと、スライドレール寿命が短くなる可能性がございます。 この度、ご迷惑をおかけし大変お詫び申し上げます。 本商品の定格荷重に関して不安がございましたら、SSRR36(ステンレス、重荷重、三段引)の検討をお願いできればと思います。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます