17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が42型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • フランジ形状

  • 内接円径 dr(φ)

    ~mm
  • 基本定格荷重 動定格(N)

    ~mm
  • 全長 L(mm)

    ~mm
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

リニアボールブッシュ フランジ付

通常単価(税別)
1,4603,620特別価格
税込単価
1,6063,982特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

回転運動と有限直動運動(ストロークは規格表)による複合運動が可能です。ブッシュ単面にフランジが付いた長...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 推奨洗浄方法:超音波洗浄機、もしくは白灯油
  • 推奨洗浄方法:超音波洗浄機、もしくは白灯油
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が42型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


シングルタイプ
丸フランジ
角フランジ
二面フランジ
ダブルタイプ
dr=6~13
dr=16・20
タイプType外筒ボール保持器使用雰囲気温度
丸フランジ角フランジ二面フランジ[ M ]材質[ H ]硬度[ M ]材質[ M ]材質
シングルLBHRLBHSLBHCSUJ2相当58HRC〜SUJ2相当A5052S−20〜110℃
ダブルLBHRWLBHSWLBHCW
*止め輪
[ M ]材質 SUS301


規格表

型式
LBHR10
dr最大ストロークボール列数1DLHTdd1tP.C.D.WFA偏芯(mm)
(最大)
*1
直角度
*2
 許容差シングルダブルシングルダブルシングルダブル 許容差 許容差
6 0
−0.009
157368.312.312 019±0.32853.563.12022200.0120.012
82488.816.815−0.0132432242524
1030810.821.819 294064.57.54.1293029
1232810.422.421 03042323232
13341011.423.423−0.0163243333433
16401612.824.828 374838372231
20 0462814.823.832 0425485.595.1434224360.0150.015
−0.010−0.019
*1、外径Dの中心点と内径drの中心点のズレ量の最大値。
*2、D部とフランジ取付面の直角度。
[ ! ]使用上の注意は>>こちらを参照してください。
[ ! ]納入時に防錆油が塗布されています。
dr基本定格荷重静的許容モーメント質量(g)
C(動)NCo(静)N(N・m)シングルダブル
シングルダブルシングルダブルシングルダブル二面二面
62103331643282.18 2317 20 2418 21
83235122785564.31 4133 37 4335 39
104997934088157.24 7151 63 7454 66
127221146579115710.9 6748 59 7152 63
137731226634126811.6 8771 80 9175 84
16133021121029205819.7119103111126110118
20160925541517303526.8176141163184149171

型番リスト

表示件数

フランジ形状

内接円径 dr

(φ)

基本定格荷重 動定格

(N)

全長 L

(mm)

外径 D

(φ)

RoHS?最小発注数量
二面フランジ
6
210
19
12
10
1個
二面フランジ
8
323
24
15
10
1個
二面フランジ
10
499
29
19
10
1個
二面フランジ
12
722
30
21
10
1個
二面フランジ
13
773
32
23
10
1個
二面フランジ
16
1330
37
28
10
1個
二面フランジ
20
1609
42
32
10
1個
二面フランジ
6
333
19
12
10
1個
二面フランジ
8
512
24
15
10
1個
二面フランジ
10
793
29
19
10
1個
二面フランジ
12
1146
30
21
10
1個
二面フランジ
13
1226
32
23
10
1個
二面フランジ
16
2112
37
28
10
1個
二面フランジ
20
2554
42
32
10
1個
丸フランジ
6
210
19
12
10
1個
丸フランジ
8
323
24
15
10
1個
丸フランジ
10
499
29
19
10
1個
丸フランジ
12
722
30
21
10
1個
丸フランジ
13
773
32
23
10
1個
丸フランジ
16
1330
37
28
10
1個
丸フランジ
20
1609
42
32
10
1個
丸フランジ
6
333
19
12
10
1個
丸フランジ
8
512
24
15
10
1個
丸フランジ
10
793
29
19
10
1個
丸フランジ
12
1146
30
21
10
1個
丸フランジ
13
1226
32
23
10
1個
丸フランジ
16
2112
37
28
10
1個
丸フランジ
20
2554
42
32
10
1個
角フランジ
6
210
19
12
10
1個
角フランジ
8
323
24
15
10
1個
角フランジ
10
499
29
19
10
1個
角フランジ
12
722
30
21
10
1個
角フランジ
13
773
32
23
10
1個
角フランジ
16
1330
37
28
10
1個
角フランジ
20
1609
42
32
10
1個
角フランジ
6
333
19
12
10
1個
角フランジ
8
512
24
15
10
1個
角フランジ
10
793
29
19
10
1個
角フランジ
12
1146
30
21
10
1個
角フランジ
13
1226
32
23
10
1個
角フランジ
16
2112
37
28
10
1個
角フランジ
20
2554
42
32
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,640
( 1,804 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,640
( 1,804 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,690
( 1,859 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,810
( 1,991 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,970
( 2,167 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,250
( 2,475 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,690
( 2,959 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,130
( 2,343 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,130
( 2,343 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,210
( 2,431 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,340
( 2,574 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,570
( 2,827 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,930
( 3,223 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,490
( 3,839 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,460
( 1,606 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,460
( 1,606 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,500
( 1,650 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,600
( 1,760 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,750
( 1,925 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,000
( 2,200 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,370
( 2,607 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,890
( 2,079 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,890
( 2,079 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,960
( 2,156 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,080
( 2,288 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,290
( 2,519 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,590
( 2,849 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,090
( 3,399 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,700
( 1,870 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,700
( 1,870 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,750
( 1,925 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,870
( 2,057 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,060
( 2,266 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,330
( 2,563 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,800
( 3,080 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,210
( 2,431 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,210
( 2,431 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,290
( 2,519 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,440
( 2,684 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,6601,596
( 1,756 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,020
( 3,322 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,620
( 3,982 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

回転運動と有限直動運動(ストロークは規格表)による複合運動が可能です。ブッシュ単面にフランジが付いた長さ:シングルタイプの規格です。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 推奨洗浄方法:超音波洗浄機、もしくは白灯油
  • 推奨洗浄方法:超音波洗浄機、もしくは白灯油
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
dr¥基準単価
シングルダブル
LBHRLBHSLBHCLBHRWLBHSWLBHCW
61,3901,6201,5601,8002,1002,030
81,3901,6201,5601,8002,1002,030
101,4301,6701,6101,8702,1802,100
121,5201,7801,7201,9802,3202,230
131,6701,9601,8802,1802,5302,450
161,9002,2202,1402,4702,8802,790
202,2602,6702,5602,9403,4503,320
数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜2021〜3435〜4950~
値引率基準単価5%10%14%
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。


出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

■リニアボールブッシュの特長と使用上の注意点
(製品仕様)
・ボールを利用した転がり軸受で、直線運動と回転運動が可能です。
・ボールと転動面は点接触のため、低摩擦の転がり運動が可能です。
・リニアブッシュと互換性があり、均等に荷重がかかります。
・リニアボールブッシュには、外径公差g6シャフト >>P.145~P.258がご利用できます。
予圧で使用する場合は、外径公差h5シャフトを推奨します。
(使用上の注意)
・リニアブッシュとは異なり、ボールが循環しない構造のためストロークは有限です。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リニアボールブッシュ フランジ付のレビュー
4.8平均満足度:4.86件のレビュー
小型ユニットに
5
満足度:5.0
使用歴3年 回転軸をベース板に取り付ける為に使用しました。 価格も安価で滑りも良く、サイズも豊富で万能部品です。
1人が参考にしています。
折り曲げ装置のガイド
5
満足度:5.0
動作がスムーズでバリエーションも豊富で選択肢が多い 価格・納期共満足しています。
1人が参考にしています。
回転軸の取付
4
満足度:4.0
フランジ付きですし、簡単に取り付けることができ便利。 回転にも直動にも対応するので便利に使っています。
0人が参考にしています。
エアシリンダーのガイド機構に使用
5
満足度:5.0
エアシリンダーの横方向に加わる負荷を抑えるためのガイド機構部に使用しています。サイズが豊富なので色々なサイズのエアシリン...もっと読む
0人が参考にしています。
ユニットに使用
5
満足度:5.0
回転軸をベース板に取り付ける為に使用しました。 価格も安価で滑りも良く、サイズも豊富で万能部品です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リニアボールブッシュ フランジ付
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 フランジ付リニアブッシュ スタンダード インロー ミドル
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 フランジ付リニアブッシュ スタンダード センター ミドル
クランプレバー付リニアブッシュ ハウジングユニット ワイドブロック
クランプレバー付リニアブッシュ ハウジングユニット トールブロック
ノック穴付リニアブッシュ ハウジングユニット ワイドブロック
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,460-730 -660 -4,340 -4,980 -1,830 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
タイプ標準フランジインローフランジセンターフランジハウジングワイドブロックハウジングトールブロックハウジングワイドブロック
直動/回転運動ボールブッシュ(直動/回転)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)
外筒材質SUJ2相当SUJ2相当SUJ2相当SUJ2相当SUJ2相当SUJ2相当
外筒表面処理表面処理なし表面処理なし表面処理なし白アルマイト処理表面処理なし白アルマイト処理
よく一緒に購入される商品

リニアブッシュカテゴリの売れ筋ランキング