17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ローラ幅 W(mm)

    ~mm
  • 搬送長さ L(mm)

    ~mm
  • 機高 H(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ミニコロシュータ

通常単価(税別)
6,5709,920
税込単価
7,22710,912
通常出荷日:5日目

【特長】・ミニコロシュータです。・用途は、軽搬送小物用です。・ローラ材質は、ABS樹脂です。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


[ ! ]コーナーCはすべて2mmとなります。
 
Type[ M ]材質[ A ]付属品
MCRSLDSUS304①ミニコロシ−ト(MICRO)
②SUSM3ボルト、ワッシャ各4個

 

規格表

型式HL
MCRSLD12230200
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式WHLF¥基準単価
MCRSLD12230
50
200706,380
2443001109,630

型番リスト

表示件数

ローラ幅 W

(mm)

搬送長さ L

(mm)

機高 H

(mm)

RoHS?最小発注数量
122
200
30
10
1個
122
200
50
10
1個
244
300
30
10
1個
244
300
50
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,570
( 7,227 )
5日目
6,570
( 7,227 )
5日目
9,920
( 10,912 )
5日目
9,920
( 10,912 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】・ミニコロシュータです。・用途は、軽搬送小物用です。・ローラ材質は、ABS樹脂です。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~910~2021〜
出荷日基準価格5%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 5 日目出荷

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

使用例

ミニコロシュータ:関連画像

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニコロシュータのレビュー
4平均満足度:4.03件のレビュー
製品整列シュートに活用
4
満足度:4.0
値段と納期を考慮して、購入しました。 多少に角度でも商品が滑り落ちてくれる為 ほどほどいい場所に使用しています。 今後も...もっと読む
0人が参考にしています。
プレス製品のシューターに使用
4
満足度:4.0
かなり転がります。もう少しサイズなどを増やしてもらえれば適用範囲が広がっていくような気がします。
0人が参考にしています。
コンベア間に設置
4
満足度:4.0
コンベア同士の間に設置し使用しました。 架台部に取り付ければそのまま使えるので便利な商品です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニコロシュータ
スチールローラーコンベヤ S5716型
アルミローラーコンベヤ LA20型
スチールローラ-コンベヤ S38型
スチールローラーコンベヤ S6023型
ステンレス製ローラコンベヤ Mシリーズ(RS-1010)
メーカーミスミテラウチテラウチテラウチテラウチマキテック
通常価格6,570-25,060 -36,004 -16,860 -35,207 --
通常出荷日5日目7日目7日目5日目〜7日目9日目
種類ローラローラローラローラローラローラ
ローラ 種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
ローラ材質ABS樹脂機械構造用炭素鋼管硬質アルミ機械構造用炭素鋼管機械構造用炭素鋼管ステンレス
ローラ外径(mm)657.22038.160.510.0
フレーム 種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング